- 1. Einleitung: Oberkörperroboter und Anforderungen an die Motoren
- 2. Typische Anwendungen und Motoranforderungen
- 2.1 Haushaltsservice-Roboter
- 2.2 Rehabilitations- und Assistenzroboter
- 2.3 Forschungs- und Experimentalroboter
- 2.4 Roboter für die Werkzeughandhabung
- 2.5 Logistik- und Materialhandhabungsroboter
- 2.6 Roboter für Einsätze in gefährlichen Umgebungen
- 3. Zentrale technische Herausforderungen bei Motorsystemen
- 4. Vergleich der Motoranforderungen in verschiedenen Anwendungsszenarien
- 5. Fazit: Auslegung von Antriebssystemen für Oberkörperroboter
Anwendungsbereiche von Oberarmrobotern: Motoranforderungen, Leistungsanforderungen und Designherausforderungen
1. Einleitung: Oberkörperroboter und Anforderungen an die Motoren
Oberkörperroboter bestehen hauptsächlich aus Schulter-, Ellbogen- und Handgelenkgelenken sowie Endeffektoren. Sie können verschiedene Bauformen aufweisen, darunter eigenständige Roboterarme, tragbare Exoskelette und Manipulatorsysteme, die auf mobilen Robotern montiert sind.
Unterschiedliche Anwendungen stellen sehr unterschiedliche Anforderungen an die Gelenkantriebssysteme:
- Anwendungen mit hohen Lasten: Hier stehen vor allem das Ausgangsdrehmoment und die Dauerbelastbarkeit im Vordergrund.
- Rehabilitations- und Assistenzanwendungen: Im Fokus stehen ein geringes Gewicht, ein niedriger Rücktreibwiderstand und nachgiebige Bewegungen.
- Forschung und Präzisionsmanipulation: Erfordern eine hohe Genauigkeit der Rückmeldesignale, eine dynamische Reaktionsfähigkeit und flexible Integrationsmöglichkeiten.
- Langzeitbetrieb: Hier sind insbesondere das Dauerdrehmoment und die thermische Stabilität entscheidend.
Daher müssen bei der Entwicklung von Motoren für Oberkörperroboter die Anwendungsaufgaben, Gelenkbelastungen, mechanischen Strukturen und Steuerungsanforderungen umfassend berücksichtigt werden. Dieser Artikel untersucht sechs typische Anwendungsszenarien, analysiert die jeweiligen Motoranforderungen und konstruktiven Herausforderungen und stellt geeignete Antriebslösungen vor.

2. Typische Anwendungen und Motoranforderungen
2.1 Haushaltsservice-Roboter
Haushaltsservice-Roboter werden hauptsächlich zum Aufheben von Gegenständen, Öffnen und Schließen von Türen, Aufräumen von Oberflächen, Transportieren von Gegenständen und zur Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben eingesetzt.
Zentrale konstruktive Herausforderungen
- Variable Lasten: Änderungen der Armausladung und der Nutzlast des Endeffektors beeinflussen die Drehmomentanforderungen an Schulter- und Ellbogengelenke.
- Begrenzter Bauraum: Mehrere Gelenke müssen in eine kompakte Struktur integriert werden.
- Mensch-Roboter-Interaktion: Bewegungsgeschwindigkeit, Kontaktkräfte und Gelenkträgheit müssen sorgfältig kontrolliert werden.
- Gleichmäßigkeit der Bewegung: Plötzliche Beschleunigungen und ruckartige Gelenkbewegungen sollten vermieden werden.
Richtwerte für die Motoranforderungen der einzelnen Gelenke
| Gelenkposition | Kontinuierliches Ausgangsdrehmoment | Spitzen-Ausgangsdrehmoment | Wichtige Leistungsanforderungen |
| Schultergelenk | 10–25 N·m | 20–62.5 N·m | Hohe Drehmomentdichte, Unterstützung des Eigengewichts des Arms |
| Ellbogengelenk | 5–12 N·m | 10–30 N·m | Ausgewogenes Verhältnis zwischen Drehmoment und Drehzahl |
| Handgelenkgelenk | 1–3 N·m | 2–7.5 N·m | Leichtbauweise, kompakte Bauform |
Empfohlene Motorlösungen
| Modell | Nenndrehmoment | Spitzendrehmoment | Nenndrehzahl | Gewicht | Untersetzungsverhältnis |
| AK10-9 V3.0 KV60 | 18 N·m | 53 N·m | 235 rpm | 940 g | 9:1 |
| AK80-9 V3.0 KV100 | 9 N·m | 22 N·m | 390 rpm | 490 g | 9:1 |
| AK40-10 V3.0 KV170 | 1.3 N·m | 4.1 N·m | 370 rpm | 190 g | 10:1 |
Produkt- und Anwendungszuordnung
| Produkt | Geeignetes Gelenk | Grund für die Zuordnung |
| AK10-9 V3.0 KV60 | Schultergelenk | Hohe Drehmomentabgabe |
| AK80-9 V3.0 KV100 | Ellbogengelenk | Ausgewogenes Verhältnis zwischen Drehmoment und Drehzahl |
| AK40-10 V3.0 KV170 | Handgelenkgelenk | Leicht und kompakt |
2.2 Rehabilitations- und Assistenzroboter
Rehabilitations- und Assistenzroboter werden hauptsächlich für das Bewegungstraining der oberen Extremitäten, Übungen zur Verbesserung des Gelenkbewegungsumfangs, die Unterstützung der Muskelkraft und die Bewältigung alltäglicher Aktivitäten eingesetzt. Sie lassen sich im Wesentlichen in zwei Kategorien einteilen:
- Tragbare Exoskelette für die oberen Extremitäten: Sie koordinieren ihre Bewegungen mit den menschlichen Schulter-, Ellbogen- und Handgelenkgelenken.
- Eigenständige Rehabilitationsroboterarme: Sie unterstützen Anwender mithilfe von Roboterarmen oder Endeffektoren bei der Durchführung von Trainingsbewegungen.
Zentrale konstruktive Herausforderungen
- Ausrichtung der menschlichen Gelenke: Die Abweichung zwischen den Gelenkachsen des Roboters und den entsprechenden menschlichen Gelenkachsen muss möglichst gering gehalten werden.
- Leichtbauweise: Das Gewicht und die Bewegungs-Trägheit tragbarer Geräte müssen reduziert werden.
- Nachgiebige Interaktion: Die Unterstützungskraft muss entsprechend den freiwilligen Bewegungen des Anwenders angepasst werden.
Bewegungssicherheit: Das Gelenkdrehmoment muss begrenzt werden. Zudem sind Not-Aus- und Fehlerschutzmechanismen erforderlich.
Richtwerte für die Motoranforderungen der einzelnen Gelenke
| Gelenkposition | Kontinuierliches Ausgangsdrehmoment | Spitzen-Ausgangsdrehmoment | Wichtige Leistungsanforderungen |
| Schultergelenk | 4–8 N·m | 8–20 N·m | Geringe Trägheit, nachgiebige Steuerung |
| Ellbogengelenk | 3–6 N·m | 6–15 N·m | Geringer Rücktreibwiderstand, gleichmäßige Bewegungen |
| Handgelenkgelenk | 0.5–2 N·m | 1–5 N·m | Kompakte und leichte Bauweise |
Empfohlene Motorlösungen
| Modell | Nenndrehmoment | Spitzendrehmoment | Nenndrehzahl | Gewicht | Untersetzungsverhältnis |
| AKE60-8 KV80 | 5 N·m | 12.5 N·m | 180 rpm | 260 g | 8:1 |
| AK60-6 V3.0 KV80 | 3 N·m | 9 N·m | 233/490 rpm | 380 g | 6:1 |
| AK40-10 V3.0 KV170 | 1.3 N·m | 4.1 N·m | 370 rpm | 190 g | 10:1 |
Produkt- und Anwendungszuordnung
| Produkt | Geeignetes Gelenk | Grund für die Zuordnung |
| AKE60-8 KV80 | Schultergelenk | Quasi-Direktantrieb, nachgiebige Bewegungen |
| AK60-6 V3.0 KV80 | Ellbogengelenk | Mittlere Drehmomentabgabe |
| AK40-10 V3.0 KV170 | Handgelenkgelenk | Leichtbauweise, hohe Drehzahl |
2.3 Forschungs- und Experimentalroboter
Forschungs- und Experimentalroboter werden häufig für Untersuchungen zur Bewegungssteuerung, Mensch-Roboter-Interaktion, geschickten Manipulation, Kraftregelung und zu neuartigen Gelenkarchitekturen eingesetzt.
Zentrale konstruktive Herausforderungen
- Strukturelle Integration: Für Encoder, Kraftsensoren und andere Messgeräte muss ausreichend Einbauraum vorgesehen werden.
- Flexibilität der Steuerung: Für unterschiedliche Forschungsanwendungen müssen verschiedene Steuerungsmodi wie Positions-, Drehzahl- und Drehmomentregelung unterstützt werden.
- Dynamisches Ansprechverhalten: Das System muss die Anforderungen schneller Bewegungen und dynamischer Experimente erfüllen.
- Getriebeeigenschaften: Reibung, Umkehrspiel, Rotations-Trägheitsmoment und Rücktreibbarkeit sind wichtige Bewertungskriterien.
Richtwerte für die Motoranforderungen der einzelnen Gelenke
| Gelenkposition | Kontinuierliches Ausgangsdrehmoment | Spitzen-Ausgangsdrehmoment | Wichtige Leistungsanforderungen |
| Schultergelenk | 5–15 N·m | 10–37.5 N·m | Großer Leistungsbereich, flexible Konfigurationen |
| Ellbogengelenk | 3–8 N·m | 6–20 N·m | Dynamisches Ansprechverhalten, Feedbackgenauigkeit |
| Handgelenkgelenk | 0.5–2 N·m | 1–5 N·m | Geringe Trägheit, präzise Steuerung |
Empfohlene Motorlösungen
| Modell | Nenndrehmoment | Spitzendrehmoment | Nenndrehzahl | Gewicht | Untersetzungsverhältnis |
| AK45-36 V3.0 KV80 | 8 N·m | 24 N·m | 40 rpm | 349 g | 36:1 |
| AK60-6 V3.0 KV80 | 3 N·m | 9 N·m | 233/490 rpm | 380 g | 6:1 |
| AK40-10 V3.0 KV170 | 1.3 N·m | 4.1 N·m | 370 rpm | 190 g | 10:1 |
Produkt- und Anwendungszuordnung
| Produkt | Geeignetes Gelenk | Grund für die Zuordnung |
| AK45-36 V3.0 KV80 | Schultergelenk | Relativ hohe Drehmomentabgabe |
| AK60-6 V3.0 KV80 | Ellbogengelenk | Ausgewogenes Verhältnis zwischen Drehmoment und Ansprechverhalten |
| AK40-10 V3.0 KV170 | Handgelenkgelenk | Leichtbauweise, präzise Bewegungen |
2.4 Roboter für die Werkzeughandhabung
Diese Roboter werden hauptsächlich zum Verschrauben, Bedienen von Drehknöpfen, Öffnen und Schließen von Ventilen, zur Anlageninspektion, zum Ein- und Ausstecken von Steckverbindern sowie zur Handhabung von Werkzeugen eingesetzt.
Zentrale konstruktive Herausforderungen
- Werkzeugnutzlast: Das Gewicht und der Schwerpunkt des Werkzeugs beeinflussen die Belastung der Handgelenk-, Ellbogen- und Schultergelenke.
- Reaktionskräfte: Verschraubungs-, Dreh- und Einsteck- oder Entnahmevorgänge erzeugen zusätzliche Kräfte.
- Positions- und Kraftregelung: Beim Anfahren eines Ziels ist eine präzise Positionierung erforderlich. Nach dem Kontakt muss anschließend eine stabile Kraftausübung gewährleistet sein.
- Gelenksteifigkeit: Übermäßige strukturelle Verformungen während des Werkzeugeinsatzes müssen vermieden werden.
Richtwerte für die Motoranforderungen der einzelnen Gelenke
| Gelenkposition | Kontinuierliches Ausgangsdrehmoment | Spitzen-Ausgangsdrehmoment | Wichtige Leistungsanforderungen |
| Schultergelenk | 10–25 N·m | 20–62.5 N·m | Hohes Drehmoment, Anpassungsfähigkeit an Lasten |
| Ellbogengelenk | 5–15 N·m | 10–37.5 N·m | Dynamisches Ansprechverhalten, Werkzeugnutzlast |
| Handgelenkgelenk | 2–5 N·m | 4–12.5 N·m | Positions- und Kraftregelung, kompakte Integration |
Empfohlene Motorlösungen
| Modell | Nenndrehmoment | Spitzendrehmoment | Nenndrehzahl | Gewicht | Untersetzungsverhältnis |
| AK10-9 V3.0 KV60 | 18 N·m | 53 N·m | 235 rpm | 940 g | 9:1 |
| AK80-9 V3.0 KV100 | 9 N·m | 22 N·m | 390 rpm | 490 g | 9:1 |
| AK45-10 V3.0 KV75 | 2.5 N·m | 7 N·m | 120 rpm | 262 g | 10:1 |
Produkt- und Anwendungszuordnung
| Produkt | Geeignetes Gelenk | Grund für die Zuordnung |
| AK10-9 V3.0 KV60 | Schultergelenk | Hohe Drehmomentabgabe |
| AK80-9 V3.0 KV100 | Ellbogengelenk | Ausgewogenes Verhältnis zwischen Drehmoment und Drehzahl |
| AK45-10 V3.0 KV75 | Handgelenkgelenk | Kompakte Bauweise, moderates Drehmoment |
2.5 Logistik- und Materialhandhabungsroboter
Logistik- und Materialhandhabungsroboter werden hauptsächlich in der Lagerhaltung, bei der Warenzustellung, beim Sortieren und bei der mobilen Manipulation eingesetzt. Sie müssen Gegenstände unterschiedlicher Größen und Gewichte aufnehmen, transportieren und ablegen können.
Zentrale konstruktive Herausforderungen
- Nutzlast des Endeffektors: Das Gewicht der Nutzlast und die Ausladung des Roboterarms beeinflussen direkt die Drehmomentanforderungen der Gelenke.
- Dauerbetrieb: Wiederholte Materialhandhabungsaufgaben erfordern Motoren mit ausreichender Dauer-Drehmomentkapazität.
- Dynamisches Ansprechverhalten: Aufnahme-, Hebe-, Transport- und Ablagevorgänge erfordern schnelle Übergänge zwischen verschiedenen Bewegungsabläufen.
- Variable Lasten: Unterschiede beim Gewicht und Schwerpunkt der Gegenstände beeinflussen die Bewegungsbahnen und die Gelenkausgangsleistung.
Richtwerte für die Motoranforderungen der einzelnen Gelenke
| Gelenkposition | Kontinuierliches Ausgangsdrehmoment | Spitzen-Ausgangsdrehmoment | Wichtige Leistungsanforderungen |
| Schultergelenk | 15–40 N·m | 30–100 N·m | Hohes Drehmoment, Dauerbelastbarkeit |
| Ellbogengelenk | 8–20 N·m | 16–50 N·m | Belastbarkeit, dynamisches Ansprechverhalten |
| Handgelenkgelenk | 2–6 N·m | 4–15 N·m | Kompakte Bauweise, Ausrichtungssteuerung |
Empfohlene Motorlösungen
| Modell | Nenndrehmoment | Spitzendrehmoment | Nenndrehzahl | Gewicht | Untersetzungsverhältnis |
| AK60-39 V3.0 KV80 | 24 N·m | 72 N·m | 70 rpm | 750 g | 39:1 |
| AK45-36 V3.0 KV80 | 8 N·m | 24 N·m | 40 rpm | 349 g | 36:1 |
| AK45-10 V3.0 KV75 | 2.5 N·m | 7 N·m | 120 rpm | 262 g | 10:1 |
Produkt- und Anwendungszuordnung
| Produkt | Geeignetes Gelenk | Grund für die Zuordnung |
| AK60-39 V3.0 KV80 | Schultergelenk | Hohes Drehmoment, hohe Dauerbelastbarkeit |
| AK45-36 V3.0 KV80 | Ellbogengelenk | Mittlere bis hohe Drehmomentabgabe |
| AK45-10 V3.0 KV75 | Handgelenkgelenk | Kompakte Bauweise, Ausrichtungssteuerung |
Hinweis: Drehmoment, Drehzahl und Gewicht der oben genannten Produkte unterscheiden sich erheblich. Das geeignete Modell sollte anhand der tatsächlichen Nutzlast, Bewegungsgeschwindigkeit und Einschaltdauer ausgewählt werden. Bei Anwendungen mit großer Reichweite, hoher Nutzlast oder lang andauerndem Lastbetrieb müssen auch die thermische Stabilität und die gesamte Leistungsverteilung bewertet werden.
2.6 Roboter für Einsätze in gefährlichen Umgebungen
Roboter für gefährliche Umgebungen und spezielle Einsatzbereiche werden unter anderem zur Erkundung von Katastrophengebieten, für Arbeiten in beengten Räumen, zur Fernwartung von Anlagen und zur Inspektion spezieller Ausrüstung eingesetzt.
Zentrale konstruktive Herausforderungen
- Anpassungsfähigkeit an die Umgebung: Faktoren wie Staub, Feuchtigkeit, Temperatur und korrosive Substanzen müssen berücksichtigt werden.
- Systemzuverlässigkeit: Motoren, Treiber, Kabel und Steckverbinder müssen aufeinander abgestimmt sein.
- Fernüberwachung und Feedback: Encoder, Bildverarbeitungssysteme und Kraftsensoren dienen zur Überwachung des Bewegungszustands.
- Sicherheitsanforderungen: Schutzart, Abdichtung und Zertifizierungsanforderungen müssen entsprechend der jeweiligen Einsatzumgebung bewertet werden.
Richtwerte für die Motoranforderungen der einzelnen Gelenke
| Gelenkposition | Kontinuierliches Ausgangsdrehmoment | Spitzen-Ausgangsdrehmoment | Wichtige Leistungsanforderungen |
| Schultergelenk | 10–30 N·m | 20–75 N·m | Drehmomentabgabe, zuverlässiges Feedback |
| Ellbogengelenk | 6–15 N·m | 12–37.5 N·m | Belastbarkeit, stabile Steuerung |
| Handgelenkgelenk | 2–5 N·m | 4–12.5 N·m | Kompakte Integration, Steuerung des Endeffektors |
Empfohlene Motorlösungen
| Modell | Nenndrehmoment | Spitzendrehmoment | Nenndrehzahl | Gewicht | Untersetzungsverhältnis |
| AK60-39 V3.0 KV80 | 24 N·m | 72 N·m | 70 rpm | 750 g | 39:1 |
| AK80-9 V3.0 KV100 | 9 N·m | 22 N·m | 390 rpm | 490 g | 9:1 |
| AK45-10 V3.0 KV75 | 2.5 N·m | 7 N·m | 120 rpm | 262 g | 10:1 |
Produkt- und Anwendungszuordnung
| Produkt | Geeignetes Gelenk | Grund für die Zuordnung |
| AK60-39 V3.0 KV80 | Schultergelenk | Hohe Drehmomentabgabe |
| AK80-9 V3.0 KV100 | Ellbogengelenk | Ausgewogenes Verhältnis zwischen Drehmoment und Drehzahl |
| AK45-10 V3.0 KV75 | Handgelenkgelenk | Kompakte Bauweise, Anpassung der Gelenkstellung |
3. Zentrale technische Herausforderungen bei Motorsystemen
3.1 Drehmomentverteilung und mechanische Struktur
Das Gelenkdrehmoment wird hauptsächlich von folgenden Faktoren beeinflusst:
| Einflussfaktor | Auswirkungen auf die Gelenke |
| Nutzlast des Endeffektors | Erhöht die Belastung der Schulter-, Ellbogen- und Handgelenkgelenke |
| Länge der Roboterarmsegmente | Vergrößert den Lasthebelarm |
| Eigengewicht des Roboterarms | Erhöht die Gravitationsbelastung der vorgelagerten Gelenke |
| Schwerpunkt des Werkzeugs | Verändert die Drehmomentverteilung am Handgelenk und an den vorgelagerten Gelenken |
| Bewegungsbeschleunigung | Erhöht die Anforderungen an das dynamische Drehmoment |
Wenn ein Roboterarm horizontal ausgestreckt wird, wirkt am Schultergelenk in der Regel ein relativ hohes Gravitationsdrehmoment. Daher sollte die Motorauslegung auf einem Gelenkbelastungsmodell basieren, das anhand der tatsächlichen mechanischen Struktur erstellt wurde.
Die mechanische Ausgangsleistung eines Motors berechnet sich wie folgt:
P = T × ω
Dabei gilt:
- P: Mechanische Ausgangsleistung;
- T: Ausgangsdrehmoment;
- ω: Winkelgeschwindigkeit.
Bei der Motorauslegung müssen folgende Parameter gleichzeitig berücksichtigt werden:
- Nenndrehmoment: Bestimmt die Ausgangsleistung des Motors im Dauerbetrieb.
- Spitzendrehmoment: Erfüllt kurzzeitige Anforderungen bei Beschleunigung oder hohen Lasten.
- Nenndrehzahl: Beeinflusst die Bewegungsgeschwindigkeit des Roboterarms.
- Untersetzungsverhältnis: Beeinflusst das Ausgangsdrehmoment, die Drehzahl und die Rücktreibbarkeit.
- Einschaltdauer: Bestimmt die thermische Belastung und die Dauerbetriebsfähigkeit des Motors.
3.3 Gewicht, Abmessungen und konstruktives Design
Ihr Gewicht, ihre Abmessungen und ihre Befestigungskonfigurationen beeinflussen direkt die Anordnung und die Bewegungsleistung des Roboterarms.
| Konstruktionsfaktor | Haupteinfluss | Konstruktive Überlegungen |
| Gewicht | Erhöht die Gelenkbelastung | Position des Gelenks |
| Abmessungen | Begrenzen den verfügbaren Einbauraum | Gesamtabmessungen überprüfen |
| Untersetzungsverhältnis | Beeinflusst Drehmoment und Drehzahl | An Last- und Drehzahlanforderungen anpassen |
| Encoder | Beeinflusst die Positionsrückmeldung | An die Steuerungsanforderungen anpassen |
| Befestigungsschnittstelle | Beeinflusst die mechanischen Verbindungen | Befestigungsmaße überprüfen |
| Kühlbedingungen | Beeinflussen die kontinuierliche Ausgangsleistung | Wärmeableitungskapazität bewerten |
3.4 Feedback, Steuerung und Mensch-Roboter-Interaktion
| Steuerungsanforderungen | Zugehörige Technologien oder Konfigurationen | Typische Anwendungen |
| Positionsregelung | Encoder, Positionsrückmeldung | Bahnverfolgung, Positionierung |
| Drehzahlregelung | Drehzahlrückmeldung, FOC-Steuerung | Gleichmäßige Bewegungen, dynamisches Ansprechverhalten |
| Drehmomentregelung | Stromregelung, Drehmomentschätzung | Lastregelung, kontaktbasierte Aufgaben |
| Nachgiebige Interaktion | Kraftsensoren, Impedanz-/Admittanzregelung | Rehabilitationstraining, Mensch-Roboter-Interaktion |
| Zustandsüberwachung | Temperatursensoren, Zustandsrückmeldung | Dauerbetrieb, Fehlermeldungen |
Die tatsächliche Steuerungsleistung hängt von der Gesamtkonfiguration aus Motor, Treiber, Sensoren, Übertragungsmechanismus und Steuerungsalgorithmen ab.
3.5 Thermisches Management und Dauerbetrieb
Bei der technischen Auslegung sollten folgende Faktoren besonders berücksichtigt werden:
- Der Unterschied zwischen Nenndrehmoment und Spitzendrehmoment.
- Der Temperaturanstieg in den Motorwicklungen und den Motortreibern.
- Wärmeableitungswege zwischen Motor und Gelenkgehäuse.
- Umgebungstemperatur und tatsächliche Einschaltdauer.
- Thermische Stabilität bei längerem Betrieb unter Last.
Bei integrierten Antrieben müssen die Wärmeableitungseigenschaften des Motors, des Treibers und der strukturellen Komponenten gemeinsam berücksichtigt werden.
4. Vergleich der Motoranforderungen in verschiedenen Anwendungsszenarien
4.1 Anforderungen an das Gelenkdrehmoment in verschiedenen Anwendungen
Die folgenden Werte sind vorläufige Richtbereiche für das Ausgangsdrehmoment der Gelenke und stellen keine allgemeingültigen Industriestandards dar.
| Anwendungsszenario | Kontinuierliches/Spitzen-Drehmoment des Schultergelenks | Kontinuierliches/Spitzen-Drehmoment des Ellbogengelenks | Kontinuierliches/Spitzen-Drehmoment des Handgelenkgelenks |
| Haushaltsservice | 10–25 / 20–62.5 N·m | 5–12 / 10–30 N·m | 1–3 / 2–7.5 N·m |
| Rehabilitation und Assistenz | 4–8 / 8–20 N·m | 3–6 / 6–15 N·m | 0.5–2 / 1–5 N·m |
| Forschung und Experimentalrobotik | 5–15 / 10–37.5 N·m | 3–8 / 6–20 N·m | 0.5–2 / 1–5 N·m |
| Werkzeughandhabung | 10–25 / 20–62.5 N·m | 5–15 / 10–37.5 N·m | 2–5 / 4–12.5 N·m |
| Logistik und Materialhandhabung | 15–40 / 30–100 N·m | 8–20 / 16–50 N·m | 2–6 / 4–15 N·m |
| Einsätze in gefährlichen Umgebungen | 10–30 / 20–75 N·m | 6–15 / 12–37.5 N·m | 2–5 / 4–12.5 N·m |
Zu den wichtigsten Einflussfaktoren auf die Drehmomentanforderungen der Gelenke gehören:
- Nutzlast des Endeffektors und Werkzeuggewicht.
- Länge des Roboterarms und Eigengewicht der Armsegmente.
- Haltung des Roboterarms und Gravitationsdrehmoment.
- Bewegungsgeschwindigkeit und Beschleunigung.
- Einschaltdauer und Dauer der kontinuierlichen Belastung.
4.2 Anforderungen an die Motorleistung in verschiedenen Anwendungen
| Anwendungsszenario | Wichtigste Leistungsanforderungen | Weitere wichtige Faktoren |
| Haushaltsservice | Drehmomentdichte, gleichmäßige Bewegungen | Leichtbauweise, Mensch-Roboter-Interaktion |
| Rehabilitation und Assistenz | Geringe Trägheit, niedriger Rücktreibwiderstand | Nachgiebige Steuerung, Kraftrückmeldung |
| Forschung und Experimentalrobotik | Feedback-Funktionen, Konfigurationsflexibilität | Dynamisches Ansprechverhalten, strukturelle Anpassungsmöglichkeiten |
| Werkzeughandhabung | Ausgangsdrehmoment, Positions- und Kraftregelung | Feedback-Funktionen, strukturelle Steifigkeit |
| Logistik und Materialhandhabung | Kontinuierliches Drehmoment, Spitzendrehmoment | Thermische Stabilität, Anpassungsfähigkeit an Lasten |
| Einsätze in gefährlichen Umgebungen | Systemzuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit an die Umgebung | Abdichtung, Materialien, Sicherheitszertifizierungen |
4.3 Unterschiede bei den Motoranforderungen in verschiedenen Anwendungsszenarien
Unterschiedliche Anwendungen haben unterschiedliche Kernanforderungen:
- Rehabilitations-Exoskelette: Der Schwerpunkt liegt auf geringem Gewicht, niedriger Trägheit und der Koordination mit menschlichen Bewegungen.
- Logistik- und Materialhandhabungsroboter: Im Vordergrund stehen die Dauerbelastbarkeit und ein hohes Ausgangsdrehmoment.
- Forschungsroboter: Hier sind strukturelle Anpassungsmöglichkeiten, Feedback-Konfigurationen und Flexibilität der Steuerung besonders wichtig.
- Roboter für die Werkzeughandhabung: Der Fokus liegt auf der Regelung von Kontaktkräften und der Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Lasten.
- Roboter für gefährliche Umgebungen: Hier stehen die Zuverlässigkeit und die Anpassungsfähigkeit des Gesamtsystems an die Einsatzumgebung im Vordergrund.
Daher sollten Antriebslösungen anhand der konkreten Aufgaben und mechanischen Strukturen bestimmt werden, anstatt sie ausschließlich anhand des Nenndrehmoments oder Spitzendrehmoments zu bewerten.
5. Fazit: Auslegung von Antriebssystemen für Oberkörperroboter
Unterschiedliche Anwendungen von Oberkörperrobotern stellen unterschiedliche Anforderungen an das Drehmoment, die Drehzahl, das Gewicht, die Rücktreibbarkeit und die Steuerungsmethoden der Gelenkmotoren. Die Motorauswahl sollte nicht ausschließlich auf dem Nenndrehmoment oder dem Spitzendrehmoment basieren. Stattdessen müssen die mechanische Struktur, die Nutzlast des Endeffektors, die Bewegungsgeschwindigkeit, die Einschaltdauer und die Anforderungen an die Mensch-Roboter-Interaktion umfassend bewertet werden.
CubeMars bietet integrierte Roboterantriebe der AK-Serie, die unterschiedliche Anforderungen an Drehmoment, Drehzahl und Untersetzungsverhältnis abdecken. Diese Produkte eignen sich für die Gelenkkonstruktion verschiedener Arten von Oberkörperrobotern und unterstützen vielfältige Anforderungen an die Integration von Antriebssystemen.
Letztendlich ist die richtige Antriebslösung nicht unbedingt das Produkt mit den höchsten Leistungsdaten, sondern vielmehr ein System, das eine ausgewogene Kombination aus Belastbarkeit, Bewegungsleistung, verfügbarem Einbauraum und langfristigen Betriebsanforderungen bietet.