Was sind Aktuatoren für die unteren Gliedmaßen humanoider Roboter?
Kernfunktionen der Aktuatoren der unteren Gliedmaßen
Komponenten der Aktuatoren für die unteren Gliedmaßen
Warum Hüft- und Kniegelenkmotoren eine unterschiedliche Auswahllogik erfordern
Kernanforderungen für Hüftgelenkmotoren bei humanoiden Robotern
Kernanforderungen für Kniegelenkmotoren bei humanoiden Robotern
Auswahl von Hüftgelenkmotoren für humanoide Roboter
Auswahl von Kniegelenkmotoren für humanoide Roboter
Schlussfolgerung

Auswahl von Hüft- und Kniegelenkmotoren für humanoide Roboter

CubeMars / Mar 25,2026

 In unserem letzten Beitrag haben wir die Logik hinter der Auswahl von Motoren für die Schulter-, Ellenbogen- und Handgelenke der oberen Gliedmaßen humanoider Roboter systematisch untersucht und viel Feedback aus der Branche erhalten.

 

Im Laufe der Diskussionen wurden zwei Fragen häufig gestellt:

 

1.  Wie unterscheidet sich die Auswahl für die unteren Gliedmaßen (Knie und Hüfte) von der für die oberen Gliedmaßen?


2.  Wie bringt man bei "Lasttragung + dynamischer Bewegung" Drehmoment, Reaktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit in Einklang?

 

Die Kernschlussfolgerung ist klar: Die Auswahl des Motors für die unteren Gliedmaßen ist nicht einfach eine hochskalierte Version des Ansatzes für die oberen Gliedmaßen.

 

Aus funktionaler Perspektive:

 

  • Hüftgelenkmotoren: Tragen die Rumpflast und liefern das primäre Gangdrehmoment, sie sind die Antriebsquelle des gesamten Roboters.

  • Kniegelenkmotoren: Wechseln schnell zwischen Stütz- und Schwungphase, wobei die Reaktionsgeschwindigkeit und die Stoßdämpfung stärker im Vordergrund stehen.

 

Gleichzeitig reagieren die unteren Gliedmaßen empfindlicher auf Wärmeableitung, Bremssicherheit und Massenverteilung.

Die direkte Anwendung der Logik für die oberen Gliedmaßen führt oft zu:

 

  • Ausreichendem Drehmoment, aber instabilem Gang

  • Hoher Leistung, aber schneller Überhitzung

 

Vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklungen in der humanoiden Robotik ist die Auswahl von humanoid robot joint actuator zu einem der entscheidenden Faktoren für die Gesamtleistung von Robotern geworden. Insbesondere tragen lower limb humanoid robot motorsnicht nur die Hauptlast, sondern beeinflussen auch direkt die Geh­stabilität, Explosivkraft und Energieeffizienz.


Was sind Aktuatoren für die unteren Gliedmaßen humanoider Roboter?

 

Das vollständige Antriebssystem, das die Beinbewegungen des Roboters antreibt

 

Aktuatoren für die unteren Gliedmaßen humanoider Roboter sind spezielle Aktuatoren, die speziell für die Gelenke der unteren Gliedmaßen (Hüfte, Knie, Knöchel) entwickelt wurden. Als zentraler Zweig der Gelenkmotoren humanoider Roboter unterscheiden sie sich von industriellen Servos durch ihre hohe Leistungsdichte, leichte Bauweise, hohe Überlastfähigkeit und hohe dynamische Reaktionsfähigkeit und sind damit die wichtigste Antriebsquelle für die bipedale Fortbewegung.

 

Vergleicht man den Roboter mit dem menschlichen Körper, entsprechen die Aktuatoren der unteren Gliedmaßen der Oberschenkel- und Wadenmuskulatur – sie liefern nicht nur Kraft, sondern steuern auch präzise die Kraft, Geschwindigkeit und den Winkel jeder Bewegung.

 

Kernfunktionen der Aktuatoren der unteren Gliedmaßen

 

Bei humanoiden Robotern übernehmen die Motoren der unteren Gliedmaßen drei Hauptaufgaben:


AufgabeBeschreibungAnalogie zum Menschen
Körpergewicht tragenKontinuierliche Abgabe hohen Drehmoments zur Unterstützung des Oberkörpers und der Last des RobotersQuadrizeps, Gluteus maximus
Bewegung antreibenBereitstellung der sofortigen Explosivkraft, die zum Gehen, Laufen und Springen benötigt wirdGastrocnemius, ischiokrurale Muskulatur
Bewegung antreibenAbsorption der Bodenreaktionskräfte während der Landung zum Schutz der mechanischen StrukturKnorpel, Meniskus des Kniegelenks

 

Komponenten der Aktuatoren für die unteren Gliedmaßen

 

Ein Aktuator für die unteren Gliedmaßen eines humanoiden Roboters ist kein einzelner Motor, sondern ein hochintegrierter Roboter-Gelenkaktuator.

 

1.  Stromquelle: Motorkörper – Liefert das Rohdrehmoment und die Drehzahl, bestimmt Leistungsdichte und Überlastfähigkeit.


2.  Untersetzungsmechanismus – Verstärkt das Drehmoment und passt die Drehzahl an, sorgt für Ausgangsdrehmoment und Steifigkeit des Gelenks.


3.  Erfassungssystem – Eliminiert Getriebespiel und verbessert die Positions-/Drehmomentgenauigkeit.


4.  Brems- und Sicherheitsmodul – Liefert statisches Haltemoment, erhöht die Sicherheit bei Mensch-Roboter-Interaktion und unerwarteten Bedingungen.


5.  Antriebssteuereinheit – Übernimmt die feldorientierte Regelung (FOC), den Überlastschutz, den Temperaturschutz und die Kommunikation.


6.  Komponenten für strukturelle Integration – Ermöglichen eine leichte, kompakte Bauweise und IP-Schutz, Anpassung an die Platzbeschränkungen der unteren Gliedmaßen.

 

Warum Hüft- und Kniegelenkmotoren eine unterschiedliche Auswahllogik erfordern

 

Kernanforderungen für Hüftgelenkmotoren bei humanoiden Robotern

 

Das Hüftgelenk trägt das Gewicht des Roboters, hebt und dreht das Bein, liefert Explosivkraft zum Laufen und Springen und absorbiert Landestöße. Hüftgelenkmotoren für humanoide Roboter müssen Folgendes erfüllen:

 

  • Hohe Drehmomentabgabe mit 3- bis 5-facher Überlastfähigkeit

  • Hohe Leistungsdichte bei leichtem Design

  • Hohe Stoßfestigkeit und dynamische Reaktionsgeschwindigkeit

  • Integrierte Struktur, geeignet für Drehgelenke

 

Kernanforderungen für Kniegelenkmotoren bei humanoiden Robotern

 

Das Kniegelenk führt hauptsächlich Beugung und Streckung durch und widersteht den Bodenreaktionskräften. Kniegelenkmotoren für humanoide Roboter konzentrieren sich auf:

 

  • Kontinuierliches Drehmoment und thermische Stabilität

  • Axial kompakte Struktur zur Unterbringung im Beinraum

  • Hohe Steifigkeit und Übertragungseffizienz

  • Kompatibilität mit sowohl rotatorischen als auch linearen Antriebslösungen

 

Auswahl von Hüftgelenkmotoren für humanoide Roboter

 

Hüftgelenkmotor für humanoide roboter als einer der kritischsten Motoren in den unteren Gliedmaßen trägt der Hüftgelenkmotor das gesamte Gewicht des Roboters, ermöglicht Mehrachsenrotation, liefert Explosivkraft zum Laufen und Springen und absorbiert Landestöße. Seine Auswahl dreht sich um hohes Drehmoment, hohe Überlastfähigkeit, leichtes Design und hohe Integration mit flexibler Anpassung an die Positionierung des Roboters (High-End-F&E, Massenproduktion oder kostengünstige Validierung).

 

I.  Kernbetriebsbedingungen und Auswahlanforderungen für Hüftgelenkmotoren

 

Das Hüftgelenk ist das am stärksten belastete und dynamisch komplexeste Gelenk der unteren Gliedmaßen und kombiniert statische Lasttragung mit dynamischer Spitzenbelastung. Seine Bewegung umfasst eine Mehrachsenrotation (Beugung/Streckung und Abduktion/Adduktion) mit einem Bereich von bis zu ±90°, was direkt die Gehstabilität, die Lauf-/Sprungfähigkeit und die Ausdauer des Roboters bestimmt. Basierend auf den allgemeinen Betriebsbedingungen in der medizinischen Prothetik und bei humanoiden Robotern muss die Auswahl des Hüftgelenkmotors sechs Kernanforderungen erfüllen. Diese bildeten auch die Grundlage für die Auswahl von CubeMars-Motoren durch das nepalesische Studententeam.


 

nepalese-student-team-selecting-cubemars-motors

 

1.  Hohes Drehmoment + hohe Überlastfähigkeit: Unterstützt ein Gesamtrobotergewicht von 50–80 kg. Das Nenndrehmoment muss das kontinuierliche Gehen abdecken, während das Spitzendrehmoment Kniebeugen, Sprünge und Landestöße (3- bis 5-fache Nennüberlast) bewältigen muss. Der Motor muss auch eine zuverlässige Tragfähigkeit in medizinischer Qualität bieten.

 

2.  Hohe Leistungsdichte + Leichtbau: Reduziert das Eigengewicht der unteren Gliedmaßen, um Gangungleichgewichte aufgrund der proximalen Belastung zu vermeiden. Ziel ist eine Drehmomentdichte > 15 N·m/kg mit kompaktem Einbauraum in der Hüfte.

 

3.  Präzise Steuerung + schnelle Reaktion: Unterstützt hochpräzise Zweimodus-Steuerung (Drehmoment/Position) mit einer Reaktionsbandbreite von ≥100 Hz, Anpassung an Echtzeit-Haltungsanpassungen auf unebenem Gelände (z. B. natürliche Gangsinnulation für Prothesen, Landungsdämpfung für Roboter).

 

4.  Hohe Integration + einfache Anpassung: Bevorzugen Sie integrierte Aktuatoren (Motor + Getriebe + Encoder + Treiber), um externe Komponenten und Integrationskomplexität zu reduzieren, was die Systemintegrationseffizienz und die Gesamtzuverlässigkeit verbessert und eine schnelle technische Umsetzung erleichtert.

 

5.  Zuverlässigkeit + Stoßfestigkeit: Bestehen strenger Last- und Rücktreibfähigkeitstests, um die Anforderungen an den Dauerbetrieb zu erfüllen, während Landestößen und mechanischer Reibung standgehalten wird, um medizinische/industrielle Standards zu erreichen.

 

6.  Flexible Kostenanpassung: High-End-F&E-Modelle streben Höchstleistungen an; Massenproduktions-/kostengünstige Validierungsmodelle können kosteneffiziente Module wählen, die die Kernleistung beibehalten und gleichzeitig Leistung und Kosten ausbalancieren.

 

II.  Bevorzugte Typen von Hüftgelenkmotoren

 

Basierend auf den Betriebsbedingungen des Hüftgelenks und den CubeMars AK Series Robotic Actuators lassen sich aktuelle Hüftgelenkmotoren für humanoide Roboter in High-End-Kernlösungen und kostengünstige Validierungslösungen einteilen. Beide Typen konzentrieren sich auf CubeMars AK Series Aktuatoren (z. B. AK70, AK80, AK60) , wobei die Unterschiede hauptsächlich in der Parameteranpassung und der spezifischen Modellauswahl liegen. Die auf dem AK60-6 V1.1 basierende Anwendung des nepalesischen Studententeams bietet ebenfalls eine wichtige Referenz für die Motorauswahl in kostengünstigen Szenarien.

 

1.  CubeMars AK Series Aktuatoren mit hohem Drehmoment – Bevorzugt für humanoide High-End-Roboter

 

  • Hauptvorteile: Extrem hohe Leistungsdichte, Hohlwelle, Doppelencoder für präzise Steuerung. In Kombination mit Planeten-/Zykloidgetrieben liefern sie hohes Drehmoment, geringes Spiel und hohe Dynamik, geeignet für die Mehrachsenantriebsanforderungen von High-End-Biped-Roboterhüften.

  • Technische Anpassung: DerCubeMars AK10-9 V3.0 KV60 Roboteraktuator ist ein repräsentatives Modell mit einem Nenndrehmoment von 18 N·m, einem Spitzendrehmoment von 53 N·m und einer maximalen Drehmomentdichte von 86 N·m/kg. Er unterstützt sowohl den Servo- als auch den MIT-Drehmoment-Zweimodus, was ihn ideal für die hochbelasteten, hochdynamischen Anforderungen von 50–80 kg schweren humanoiden Roboterhüften macht. Er war auch die gewählte Lösung für das Hüftgelenk des StaccaToe-Einbeinroboters.

  • Auswahltipps: Bevorzugen Sie flache Außenläuferstrukturen für eine stabilere Drehmomentabgabe; Innenläuferstrukturen sind besser geeignet für leichte Modelle mit höheren Anforderungen an die dynamische Reaktion. Erreichen Sie ein Gleichgewicht zwischen Drehmomentabgabe und dynamischer Reaktion durch die richtige Abstimmung des Untersetzungsmechanismus.

 

2.  Integrierte Aktuatoren mit mittlerem Drehmoment und hoher Kosteneffizienz – Bevorzugt für kostengünstige Validierung / leichte Modelle

 

  • Hauptvorteile: Kompakte Größe, geringes Gewicht und Kostenkontrolle, unter Beibehaltung der Kernmerkmale von integriertem Design und präziser Steuerung. Geeignet für kostengünstige Prototypen, leichte humanoide Roboter, medizinische Rehabilitationsprothesen und ähnliche Anwendungen, bei denen kein extremes Spitzendrehmoment erforderlich ist, mit Fokus auf Drehmomentdichte und Zuverlässigkeit.

  • Technische Anpassung: Die Entwicklung einer kostengünstigen Prothese durch das nepalesische Studententeam mit dem CubeMars AK60-6 V1.1 bestätigt die Eignung dieses Motortyps für hüftähnliche Lastszenarien. Obwohl der AK60-6 V1.1 hauptsächlich für Knöchelgelenke/Prothesen ausgewählt wird, bietet er ein Nenndrehmoment von 3 N·m, ein Spitzendrehmoment von 9 N·m und ein leichtes Design von 368 g und erreicht so eine hohe Drehmomentabgabe und präzise Positionsregelung. Er simuliert präzise den menschlichen Gang und hat strenge Last- und Rücktreibfähigkeitstests bestanden, wodurch er hohe Zuverlässigkeitsanforderungen erfüllt.

  • Auswahltipps: Bevorzugen Sie Module, die 24 V universelle Spannung und einfache CAN/UART-Kommunikation unterstützen, um die Kompatibilität mit kostengünstigen Energie- und Steuerungssystemen zu gewährleisten. Ein Untersetzungsverhältnis von etwa 6:1 wird bevorzugt, um die Drehmomentanforderungen leichter Lasten zu erfüllen.

 

III. Auswahllösungen für Hüftgelenkmotoren nach Positionierung des Roboters

 

Basierend auf Robotergewicht, Positionierung und Kostenbudget kann die Auswahl des Hüftgelenkmotors in drei Kategorien unterteilt werden, die sich alle auf die CubeMars AK Series Aktuatoren beziehen. Der AK60-6 V1.1 des nepalesischen Teams bietet eine bewährte Vorlage für die kostengünstige Validierung und erreicht "Leistung erfüllt Anforderungen bei kontrollierbaren Kosten":

 

1.  High-End-F&E-Modelle (50–80 kg, Streben nach Höchstleistung)

 

  • Motormodell: CubeMars AK10-9 V3.0 KV60

  • Hauptvorteile: Hohe Drehmomentdichte, Spitzendrehmoment von 53 N·m, Doppelencoder für präzise Steuerung, stoßfeste Lager, geeignet für hochdynamische Bewegungen wie Laufen, Springen und unebenes Gelände.

  • Getriebeanpassung: Integriertes Planetengetriebe 9:1.

  • Anwendungsszenarien: Universitätsforschung, Entwicklung hochwertiger bionischer Roboter.

 

2.  Massenproduktionsmodelle (30–50 kg, Ausgewogenheit zwischen Leistung und Kosten)

 

  • Motormodell: CubeMars AK80-9 V3.0 KV100

  • Hauptvorteile: Spitzendrehmoment von 22 N·m, intelligente Parameteridentifizierung per Knopfdruck, nahtloser Wechsel zwischen Servo-/MIT-Zweimodus, etwa 20 % geringere Kosten als der AK10-9 KV60, ausgereifte Lieferkette.

  • Getriebeanpassung: Integriertes Planetengetriebe 9:1 mit 0,1° Spiel, gewährleistet eine reibungslose Bewegung.

  • Anwendungsszenarien: Humanoide Industrieroboter, kommerzielle Serviceroboter.

 

3.  Kostengünstige Validierungs-/Leichtbaumodelle (10–30 kg, Kostenpriorität)

 

  • Motormodell: CubeMars AK60-6 V1.1

  • Hauptvorteile: Leicht (368 g), Nenndrehmoment 3 N·m, hohe Zuverlässigkeit, Preis nur 1.499–1.999 RMB.

  • Getriebeanpassung: Integriertes Planetengetriebe 6:1.

  • Anwendungsszenarien: Abschlussprojekte von Studenten, Prototypenvalidierung, leichte humanoide Roboter, medizinische Rehabilitationsprothesen (unter Bezugnahme auf die Lösung des nepalesischen Studententeams).

 

IV.  Auswahlzusammenfassung und wichtige Erkenntnisse aus den Anwendungsfällen

 

1.  Kernprinzipien für die Auswahl des Hüftgelenkmotors

 

Der Kern der Auswahl des Hüftgelenkmotors für humanoide Roboter ist "Drehmomentabstimmung, Leichtbau als Leitlinie, Integrationspriorität und flexible Kostenanpassung": High-End-Modelle streben nach hohem Drehmoment, hoher Überlast und hoher Dynamik; kostengünstige Modelle priorisieren hochkosteneffiziente integrierte Module bei gleichzeitiger Gewährleistung von Kerndrehmoment und Zuverlässigkeit, um die blinde Verfolgung hoher Parameterredundanz und Kostenverschwendung zu vermeiden.

 

2.  Wichtige technische Erkenntnisse aus zwei Fällen

 

  • AK60-6 V1.1 Kostengünstiger Prothesenfall: Bestätigt die Eignung von Modulen mit mittlerem Drehmoment und hoher Kosteneffizienz für leichte Hüftgelenkszenarien. Die Motorauswahl muss nicht "parameterzentriert" sein; sie sollte den tatsächlichen Lastanforderungen entsprechen. Der AK60-6 V1.1 mit einem Nenndrehmoment von 3 N·m ist perfekt für leichte Roboter mit einem Gewicht von 10–30 kg geeignet.

  • AK10-9 KV60 High-End-Roboterfall: Zeigt, dass integrierte Gelenkaktuatoren die optimale Lösung für High-End-Hüftgelenke sind. Merkmale wie hohe Drehmomentdichte, Doppelencoder und stoßfeste Lager sind essenziell für hochdynamische, hochzuverlässige Bewegungen und repräsentieren den aktuellen Mainstream-Trend der Branche.

 

3.  Wichtige Fallstricke, die es zu vermeiden gilt

 

  • Vermeiden Sie die Auswahl von High-End-Hochdrehmomentmotoren für leichte Modelle: Dies führt zu verdoppeltem Gewicht und Kosten und schafft gleichzeitig Leistungsredundanz.

  • Vermeiden Sie die Auswahl nicht integrierter Motoren für kostengünstige Szenarien: Nicht integrierte Motoren erfordern eine zusätzliche Integration von Getrieben und Encodern, was die Bearbeitungs- und Debugging-Kosten erhöht und sie im Vergleich zu integrierten Modulen weniger kosteneffizient macht.

  • Vermeiden Sie es, die Zuverlässigkeit in medizinischer/industrieller Qualität zu ignorieren: Hüftgelenkmotoren arbeiten über lange Zeiträume kontinuierlich und müssen Last-, Rücktreibfähigkeits- und Temperaturanstiegstests bestehen, um die Anforderungen an den Langzeitgebrauch zu erfüllen.

  • Vermeiden Sie übermäßig hohe Getriebeuntersetzungen: Übermäßig hohe Untersetzungsverhältnisse verringern die Reaktionsgeschwindigkeit des Gelenks erheblich und beeinträchtigen die dynamische Gesamtleistung. Das Untersetzungsverhältnis des Hüftgelenkmotors sollte in einem moderaten Bereich gehalten werden, um Ausgangsdrehmoment und Reaktionsgeschwindigkeit auszugleichen. Leichte Modelle sind mit niedrigeren Untersetzungsverhältnissen besser bedient, um eine bessere dynamische Leistung und Steuerungsempfindlichkeit zu erreichen.

 

Auswahl von Kniegelenkmotoren für humanoide Roboter

 

Der Kniegelenkmotor ist der Hauptaktuator für Beugung und Streckung der unteren Gliedmaßen des humanoiden Roboters. Er überträgt die Kraft vom Hüftgelenk, widersteht den Bodenreaktionskräften und unterstützt Schlüsselaktionen wie Hocken, Treppensteigen und Landungsdämpfung. Bei der Motorauswahl müssen Drehmomentabgabe, strukturelle Kompaktheit, das Gleichgewicht zwischen Steifigkeit und Nachgiebigkeit, thermische Stabilität berücksichtigt werden, und sie muss tief mit der Gesamtdynamik des Roboters und der Getriebelösung abgestimmt sein.

 

I.  Kernbetriebsbedingungen und Auswahlanforderungen für Kniegelenkmotoren

 

Die Bewegung des Kniegelenks ist hauptsächlich eine einachsige Beugung-Streckung (Bereich 0–135°), ohne die vom Hüftgelenk geforderte Mehrachsenrotation. Es trägt jedoch direkt die vertikale Last des vollen Robotergewichts und den Landestoß, was es unter den unteren Gliedmaßengelenken zum Ort der direktesten Kraftübertragung und der ausgeprägtesten Wärmeentwicklung macht. Dies definiert die Kernanforderungen für die Motorauswahl, die auch als Grundlage für die Auswahl des Kniegelenkmotors des StaccaToe-Roboters dienten:


 

staccatoe-robot

 

1.  Mittleres bis hohes Drehmoment + präzise Überlastfähigkeit: Das Nenndrehmoment muss kontinuierliches Gehen und Stehen abdecken; das Spitzendrehmoment muss Kniebeugen und Landestöße bewältigen (2- bis 4-fache Nennlast ausreichend – vermeiden Sie die 3- bis 5-fache Überlast, die für die Hüfte erforderlich ist, um eine unnötige Gewichtszunahme durch Motorredundanz zu verhindern).

 

2.  Axiale Kompaktheit + Leichtbau: Das Kniegelenk verbindet Unterschenkel und Oberschenkel mit begrenztem Einbauraum. Motoren müssen eine kurze axiale Länge und einen kleinen Außendurchmesser haben, mit kontrolliertem Gewicht, um Gangungleichgewichte aufgrund übermäßiger Belastung des distalen Gliedmaßenabschnitts zu vermeiden.

 

3.  Hohe Steifigkeit + geringes Spiel: Gewährleistet eine reibungslose Beuge-Streck-Bewegung, reduziert Positionsfehler durch Getriebespiel und ermöglicht eine schnelle Kraftrückmeldung während der Landungsdämpfung.

 

4.  Gute Wärmeableitung + langfristige Stabilität: Kniegelenkmotoren arbeiten über längere Zeiträume kontinuierlich (beim Gehen, Klettern), was sie anfällig für Wärmeentwicklung macht. Sie erfordern eine hervorragende Wärmeableitung und Kontrolle des Temperaturanstiegs.

 

5.  Nachgiebige Steuerung + Stoßfestigkeit: Muss den momentanen Stößen durch Bodenreaktionskräfte während der Landung standhalten. Der Motor sollte eine hochpräzise Drehmomentsteuerung unterstützen und mit dem Steuerungssystem zusammenarbeiten, um eine Dämpfung zu erreichen, während seine mechanische Struktur eine gewisse Stoßfestigkeit bieten muss.

 

6.  Integriertes Design: Um in den kompakten Raum der unteren Gliedmaßen zu passen, priorisieren Sie integrierte Aktuatoren, um Verkabelung und externe Komponenten zu reduzieren und die Integrationskomplexität zu verringern.

 

II.  Standardisierter Auswahlprozess für Kniegelenkmotoren

 

Aufbauend auf den technischen Praktiken des StaccaToe-Roboters ist die Auswahl des Kniegelenkmotors kein Einzelparameterscreening, sondern eine umfassende Prozessimplementierung von der Betriebssimulationsimulation bis zur Systemvalidierung, bestehend aus 5 Schritten, die Theorie und Praxis in Einklang bringen und direkt angewendet werden können:

 

1.  Dynamische Simulation und Lastanalyse: Verwenden Sie Adams/MuJoCo, um ein Modell der unteren Gliedmaßen des Roboters zu erstellen. Extrahieren Sie die Drehmoment-, Geschwindigkeits- und Leistungsprofile für alle Betriebszustände (Gehen, Hocken, Landen, Treppensteigen). Bestimmen Sie die Nennlast, Spitzenlast und kontinuierliche Betriebszeit des Kniegelenks. Dies ist die Grundlage für die Auswahl (StaccaToe konzentrierte sich auf die Simulation des Stoßdrehmoments bei Sprunglandungen und die Anforderungen an die Wärmeentwicklung beim kontinuierlichen Gehen).

 

2.  Bestimmung des Motortyps und der Antriebslösung: Basierend auf der Positionierung des Roboters (High-End-F&E/Massenproduktion Einstiegsniveau, Rotationsantrieb) ziehen Sie die Auswahl integrierter Gelenkaktuatoren der CubeMars AK Series (z. B. AK80-9 KV100) in Betracht.

 

3.  Screening und Verifikation der Kernparameter: Screenen Sie Kandidatenmotoren basierend auf Drehmoment, Drehzahl, Abmessungen, Gewicht, Spiel usw. Konzentrieren Sie sich auf die Verifikation von axialer Länge, Drehmomentdichte und thermischer Stabilität. Berechnen Sie das Systemausgangsdrehmoment mit Formeln und lassen Sie eine Sicherheitsmarge von 1,2- bis 1,5-fach.

 

4.  Getriebeanpassung und Integrationsdesign: Bei Verwendung eines nicht integrierten Motors bestimmen Sie Getriebetyp und -untersetzung und schließen das strukturelle Integrationsdesign von Motor + Getriebe ab. Bei Verwendung eines integrierten Moduls überprüfen Sie direkt die Kompatibilität der Untersetzung des Moduls mit den dynamischen Anforderungen und entwerfen gleichzeitig Kabelmanagement und Befestigungsstrukturen.

 

5.  Prototypentest und Leistungsvalidierung: Nach dem Bau des Prototyps führen Sie drei Kern tests durch: Temperaturanstiegstest (Dauerbetrieb über 2+ Stunden), Überlasttest (Aufrechterhaltung des Spitzendrehmoments für 3–5 Sekunden) und dynamischer Reaktionstest (Drehmomentrückmeldung während der Landungsdämpfung) . StaccaToe verwendete beispielsweise einen FUTEK TRS-300 Drehmomentsensor, um die Drehmomenteigenschaften des AK80-9 V3.0 KV100 zu messen, um die Übereinstimmung mit den Simulationsergebnissen sicherzustellen, und testete auch den Temperaturanstieg des Motors nach kontinuierlichen Sprüngen, um die Stabilität zu bestätigen.

 

III. Auswahlzusammenfassung und wichtige Erkenntnisse aus den Anwendungsfällen

 

1.  Kernprinzipien für die Auswahl des Kniegelenkmotors

 

Im Gegensatz zur Auswahllogik für Hüftgelenkmotoren ("hohes Drehmoment, hohe Überlast, Mehrachsenanpassung"), ist der Kern für Kniegelenke "Kompaktheit als Leitlinie, Drehmomentabstimmung, Priorität der Steifigkeit, Wärmeableitung als Ergänzung" . Vermeiden Sie die blinde Verfolgung hoher Parameterredundanz, die zu übermäßigem Gewicht und Größe führen und das Ganggleichgewicht der unteren Gliedmaßen beeinträchtigen kann. Priorisieren Sie geringes Spiel, hohe Steifigkeit und thermische Stabilität, um einen präzisen und reibungslosen Beuge-Streck-Antrieb zu erreichen.

 

2.  Drei wichtige technische Erkenntnisse aus dem StaccaToe-Fall

 

  • Integration ist der Trend bei der Knieauswahl: Die erfolgreiche Anwendung des integrierten CubeMars AK80-9 V3.0 KV100 Moduls in StaccaToe bestätigt, dass integrierte Module die Integrationskomplexität des Kniegelenks erheblich reduzieren und die Systemzuverlässigkeit erhöhen, was sie zur Mainstream-Wahl für zukünftige humanoide Roboter-Kniegelenke macht.

  • Die Parameteranpassung muss mit der Gesamtlast des Roboters übereinstimmen: Einbein-/leichte Roboter können das Nenndrehmoment angemessen reduzieren und sich auf Drehmomentdichte und Kompaktheit konzentrieren (z. B. eignet sich das Nenndrehmoment von 9 N·m des AK80-9 V3.0 KV100 für StaccaToe). Schwere Roboter erfordern ein höheres Nenndrehmoment und höhere Steifigkeit, müssen dabei aber eine gute Wärmeableitung gewährleisten, um Wärmeentwicklung zu vermeiden.

  • Die Motorauswahl erfordert eine tiefe Synergie mit dem gesamten Robotersystem: Die Motorauswahl kann nicht isoliert erfolgen; sie muss mit dem Energiesystem des Roboters (z. B. StaccaToes 24V×2 Reihenbatterie), dem Steuerungssystem und der strukturellen Steifigkeit übereinstimmen. Die Synergie zwischen diesen drei ist entscheidend, um optimale Leistung zu erzielen; ein einzelner hervorragender Motorparameter bestimmt nicht die endgültige Leistung des Kniegelenks.

 

3.  Wichtige Fallstricke, die es zu vermeiden gilt

 

  • Vermeiden Sie es, die Parameter des Hüftgelenkmotors direkt zu kopieren: Die für Hüften erforderliche 3- bis 5-fache Überlastfähigkeit ist für Knie unnötig und führt zu übermäßigem Motorgewicht und -größe, was die Belastung des distalen Gliedmaßenabschnitts erhöht.

  • Vermeiden Sie es, die axiale Länge zu vernachlässigen: Ein etwas größerer Außendurchmesser kann akzeptabel sein, aber eine übermäßige axiale Länge verhindert direkt den Einbau des Kniegelenks oder verursacht Interferenzen mit den Oberschenkel-/Unterschenkelstrukturen.

  • Vermeiden Sie es, die thermische Stabilität zu ignorieren: Kniegelenkmotoren arbeiten über lange Zeiträume kontinuierlich. Die alleinige Konzentration auf das Drehmoment bei Vernachlässigung der Wärmeableitung kann zu Überhitzung führen, was Schutzmechanismen auslöst und die Ausdauer und Bewegungsstabilität des Roboters beeinträchtigt.

  • Vermeiden Sie es, das Spiel zu unterschätzen: Übermäßiges Spiel führt zu "Leerlauf" während der Kniebeugung und -streckung, verzögert die Kraftrückmeldung während der Landungsdämpfung und beeinträchtigt das Gleichgewicht des Roboters.

 

Schlussfolgerung

 

Erstens liegt der Kern der Auswahl von Gelenkmotoren für humanoide Roboter in der Anpassung an die realen Betriebsbedingungen. Ob für den Hüftgelenk- oder Kniegelenkmotor, der Prozess muss sich um Last, Bewegungseigenschaften und dynamische Stöße drehen. Bei der Erfüllung der grundlegenden Drehmomentanforderungen sollte eine angemessene Sicherheitsmarge eingeplant werden, um Unterleistung oder übermäßige Redundanz zu vermeiden.

 

Zweitens unterscheidet sich die Auswahllogik für Hüft- und Kniegelenke erheblich. Der Hüftgelenkmotor betont hohes Drehmoment, hohe Überlastfähigkeit und mehrgliedrige dynamische Fähigkeit und dient als Leistungszentrum des Roboters. Das Kniegelenk hingegen konzentriert sich mehr auf strukturelle Kompaktheit, hohe Steifigkeit und thermische Stabilität mit dem Ziel, eine reibungslose Beugung-Streckung und eine effektive Stoßdämpfung zu erreichen.

 

Drittens sollte die Motorauswahl nicht isoliert erfolgen, sondern als koordinierte Anstrengung mit dem Getriebe, dem Steuerungssystem und der gesamten Roboterstruktur. Integrierte Aktuatoren (Motor + Getriebe + Sensoren + Treiber) haben sich zur Mainstream-Lösung entwickelt, die die Integrationskomplexität erheblich reduziert und gleichzeitig die Systemstabilität und -zuverlässigkeit verbessert.

 

Viertens, wie durch reale Fälle (wie die kostengünstige Prothese und die Einbeinroboteranwendungen) belegt wird, besteht der Schlüssel zur Motorauswahl nicht im blinden Verfolgen hoher Parameter, sondern in der angemessenen Anpassung basierend auf Robotergewicht und Anwendungsszenarien, um das optimale Gleichgewicht von Leistung, Gewicht und Kosten zu erreichen. Dies ist besonders wichtig für die Kommerzialisierung humanoider Roboter.

 

Fünftens, insgesamt bewegt sich der Entwicklungstrend für Gelenkmotoren humanoider Roboter in Richtung **hohe Drehmomentdichte, leichte Bauweise, hohe Integration und hohe dynamische Reakt

 

Verwandte Artikel
CubeMars kündigt Sponsoring des Studenten-Roboterwettbewerbs ROBOCON 2024 an, um die Zukunft des chinesischen Robotikmarktes zu fördern
CubeMars kündigt Sponsoring des Studenten-Roboterwettbewerbs ROBOCON 2024 an, um die Zukunft des chinesischen Robotikmar...
Die ROBOCON ist eine wichtige Veranstaltung in der heimischen Robotikbranche und hat der chinesischen Robotikindustrie einen stetigen Strom an technischen Talenten beschert
Oct 20,2023
RO Outrun Frameless Motor Neue Produkte demnächst erhältlich
RO Outrun Frameless Motor Neue Produkte demnächst erhältlich
CubeMars wird bald die Innovationswelle in der Robotik anführen mit der kürzlich erfolgten Markteinführung der neuen RO-Serie von externen rahmenlosen Rotationsmotoren!
Dec 20,2023
Der Roboter von Daniel Simu steht bei America's Got Talent auf der Bühne; Motoren der AK-Serie von CubeMars treiben die Leistung an
Der Roboter von Daniel Simu steht bei America's Got Talent auf der Bühne; Motoren der AK-Serie von CubeMars treiben die ...
In der kommenden Folge von America's Got Talent werden die Zuschauer die Gelegenheit haben, eine einzigartige Performance zu sehen, bei der der Künstler Daniel Simu und seine Roboter gemeinsam auf der Bühne eine atemberaubende Tanzdarbietung zeigen werden
May 14,2024