Leichtbauweise und strukturelle Optimierung
Fortschrittliches Kontrollsystem
Energiesysteme und effiziente Antriebe
Überlegene Motor- und Rückkopplungssteuerung
Ausgezeichnetes Kabelmanagement

StaccaToe Robotics: Fusion von dynamischer Bewegung und Präzisionssteuerungen

CubeMars / Oct 29,2024

StaccaToe


StaccaToe ist ein einbeiniger Roboter, der an der University of Massachusetts Amherst entwickelt wurde und sich darauf konzentriert, die dynamischen Bewegungen der menschlichen Beine und Zehen zu imitieren. Der Roboter integriert die neueste Steuerungstechnologie mit fortschrittlichem Motordesign und soll erforschen, wie die Nachahmung der menschlichen Biomechanik die Roboterleistung in komplexem Gelände und bei schwierigen Aufgaben verbessern kann.


Leichtbauweise und strukturelle Optimierung


Das mechanische Design des StaccaToe wurde optimiert, um das Gewicht des Beins zu reduzieren und gleichzeitig die notwendige strukturelle Steifigkeit zu erhalten. Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem HyperLeg, sind die Komponenten der unteren Gliedmaßen (Wade, Knöchel und Fuß) des StaccaToe ca. 14,78 % leichter, wobei die hohe Torsions- und Druckfestigkeit erhalten bleibt. Trotz der leichten Gewichtszunahme der Oberschenkelkomponente erhöhen die konstruktiven Verbesserungen die Steifigkeit erheblich und können bis zum Vierfachen ihres Eigengewichts aushalten.


Fortschrittliches Kontrollsystem


Das Steuerungssystem von StaccaToe kombiniert Bahnoptimierung mit Model Predictive Control (MPC), um sicherzustellen, dass der Roboter in dynamischen Umgebungen schnell reagieren kann. Er kann nicht nur stabil laufen, sondern auch komplexe Sprungmanöver ausführen. Diese Steuerungstechnologie ermöglicht es dem Roboter, sich an viele verschiedene Terrains anzupassen und gewährleistet Flexibilität und Stabilität in unerwarteten Situationen.


Energiesysteme und effiziente Antriebe


Um die hochdynamischen Manöver des Roboters zu unterstützen, ist StaccaToe mit einem maßgeschneiderten Stromversorgungssystem ausgestattet, das in der Lage ist, die Motoren mit hohen Strömen zu versorgen und einen stabilen Betrieb zu gewährleisten. Durch die Reihenschaltung von zwei Lithium-Ionen-Batterien kann das System mit einer Spannung arbeiten, die nahe an der maximal zulässigen Spannung des Motors liegt, wodurch die obere Geschwindigkeitsgrenze des Motors und die Gesamtleistung weiter erhöht werden. Diese Konstruktion verbessert nicht nur die Energieeffizienz des Roboters, sondern macht ihn auch stabiler für hochintensive Manöver wie Sprünge.


Überlegene Motor- und Rückkopplungssteuerung


Jedes StaccaToe-Gelenk ist mit Motoren der AK-Serie von CubeMars ausgestattet, die für einen leistungsstarken Antrieb und eine präzise Bewegungssteuerung sorgen. Das Kniegelenk verwendet den AK80-9 KV100-Motor, der für sein hohes Drehmoment und sein geringes Spiel bekannt ist, was eine reibungslose Bewegung im Kniegelenk gewährleistet. Im Knöchel- und Fußgelenk kommen die Motoren AK10-9 V2.0 bzw. AK60-6 V1.1 zum Einsatz, die ebenfalls eine hochpräzise Drehmomentsteuerung bieten und es dem Roboter ermöglichen, bei Aufgaben wie Springen und Zehenbalancieren flexibel und stabil zu bleiben.


Diese Motoren sind nicht nur gewichtsoptimiert, um komplexere dynamische Bewegungen zu unterstützen, sondern minimieren auch Reibung und mechanische Verluste durch fortschrittliche Stromregelungstechniken. Dies ermöglicht StaccaToe eine anhaltende Bewegung über längere Zeiträume ohne Leistungseinbußen.


StaccaToe


Ausgezeichnetes Kabelmanagement


In komplexen Robotersystemen ist das Kabelmanagement oft ein häufiges, aber leicht zu übersehendes Problem. StaccaToe hat ein spezielles Kabelmanagementsystem für elektrische Verbindungen entwickelt, das ein Verwickeln oder Lösen der Kabel von der umgebenden mechanischen Struktur verhindert und die Stabilität der Signal- und Stromverbindungen gewährleistet. Diese Konstruktion verringert das Risiko eines elektrischen Ausfalls während des Systembetriebs erheblich und verbessert die allgemeine Zuverlässigkeit.


Der StaccaToe-Roboter zeichnet sich durch eine Reihe von Innovationen aus, wie z. B. eine leichte Bauweise, fortschrittliche Steuerungstechnik, effizientes Energiemanagement und eine ausgeklügelte Motorsteuerung. Mit diesen Highlights zeigt er großes Potenzial für die Erforschung bionischer dynamischer Bewegungen und Robotikanwendungen in komplexen Umgebungen. StaccaToe demonstriert die Führungsrolle auf dem Gebiet der robotischen Bewegungssteuerung, sowohl in der akademischen Forschung als auch in zukünftigen praktischen Anwendungen.


Verwandte Artikel
Vlimb: Ein drahtgesteuerter tragbarer Roboter, entwickelt von der Universität Tokio, angetrieben von CubeMars AK60-6 Motor
Vlimb: Ein drahtgesteuerter tragbarer Roboter, entwickelt von der Universität Tokio, angetrieben von CubeMars AK60-6 Mot...
Das Forschungsteam der Universität Tokio hat Vlimb vorgestellt, einen innovativen drahtgesteuerten tragbaren Roboter, der dazu dient, die menschlichen Fähigkeiten zu erweitern.
Dec 17,2024
Schätzung der Interaktionskraft zwischen Mensch und Exoskelett basierend auf der Quasi-Direktantriebstechnologie (QDD)
Schätzung der Interaktionskraft zwischen Mensch und Exoskelett basierend auf der Quasi-Direktantriebstechnologie (QDD)
Im Bereich der Mensch-Roboter-Interaktion hat sich die Exoskelett-Technologie als eine zentrale Lösung für Rehabilitation, Gehunterstützung und physische Verstärkung etabliert.
Mar 25,2025
Leitfaden zur Auswahl von frameless Drehmomentmotoren für die Robotik 2026
Leitfaden zur Auswahl von frameless Drehmomentmotoren für die Robotik 2026
Entdecken Sie rahmenlose Drehmomentmotoren für die Robotik. Vergleichen Sie Outrunner- und Inrunner-Designs, Integrationstipps und wählen Sie den idealen Motor für Ihren Aktuator.
Mar 10,2026