ОГЛАВЛЕНИЕ
Почему роботы все больше полагаются на высокоинтегрированные исполнительные механизмы
Что такое высокоинтегрированный роботизированный исполнительный механизм
Серия исполнительных механизмов AK: Полный охват от легких до высоконагруженных решений
Легкие высокоточные исполнительные механизмы: Серия AK60
Сбалансированные универсальные исполнительные механизмы: Серия AK70
Высокомоментные высокомощные исполнительные механизмы: Серия AK80
Как исполнительные механизмы CubeMars обеспечивают высокопроизводительное движение роботов?
Как исполнительные механизмы применяются в различных роботизированных сценариях
Сводка ключевых конкурентных преимуществ серии исполнительных механизмов AK
Будущие тенденции интегрированных высокоинтегрированных исполнительных механизмов
Заключение

高集成执行器如何更好的驱动机器人运动

CubeMars / Apr 08,2026

Почему роботы все больше полагаются на высокоинтегрированные исполнительные механизмы


По мере того как роботы переходят от «способности двигаться» к «высокопроизводительному движению», требования к оперативности, точности и стабильности быстро растут. Будь то человекоподобные роботы, четвероногие роботы или экзоскелеты, основная задача больше не заключается просто в выполнении действий, а в достижении более естественного, более быстрого и более безопасного управления движением.


В этом процессе традиционные распределенные силовые решения постепенно обнаруживают свои явные ограничения: длинные цепи управления приводят к увеличению задержки, координация нескольких модулей повышает сложность системы, а также затрудняет стабильную реализацию алгоритмов управления высокого уровня (таких как силовое управление и управление импедансом).


Появление высокоинтегрированных исполнительных механизмов направлено именно на решение этих «системных проблем». Замыкая контур управления внутри исполнительного механизма, они значительно снижают задержку сигнала, повышают скорость реакции и значительно улучшают общую стабильность управления. Это позволяет роботам достигать более высокочастотного и точного управления движением, сохраняя равновесие и выполняя сложные действия в динамических средах.


Таким образом, растущая зависимость роботов от высокоинтегрированных исполнительных механизмов объясняется тем, что:


Узкое место производительности постепенно смещается с «уровня алгоритмов» на «уровень силовой системы».


Что такое высокоинтегрированный роботизированный исполнительный механизм


Высокоинтегрированный роботизированный исполнительный механизм — это модульная силовая система, объединяющая несколько основных компонентов в одном корпусе, которая обычно включает:


  • Двигатель (обеспечивает базовое движущее усилие)

  • Редуктор (увеличивает выходной крутящий момент)

  • Драйвер (обеспечивает управление током)

  • Датчики (например, энкодеры для обратной связи по положению и скорости)

  • Алгоритмы управления (реализуют замкнутые контуры управления током/скоростью/положением)


electric-motor


По сравнению с традиционной раздельной структурой «двигатель + внешний драйвер + внешние датчики», высокоинтегрированный исполнительный механизм объединяет все эти функции в компактном модуле, обеспечивая:


  • Малозадержное локальное замкнутое управление

  • Более высокую степень интеграции и надежности системы

  • Более простую инженерную интеграцию (plug-and-play)


С инженерной точки зрения, это не только форма аппаратной интеграции, но и модернизация системной архитектуры — преобразование сложных систем управления в стандартизированные, многоразовые функциональные модули.


В современной робототехнике высокоинтегрированные исполнительные механизмы постепенно становятся основным силовым узлом. Благодаря глубокой интеграции двигателя, редуктора, драйвера и датчиков, такие исполнительные механизмы не только значительно повышают компактность и надежность системы, но и заметно снижают задержку управления и сложность системы, позволяя роботам достичь лучшего баланса между производительностью и инженерной реализацией. Проще говоря, силовая система в значительной степени определяет крутящий момент, точность управления и динамическую реакцию робота.


Именно в русле этой технологической тенденции «потолок» производительности роботов переопределяется.


По мере того как роботы переходят от «способности двигаться» к «удобству использования», истинным ограничителем становится не сама конструкция, а силовая система.


Особенно в человекоподобных роботах, четвероногих роботах и экзоскелетах исполнительный механизм должен не только «приводить в движение», но и одновременно обеспечивать:


  • Силовой выход

  • Точное управление

  • Динамическую реакцию

  • Безопасное взаимодействие


Серия AK от CubeMars — это семейство модульная силовая система (AK60 / AK70 / AK80), созданное именно в этом контексте для решения проблем традиционных решений, связанных с габаритами, задержкой и сложностью управления.


Серия исполнительных механизмов AK: Полный охват от легких до высоконагруженных решений


Серия исполнительных механизмов CubeMars AK — это не единичный продукт, а модульная силовая система, покрывающая различные потребности по нагрузке.


Легкие высокоточные исполнительные механизмы: Серия AK60


ak-60


Ключевые характеристики: Легкий / Компактный / Точное управление


Применение:


  • Суставы небольших роботов

  • Образовательные и исследовательские платформы

  • Манипуляторы с легкой нагрузкой


Особенности:


  • Малые габариты, простая интеграция

  • Высокая точность управления

  • Низкое энергопотребление


Основное преимущество: Подходит для сценариев «точных движений + ограниченного пространства»


Сравнение ключевых параметров серии AK60


МодельПередаточное отношениеПиковый крутящий момент Номинальный крутящий момент Скорость холостого хода Вес 
AK60-6 V3.0 KV806:193320/640380
AK60-39 V3.0 KV8039:1722498750
AK60-6 V1.1 KV806:193320368


Сбалансированные универсальные исполнительные механизмы: Серия AK70


ak-70


Ключевые характеристики: Универсальный / Сбалансированный / Динамические характеристики


Применение:


  • Четвероногие роботы

  • Средние суставы роботов

  • Мобильные роботы


Особенности:


  • Сбалансированность крутящего момента и габаритов

  • Отличная динамическая реакция

  • Высокая стабильность


Основное преимущество: Подходит для сценариев «динамического движения + универсальной разработки»


Сравнение ключевых параметров серии AK70


МодельПередаточное отношениеПиковый крутящий момент Номинальный крутящий момент Скорость холостого хода Вес 
AK70-10 KV10010:124.88.3240/480521
AK70-9 KV609:129.28.5320540


Высокомоментные высокомощные исполнительные механизмы: Серия AK80


ak-80


Ключевые характеристики: Высокая нагрузка / Высокая мощность / Сильная динамика


Применение:


  • Привод тазобедренных/коленных суставов человекоподобных роботов

  • Системы экзоскелетов

  • Промышленные роботы


Особенности:


  • Высокий выходной крутящий момент

  • Поддержка сложных движений (прыжки, перенос груза)

  • Отличные показатели силового управления


Основное преимущество: Подходит для сценариев «несения нагрузки + высокодинамичного движения»


Сравнение ключевых параметров серии AK80


МодельПередаточное отношениеПиковый крутящий момент Номинальный крутящий момент Скорость холостого хода Вес 
AK80-9 V3.0 KV1009:1229390490
AK80-8 KV608:12510360570
AK80-6 KV1006:1126800485


Как исполнительные механизмы CubeMars обеспечивают высокопроизводительное движение роботов?


1.Высокая плотность крутящего момента: Ключ к преодолению ограничений по размеру


Традиционные двигатели часто сталкиваются с ограничением «чем больше размер → тем выше крутящий момент», в то время как серия AK преодолевает это благодаря:


  • Высокоэффективным постоянным магнитам

  • Оптимизированной конструкции магнитной цепи

  • Повышенному коэффициенту заполнения паза и электромагнитной эффективности


Достигая: большего крутящего момента в меньшем объеме

Инженерное значение:


  • Снижение общего веса робота

  • Повышение энергоэффективности

  • Обеспечение большей маневренности робота


2.Векторное управление (FOC): Ключ к «плавному» движению


Серия AK использует передовые алгоритмы векторного управления, реализуя трехконтурную систему управления:


  • Контур тока

  • Контур скорости

  • Контур положения


Достигаемые изменения:


  • Пуск и останов без рывков

  • Плавные разгон и замедление

  • Высокоточное отслеживание траектории


По сравнению с традиционным управлением:


  • Повышенная скорость реакции (миллисекундный уровень)

  • Значительно улучшенная точность управления


3.Высокоразрешающая система кодирования: Точное восприятие каждого движения


Встроенные высокоточные энкодеры обеспечивают:


  • Обратную связь по углу в реальном времени

  • Высокоразрешающее определение положения

  • Измерение многооборотного абсолютного положения (в некоторых моделях)


Поддержка передовых методов управления:


  • Силовое управление

  • Управление импедансом

  • Податливое управление


4.Интегрированная структура: От «комбинации компонентов» к «системной оптимизации»


Ключевое преимущество серии AK заключается в высокой степени интеграции:


Традиционное решение:


Двигатель + Редуктор + Драйвер + Энкодер → разделены


Силовое решение CubeMars:


Интегрированный герметичный исполнительный механизм


Достигаемая практическая ценность:


  • Снижение задержки сигнала

  • Повышение стабильности системы

  • Упрощение механической и электрической конструкции

  • Значительное сокращение цикла разработки


Как исполнительные механизмы применяются в различных роботизированных сценариях


В робототехнической индустрии «лучшие параметры» не равны «успешному применению». Истинную ценность технологии демонстрируют реальные результаты в таких областях, как медицина, соревнования и экстремальные среды.


Серия AK от CubeMars (AK60-6, AK70, AK80) уже внедрена в нескольких реальных проектах.


1.Недорогой интеллектуальный протез: Как AK60-6 меняет доступность медицинской помощи?


ankle-foot prosthesis


Предыстория проекта


Команда студентов из Непала разработала недорогой голеностопный протез (Ankle-Foot Prosthesis), чтобы решить проблему высокой стоимости и недоступности протезов в развивающихся странах.



Проблемы традиционных протезов:


  • Высокая стоимость

  • Ограниченная функциональность

  • Трудность имитации естественной походки


Техническое решение:

Команда использовала:


  • 3D-печатную конструкцию (для снижения затрат)

  • Логику управления, основанную на движениях человека

  • Исполнительный механизм CubeMars AK60-6 в качестве основного привода


Ключевая роль CubeMars:

AK60-6 обеспечил в этом проекте три основные возможности:


1.Высокий крутящий момент + высокоточное управление


    1. Поддержка движения голеностопа

    2. Точное управление углом походки

    3. Обеспечение походки, более близкой к естественной


2.Быстрая реакция


    1. Следование за изменениями движений пользователя в реальном времени

    2. Динамическая адаптация к ритму походки

    3. Повышение стабильности ходьбы


3.Высокая надежность и долговечность


    1. Прохождение испытаний на нагрузку и обратное ведение

    2. Соответствие требованиям длительного использования в медицинских устройствах


Достигнутые результаты


  • Успешная разработка прототипа и прохождение предварительных испытаний

  • Значительное снижение стоимости протеза

  • Предложение реализуемого решения для развивающихся стран


Основная ценность:


Высокопроизводительный исполнительный механизм = Ключевой драйвер «демократизации» медицинских технологий


2.Соревнование марсоходов: Надежный привод в экстремальных условиях


university rover challenge


Предыстория проекта:


Команда Toronto MetRobotics приняла участие в престижном международном соревновании — University Rover Challenge (URC), целью которого была разработка робота, способного работать в «марсианских условиях».



Соревнование делает акцент на:


  • Адаптации к экстремальному рельефу

  • Высокой надежности

  • Длительной непрерывной работе


Технические вызовы

Система марсохода должна была справляться с:


  • Сложным рельефом (песок, камни)

  • Способностью к передвижению с высокой нагрузкой

  • Длительной стабильной работой


Силовое решение CubeMars

CubeMars предоставил двигатели и исполнительные механизмы для робота:


  • Высокий выходной крутящий момент → обеспечение мощного движущего усилия

  • Высокая надежность конструкции → адаптация к сложным условиям

  • Высокая эффективность → поддержка длительных задач


Достигнутые результаты


  • Команда заняла второе место в Канаде на соревновании URC

  • Робот показал стабильную работу в сложных условиях


Основная ценность:


Высокая надежность + Высокий крутящий момент = Способность к непрерывной работе в экстремальных условиях


3.Автономное устройство для реабилитационного растяжения: Переход от «работоспособности» к «комфорту»


autonomous- calf-stretching- device


Предыстория проекта


Пациент Михаэль, страдающий мышечной дистрофией, совместно с командой разработал автономное устройство для растяжения икроножных мышц для ежедневных реабилитационных тренировок.



Проблемы традиционного реабилитационного оборудования:


  • Зависимость от ручного труда

  • Прерывистость тренировок

  • Неточность управления


Технические требования

Устройство должно было обеспечивать:


  • Плавное и безопасное управление движением

  • Длительную стабильную работу

  • Низкий уровень шума


Силовое решение CubeMars

Исполнительный механизм CubeMars в качестве основного привода обеспечил:


1.Плавное управление


  • Точная регулировка угла и скорости растяжения

  • Исключение рывков


2. Высокую реактивную способность


  • Корректировка ритма тренировки в реальном времени

  • Поддержка индивидуальной реабилитации


3. Низкий шум + Высокую стабильность


  • Повышение комфорта пациента

  • Поддержка длительного использования


Помог устройству стать по-настоящему «работоспособным и пригодным для длительного использования»

Достигнутые результаты


  • Автоматизация реабилитационных тренировок

  • Улучшение опыта и приверженности пациента лечению

  • Стимулирование развития домашнего реабилитационного оборудования


Основная ценность:


Точное управление + Стабильность = Медицинское качество для пользователя


Сводка ключевых конкурентных преимуществ серии исполнительных механизмов AK


1.Преимущества в производительности


    1. Высокая плотность крутящего момента

    2. Высокая скорость реакции

    3. Высокая точность управления


2.Инженерные преимущества


    1. Интегрированная конструкция

    2. Простота интеграции

    3. Сокращение цикла разработки


3.Прикладные преимущества


    1. Охват множества сценариев (образование / промышленность / медицина)

    2. Подтверждены реальными проектами


Будущие тенденции интегрированных высокоинтегрированных исполнительных механизмов


Роботизированные силовые системы быстро развиваются в направлении:


  • Более высокой удельной мощности (легче и сильнее)

  • Управления с меньшей задержкой (реакция в реальном времени)

  • Более интеллектуального управления (ИИ + силовое управление)

  • Более высокой стандартизации модулей (plug-and-play)


CubeMars продолжает итерации в этом направлении, способствуя переходу роботов от «реализации функций» к «оптимизации производительности».


Заключение


С точки зрения развития отрасли, робототехника переходит от этапа «реализации функций» к этапу «конкуренции производительности». И в этом переходе истинным ограничителем потенциала робота становится не дизайн конструкции или алгоритмические возможности, а производительность и уровень интеграции самой силовой системы.


Серия AK от CubeMars, представленная высокоинтегрированными исполнительными механизмами, переопределяет парадигму проектирования роботизированных силовых систем:


  • Переход от «раздельных компонентов» к «высокой интеграции»

  • Переход от «способности работать» к «высокопроизводительному движению»

  • Переход от «сложной разработки» к «быстрому развертыванию»


С продуктовой точки зрения, серия AK формирует полную систему исполнительных механизмов:


  • AK60: Легкость + Высокоточное управление

  • AK70: Сбалансированная производительность + Динамическая реакция

  • AK80: Высокий крутящий момент + Способность к высоким нагрузкам


Эта продуктовая матрица не только покрывает различные потребности в нагрузке и применении, но, что более важно, унифицирует логику управления и системную архитектуру, позволяя разработчикам быстро переносить и повторно использовать наработки между различными роботизированными платформами, значительно повышая эффективность разработки.


С точки зрения инженерной практики, ценность, приносимая высокоинтегрированными исполнительными механизмами, выходит за рамки простого «улучшения параметров» и представляет собой скачок системных возможностей:


  • Меньшая задержка → достижение истинно реального управления

  • Более высокая интеграция → снижение количества точек отказа системы

  • Более высокая согласованность → повышение стабильности всей машины

  • Более простая разработка → сокращение времени вывода продукта на рынок


А в реальных приложениях, будь то недорогие медицинские протезы, марсоходы или реабилитационные устройства, эти реальные примеры доказывают одно:


Высокопроизводительные исполнительные механизмы становятся ключевой инфраструктурой для перехода роботов «из лабораторий в реальный мир»


Заглядывая в будущее, тенденции развития роботизированных силовых систем становятся все более ясными:

  • Более высокая удельная мощность (меньший объем, более мощный выход)

  • Меньшая задержка управления (миллисекундный уровень или ниже)

  • Более интеллектуальное управление (силовое управление + ИИ)

  • Более стандартизированные модули (настоящий «plug-and-play»)


В этом процессе CubeMars, постоянно совершенствуя серию AK, последовательно продвигает роботов от «способности двигаться» к «умению двигаться лучше» и затем к «умению двигаться более подобно человеку».

Похожие статьи
 прыгающий робот для исследования лавовых труб на Марсе
прыгающий робот для исследования лавовых труб на Марсе
Лавовые трубы Марса представляют собой перспективные, но сложные объекты для исследования. Они могут стать источником полезных ресурсов и укрытием для будущих поселений.
Nov 27,2024
Китай стал крупнейшим в мире рынком робототехники
Китай стал крупнейшим в мире рынком робототехники
Китай стал крупнейшим в мире рынком промышленных роботов благодаря растущему спросу на автоматизацию в производственном секторе, а автоматизация стала ключевой стратегией для будущего экономического роста и глобальной конкурентоспособности Китая".
Sep 12,2024
Роботизированный актуатор CubeMars приводит в движение ИИ-экзоскелеты Georgia Tech - представлено в Science Advances
Роботизированный актуатор CubeMars приводит в движение ИИ-экзоскелеты Georgia Tech - представлено в Science Advances
Роботизированные актуаторы AK80-9 приводят в движение ИИ-экзоскелеты Georgia Tech, достигая 86% улучшения энергоэффективности и адаптации к местности в реальном времени для улучшенной мобильности.
Jul 19,2025