ОГЛАВЛЕНИЕ
Что такое роботизированная силовая система?
Зачем роботам нужна силовая система?
Как работает роботизированная приводная система?
Основные компоненты роботизированной приводной системы
Приводные системы для различных типов роботов
Приводная система шагающих роботов
приводная система колесных роботов
Приводная система экзоскелетов
Ключевые факторы выбора роботизированной приводной системы
Заключение

Как работают системы питания роботов

CubeMars / Apr 18,2024

В современном быстро развивающемся ландшафте робототехники, будь то человекоподобные роботы, четвероногие роботы или экзоскелеты, их ключевая конкурентоспособность зависит от одной важнейшей системы — приводной системы.


Именно она определяет, является ли робот «мощным», «подвижным» и «стабильным», и даже напрямую задает верхнюю границу общей производительности системы.


Роботизированная силовая система — это основная система, которая преобразует электрическую энергию в точное механическое движение с помощью двигателей, редукторов и систем управления.


Итак, как именно работает роботизированная силовая система? Давайте подробнее рассмотрим «мышечную систему» робота.


Что такое роботизированная силовая система?


Роботизированная приводная система — это полный набор устройств, который преобразует энергию в механическое движение и обеспечивает движущую силу для робота.


Проще говоря, это «источник энергии» и «механизм исполнения движений» робота. Без приводной системы робот — просто груда неподвижного металла и пластика, неспособная выполнять какие-либо полезные действия.


С технической точки зрения, полная роботизированная приводная система обычно состоит из четырех основных модулей:


  • Источник энергии: Обеспечивает энергию

  • Привод: Преобразует энергию в движение

  • Механизм передачи: Регулирует силу и скорость движения

  • Система управления: Точно управляет всем процессом подачи энергии


Зачем роботам нужна силовая система?


Без силовой системы робот — всего лишь статичная конструкция.


Основные функции силовой системы включают:


  • Обеспечение возможности движения (ходьба, захват, вращение)

  • Удержание нагрузок (например, позволяя человекоподобным роботам стоять)

  • Достижение точного контроля (скорости, положения, крутящего момента)

  • Повышение энергоэффективности и продолжительности работы


Особенно в человекоподобных роботах силовые системы нижних конечностей напрямую определяют:


  • Устойчивость ходьбы

  • Взрывную силу (прыжки, бег)

  • Энергоэффективность


Как работает роботизированная приводная система?


Принцип работы роботизированной приводной системы — это, по сути, процесс преобразования энергии + замкнутого контура управления:


  • Источник питания обеспечивает энергию (аккумулятор/силовой модуль)

  • Приводной двигатель создает крутящий момент (например, бесколлекторный двигатель)

  • Редуктор увеличивает крутящий момент (планетарный редуктор/волновой редуктор)

  • Датчики предоставляют данные обратной связи (энкодеры, датчики крутящего момента)

  • Контроллер вносит корректировки в реальном времени (обеспечивая точное движение)


Основная логика:


Электрическая энергия → Вращение → Увеличение крутящего момента → Точное управление → Механическое движение


Основные компоненты роботизированной приводной системы


electric-motor


  • Двигатель: Источник силы

Преобразует электрическую энергию в механическую вращательную силу; это «сердце» системы.


  • Редуктор: Усилитель силы

Уменьшает скорость вращения двигателя и значительно увеличивает выходной крутящий момент; это «мышца» робота.


  • Датчики: Восприятие и обратная связь

Обеспечивают обратную связь в реальном времени по усилию, положению, позе и т.д.; это «нервные окончания» робота.


  • Контроллер

Обрабатывает данные датчиков и выдает команды; это «мозг», координирующий все компоненты.


Приводные системы для различных типов роботов


Разные формы роботов предъявляют совершенно разные требования к приводным системам.


Приводная система шагающих роботов


quadruped-robot


Характеристики:


  • Высокий выходной крутящий момент (удержание веса тела)

  • Высокая динамическая реакция (бег, прыжки)

  • Высокая ударопрочность


Распространенные решения:


  • Квази-прямые приводы (QDD)

  • Двигатели с высокой плотностью крутящего момента + планетарные редукторы


Применение: Человекоподобные роботы, четвероногие роботы


Сравнение вариантов приводов для шагающих роботов



ПараметрAK10-9 V3.0 KV60AK80-64 KV80
Номинальный крутящий момент (Нм)18Nm48Nm
Номинальная скорость (об/мин)235RPM23/48RPM
Пиковый крутящий момент (Нм)53Nm120Nm
Скорость холостого хода (об/мин)320RPM37/75RPM
Передаточное отношение9:164:1
Вес (г)940r850r


приводная система колесных роботов


wheeled-robot-power-system


Характеристики:


  • Простая структура

  • Высокая эффективность, низкая стоимость

  • Относительно простое управление


Распространенные решения:


  • Мотор-колеса

  • Приводы


Применение: AGV, роботы-доставщики, пылесосы


Сравнение вариантов приводов для колесных роботов


ПараметрAK10-9 V2.0 KV60AK70-10 KV100
Номинальный крутящий момент (Нм)18Nm8.3Nm
Номинальная скорость (об/мин)109/228RPM148/310RPM
Пиковый крутящий момент (Нм)48Nm24.8Nm
Скорость холостого хода (об/мин)160/320RPM240/480RPM
Передаточное отношение9:110:1
Вес (г)960r521r


Приводная система экзоскелетов


exoskeleton-power-system


Характеристики:


  • Чрезвычайно высокие требования к облегчению конструкции

  • Высокая безопасность (взаимодействие человека и робота)

  • Высокоточное управление усилием


Распространенные решения:


  • Высокоинтегрированные приводы

  • Низкоинерционные двигатели + управление крутящим моментом

  • Квази-прямые приводы (QDD)


Применение: Медицинская реабилитация, промышленная поддержка


Сравнение вариантов приводов для экзоскелетов


ПараметрAK80-9 V3.0 KV100AK80-8 KV60
Номинальный крутящий момент (Нм)9Nm10Nm
Номинальная скорость (об/мин)570RPM243RPM
Пиковый крутящий момент (Нм)22Nm25Nm
Скорость холостого хода (об/мин)570RPM360RPM
Передаточное отношение9:18:1
Вес (г)490r570r


Ключевые факторы выбора роботизированной приводной системы

При проектировании роботизированной приводной системы суть выбора заключается в точном соответствии между требованиями к производительности и возможностями привода. Хотя крутящий момент является ключевым фактором, необходима систематическая оценка по нескольким измерениям.


Ключевые факторы выбора


Крутящий момент — Самый важный показатель


  • Определяет, сможет ли робот «нести нагрузку»

  • Для шагающих роботов: напрямую влияет на устойчивость стояния и ходьбы

  • Для экзоскелетов: определяет силу поддержки и синергию человека и робота


Скорость


  • Определяет скорость движения и способность к реагированию

  • Четвероногие/человекоподобные роботы требуют высокой реакции (способность к бегу/прыжкам)


Плотность крутящего момента


  • Выходная мощность на единицу веса

  • Напрямую влияет на общую легкость конструкции робота


Точность управления и обратная связь


  • Точность энкодера

  • Способность управления усилием (особенно для экзоскелетов)


Структура и уровень интеграции


  • Использование интегрированного привода (двигатель + редуктор + драйвер)

  • Снижение сложности разработки


Однако эти параметры не существуют изолированно — их необходимо взвешивать и согласовывать в соответствии с конкретным применением.


Чтобы лучше понять логику выбора, давайте рассмотрим два типичных сценария применения:


Сельскохозяйственный четвероногий робот (Сложный рельеф, высокие динамические требования)


agricultural-quadruped-robot


В сельскохозяйственных условиях четвероногие роботы сталкиваются со сложными условиями, такими как грязь и неровная местность, что предъявляет более высокие требования к приводной системе.


Приоритеты выбора смещаются в сторону:


  • Высокого выходного крутящего момента (удержание веса тела + способность преодолевать препятствия)

  • Высокой динамической реакции (адаптация к сложным походкам)

  • Высокой надежности (длительная работа на открытом воздухе)


В проекте сельскохозяйственного четвероногого робота Университета Миннесоты применение решения QDD привода с высокой плотностью крутящего момента позволило добиться более устойчивой ходьбы и более подвижного движения.


Ключевая логика соответствия:


  • Крутящий момент ✔ → Работа с нагрузкой и рельефом

  • Скорость реакции ✔ → Обеспечение динамических походок

  • Интеграция ✔ → Повышение стабильности системы


Система экзоскелета (Приоритет — совместная работа человека и робота и управление усилием)


exoskeleton-system


По сравнению с четвероногими роботами, ключевым требованием для экзоскелетов является уже не «большая сила», а «большая точность и безопасность».


Приоритеты выбора смещаются в сторону:


  • Высокоточного управления усилием (управление крутящим моментом)

  • Низкоинерционной конструкции (повышение безопасности)

  • Высокой обратимости привода (обеспечение естественного взаимодействия человека и робота)


В исследованиях экзоскелетов на основе QDD оптимизация структуры привода позволила достичь точной оценки и управления силами взаимодействия человека и робота.


Ключевая логика соответствия:


  • Точность управления → Обеспечение естественной поддержки

  • Обратимость → Улучшение качества взаимодействия

  • Облегчение конструкции → Повышение комфорта ношения


Как видите, выбор роботизированной приводной системы — это не просто сравнение параметров, а процесс «показатели → сценарий → соответствующее решение»:


  • Четвероногие роботы → Акцент на крутящий момент + динамические характеристики

  • Экзоскелеты → Акцент на управление усилием + безопасность


Таким образом, суть выбора заключается в следующем:


Точно согласовать производительность приводной системы с требованиями применения.


Заключение


Роботизированная приводная система — это ключевая основа, позволяющая роботу перейти «от статики к динамике». Она не только определяет, может ли робот двигаться, но и напрямую влияет на его максимальную производительность и сценарии применения. Преобразуя энергию в управляемое механическое движение и включая механизмы обратной связи и управления, приводная система наделяет роботов «способностью к передвижению» и «способностью к исполнению действий».


Поскольку формы роботов и их применения продолжают диверсифицироваться, требования к приводным решениям становятся все более специализированными — от акцента на силе и скорости до стремления к точности и безопасности, а также баланса эффективности и стоимости. Приводные системы эволюционируют в сторону большего разнообразия и специализации.


В то же время проектирование и выбор приводных систем больше не являются сравнением отдельных параметров, а представляют собой комплексный процесс компромиссов, требующий баланса производительности, структуры и управления на основе конкретных сценариев применения.


В более широкой перспективе роботизированные приводные системы непрерывно развиваются в направлении высокой производительности, легкости, высокой интеграции и интеллекта, постепенно становясь фундаментальной основой, движущей технологический прогресс и промышленное внедрение в робототехнике.

Похожие статьи
Как роботизированные актуаторы обеспечивают более гибкие возможности движения роботов
Как роботизированные актуаторы обеспечивают более гибкие возможности движения роботов
Узнайте, как роботизированные актуаторы повышают эффективность движений роботов — от гуманоидных роботов до реальных прикладных решений — с помощью серии AK от CubeMars.
Jul 29,2026
Как выбрать двигатели для реабилитационных роботов: плавный момент и низкий зубцовый момент имеют решающее значение
Как выбрать двигатели для реабилитационных роботов: плавный момент и низкий зубцовый момент имеют решающее значение
При выборе двигателя для реабилитационного робота ключевыми параметрами являются плавный крутящий момент и низкий зубцовый момент. Подробные рекомендации по выбору для устройств: кисть, экзоскелет, растяжка нижних конечностей, а также реальные примеры.
Apr 28,2026
Удовлетворение разнообразных потребностей: знакомство с электронными компонентами двигателей CubeMars
Удовлетворение разнообразных потребностей: знакомство с электронными компонентами двигателей CubeMars
Чтобы удовлетворить разнообразные потребности клиентов в области робототехники и автоматизации, компания CubeMars разработала на заказ наиболее подходящие электронные компоненты для ряда моторных изделий бренда.
May 22,2024