ОГЛАВЛЕНИЕ
Что вызывает шум в шарнирах роботов?
Как снизить шум в шарнирах роботов
Выбор правильного привода для малошумной робототехники
Заключение

Как снизить шум в шарнирах роботов

CubeMars / Apr 28,2026

Что вызывает шум в шарнирах роботов?


Прежде чем пытаться снизить шум, необходимо определить его источник. В большинстве робототехнических систем шум в шарнирах возникает не из одного источника, а является результатом взаимодействия множества факторов.


Одним из наиболее распространённых факторов является зубчатая передача. Люфт, несовершенное зацепление и производственные допуски могут вызывать периодические удары и вибрации, особенно в редукторах с высоким передаточным числом, используемых для увеличения крутящего момента. Со временем износ ещё больше усиливает эти эффекты, делая шум более заметным.


Поведение двигателя — ещё один значимый фактор. В системах BLDC и сервоприводов пульсации крутящего момента и электромагнитные силы могут вызывать вибрации, распространяющиеся по конструкции. Во многих случаях то, что кажется механическим шумом, на самом деле обусловлено характеристиками управления или коммутации.


Структурный резонанс также играет критическую роль. Лёгкие конструкции, хотя и полезны с точки зрения эффективности, часто снижают жёсткость и делают систему более восприимчивой к усилению вибраций на определённых частотах. Когда частота возбуждения совпадает с собственной частотой, даже небольшие возмущения могут вызывать заметный шум.


Качество сборки не следует недооценивать. Несоосность валов, недостаточная смазка и накопление допусков могут вызывать трение и неравномерное движение. Эти проблемы часто проявляются в виде шума при динамических условиях, даже если отдельные компоненты соответствуют спецификациям.


Наконец, нестабильность системы управления может приводить к колебательному поведению. Плохо настроенные параметры PID или чрезмерно агрессивные команды крутящего момента могут вызывать непрерывные микрокоррекции, которые воспринимаются как слышимый шум.


Как снизить шум в шарнирах роботов


Эффективное снижение шума требует скоординированного подхода в нескольких областях, а не одного изолированного решения.


Улучшение системы передачи часто является самым прямым шагом. Использование низколюфтовых, высокоточных трансмиссий может значительно уменьшить механические зазоры, в то время как более высокая точность изготовления и правильный преднатяг помогают улучшить плавность передачи усилия. Когда шум возникает из-за зацепления шестерён, механическая оптимизация обычно неизбежна.


Также следует уделить внимание характеристикам двигателя, особенно пульсациям крутящего момента. Такие методы, как векторное управление (FOC), в сочетании с энкодерами высокого разрешения и оптимизированным электромагнитным дизайном, могут значительно повысить плавность работы. Хорошо спроектированные системы, такие как MIT Mini Cheetah, демонстрируют, как минимизация пульсаций крутящего момента способствует как производительности, так и акустическому качеству.


Структурные улучшения обеспечивают дополнительный уровень оптимизации. Повышение жёсткости на уровне шарниров и снижение податливости монтажных интерфейсов могут предотвратить усиление вибраций. Модальный анализ часто используется для выявления критических частот и обеспечения того, чтобы система избегала работы в областях, склонных к резонансу.


Практика сборки также оказывает значительное влияние. Обеспечение точной соосности, использование высококачественных подшипников и применение правильного преднатяга и смазки могут устранить многие источники шума, вызванного трением. На практике проблемы, приписываемые двигателям, часто связаны с неточностями сборки.


Доработка стратегии управления дополнительно снижает шум. Точная настройка параметров PID может устранить колебания, а использование демпфирования, импедансного управления или опережающей компенсации помогает стабилизировать отклик системы. Хорошо настроенный контроллер часто снижает шум без необходимости изменений в аппаратной части.


Интегрированные приводы как стратегия снижения шума


В традиционных архитектурах разделение двигателя, редуктора и драйвера создаёт множество интерфейсов, где могут возникать несоосность и несогласованность. Эти интерфейсы не только усложняют интеграцию, но и увеличивают вероятность возникновения вибраций и шума.


Интегрированные приводы решают эту проблему, объединяя эти элементы в единый оптимизированный модуль. Такой подход уменьшает количество механических интерфейсов, улучшает выравнивание и обеспечивает более тесную координацию между управлением и аппаратной частью. В результате можно значительно снизить как вибрации, так и уровень шума.


Решения, разработанные CubeMars, являются примером этой тенденции. Объединяя конструкцию трансмиссии, управление двигателем и компоновку конструкции, эти приводы спроектированы для обеспечения более плавного движения и более низкого уровня шума в робототехнических приложениях.


Дополнительные методы снижения шума


Когда шум невозможно полностью устранить в его источнике, вторичные меры могут помочь ограничить его распространение. Использование демпфирующих материалов, виброизоляционных креплений и акустических экранов может уменьшить передачу звука через конструкцию. Однако эти методы наиболее эффективны в сочетании с фундаментальными улучшениями конструкции, а не как самостоятельные решения.


Выбор правильного привода для малошумной робототехники


Выбор малошумного роботизированного привода требует системного инженерного анализа, а не сосредоточения на одном показателе производительности. Такие факторы, как пульсации крутящего момента, люфт трансмиссии, полоса пропускания управления и структурная интеграция, совместно влияют на итоговые акустические характеристики.


С инженерной точки зрения основа малошумного привода заключается не в «снижении шума отдельного компонента», а в уменьшении генерации и усиления источников вибрации на уровне системы. Например, чем меньше пульсации крутящего момента, тем более плавный выход двигателя и тем слабее возбуждение, передаваемое конструкции; чем меньше люфт, тем меньше механических ударов; и чем более разумна полоса пропускания управления, тем меньше вероятность перехода системы в колебательный режим.


Современные интегрированные приводные решения разрабатываются на основе этого принципа. На примере интегрированных приводов CubeMars их конструкция обычно объединяет двигатель, редуктор и систему управления приводом в единую оптимизационную архитектуру. Это снижает ошибки сборки и отклонения соосности на уровне конструкции, уменьшает пульсации крутящего момента на уровне двигателя и повышает согласованность динамического отклика благодаря единой архитектуре управления.


На практике такие приводы широко используются в робототехнических системах с высокими требованиями к уровню шума и плавности движения, таких как шарниры роботизированных манипуляторов, суставы ног четвероногих роботов и приводы нижних конечностей гуманоидных роботов. В этих сценариях, где критически важна стабильность непрерывного движения, системный шум часто напрямую отражает общую динамическую производительность.


Тест на устойчивость четвероногого робота



15-летний энтузиаст инженерии Арсений Миронов самостоятельно спроектировал и построил четвероногого робота и провёл наглядный тест на устойчивость. Он поместил робота на наклоняемую деревянную платформу и постепенно поднимал одну сторону, создавая уклон. Несмотря на постоянно изменяющийся угол наклона, робот смог устойчиво стоять без скольжения и опрокидывания, демонстрируя отличные возможности управления позой.


Все 12 шарниров системы приводятся в действие интегрированными роботизированными приводами CubeMars AK70-10 KV100. Этот привод демонстрирует следующие ключевые характеристики в условиях динамической нагрузки:


  • Высокая плотность крутящего момента: пиковый момент до 24.8 Нм, способность выдерживать быстрые изменения динамической нагрузки

  • Быстрый динамический отклик: низкая задержка управления, поддерживающая высокочастотные корректировки положения

  • Высокоточная система обратной связи: встроенный 14-битный энкодер, обеспечивающий точность управления движением на уровне долей миллиметра

  • Высокоинтегрированная конструкция: двигатель, планетарный редуктор и драйвер объединены в компактный форм-фактор, снижая источники механических ошибок


ak70-10-kv100


Этот пример демонстрирует прямую связь между низким уровнем шума и высокой стабильностью: когда привод обладает высокой согласованностью отклика, системе не требуется частая коррекция положения, что снижает вибрации и структурный шум.


Пример двухосевого стабилизированного роботизированного манипулятора



Другой разработчик, Кэмерон Коуард, создал проект с открытым исходным кодом под названием CamRo, двухосевой стабилизированный роботизированный манипулятор для камеры с полной программируемостью и возможностью дистанционного управления. Система в основном используется для достижения плавной стабилизации движения профессионального уровня.


Основные исполнительные узлы этой системы используют интегрированные приводы CubeMars AK80-64 и AK60-6 V1.1, обеспечивая стабильный выход крутящего момента и точность движения в условиях высокодинамичного управления.


Модель

Пиковый крутящий момент

Передаточное число

Максимальная плотность крутящего момента

AK80-64

120Nm

64:1

141.2 Nm/kg

AK60-6 V1.1

9Nm

6:1

24.46 Nm/kg


Такая комбинация обеспечивает баланс между высокой жёсткостью и высокой динамической реакцией, позволяя системе стабилизации сохранять низкий уровень дрожания при быстром движении, тем самым снижая визуальные вибрации и структурный шум.


akh70-16-v1-0-kv41


Для робототехнических систем, требующих ещё более высокой степени интеграции, CubeMars также представила серию полых планетарных приводов AKH.


Эта серия представляет собой модуль интегрированного планетарного привода с полым валом, предназначенный для компактных роботизированных шарниров с высоким крутящим моментом и систем автоматизации. Его основная архитектура объединяет бесщёточный двигатель, высокоточный планетарный редуктор, два энкодера высокого разрешения и систему управления FOC, обеспечивая высокую плотность крутящего момента в лёгкой конструкции.


akh70-48-v1-0-kv41


Его конструктивные преимущества включают:


  • Конструкция с полым валом, позволяющая прокладку кабелей и сквозную механическую интеграцию

  • Архитектура с двойными энкодерами, повышающая точность и стабильность замкнутого контура управления

  • Планетарный редуктор, обеспечивающий высокую плотность крутящего момента и компактную конструкцию

  • Привод FOC, оптимизирующий плавность работы двигателя и уменьшающий пульсации крутящего момента


Эта серия особенно подходит для роботизированных шарнирных систем следующего поколения, требующих одновременной оптимизации механического пространства, системной интеграции и малошумной работы.


Заключение


Снижение шума в шарнирах роботов по своей сути является задачей системного уровня. Эффективные решения требуют согласованных улучшений в конструкции трансмиссии, управлении двигателем, жёсткости конструкции и качестве интеграции.


Устраняя эти факторы на уровне их источника, инженеры могут добиться не только более тихой работы, но и повышения точности, эффективности и долгосрочной надёжности.

Похожие статьи
Как 15-летний подросток протестировал баланс своего робопса с помощью AK70-10
Как 15-летний подросток протестировал баланс своего робопса с помощью AK70-10
15-летний подросток испытал баланс своего робопса с CubeMars AK70-10, добившись устойчивости на неровной поверхности благодаря современному управлению.
Aug 06,2025
Vlimb: Драйвовой носимый робот, разработанный Университетом Токио, с мотором CubeMars AK60-6
Vlimb: Драйвовой носимый робот, разработанный Университетом Токио, с мотором CubeMars AK60-6
Исследовательская группа Университета Токио представила инновационного носимого робота Vlimb, предназначенного для расширения человеческих возможностей.
Dec 17,2024
Как выбрать двигатели для реабилитационных роботов: плавный момент и низкий зубцовый момент имеют решающее значение
Как выбрать двигатели для реабилитационных роботов: плавный момент и низкий зубцовый момент имеют решающее значение
При выборе двигателя для реабилитационного робота ключевыми параметрами являются плавный крутящий момент и низкий зубцовый момент. Подробные рекомендации по выбору для устройств: кисть, экзоскелет, растяжка нижних конечностей, а также реальные примеры.
Apr 28,2026