ОГЛАВЛЕНИЕ
Впечатляющий тест на наклон Арсения Миронова
Скрытая задача: динамическая устойчивость в реальном времени
Почему Арсений выбрал CubeMars AK70-10 KV100
Роботизированные приводы как мышечный рефлекс робопса
CubeMars поддерживает создателей, расширяющих границы робототехники

Как 15-летний подросток протестировал баланс своего робопса с помощью AK70-10

CubeMars / Aug 06,2025

При оценке робопса (четвероногого робота) его походка — лишь часть истории. Главная задача заключается в способности адаптироваться к неровной поверхности и поддерживать динамическую устойчивость в реальном времени.

Впечатляющий тест на наклон Арсения Миронова



Недавно 15-летний энтузиаст инженерии Арсений Миронов собрал собственного робопса и провёл замечательный тест на устойчивость. Он поместил робота на наклоняемую деревянную доску и постепенно поднимал одну сторону, создавая уклон. Несмотря на изменяющийся угол наклона, робот сохранял устойчивое положение — не скользил, не опрокидывался, а демонстрировал отличную стабильность.

Скрытая задача: динамическая устойчивость в реальном времени


Этот тест был не только испытанием аппаратной части — это был стресс-тест для управляющих алгоритмов и приводов робота. Каждое малейшее движение требовало:


  • Быстрого отклика по крутящему моменту

  • Точной корректировки положения

  • Плавного и контролируемого выхода


Без этих качеств даже лучшие стратегии управления не смогли бы удержать робота в равновесии.

Почему Арсений выбрал CubeMars AK70-10 KV100


Для привода 12 суставов своего робопса Арсений выбрал роботизированный привод CubeMars AK70-10 KV100 — 24/48В, передаточное отношение 10:1, известный своей эффективностью в сложных задачах:


  • Высокая плотность крутящего момента: пиковый момент 24,8 Нм для работы с динамическими нагрузками.

  • Сверхбыстрый отклик: низкая задержка для точных и высокочастотных корректировок.

  • Прецизионная обратная связь: встроенный 14-битный энкодер с субмиллиметровой точностью.

  • Компактная интеграция: мотор, планетарный редуктор и драйвер объединены для работы в ограниченном пространстве.




Роботизированные приводы как мышечный рефлекс робопса


В тесте на наклон привод AK70-10 KV100 работал как мышцы с рефлекторной реакцией. Когда равновесие робота немного нарушалось, моторы робопса мгновенно корректировали положение, возвращая его в устойчивое состояние. Эта замкнутая синергия между контроллером и приводом — ключ к преодолению динамических поверхностей.


CubeMars поддерживает создателей, расширяющих границы робототехники


В CubeMars мы гордимся тем, что молодые новаторы, такие как Арсений Миронов, раздвигают границы возможного в робототехнике. Мы стремимся предоставлять высокопроизводительные приводы для робопсов, четвероногих роботов и других проектов — чтобы вдохновлять следующее поколение создателей.


Похожие статьи
Выбор роботизированных приводов и сервомоторов для робототехнических приложений
Выбор роботизированных приводов и сервомоторов для робототехнических приложений
Изучите соответствие характеристик приводных модулей и сервомоторов в мобильных роботах, гуманоидных системах и носимых устройствах для обеспечения оптимального выбора и точного, эффективного движения.
Mar 25,2026
Робот Дэниела Симу выступает на шоу America's Got Talent; двигатели CubeMars серии AK обеспечивают производительность
Робот Дэниела Симу выступает на шоу America's Got Talent; двигатели CubeMars серии AK обеспечивают производительность
В предстоящем эпизоде шоу America's Got Talent зрители смогут увидеть уникальное представление, в котором художник Дэниел Симу и его роботы выйдут на сцену вместе в потрясающем танцевальном спектакле.
May 14,2024
Как создание с нуля электрической инвалидной коляски с двумя двигателями вернуло свободу супруге с ограниченной подвижностью
Как создание с нуля электрической инвалидной коляски с двумя двигателями вернуло свободу супруге с ограниченной подвижно...
Узнайте, как был создан электроколяска с двумя моторами с нуля, чтобы вернуть свободу и независимость жене с ограниченной подвижностью.
Apr 02,2026