Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
CamRo란 무엇인가요? 2축 프로그래밍 가능 카메라 장치
왜 CubeMars 모터를 선택해야 할까요?
로봇 팔 동작용 AK80-64 로봇 액추에이터
턴테이블 회전을 위한 AK60-6 V1.1 로봇 액추에이터
크리에이터, 엔지니어, 혁신가를 위한 오픈소스
영감을 움직이는 정밀 모터

CubeMars 로봇 액추에이터로 나만의 카메라 암 만들기 (오픈소스)

CubeMars / Aug 01,2025

제품 영상, 3D 모델 쇼케이스, 창의적인 짧은 형식 콘텐츠의 세계에서 시네마틱 퀄리티는 시청자의 참여도를 좌우할 수 있습니다. 렌즈 선택과 조명 세팅이 중요하지만, 촬영을 진정으로 돋보이게 하는 흔히 간과되는 요소가 하나 있습니다: 다이나믹한 카메라 움직임입니다.

 

최근 재능 있는 메이커(카메론 코워드)가 CamRo라는 오픈소스 프로젝트를 소개했습니다. CamRo는 완전히 프로그래밍 가능하고 원격 제어가 가능한 2축 안정화 로봇 카메라 암입니다. 이 모션 시스템의 핵심에는 CubeMars AK80-64 및 AK60-6 V1.1이 있습니다 통합된 로봇 액추에이터, 부드럽고 전문적인 수준의 모션 제어를 위해 필요한 안정성과 토크를 제공합니다.



CamRo란 무엇인가요? 2축 프로그래밍 가능 카메라 장치


camro.jpg


CamRo는 로봇 암과 모터식 턴테이블을 결합하여 스튜디오 수준의 고급 궤도 촬영을 구현하는 오픈소스 카메라 모션 시스템입니다:


  • 카메라 암은 피사체를 중심으로 부드럽고 프로그래밍 가능한 경로를 따라 회전합니다.

  • 회전 플랫폼은 물체를 카메라 움직임과 동기화 상태로 유지합니다.

  • 두 장치를 결합하면 제품 쇼케이스, 홍보 영상 또는 시네마틱 B-롤 촬영에 이상적인 매끄러운 360도 촬영 경험을 제공합니다.


CamRo 장치는 3D 프린팅, CNC 가공, 강철 제작을 혼합하여 제작되었으며, 가볍지만 기계적으로 요구가 높은 시스템으로 CubeMars의 첨단 모터 성능을 완벽하게 보여주는 사례입니다.


왜 CubeMars 모터를 선택해야 할까요?


로봇 팔 동작용 AK80-64 로봇 액추에이터


ak80-64-kv80-robotic-actuator.jpg


ak80-64-kv80-robotic-actuator-details.jpg


로봇 팔 섹션은 특히 무거운 DSLR 또는 미러리스 카메라를 운반할 때 높은 토크와 저속에서의 정밀 제어가 요구됩니다. AK80-64는 다음과 같은 특징을 제공합니다:


  • 저속 회전(RPM)에서 뛰어난 위치 제어

  • 시네마틱 전환을 위한 부드러운 가속/감속


이를 통해 제작자는 최소한의 후속 안정화 작업으로 부드러운 팬, 안정적인 아크, 다이내믹한 트래킹 샷을 구현할 수 있습니다.

 

턴테이블 회전을 위한 AK60-6 V1.1 로봇 액추에이터


ak60-6-V1-1-kv80-robotic-actuator.jpg


턴테이블은 느리고, 균일하며, 떨림 없이 회전해야 합니다 — 소형이면서 강력한 AK60-6 V1.1이 완벽하게 수행하며, 다음과 같은 장점을 갖습니다:


  • 저속 연속 회전에서 높은 안정성

  • 콤팩트한 응용 분야에서 정밀한 모션 제어

  • 조용하고 효율적인 성능 — 촬영 현장 오디오 환경에 이상적

 

모델

최대 토크

감속비

최대 토크 대 중량 비율

응용 분야

AK80-64

120Nm

64:1

141.2 Nm/kg

AGV, 외골격, 휴머노이드

AK60-6 V1.1

9Nm

6:1

24.46 Nm/kg

AGV, 외골격, 휴머노이드

 

두 모터 모두 CAN 버스 통신을 지원하며, 아두이노 보드를 통해 제어되어 실시간 조정이 가능합니다. 다이얼을 한 번 돌리는 것만으로도 제작자는 복잡한 다축 카메라 동작을 손쉽게 연출할 수 있습니다.


크리에이터, 엔지니어, 혁신가를 위한 오픈소스


CamRo의 뛰어난 점은 단순한 성능뿐만 아니라 접근성에 있습니다. 제작자 카메론 코워드는 전체 제작 과정을 Hackster.io와 YouTube에 공개하여 메이커, 콘텐츠 제작자, 엔지니어링 애호가들이 시스템을 복제하거나 확장하도록 장려했습니다.


그의 목표는? 신뢰할 수 있는 하드웨어와 오픈 디자인을 기반으로 한, ‘복제 가능하고, 저렴하며, 고품질’ 모션 리그를 크리에이티브 제작을 위해 만드는 것입니다.

CamRo: 로봇 카메라 오퍼레이터 - Hackster.io

 

영감을 움직이는 정밀 모터


CamRo 프로젝트는 소형 고토크 모터가 기존 산업 환경 밖에서도 전문 수준의 카메라 모션을 구현할 수 있음을 보여줍니다. DIY 오빗 리그를 제작하든, 고급 안정화 플랫폼을 개발하든, CubeMars 모터는 모션을 감동으로 바꾸는 데 필요한 안정성, 프로그래밍 가능성 및 성능을 제공합니다.


관련 기사
외골격: 인간 성취와 혁신의 새로운 시대
외골격: 인간 성취와 혁신의 새로운 시대
2024년 파리 올림픽이 성공적으로 마무리되면서, 전 세계의 관심은 역시 주목받는 패럴림픽으로 향하고 있습니다. 이 행사는 단순한 스포츠 경쟁의 정점을 넘어, 인간 정신과 혁신의 위대한 모습을 보여줍니다.
Aug 12,2024
포팅 모터 기술 해설: 왜 로봇의 신뢰성을 결정하는가?
포팅 모터 기술 해설: 왜 로봇의 신뢰성을 결정하는가?
포팅 모터 기술이 로봇 모터의 방열 성능, 방수 성능, 내진동 성능 및 수명을 어떻게 향상시키는지 알아보세요.
Jun 03,2026
프레임리스 토크 모터란? 로봇 관절 설계의 핵심 장점
프레임리스 토크 모터란? 로봇 관절 설계의 핵심 장점
로봇 관절 설계에서 프레임 없는 토크 모터의 핵심 장점을 심층 분석하여 경량화, 고토크, 고정밀 지능형 로봇 응용을 지원합니다
May 19,2026
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내