Comment fonctionne un moteur à couple
Moteur à couple sans cadre
Différence entre un moteur à couple external rotatif et un moteur à couple interne sans cadre

Moteur à couple, comment ça fonctionne ?

CubeMars / Sep 11,2023

Les moteurs à couple sont un type de moteur électrique conçu pour fournir des niveaux élevés de couple ou de force de rotation. Ils sont couramment utilisés dans des applications nécessitant un contrôle précis du mouvement, telles que la robotique, les équipements médicaux, les machines industrielles et les systèmes automobiles. Les moteurs à couple offrent des avantages tels qu’une haute densité de puissance, la capacité de transmission directe et un fonctionnement fluide, ce qui les rend idéaux pour des conceptions compactes et des applications haute performance.


Comment fonctionne un moteur à couple


Un moteur à couple fonctionne selon les principes de l’électromagnétisme. Il comporte généralement deux composants principaux : le stator et le rotor. Le stator se compose d’une série d’électroaimants fixes disposés en cercle, tandis que le rotor est un aimant permanent ou un ensemble d’électroaimants pouvant tourner à l’intérieur du stator.


Lorsque le courant électrique circule dans les enroulements du stator, un champ magnétique est généré. Ce champ magnétique interagit avec celui du rotor, produisant un couple ou une force de rotation. La direction et l’intensité du couple dépendent de l’interaction entre les champs magnétiques du stator et du rotor.


En contrôlant le courant traversant les enroulements du stator, il est possible d’ajuster la sortie de couple du moteur, permettant un contrôle précis du mouvement rotatif. De plus, les moteurs à couple peuvent fonctionner à basse vitesse tout en fournissant un couple élevé, ce qui les rend adaptés aux applications nécessitant un positionnement précis et un couple important.


Il est important de noter que la conception spécifique et la construction des moteurs à couple peuvent varier en fonction de l’application et des performances souhaitées.



Moteur à couple sans cadre


Un moteur à couple sans cadre est un type de moteur électrique qui ne possède pas de cadre ou de boîtier traditionnel. Il se compose d’un rotor et d’un stator directement intégrés à la structure mécanique de l’application ou du système dans lequel il est utilisé. Cette conception élimine le besoin d’un boîtier séparé, ce qui permet d’obtenir un moteur plus compact et léger.


Les moteurs à couple sans cadre sont généralement utilisés dans les applications où l’espace est limité ou la réduction du poids est critique, comme la robotique, l’aérospatiale, les dispositifs médicaux et l’automatisation industrielle. Ils offrent une haute densité de couple, un contrôle précis et une faible inertie, les rendant adaptés aux applications nécessitant hautes performances et grande réactivité.


L’intégration du moteur dans la structure mécanique permet également un transfert direct du couple, améliorant l’efficacité et réduisant les pertes mécaniques. De plus, les moteurs sans cadre peuvent être personnalisés pour répondre à des exigences spécifiques, telles que différentes tailles, formes et options de montage.


Dans l’ensemble, les moteurs à couple sans cadre offrent une solution compacte et efficace pour les applications nécessitant un fort couple et un contrôle précis dans un espace restreint.


Différence entre un moteur à couple external rotatif et un moteur à couple interne sans cadre


La principale différence entre un moteur à couple external rotatif (ou outrunner) et un moteur à couple interne sans cadre (inrunner) réside dans l’agencement du rotor et du stator.


Dans un moteur à couple external rotatif, le rotor est situé à l’extérieur du stator. Le stator est généralement fixe, tandis que le rotor tourne autour de lui. Ce design permet un plus grand diamètre de rotor, ce qui génère un couple plus élevé. Les moteurs à couple external rotatif sont couramment utilisés dans les applications nécessitant un fort couple et une faible vitesse, telles que les machines lourdes et les équipements industriels.


En revanche, dans un moteur à couple interne sans cadre, le rotor est situé à l’intérieur du stator. Le stator reste fixe, et le rotor tourne à l’intérieur. Cette conception permet une taille de moteur plus compacte et une inertie plus faible, adaptée aux applications où l’espace est limité ou la réduction du poids est cruciale. Ces moteurs sont utilisés dans la robotique, l’aérospatiale, les dispositifs médicaux et l’automatisation industrielle.


Une autre différence réside dans le mode de montage. Les moteurs external rotatif sont généralement montés via une bride ou un arbre, tandis que les moteurs internes sans cadre sont intégrés directement dans la structure mécanique de l’application ou du système.


En résumé, le choix entre un moteur à couple external rotatif sans cadre et un moteur interne sans cadre dépend des besoins spécifiques de l’application, tels que le couple requis, les contraintes de taille et les options de montage.


Les moteurs CubeMars, RI Series Frameless Inrunner Torque Motor et RO Series Frameless Outrunner Torque Motor , sont largement reconnus sur le marché. Les clients intéressés peuvent cliquer pour en savoir plus !


Articles connexes
Comprendre la technologie des moteurs encapsulés : pourquoi détermine-t-elle la fiabilité des robots ?
Comprendre la technologie des moteurs encapsulés : pourquoi détermine-t-elle la fiabilité des robots ?
Découvrez comment la technologie d’encapsulation des moteurs améliore les performances thermiques, l’étanchéité, la résistance aux vibrations et la durée de vie des moteurs robotiques.
Jun 03,2026
Robots à jambes vs Robots à roues : Comparaison des conceptions, des performances et des exigences en matière de moteurs
Robots à jambes vs Robots à roues : Comparaison des conceptions, des performances et des exigences en matière de moteurs
Comparez robots à pattes et à roues : performances, avantages et choix de moteurs pour une solution optimale.
Mar 25,2026
Jeu des moteurs robotiques : un facteur clé dans le contrôle mécanique de précision
Jeu des moteurs robotiques : un facteur clé dans le contrôle mécanique de précision
Dans les domaines de la mécanique de précision et de la robotique, le jeu (backlash) est un concept crucial. Le jeu se réfère au mouvement involontaire ou libre dans un système de transmission mécanique causé par les espaces entre engrenages ou autres com
Jun 28,2024