Philosophie de Conception
1.Capacité de Saut
2.Contrôle d'Attitude
3.Récupération d'Énergie
Performance et Retour d'Expérience
Système d'Actionnement
Conclusion et Travaux Futurs

Un Robot Sautant pour l'Exploration des Tubes de Lave Martiens

CubeMars / Nov 27,2024

Philosophie de Conception et Retour d'Expérience : Un Robot Sautant pour l'Exploration des Tubes de Lave Martiens


Les tubes de lave martiens, avec leur potentiel pour l'extraction de ressources et l'abri des habitats, représentent une cible prometteuse mais difficile pour l'exploration planétaire. Pour relever ces défis, cet article présente un robot sautant conçu spécifiquement pour explorer ces environnements. Le robot privilégie le saut comme mode de locomotion principal, tout en conservant des capacités de marche pour affronter les terrains irréguliers et les espaces confinés.

Philosophie de Conception


Le robot utilise un mécanisme de liaison parallèle à 5 barres pour ses jambes, optimisé pour maximiser la hauteur de saut vertical dans l'environnement à faible gravité de Mars. La conception met l'accent sur une action efficace, une construction légère et des systèmes intégrés de récupération d'énergie. Les objectifs clés de la conception comprennent :


1.Capacité de Saut


Le robot peut effectuer des sauts verticaux et avant significatifs, franchissant des obstacles plus hauts que sa propre hauteur.


2.Contrôle d'Attitude

Ses jambes s'ajustent dynamiquement en plein vol pour garantir des atterrissages stables, minimisant ainsi les risques de dommages.


3.Récupération d'Énergie


Les ressorts et l'amortissement actif du moteur permettent des sauts et atterrissages écoénergétiques, permettant ainsi des manœuvres de saut consécutives.


De plus, le robot possède des capacités de marche standard et des poses de repos écoénergétiques, ce qui le rend polyvalent pour diverses tâches d'exploration.


Performance et Retour d'Expérience


La conception et la fonctionnalité du robot ont été validées par des simulations MATLAB Simscape et des tests physiques :


Performance de Saut : Les simulations montrent une hauteur de saut maximale de 1,52 m sous la gravité terrestre et de 3,63 m sur Mars. Les tests expérimentaux ont permis d'atteindre une hauteur de saut de 1,141 m, avec la patte franchissant 0,7 m du sol.


Optimisation de l'Énergie : La combinaison de ressorts et de moteurs minimise la consommation d'énergie lors des poses statiques et permet des transitions fluides entre les postures accroupies et les postures debout.


Système d'Actionnement


Le robot utilise CubeMars AK70-10 KV100 Actionneur robotique, choisis pour leurs hautes performances et leur rapport qualité-prix :


1. Couple maximal : 24,8 Nm, permettant des sauts puissants lors de brèves périodes d'activité.


2. Encodeur intégré : Prend en charge la communication haute vitesse via CAN-bus à 1 MHz.


3. Réduction de vitesse : Un réducteur planétaire 10:1 assure un couple suffisant pour le mécanisme à 5 barres.


4. Alimentation : Deux batteries Tattu R-Line 5.0 1200 mAh en série répondent aux exigences élevées en courant du robot et offrent une évolutivité pour d’éventuelles versions quadrupèdes.


Ces actionneurs offrent un support robuste pour les capacités de saut et de marche du robot tout en maintenant une fiabilité opérationnelle.


Conclusion et Travaux Futurs


Le robot sauteur démontre une adaptabilité exceptionnelle aux environnements à faible gravité grâce à son design innovant à 5 barres et à son système d'actionnement efficace. Avec un potentiel considérable pour surmonter des terrains complexes, le système prouve la viabilité de la locomotion par saut pour l'exploration extraterrestre. Les recherches futures se concentreront sur le raffinement des contrôleurs de saut et l'extension du design aux systèmes quadrupèdes, afin d'améliorer encore son utilité pour les missions planétaires.



Articles connexes
Créez vos propres bras de caméra avec l’actionneur robotique CubeMars (Open Source)
Créez vos propres bras de caméra avec l’actionneur robotique CubeMars (Open Source)
Créez votre propre bras de caméra programmable avec les actionneurs CubeMars. Découvrez CamRo, un rig robotisé à double axe open-source pour un contrôle de mouvement fluide et cinématographique.
Aug 01,2025
Une équipe d’étudiants népalais développe un prototype de prothèse cheville-pied à faible coût en utilisant le moteur CubeMars AK60-6
Une équipe d’étudiants népalais développe un prototype de prothèse cheville-pied à faible coût en utilisant le moteur Cu...
Récemment, une équipe d’étudiants népalais a développé avec succès un prototype de prothèse cheville-pied basé sur le moteur CubeMars AK60-6 et l’a soumis à des tests rigoureux.
Mar 25,2025
CubeMars propulse le robot quadrupède agricole de l’Université du Minnesota : des moteurs hautement intégrés au service de l’agriculture intelligente
CubeMars propulse le robot quadrupède agricole de l’Université du Minnesota : des moteurs hautement intégrés au service ...
Le robot quadrupède agricole parcourt les champs, collecte des données et accomplit des tâches que les robots à roues et les drones traditionnels ne peuvent pas réaliser sur des terrains complexes.
Jun 10,2025