Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados
Tabla de contenidos
Qué es un motor de par sin carcasa
Motor de Par Frameless vs Motor BLDC
Arquitectura de Motores de Par Frameless
Diferencias estructurales entre motores Outrunner e Inrunner
Diferencias clave de rendimiento entre motores Outrunner e Inrunner
Consideraciones de Integración para Motores de Par Frameless
Aplicaciones de Motores de Par Frameless en Robótica
Cómo Elegir el Motor de Par Frameless Correcto
Adaptar el Tipo de Motor a la Carga y Perfil de Movimiento
Evaluar Restricciones a Nivel de Sistema
Compromisos y Selección Final
Conclusión

Guía de selección 2026 de motores de par sin bastidor para robótica

CubeMars / Mar 10,2026

Qué es un motor de par sin carcasa


A diferencia de los motores convencionales que vienen con una carcasa completa y un conjunto de eje, los motores sin carcasa (frameless) constan únicamente de un estator y un rotor. Esta estructura simplificada permite a los ingenieros integrar el motor directamente en un sistema mecánico, como una articulación robótica o un actuador, proporcionando mayor libertad para personalizar la disposición del actuador. Los diseños frameless también permiten un uso más eficiente del espacio y pueden reducir el peso del sistema en su conjunto, lo cual es especialmente valioso en robots móviles o portátiles.


En robótica, los motores de par frameless se utilizan ampliamente en aplicaciones donde son importantes el empaquetado compacto, la alta densidad de par y la integración mecánica flexible. Al integrar el estator en la estructura del robot y montar el rotor directamente en el componente móvil, los diseñadores pueden reducir el tamaño total y eliminar piezas mecánicas innecesarias. Este enfoque también facilita la implementación de diseños de accionamiento directo (direct-drive) o de baja relación de reducción, mejorando el control del par y la capacidad de respuesta en tareas robóticas exigentes.


Al diseñar actuadores frameless, los ingenieros suelen elegir entre configuraciones outrunner e inrunner, cada una con diferentes compromisos en términos de par, velocidad y flexibilidad de integración. Estas diferencias también ofrecen una perspectiva útil al comparar los motores frameless con los motores BLDC tradicionales, que normalmente se suministran como unidades completas. Comprender tanto las arquitecturas frameless como las BLDC ayuda a los diseñadores a seleccionar el tipo de motor más adecuado para cada aplicación robótica. Esta comparación resulta aún más práctica cuando se consideran configuraciones específicas outrunner e inrunner dentro de los diseños frameless.

 

Motor de Par Frameless vs Motor BLDC


Los motores BLDC tradicionales normalmente se entregan como unidades completas con carcasa integrada, eje y rodamientos. Este diseño empaquetado facilita su instalación y los hace ampliamente aplicables en muchos sistemas de accionamiento eléctrico.


En cambio, los motores de par frameless constan únicamente de estator y rotor como componentes separados. En lugar de utilizarse como dispositivos independientes, estos componentes se integran directamente en la estructura mecánica de una articulación robótica o de un actuador.

 

Debido a estas diferencias estructurales, ambos tipos de motor suelen utilizarse de maneras distintas al diseñar sistemas robóticos:

  • Los motores BLDC se instalan comúnmente como unidades de accionamiento independientes y con frecuencia se combinan con cajas de engranajes para alcanzar el par requerido en las articulaciones robóticas.

  • Los motores de par frameless se integran normalmente en carcasas de actuadores personalizadas, lo que permite a los ingenieros construir articulaciones compactas e implementar diseños de accionamiento directo (direct-drive) o de baja relación de reducción.

 

Desde la perspectiva del diseño de sistemas, ningún enfoque es intrínsecamente mejor que el otro. Más bien, cada uno respalda diferentes arquitecturas de actuadores:

  • Los motores BLDC ofrecen facilidad de integración y despliegue modular en numerosos subsistemas robóticos.

  • Los motores de par frameless proporcionan mayor flexibilidad en el diseño del actuador, especialmente en articulaciones robóticas compactas o altamente integradas.


En la práctica, las plataformas robóticas modernas suelen utilizar ambos tipos de motores, dependiendo de los requisitos específicos de cada subsistema.

 

Diferencias Clave

CaracterísticaMotor de Par FramelessMotor BLDC Tradicional
EstructuraEstator y rotor separadosUnidad de motor completamente cerrada
IntegraciónIntegrado en la estructura del robotInstalado como motor independiente
Flexibilidad de diseñoAlta para actuadores personalizadosAlta para sistemas modulares
Diseño típico del actuadorAccionamiento directo / baja reducciónAccionamientos con engranajes o modulares
Aplicaciones típicasArticulaciones robóticas, exoesqueletos, actuadoresVentiladores, bombas, drones, accionamientos generales


Comprender estas diferencias ayuda a los ingenieros a elegir la arquitectura de motor más adecuada para su sistema robótico.


Si desea obtener más información sobre los motores BLDC, consulte Motores de Corriente Continua Sin Escobillas (BLDC): Una Visión General Completa.


Arquitectura de Motores de Par Frameless


Como se mencionó anteriormente, los motores de par frameless están compuestos por dos componentes principales: el estator y el rotor. Estos elementos forman el sistema electromagnético que genera el par y el movimiento en los actuadores robóticos. Sin embargo, al analizar la arquitectura del motor, los ingenieros suelen centrarse en cómo se posiciona el rotor con respecto al estator dentro de la estructura del motor.


La disposición del rotor define las dos configuraciones más comunes de motores frameless: outrunner e inrunner, cada una con características estructurales y de rendimiento distintas.

 

Diferencias estructurales entre motores Outrunner e Inrunner


La principal diferencia entre los motores outrunner e inrunner radica en la ubicación relativa del rotor y el estator. Esta disposición estructural afecta directamente al tamaño del motor, su capacidad de par y su velocidad de rotación.

 

  • Arquitectura de motor Outrunner


En un motor outrunner, el estator permanece fijo en el centro, mientras que el rotor forma una carcasa exterior giratoria alrededor de él. Los imanes se montan en este rotor externo, que gira alrededor de los devanados del estator.


Debido a que el rotor se encuentra más alejado del centro, los motores outrunner suelen tener un mayor diámetro y un brazo de par más largo. Este diseño les permite generar mayor par a velocidades más bajas, razón por la cual se utilizan comúnmente en aplicaciones que requieren una fuerte fuerza de rotación.


outrunner-motor-architect

 

  • Arquitectura de motor Inrunner


En contraste, un motor inrunner coloca el rotor dentro del estator. Los devanados del estator rodean el rotor, y el eje gira en el centro del motor.


Esta configuración generalmente da como resultado un diámetro menor y un cuerpo de motor más largo. Los motores inrunner suelen ser capaces de alcanzar velocidades de rotación mucho más altas, lo que los hace adecuados para aplicaciones donde un alto número de revoluciones por minuto (RPM) es más importante que el par máximo.

 

inrunner-motor-architect

 

Comparación estructural lado a lado

CaracterísticaMotor OutrunnerMotor Inrunner
Posición del rotorFuera del estatorDentro del estator
Diámetro del motorMayorMenor
Longitud del motorMás cortoMás largo
Capacidad de parMayorMenor
Capacidad de velocidadMenorMayor


Teniendo en cuenta estas diferencias estructurales, ahora podemos analizar cómo los motores outrunner e inrunner se comportan en distintas tareas robóticas, considerando factores como par, velocidad, inercia del rotor y comportamiento térmico.

 

Diferencias clave de rendimiento entre motores Outrunner e Inrunner


Aunque los motores outrunner e inrunner comparten los mismos componentes básicos, la disposición de sus rotores genera diferencias claras en par, velocidad, inercia del rotor y comportamiento térmico, todos factores críticos para el rendimiento en robótica. Comprender estas diferencias ayuda a los ingenieros a seleccionar la arquitectura de motor adecuada para un diseño específico de actuador.

 

Densidad de par


Los motores outrunner destacan por su capacidad de producir alto par para un tamaño de motor determinado. Al estar el rotor rodeando al estator, el radio efectivo donde actúan las fuerzas magnéticas es mayor, lo que proporciona un brazo de par más largo.Este diseño les permite generar mayor fuerza de rotación y manejar cargas continuas de forma eficaz, lo cual es fundamental en piernas robóticas, actuadores de exoesqueletos y articulaciones de alta carga. Además, la masa distribuida del rotor ayuda a mantener una entrega de par más suave, reduciendo vibraciones en aplicaciones de actuadores sensibles.


En contraste, los motores inrunner tienen el rotor dentro del estator, lo que resulta en un brazo de par más corto y, por lo tanto, menor par para el mismo tamaño de motor. Este diseño desplaza el equilibrio hacia mayor velocidad de rotación y mayor compacidad, lo que puede ser ventajoso en efectores finales de alta velocidad o actuadores con limitaciones de espacio.Para compensar el menor par bruto, pueden utilizarse reducciones por engranajes o motores de mayor tamaño, aunque estas soluciones añaden complejidad al sistema y posibles pérdidas de eficiencia.


frameless-motor-with-high-torque-density



Capacidad de Velocidad


La velocidad máxima generalmente está inversamente relacionada con el par. Los motores outrunner, optimizados para generar par, suelen tener un RPM máximo más bajo, mientras que los motores inrunner pueden alcanzar velocidades de rotación muy altas gracias a su menor masa de rotor y menor inercia.


Una comparación detallada muestra claramente estos compromisos:

CaracterísticaMotor OutrunnerMotor InrunnerImplicación de rendimiento
Masa del rotorAltaBajaMayor masa del rotor reduce la velocidad máxima pero mejora la estabilidad del par
Valor KVModeradoAltoUn KV más alto permite mayores RPM, adecuado para actuación rápida
RPM máximo5,000–10,00015,000–25,000El inrunner soporta ciclos de alta velocidad y movimientos rápidos del efector final
Par por amperioAltoModeradoEl outrunner proporciona mayor fuerza con menor corriente, ideal para soportar cargas
AceleraciónModeradaAltaEl inrunner acelera rápidamente debido a su baja inercia del rotor, mejorando la capacidad de respuesta
Más adecuado paraArticulaciones direct-drive, actuadores de alto parSistemas con engranajes, efectores finales de alta velocidad, propulsión UAVAdaptar la dinámica del motor al perfil de movimiento


Conclusión de rendimiento:Utilice motores outrunner cuando se requiera par estable bajo carga. Los motores inrunner son ideales para actuación de alta velocidad o ciclos rápidos, especialmente en brazos robóticos pequeños o efectores finales de movimiento rápido.

 

Inercia del Rotor y Respuesta Dinámica


La inercia del rotor influye directamente en la rapidez con la que un motor responde a aceleraciones y cambios de control.

  • Motor de par frameless outrunner:Rotor más grande → mayor inercia → aceleración más lenta, pero mantiene un par estable durante cambios de carga elevados, lo que proporciona mayor previsibilidad en tareas robóticas cíclicas o de alta carga.

  • Motor de par frameless inrunner:Rotor más pequeño → menor inercia → aceleración más rápida y respuesta más ágil, ideal para manipulaciones rápidas o actuadores compactos de movimiento rápido.


A diferencia del par o la velocidad, las consideraciones sobre la inercia se centran principalmente en la respuesta dinámica y el rendimiento del control, más que en la fuerza bruta. Los ingenieros deben equilibrar velocidad de respuesta y estabilidad bajo carga según la función prevista del actuador.

 

Rendimiento Térmico


El comportamiento térmico afecta directamente al rendimiento continuo y a la eficiencia operativa.

1. Generación de calor:Ambos tipos de motor generan calor proporcional al par y a la corriente, pero la configuración rotor-estator modifica la forma en que el calor se conduce.


2. Ruta de disipación de calor:

  • Motor de par frameless inrunner:Estator cerca de la carcasa → trayectoria de conducción corta → disipación de calor eficiente → adecuado para operación sostenida a altas RPM.

  • Motor de par frameless outrunner:Estator en el centro y rotor formando la carcasa exterior → depende más de la conducción estructural o del flujo de aire, lo que puede requerir gestión térmica adicional durante operaciones prolongadas de alto par.


3. Implicaciones de integración:Un montaje adecuado, canales de refrigeración y una correcta gestión del flujo de aire son fundamentales para mantener un rendimiento constante bajo carga. Por lo tanto, la eficiencia térmica es el resultado de la combinación entre la disposición del rotor y la integración mecánica.

 

powerful-performance-of-ri-ph-series-frameless-inrunner-torque-motor

 

Consideraciones de Integración para Motores de Par Frameless


Seleccionar el motor adecuado es solo una parte del proceso. Incluso el mejor motor outrunner o inrunner no puede alcanzar todo su potencial sin una integración mecánica, eléctrica y térmica cuidadosa. La forma en que el motor se monta, acopla, controla y enfría influye directamente en la estabilidad del par, la capacidad de respuesta y la fiabilidad a largo plazo.

 

Montaje y Acoplamiento Mecánico


Los motores de par frameless outrunner, con su rotor externo de mayor tamaño, requieren un montaje rígido y preciso. Los soportes flexibles o la desalineación pueden introducir vibraciones y ondulación de par (torque ripple), reduciendo el rendimiento en tareas de alta carga o movimiento repetitivo.


Garantizar una estructura rígida y una alineación correcta permite que el motor entregue un par suave y predecible, lo cual es especialmente crítico en articulaciones de robots humanoides, actuadores de exoesqueletos o brazos robóticos industriales.


Los motores de par frameless inrunner, con un rotor más compacto y menor inercia, suelen ser más fáciles de integrar en carcasas de actuadores compactas. La menor masa del rotor reduce la susceptibilidad a oscilaciones causadas por imperfecciones de montaje, lo que los hace adecuados para movimientos rápidos y precisos en brazos robóticos pequeños o actuadores de UAV.


Observación adicional:En diseños frameless, la selección de rodamientos y la integración del encoder son fundamentales para mantener la precisión mientras se soportan las cargas mecánicas del rotor.

 

Accionamiento Directo vs Reducción por Engranajes


Los motores frameless outrunner de CubeMars suelen permitir configuraciones direct-drive, eliminando la necesidad de cajas de engranajes. Esto simplifica el diseño mecánico y evita problemas comunes como:

  • Backlash, que puede degradar la precisión posicional

  • Requisitos de mantenimiento, que aumentan el tiempo de inactividad

  • Pérdidas de eficiencia, especialmente bajo condiciones de alto par cíclico


Los motores inrunner normalmente dependen de reducciones por engranajes para alcanzar el par necesario en la articulación. Aunque esto permite diseños compactos, introduce compromisos en precisión, eficiencia y fiabilidad a largo plazo.


Conclusión clave:Al diseñar articulaciones robóticas de alto par y baja reducción, los outrunners de accionamiento directo pueden reducir la complejidad mecánica manteniendo el par y la capacidad de retroaccionamiento (backdrivability).

 

Electrónica de Control y Retroalimentación


La integración del motor también influye en el diseño de los lazos de control y los sistemas de sensores:

1.  Control de par:Los motores outrunner, con mayor inercia del rotor, requieren una regulación de corriente cuidadosamente ajustada para evitar sobreimpulsos durante cambios de carga elevados.

2.  Backdrivability:Los outrunners de accionamiento directo pueden ser retroaccionados de forma más suave, lo que permite una interacción humano-robot más segura.

3.  Control de impedancia:Los diseños frameless de baja reducción permiten implementar movimientos conformes pero precisos, adecuados para tareas robóticas dinámicas.

4.  Bucles de control de alta frecuencia:Los motores inrunner, con baja inercia del rotor, admiten aceleraciones rápidas y respuestas ágiles, aprovechando sensores y controladores rápidos para operación a altas RPM.


Un ajuste adecuado de la electrónica de control garantiza que las características físicas del motor se traduzcan en rendimiento real, ya sea para movimientos suaves y potentes o para precisión a alta velocidad.

 

Refrigeración e Integración Térmica


La gestión térmica es fundamental para mantener el rendimiento bajo carga continua:

  • Motores outrunner:El rotor rodea el estator; el calor debe disiparse mediante conducción estructural o flujo de aire. En tareas de alto par y larga duración, pueden requerirse disipadores adicionales o refrigeración activa.

  • Motores inrunner:El estator está cerca de la carcasa, lo que permite refrigeración pasiva eficiente, favoreciendo operaciones sostenidas a alta velocidad.


Implicación de diseño:El montaje mecánico, el flujo de aire y las rutas térmicas deben planificarse cuidadosamente para evitar pérdidas de par inducidas por temperatura o desgaste de componentes.

 

Consideraciones a Nivel de Sistema


Las decisiones de integración están estrechamente relacionadas con los requisitos funcionales del robot:

  • Articulaciones de alto par y carga cíclica(piernas humanoides, brazos industriales) se benefician de motores outrunner direct-drive con soporte mecánico robusto y buena gestión térmica.

  • Articulaciones compactas y de movimiento rápido(brazos robóticos, drones, gimbals) favorecen motores inrunner, donde la baja inercia del rotor y la integración compacta permiten aceleraciones rápidas.


Las estrategias de control, la resolución de los sensores y el acoplamiento del actuador deben alinearse con la arquitectura del motor elegida para aprovechar plenamente sus ventajas.


Al abordar conjuntamente la integración mecánica, de control y térmica, los ingenieros pueden transformar el rendimiento bruto del motor en movimientos robóticos consistentes, predecibles y fiables.

 

Ejemplos de Aplicación


Cuando se consideran todos los factores de integración —soporte mecánico, estrategia de control y gestión térmica— la elección del motor puede ajustarse a las necesidades funcionales del robot:

  • Articulaciones de alta carga y movimiento más lento(piernas humanoides, exoesqueletos industriales) suelen preferir outrunners, que ofrecen alto par y rendimiento estable bajo carga.

  • Movimientos rápidos y precisos(brazos robóticos, gimbals de drones) se adaptan mejor a inrunners, que proporcionan baja inercia y respuesta rápida.


Al evaluar el contexto completo de integración, los ingenieros pueden aprovechar las fortalezas de cada tipo de motor para cumplir objetivos de rendimiento específicos de la aplicación, en lugar de basarse únicamente en valores nominales de par o velocidad.


ri-series-frameless-inrunner-torque-motor

 

Aplicaciones de Motores de Par Frameless en Robótica


Una vez que los ingenieros comprenden las diferencias en rendimiento del motor y los requisitos de integración, el siguiente paso es adaptar la arquitectura del motor al tipo de robot y sus necesidades funcionales. Cada aplicación robótica enfatiza una combinación distinta de par, velocidad, capacidad de respuesta y limitaciones de espacio, lo que hace que ciertos tipos de motor sean más adecuados que otros.

 

Robots Humanoides


Los robots humanoides requieren alto par, baja relación de engranajes y tolerancia a impactos para soportar caminar, equilibrarse y manejar cargas útiles. Las articulaciones deben soportar cargas continuas mientras mantienen estabilidad durante movimientos dinámicos.


Los motores de par frameless outrunner se seleccionan frecuentemente para estas articulaciones. En muchos diseños de articulaciones humanoides, se utilizan motores frameless como RO80 o RO100 para proporcionar par suficiente mientras se mantiene un empaque compacto del actuador.

  • Su mayor radio de rotor entrega par consistente bajo cargas cíclicas.

  • La flexibilidad de integración permite incrustarlos directamente en actuadores de cadera, rodilla o tobillo sin reducciones de engranajes excesivas.

 

Robots Cuadrúpedos


Las plataformas cuadrúpedas priorizan salida de alto par cíclico y locomoción dinámica, requiriendo control rápido de la fuerza mientras soportan el peso del cuerpo. Los motores outrunner o actuadores QDD son particularmente efectivos porque combinan alta densidad de par con inercia del rotor controlable.


Ejemplo: Para una articulación de pierna cuadrúpeda, un motor outrunner de accionamiento directo proporciona par predecible para caminar estable y respuesta dinámica suave para saltos o maniobras de carrera.

 

Brazos Robóticos


Los manipuladores robóticos suelen necesitar precisión y articulaciones compactas. Dependiendo de la aplicación:

  • Inrunner + Caja de Engranajes: Ofrece alta velocidad y baja inercia del rotor, ideal para manipuladores pequeños y rápidos.

  • Outrunner Direct Drive: Adecuado para brazos que manejan cargas mayores o requieren par suave en tareas cíclicas.


Observación: En brazos con espacio limitado, los inrunners son más fáciles de empaquetar, mientras que los outrunners sobresalen en articulaciones de carga, con menos componentes mecánicos.

 

Tabla Resumen (Referencia Rápida)

Tipo de RobotRequisitos ClaveMotor Recomendado
Robots HumanoidesAlto par, baja relación de engranajes, tolerancia a impactosFrameless outrunner
Robots CuadrúpedosAlto par cíclico, locomoción dinámicaOutrunner / Actuadores QDD
Brazos RobóticosPrecisión, articulaciones compactasInrunner + caja de engranajes / Outrunner direct drive


Cómo Elegir el Motor de Par Frameless Correcto


Seleccionar entre motores outrunner e inrunner va más allá de simplemente comparar par o velocidad. La mejor elección depende de los requisitos específicos de tu robot, incluyendo características de carga, velocidad de movimiento, limitaciones de espacio y ciclo de trabajo. Al sintetizar datos de rendimiento, consideraciones de integración y contexto de aplicación, los ingenieros pueden tomar decisiones de motor más informadas.

 

lower-cogging-torque-of-ri-series-frameless-inrunner-motor


Adaptar el Tipo de Motor a la Carga y Perfil de Movimiento


Los motores de par frameless outrunner sobresalen en aplicaciones de alto par y alta carga. Su mayor radio de rotor les permite mantener un par consistente bajo cargas pesadas y cíclicas, lo que los hace ideales para piernas humanoides, articulaciones de exoesqueletos o brazos robóticos que manejan cargas útiles.


Por otro lado, los motores de par frameless inrunner destacan en tareas de alta velocidad y precisión. Su baja inercia del rotor y tamaño compacto permiten aceleraciones rápidas y respuestas ágiles, esenciales para manipuladores veloces, drones o efectoras finales pequeñas, donde el espacio es limitado y el tiempo de respuesta crítico.


Al seleccionar un motor, los ingenieros deben preguntarse:¿Esta articulación prioriza la estabilidad del par bajo carga o la velocidad y capacidad de respuesta?La respuesta influye directamente en la elección entre arquitecturas outrunner o inrunner.

 

Evaluar Restricciones a Nivel de Sistema


El rendimiento del motor también debe evaluarse en el contexto del sistema robótico completo:

1.  Limitaciones de espacio: Los inrunners se integran más fácilmente en actuadores compactos; los outrunners requieren espacio adicional para la carcasa externa del rotor.

2.  Acoplamiento mecánico: Los beneficios de par de un outrunner solo se logran con un montaje rígido y preciso; los inrunners son menos exigentes con las tolerancias de la carcasa.

3.  Diseño del sistema de control: Los outrunners de alta inercia requieren perfiles de aceleración cuidadosamente ajustados; los inrunners permiten bucles de control rápidos, pero necesitan sensores sensibles.

4.  Gestión térmica: La operación continua de alta carga favorece a los outrunners con refrigeración adicional, mientras que los inrunners disipan calor eficientemente en espacios reducidos, especialmente en tareas de alta velocidad.


Revisar estas restricciones ayuda a evitar desajustes que puedan limitar el rendimiento del motor o reducir la vida útil del actuador.

 

Compromisos y Selección Final


No existe un tipo de motor universalmente mejor; todas las decisiones implican compromisos:

  • Motores outrunner: Alto par, estable bajo carga, velocidad máxima ligeramente menor, requieren integración mecánica y térmica cuidadosa.

  • Motores inrunner: Alta velocidad, respuesta ágil, compactos, pueden necesitar reducción de engranajes o control avanzado para aplicaciones de alto par.


Un enfoque práctico consiste en:

1.  Priorizar primero los requisitos funcionales del robot.

2.  Seleccionar la arquitectura del motor que se alinee con estas necesidades.

3.  Optimizar la integración —montaje, control y gestión térmica— para extraer el máximo potencial del motor.

 

Ejemplo de Caso


  • Actuador de pierna humanoide: Debe levantar repetidamente el peso del cuerpo y mantener estabilidad. Se prefieren motores outrunner por su alto par y desempeño predecible, aunque se sacrifique algo de velocidad de aceleración.

  • Brazo robótico que clasifica objetos pequeños a alta velocidad: Un motor inrunner permite movimientos rápidos y precisos, se ajusta bien en ligamentos compactos y logra ciclos de trabajo veloces.


Estos ejemplos demuestran que comprender los compromisos y factores de integración transforma la selección del motor de un ejercicio teórico a una decisión de diseño a nivel de sistema, asegurando que el robot cumpla tanto con los objetivos de rendimiento como de fiabilidad.



Outrunner vs Inrunner: Guía Rápida de Selección


Esta guía rápida resume los factores clave que los ingenieros deben considerar al elegir entre motores outrunner e inrunner para aplicaciones robóticas. Úsala para alinear prioridades de rendimiento, requisitos de integración y limitaciones del sistema con la arquitectura de motor adecuada.

 

Requisito / PrioridadMejor OpciónRazonamiento / Notas
Alto parOutrunnerMayor radio de rotor proporciona par estable bajo cargas continuas o cíclicas, ideal para piernas humanoides, exoesqueletos y actuadores de alta carga.
Alta velocidad / aceleración rápidaInrunnerBaja inercia del rotor permite altas RPM y respuesta dinámica rápida para manipuladores, UAVs y articulaciones compactas rápidas.
Articulaciones direct-driveOutrunnerRotor externo permite integración sin engranajes, reduciendo la complejidad mecánica y mejorando la estabilidad del par.
Actuadores con limitación de espacioInrunnerDiámetro más pequeño encaja en carcasas compactas, adecuado para brazos robóticos o mecanismos de drones.
Alta respuesta dinámica / agilidadInrunnerBaja inercia del rotor permite cambios rápidos de velocidad o dirección, crítico para actuaciones de alta frecuencia.
Articulaciones robotizadas sin engranajesOutrunnerOperación directa evita backlash y problemas de mantenimiento asociados con reducciones de engranajes.
Eficiencia térmica en operación continuaInrunner / Outrunner (depende de integración)Inrunner se beneficia de un camino de conducción más corto; outrunner puede requerir refrigeración adicional para tareas de alto par sostenido.
Aplicaciones con alta carga útilOutrunnerMantiene el par bajo carga con menor dependencia de cajas de engranajes, reduciendo pérdidas de eficiencia.
Movimientos pequeños de alta precisiónInrunnerRotor compacto y bucles de control sensibles permiten posicionamiento fino y micro-movimientos rápidos.


Consejo rápido: Ningún motor es perfecto para todas las aplicaciones. La mejor elección surge al equilibrar par, velocidad, restricciones de integración y requisitos de control, considerando los objetivos funcionales del robot. Evaluar primero los factores a nivel de sistema y luego usar esta guía asegura una selección informada y efectiva.

 

Ejemplo de Motores Frameless con Aplicaciones Típicas


Para ingenieros explorando implementaciones reales de actuadores:

Modelo de MotorDescripciónAplicación Típica
RO80 KV105Motor frameless outrunnerArticulaciones robóticas medianas, ej.: actuadores de rodilla de robot humanoide
RI100 KV105Motor de par altoArticulaciones de alta carga, ej.: actuadores de cadera de exoesqueleto
RI75-PH KV70Motor inrunner de alta velocidadSistemas compactos de alta velocidad, ej.: propulsión UAV o brazos manipuladores rápidos


Conclusión


Elegir entre motores frameless outrunner e inrunner para aplicaciones robóticas requiere equilibrar par, velocidad, inercia del rotor, comportamiento térmico e integración del sistema. Los outrunners sobresalen en escenarios de alto par, carga pesada y direct-drive, mientras que los inrunners ofrecen alta velocidad, respuesta rápida e integración compacta.


En última instancia, el motor adecuado depende de las necesidades funcionales del robot, las limitaciones de espacio y la estrategia de control. Considerando tanto las características de rendimiento como los factores de integración, los ingenieros pueden realizar selecciones informadas que maximicen la eficiencia, precisión y fiabilidad en una amplia gama de sistemas robóticos.


Para soluciones robóticas personalizadas, te invitamos a explorar nuestro Servicio de Fabricación y Personalización de Motores de Par Frameless / Robots. Nuestro equipo puede guiarte en la elección de la arquitectura de motor ideal y optimizar la integración del actuador para tu aplicación robótica específica.




Artículos relacionados
CubeMars impulsa el robot cuadrúpedo agrícola de la Universidad de Minnesota: motores altamente integrados impulsan la agricultura inteligente
CubeMars impulsa el robot cuadrúpedo agrícola de la Universidad de Minnesota: motores altamente integrados impulsan la a...
El perro robot cuadrúpedo agrícola navega por los campos, recopila datos y realiza tareas que los robots con ruedas y los drones tradicionales no pueden manejar en terrenos complejos.
Jun 10,2025
Motores de corriente continua sin escobillas: Una visión general completa
Motores de corriente continua sin escobillas: Una visión general completa
Hoy analizaremos de manera integral los motores de corriente continua sin escobillas desde cinco aspectos: principio de funcionamiento, componentes, aplicaciones, selección y recomendaciones de uso.
May 31,2024
Cómo mejorar la capacidad de respuesta y la adaptabilidad de los exoesqueletos: Impulsado por CubeMars AK80-64
Cómo mejorar la capacidad de respuesta y la adaptabilidad de los exoesqueletos: Impulsado por CubeMars AK80-64
El exoesqueleto de rodilla de rigidez variable basado en el CubeMars AK80-64 mejora la estabilidad de la marcha, la capacidad de respuesta y la adaptabilidad en robótica de rehabilitación.
May 20,2026
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante