Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Moments forts
Table des matières
Qu’est-ce qu’un moteur couple sans carcasse ?
Pourquoi les robots utilisent-ils de plus en plus les moteurs couples sans carcasse ?
Avantages principaux des moteurs couples sans carcasse
Étude de cas Gorilla Mk1 : avantages pratiques des moteurs couples sans carcasse en robotique
Comment choisir le bon moteur couple sans carcasse ?
Conclusion

Qu'est-ce qu'un moteur à couple sans cadre ? Avantages clés dans la conception des articulations robotiques

CubeMars / May 19,2026

 Avec le développement rapide des robots humanoïdes, des robots quadrupèdes et de l’industrie de l’automatisation intelligente, la technologie des articulations robotiques devient un axe majeur de l’industrie. Dans les systèmes robotiques, les performances du système d’entraînement des articulations déterminent souvent la capacité de mouvement, la stabilité et la précision de contrôle du robot.

 

Bien que les servomoteurs traditionnels soient largement utilisés, les exigences en constante augmentation en matière de structures légères, de dimensions compactes et de hautes performances dynamiques dans la robotique rendent les solutions conventionnelles de plus en plus insuffisantes pour les applications robotiques haut de gamme.

 

Dans ce contexte, le « Frameless Torque Motor » a commencé à attirer une attention croissante de la part des fabricants de robots et des équipes de R&D.

 

Qu’est-ce qu’un moteur couple sans carcasse ?

 

Un moteur couple sans carcasse est un type de moteur spécialement conçu pour les robots haute performance et les équipements d’automatisation. Contrairement aux servomoteurs traditionnels, il supprime des structures telles que le boîtier, les roulements et l’arbre de sortie standard, ne conservant généralement que les deux composants les plus essentiels :

 

  • Stator

  • Rotor

 

Par conséquent, il est appelé moteur « sans carcasse ».

 

Cette conception permet au moteur d’être directement intégré à l’intérieur de l’articulation du robot, permettant aux développeurs de concevoir librement la structure mécanique, le système de réduction et le module d’articulation global selon les exigences réelles de l’application.

 

En termes simples, un moteur couple sans carcasse ressemble davantage à « l’unité de puissance centrale » d’une articulation robotique qu’à un moteur complet au sens traditionnel.

 

Comparés aux servomoteurs traditionnels, les moteurs couples sans carcasse deviennent la solution d’alimentation centrale d’un nombre croissant de projets robotiques grâce à leur forte intégration, leur densité de couple élevée et leur conception structurelle flexible.

 

Comparaison entre les moteurs couples sans carcasse et les servomoteurs traditionnels


Élément de comparaisonMoteur couple sans carcasseServomoteur traditionnel
StructureHautement intégréeEmballage indépendant
TaillePlus petitePlus grande
PoidsPlus légerPlus lourd
Densité de couplePlus élevéeMoyenne
PersonnalisationPlus flexiblePlus faible
Compatibilité robotiqueTrès élevéeStandard


Pourquoi les robots utilisent-ils de plus en plus les moteurs couples sans carcasse ?

 

Avec le développement rapide des robots humanoïdes, des robots quadrupèdes et des bras robotiques intelligents, l’industrie robotique impose des exigences de plus en plus élevées aux systèmes d’entraînement des articulations.

 

Les robots modernes ne doivent pas seulement « bouger », mais nécessitent également :

 

  • Des mouvements plus naturels

  • Une réponse plus rapide

  • Des structures plus légères

  • Un contrôle plus précis

  • Un fonctionnement plus stable

 

Cependant, en raison de leur taille plus importante et de leur structure fixe, les servomoteurs traditionnels ont progressivement révélé leurs limites dans les applications robotiques haute performance.

 

Avantages principaux des moteurs couples sans carcasse

 

Dans le contexte des avancées rapides de la robotique et de l’automatisation intelligente, les systèmes d’entraînement évoluent des solutions motorisées traditionnelles vers des architectures hautement intégrées et hautement performantes. Parmi elles, le moteur couple sans carcasse, en tant que solution d’entraînement électromagnétique hautement personnalisable, est adopté par un nombre croissant de systèmes robotiques haut de gamme.

 

Contrairement aux moteurs traditionnels, les moteurs couples sans carcasse sont généralement intégrés directement dans les articulations robotiques et combinés avec des réducteurs, des encodeurs et des systèmes de contrôle afin de former une structure intégrée. Cette conception permet aux articulations du robot de devenir plus compactes tout en améliorant l’efficacité globale du mouvement et les performances de contrôle.

 

Conception légère des articulations

 

Les moteurs couples sans carcasse suppriment le boîtier, les roulements et les structures d’arbre de sortie présents dans les moteurs traditionnels, ne conservant que les composants centraux de l’entraînement électromagnétique. Cela permet une intégration directe dans les articulations robotiques et réalise une véritable intégration structurelle.

 

Valeur applicative : Rend les articulations robotiques plus légères et plus flexibles, améliore la vitesse de réponse du mouvement tout en réduisant la consommation énergétique globale. Ceci est particulièrement adapté aux robots humanoïdes et aux systèmes de robots quadrupèdes nécessitant de hautes performances dynamiques.

 

Capacité de sortie à haute densité de couple

 

Grâce à l’optimisation de la conception électromagnétique et des structures de circuit magnétique, les moteurs couples sans carcasse peuvent atteindre une sortie de couple plus élevée dans un espace limité, améliorant ainsi les performances de puissance sans augmenter la taille globale.

 

Valeur applicative : Largement adapté aux systèmes robotiques à haute dynamique, tels que les sauts et courses des robots quadrupèdes, le contrôle de marche des robots humanoïdes, les opérations de bras robotiques à forte charge et les systèmes d’assistance exosquelettiques.

 

Capacité de contrôle de mouvement à haute précision

 

Grâce à une faible inertie rotationnelle et à d’excellentes caractéristiques de réponse dynamique, les moteurs couples sans carcasse peuvent fournir une sortie de couple plus fluide et plus continue, permettant aux systèmes de contrôle d’atteindre une précision et une stabilité supérieures.

 

Valeur applicative : Aide à réaliser un contrôle stable de l’équilibre dynamique, un contrôle interactif compliant, un contrôle de trajectoire haute précision et une génération naturelle de la démarche, rendant le mouvement global du robot plus fluide et plus proche des schémas de mouvement biologiques.

 

Adapté à la conception de systèmes intégrés et modulaires

 

Les moteurs couples sans carcasse sont généralement combinés de manière modulaire avec des réducteurs harmoniques, des encodeurs, des freins et des drivers afin de former des unités d’actionnement d’articulation hautement intégrées.

 

Valeur applicative : Réduit la complexité structurelle et la difficulté de câblage, améliore l’intégration du système et accélère considérablement le développement et la vitesse d’itération des robots, ce qui le rend idéal pour le prototypage rapide par les instituts de recherche et les entreprises robotiques.


Étude de cas Gorilla Mk1 : avantages pratiques des moteurs couples sans carcasse en robotique


Dans l’industrie robotique, les moteurs couples sans carcasse ont déjà été appliqués dans des projets robotiques haute performance.

 

Gorilla-Mk1


 

Prenant le cas du CubeMars Gorilla Mk1 comme exemple, ce robot conçu pour la maintenance des lignes de transport à haute tension utilise le Moteur couple sans carcasse CubeMars RI80 V2.0 comme unité d’entraînement principale.

 

Gorilla Mk1 est principalement utilisé dans des scénarios de tâches complexes tels que l’inspection des lignes électriques aériennes, la maintenance des lignes à haute tension, les opérations en environnements dangereux et l’assistance aux secours en hauteur. Dans ces applications, le robot doit fonctionner pendant de longues périodes dans des environnements non structurés et à haut risque, tout en gérant des variations dynamiques de charge et des conditions de contact complexes.

 

Par conséquent, la conception du système doit satisfaire simultanément les exigences clés suivantes :

 

  • Haute stabilité dynamique pour gérer les conditions de fonctionnement suspendues et inclinées

  • Capacité de traction continue élevée pour assurer les tâches de contact et de déplacement sur les lignes

  • Capacité de contrôle précis du couple afin de réduire l’impact mécanique sur les lignes de transmission

  • Conception structurelle légère pour améliorer la sécurité opérationnelle et l’efficacité énergétique en altitude

 

Dans de telles contraintes système, le moteur couple sans carcasse n’est pas utilisé comme une unité de performance indépendante, mais comme la source d’énergie centrale du système d’entraînement de l’articulation. Il est intégré dans le module d’entraînement des roues et, avec le réducteur, le système de contrôle et les composants structurels, forme une articulation d’actionneur complète.

 

Son rôle n’est donc plus limité à une simple sortie de couple, mais fonctionne de manière collaborative avec l’ensemble de la chaîne d’entraînement afin de déterminer conjointement les performances de mouvement du robot et sa capacité d’exécution des tâches dans des environnements complexes.

 

Les performances spécifiques du système sont les suivantes :


Dimension de capacitéPerformance pratiqueValeur système
Haute densité de coupleAtteint une capacité de traction de 280 kg avec un poids total d’environ 20 kgAssure une réserve de puissance suffisante pour les tâches d’inspection en pente forte et conditions de forte charge
Structure légèreLe moteur est directement intégré au système d’entraînement sans charge supplémentaire de boîtierRéduit le poids global et améliore la stabilité opérationnelle en altitude
Conception hautement intégréeLe RI80 V2.0 est profondément intégré dans la structure d’entraînement des rouesPermet une architecture mécanique plus compacte adaptée aux environnements complexes de lignes électriques
Contrôle précis de la forceAjustement en temps réel de la force de contact et de la force motrice appliquée aux câblesRéduit l’usure des lignes et améliore la sécurité opérationnelle
Fonctionnement à faibles vibrationsMaintien d’un mouvement continu et stable sur les lignes électriques aériennesAméliore la fiabilité des inspections et la durabilité structurelle

 

À partir du cas Gorilla Mk1, on peut constater que les moteurs couples sans carcasse jouent un rôle important dans les systèmes d’articulation des robots d’inspection aérienne.

 

Dans des environnements complexes tels que les opérations sur lignes électriques aériennes, les robots doivent accomplir des tâches sous des contraintes comprenant des conditions de contact non structurées, des variations de charge hautement dynamiques et un fonctionnement continu de longue durée. Par conséquent, la conception du système d’entraînement des articulations ne repose pas sur un seul paramètre moteur, mais sur la coordination de l’ensemble de la chaîne d’entraînement (moteur, réducteur, système de contrôle et structure).

 

Dans cette architecture système, les moteurs couples sans carcasse offrent une plus grande liberté structurelle et une précision de contrôle accrue grâce à une intégration embarquée. Cependant, leurs performances dépendent fortement de la conception mécanique, des conditions de gestion thermique et des stratégies de contrôle.

 

Par conséquent, leur valeur dans les systèmes d’articulation robotique haut de gamme peut être plus précisément comprise comme :

 

  • Fournir la base d’entraînement électromagnétique à haute densité de couple

  • Soutenir une conception d’articulation compacte

  • S’adapter aux architectures de contrôle à haute dynamique

  • Répondre aux exigences de fonctionnement continu et de contrôle de force

  • Améliorer la flexibilité d’intégration au niveau système

 

Comment choisir le bon moteur couple sans carcasse ?

 

La sélection d’un moteur couple sans carcasse doit être basée sur la taille de l’articulation robotique, la capacité de charge et les exigences de performance dynamique. Différents scénarios d’application correspondent à différentes solutions de spécification.


frameless-torque -motor


Dans les projets pratiques, la sélection d’un moteur couple sans carcasse nécessite généralement de prendre en compte les éléments suivants :

 

  • Exigences de couple

  • Taille de l’articulation

  • Rapport de réduction

  • Capacité de dissipation thermique

  • Vitesse de réponse dynamique

  • Plateforme de tension

 

Différents systèmes robotiques ont des exigences de performance moteur significativement différentes, il convient donc d’effectuer l’adaptation en fonction du scénario d’application spécifique.

 

Scénarios d’application courants


Type d’applicationCaractéristiques de l’articulationCritères de sélection
Main dextre / petite articulationPetit espace, faible charge, haute précisionFaible inertie + réponse rapide
Robot quadrupèdeFort impact dynamique, mouvements fréquents marche/arrêtDensité de couple + résistance aux chocs
Robot humanoïdeContrôle multi-degrés de liberté coordonnéPrécision de contrôle de force + niveau d’intégration
ExosqueletteSortie continue de longue duréeStabilité thermique + efficacité
Bras robotique industrielFonctionnement répétitif stableDurée de vie + précision

 

Conclusion


Les moteurs couples sans carcasse deviennent la solution d’alimentation centrale de la conception des articulations robotiques de nouvelle génération.

 

En supprimant le boîtier et les structures fixes des moteurs traditionnels, les moteurs couples sans carcasse peuvent être intégrés dans les articulations avec une plus grande liberté structurelle et combinés avec des réducteurs, encodeurs et systèmes de contrôle afin de former des unités d’entraînement hautement intégrées. Cette structure offre aux robots une plus grande flexibilité de conception tout en posant les bases de structures légères, de performances dynamiques élevées et d’un contrôle de haute précision.

 

Dans les applications pratiques, les moteurs couples sans carcasse sont déjà largement adoptés dans les robots d’inspection, les dispositifs exosquelettes, les bras robotiques collaboratifs et les équipements d’automatisation industrielle. Grâce à une intégration poussée avec les réducteurs, encodeurs et systèmes de contrôle, ils permettent de construire des systèmes d’articulation robotique plus compacts et plus efficaces, améliorant ainsi encore l’efficacité globale de développement et la fiabilité du système.

 

Dans l’ensemble, les moteurs couples sans carcasse ne représentent pas seulement une évolution de la forme du moteur, mais aussi une tendance importante dans la conception des articulations robotiques passant d’une logique « composant » à une logique « système ». À mesure que les robots évoluent vers davantage de degrés de liberté, des performances dynamiques plus élevées et une collaboration homme-robot plus naturelle, l’importance de cette approche technologique continuera de croître.

 

À l’avenir, avec la croissance continue des industries des robots humanoïdes et de la robotique IA, l’application des moteurs couples sans carcasse dans les systèmes d’entraînement des articulations devrait encore s’étendre. Dans ce processus, les solutions de moteurs couples sans carcasse haute performance représentées par CubeMars continuent également de faire évoluer la conception des articulations robotiques vers plus de légèreté, de performance dynamique et de niveau d’intégration plus élevé.

Articles connexes
Le parcours des robots humanoïdes
Le parcours des robots humanoïdes
L’exploration des robots humanoïdes dure depuis près d’un siècle, depuis le rudimentaire Herbert Televox de Westinghouse en 1927 jusqu’au robot avancé « Prime Mover » de Tesla aujourd’hui. Ce parcours reflète la fascination de l’humanité pour l’identité d
Oct 20,2023
Un Robot Sautant pour l'Exploration des Tubes de Lave Martiens
Un Robot Sautant pour l'Exploration des Tubes de Lave Martiens
Les tubes de lave martiens, avec leur potentiel pour l'extraction de ressources et l'abri des habitats, représentent une cible prometteuse mais difficile pour l'exploration planétaire.
Nov 27,2024
RO Lite : conçu pour des performances légères
RO Lite : conçu pour des performances légères
La série de moteurs frameless outrunner CubeMars RO accueille une toute nouvelle version RO Lite ! Son design allégé améliore facilement l’adaptabilité.
Feb 26,2024
Laisser un message
Nom d'utilisateur
Anonyme
E-mail *
Nom *
Téléphone
Commentaires
Code de vérification
captcha
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel