Conceptos básicos de los actuadores eléctricos integrados y los motores convencionales
Sistemas de motores convencionales
Actuadores eléctricos integrados
Ventajas clave de los actuadores eléctricos integrados
Escenarios típicos de aplicación de los actuadores eléctricos integrados
Soluciones de accionamiento personalizadas
Conclusión

Actuadores Robóticos Integrados vs. Motores Convencionales: El Futuro del Movimiento en la Robótica

CubeMars / Apr 15,2026

Conceptos básicos de los actuadores eléctricos integrados y los motores convencionales


Sistemas de motores convencionales


Los sistemas de accionamiento robótico convencionales suelen estar compuestos por múltiples módulos funcionales, incluyendo el propio motor, un driver externo, un encoder y un reductor. Estos componentes se conectan mediante conexiones eléctricas y estructuras mecánicas para formar una unidad de actuación completa.


En la práctica de ingeniería, esta arquitectura ofrece una gran flexibilidad. Los ingenieros pueden seleccionar motores, reductores y controladores con diferentes especificaciones según los requisitos específicos, permitiendo un diseño de sistema personalizado.


Sin embargo, esta flexibilidad también conlleva una mayor complejidad del sistema. Parámetros como las características del motor, las relaciones de transmisión, la capacidad de corriente del driver y la precisión del feedback del encoder deben ajustarse cuidadosamente a nivel de sistema. Al mismo tiempo, el sistema de control debe realizar la sintonización de los bucles de corriente, velocidad y posición.


En esencia, se trata de un problema típico de ingeniería de sistemas, que requiere una sólida experiencia en control de motores e integración de sistemas.


Actuadores eléctricos integrados


Un actuador eléctrico integrado es una unidad de actuación mecatrónica que integra el motor, el driver, el encoder y el reductor en una sola estructura, y se utiliza ampliamente en la robótica y en los sistemas inteligentes de control de movimiento.


Un actuador integrado típico suele estar compuesto por los siguientes módulos principales:

  • Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC)

  • Unidad de accionamiento integrada (con soporte de control FOC)

  • Sistema de retroalimentación de posición de alta resolución (encoder)

  • Reductor planetario o armónico (opcional según los requisitos de la aplicación)


Estos productos se conectan a sistemas de control de nivel superior a través de interfaces de comunicación estándar (como CAN, RS485 o EtherCAT), lo que permite su integración modular en sistemas de movimiento robótico para una rápida implementación y una aplicación flexible.


En comparación con las soluciones de accionamiento separadas convencionales, los actuadores integrados completan la adaptación y optimización del motor, el driver y el sistema de transmisión en la etapa de diseño del producto, reduciendo significativamente la complejidad de integración y depuración del sistema en el lado del usuario, al tiempo que mejoran la consistencia y fiabilidad del control de movimiento.


understand-robotic-actuator-module


Ventajas clave de los actuadores eléctricos integrados


Reducción de la complejidad de integración del sistema


En las arquitecturas convencionales, los ingenieros deben realizar la selección del motor, la adaptación del driver, la configuración del encoder y el ajuste de los parámetros de control. Este proceso no solo consume tiempo, sino que también depende en gran medida de la experiencia.


Los actuadores integrados completan la optimización a nivel de sistema en fábrica, eliminando la necesidad de que los usuarios gestionen los problemas básicos de adaptación. Los ingenieros solo necesitan enviar comandos de control a través de interfaces de comunicación para lograr el control de posición, velocidad o par.


Este enfoque reduce significativamente la complejidad del diseño del sistema y minimiza los problemas de rendimiento causados por desajustes de parámetros.


Mejora de la utilización del espacio y la densidad de potencia


En los sistemas robóticos, el espacio en las articulaciones suele estar muy limitado, especialmente en robots cuadrúpedos, robots humanoides y aplicaciones de exoesqueletos, donde se requiere un alto par dentro de un espacio reducido.


Los actuadores integrados adoptan un diseño estructural compacto al integrar los sistemas de accionamiento y transmisión, reduciendo eficazmente el volumen total. Al mismo tiempo, las trayectorias de transmisión y las estructuras optimizadas permiten obtener una mayor salida de par dentro del mismo volumen.


Esta característica de alta densidad de potencia los hace más adecuados para diseños de articulaciones robóticas con espacio limitado y altos requisitos de rendimiento.


Optimización del rendimiento del sistema


En los sistemas convencionales pueden producirse desajustes de parámetros entre componentes, como una discrepancia entre la inercia del motor y la rigidez del reductor, o un ancho de banda insuficiente del driver que provoca retrasos en la respuesta del control.


Los actuadores integrados completan la optimización global del motor, la electrónica y el sistema de transmisión durante la fase de diseño, incluyendo el ajuste de algoritmos de control y la integración del sistema de retroalimentación, garantizando un funcionamiento coordinado de todos los módulos.


En aplicaciones prácticas, esta optimización se refleja en un funcionamiento más suave a baja velocidad, una respuesta dinámica más estable y una mayor precisión de control.


Mejora de la fiabilidad del sistema


En las soluciones convencionales, las estructuras con múltiples componentes implican más interfaces de conexión y posibles puntos de fallo. Por ejemplo, cables, conectores y drivers externos pueden presentar problemas bajo vibración o durante un funcionamiento prolongado.


Los actuadores integrados reducen las conexiones e interfaces externas, disminuyendo eficazmente los riesgos de fallo. Al mismo tiempo, su estructura integrada proporciona una mayor rigidez mecánica, mejorando la estabilidad en condiciones dinámicas.


Esta ventaja de fiabilidad es especialmente importante en robots móviles y entornos complejos.


Reducción del ciclo de desarrollo


En el desarrollo de robots, la integración del sistema y la depuración suelen representar una parte significativa del tiempo total. Las soluciones convencionales requieren múltiples etapas, incluyendo selección, instalación, depuración y optimización.


Los actuadores integrados proporcionan módulos estandarizados que simplifican enormemente el proceso de desarrollo. Los ingenieros pueden centrarse más en los algoritmos de control de movimiento y en la funcionalidad del sistema en lugar de en la depuración del accionamiento a bajo nivel.


Esta ventaja es especialmente valiosa para instituciones de investigación, startups y proyectos que requieren iteraciones rápidas.


Optimización de la gestión térmica y la vida útil


La gestión térmica es un factor clave que afecta al rendimiento y la vida útil del motor. En los sistemas convencionales, las fuentes de calor están distribuidas en diferentes componentes, lo que dificulta un diseño térmico unificado.


Los actuadores integrados logran una gestión térmica centralizada y rutas de disipación de calor optimizadas mediante un diseño estructural global. Al mismo tiempo, algunos productos están equipados con monitoreo de temperatura y mecanismos de protección que permiten limitar la potencia o activar protecciones en condiciones de sobretemperatura.


Esta capacidad de gestión térmica a nivel de sistema ayuda a mejorar la estabilidad operativa a largo plazo y a prolongar la vida útil.


Escenarios típicos de aplicación de los actuadores eléctricos integrados


Robots cuadrúpedos


Los robots cuadrúpedos imponen requisitos extremadamente altos a los sistemas de accionamiento de las articulaciones, incluyendo alta densidad de par, respuesta dinámica rápida y salida estable en entornos complejos. Especialmente durante saltos, carreras y movimientos en terrenos difíciles, los actuadores deben no solo proporcionar salida continua, sino también mantener un control preciso bajo cambios de carga instantáneos.


kleiyn-climbing


En aplicaciones prácticas, los actuadores eléctricos integrados se han convertido en una solución dominante para el accionamiento de articulaciones en robots cuadrúpedos. Por ejemplo, el robot cuadrúpedo de segunda generación Kleiyn desarrollado por el laboratorio JSK de la Universidad de Tokio demuestra las ventajas de este enfoque técnico en entornos complejos. El robot no solo puede caminar de forma estable sobre terrenos irregulares, sino también realizar un “chimney climbing” rápido y estable, mostrando la transición del movimiento plano al tridimensional.



En su sistema de accionamiento:


  • Las articulaciones de las patas utilizan actuadores AK70-10 KV100 con un par máximo de 24,8 Nm


  • La articulación de la cintura utiliza el actuador AK10-9 V2.0 KV60, con un par máximo de 48 Nm, proporcionando un soporte estable y una alta capacidad de carga para el torso.


Con una alta salida de par, baja latencia y características de casi accionamiento directo, estos actuadores eléctricos integrados mantienen la suavidad y estabilidad en condiciones de alta dinámica y alta carga.


Modelo

Tamaño del motor

Peso del motor

Par máximo

Velocidad sin carga

AK70-10 KV100

Ф89*50.25mm

521g

24.8Nm

480rpm

AK10-9 V2.0 KV60

Ф98*61.7mm

960g

48Nm

320rpm


Robots humanoides


En los sistemas de robots humanoides, el espacio articular está altamente restringido, mientras que se requiere control coordinado de múltiples grados de libertad, lo que impone mayores exigencias en tamaño, rendimiento y precisión de control.


Los actuadores eléctricos integrados integran el motor, el accionamiento y el sistema de transmisión en una estructura compacta, permitiendo una salida de par suficiente en un espacio limitado. Al mismo tiempo, encoders de alta resolución y algoritmos de control optimizados permiten un control preciso de movimientos complejos.


En aplicaciones prácticas, estos actuadores no solo soportan movimientos básicos, sino también comportamientos dinámicos más complejos como control de equilibrio, cambio de marcha e interacción humano-robot.


robin


Por ejemplo, el artista Daniel Simu llevará su robot Robin al escenario para realizar una danza colaborativa con humanos. Este tipo de aplicaciones no solo requieren precisión en el movimiento, sino que también enfatizan la suavidad y la expresividad.



En este proyecto, el robot utiliza los actuadores de la serie AK de CubeMars como unidades de accionamiento principales. Esta serie de actuadores es conocida por su baja holgura y alta precisión, y ofrece un excelente rendimiento en aplicaciones que requieren posicionamiento preciso y operación suave. Además, presenta un diseño altamente integrado con retroalimentación de doble codificador, y es compatible tanto con el modo de control servo como con el modo de control MIT.


Sistemas de exoesqueletos


Los sistemas de exoesqueletos imponen requisitos diferentes en comparación con los robots tradicionales, incluyendo diseño ligero, seguridad y una salida de par suave para garantizar una interacción natural humano-máquina.


El sistema de exoesqueleto de extremidades inferiores impulsado por IA desarrollado por Georgia Tech, la Universidad de Stanford y la Universidad de Pensilvania es un ejemplo típico de aplicación de actuadores eléctricos integrados en este campo. El sistema ha sido publicado en Science Advances y ha demostrado mejoras significativas en la eficiencia de la marcha humana en entornos reales.



El sistema utiliza actuadores CubeMars AK80-9 KV100 como unidades de accionamiento principales.


Modelo

Tamaño del motor

Peso del motor

Par máximo

Velocidad sin carga

AK80-9 KV100

Ф98*38.5mm

480g

22Nm

570rpm


El actuador reduce eficazmente el consumo energético propio del sistema de exoesqueleto gracias a su alta densidad de par y diseño ligero. Al mismo tiempo, su estructura integrada combina un motor brushless, un reductor planetario y un módulo de accionamiento para lograr una salida de par suave y eficiente.


A nivel de control, el sistema admite la conmutación entre los modos de control servo y MIT, y cuenta con funciones de identificación de parámetros con un solo clic y ajuste adaptativo. Esto simplifica significativamente el proceso de depuración y mejora la precisión del control. Esto es especialmente crítico para dispositivos portátiles que requieren una alta respuesta dinámica y un control de par preciso.


Soluciones de accionamiento personalizadas


En aplicaciones robóticas reales, los diferentes escenarios imponen requisitos significativamente distintos a los sistemas de accionamiento. Los productos estándar a menudo no pueden satisfacer completamente todas las necesidades.


CubeMars aprovecha años de experiencia técnica en motores robóticos para proporcionar continuamente servicios personalizados de motores robóticos para diversas aplicaciones robóticas. La empresa se centra en la investigación, desarrollo y fabricación de motores robóticos, con capacidades completas desde el diseño del motor hasta el desarrollo de actuadores integrados.


Actualmente, CubeMars ha proporcionado servicios personalizados a más de 1.600 empresas en todo el mundo y ha establecido colaboraciones con más de 1.000 empresas e instituciones de investigación en robótica. Sus productos se utilizan ampliamente en automatización industrial, robots humanoides, sistemas de exoesqueletos, robots médicos y robots con ruedas, ofreciendo soluciones de potencia robótica fiables para diversas aplicaciones.


A través de servicios personalizados, los equipos de ingeniería pueden obtener mayor flexibilidad en la fase de diseño del sistema, logrando una mejor adaptación en rendimiento, estructura y control, mejorando así la eficiencia y fiabilidad global del sistema.


Conclusión


Los actuadores eléctricos integrados logran una optimización integral del rendimiento de accionamiento, la compacidad estructural y la consistencia del control a nivel de sistema al integrar motores, drivers, encoders y reductores en una sola unidad.


En comparación con los sistemas de motores separados tradicionales, ofrecen ventajas significativas en integración del sistema, densidad de potencia, respuesta dinámica y eficiencia de desarrollo, satisfaciendo mejor las necesidades de la robótica moderna en control dinámico, movimiento de alta precisión y diseño compacto.


A medida que la tecnología robótica continúa evolucionando hacia la coordinación de múltiples grados de libertad, alto rendimiento dinámico y miniaturización, los actuadores integrados se están convirtiendo en un enfoque tecnológico clave en los sistemas de control de movimiento robótico y están siendo cada vez más adoptados en robots cuadrúpedos, robots humanoides, sistemas de exoesqueletos y automatización industrial.

Artículos relacionados
¿Qué motor se usa en los robots?
¿Qué motor se usa en los robots?
Los robots utilizan varios tipos de motores, dependiendo de sus aplicaciones y necesidades específicas. Entre los tipos de motores más comunes en los robots se incluyen: motores de corriente continua (DC), motores paso a paso, servomotores y motores DC si
Oct 26,2023
Diseñado especialmente para sistemas de gimbal de alta gama – Motor de gimbal GL100 de rotor externo
Diseñado especialmente para sistemas de gimbal de alta gama – Motor de gimbal GL100 de rotor externo
El motor de gimbal CubeMars GL100 es de tamaño pequeño, ligero, con bajo cogging y bajo consumo de energía. Está especialmente diseñado para sistemas de gimbal de alta gama.
Aug 24,2023
Resumen 2026 de los motores Quasi Direct Drive (QDD) para robots humanoides y cuadrúpedos
Resumen 2026 de los motores Quasi Direct Drive (QDD) para robots humanoides y cuadrúpedos
Descubra cómo los motores QDD mejoran el control de par, la capacidad de respuesta y la eficiencia en robots humanoides y cuadrúpedos para lograr un rendimiento dinámico.
Mar 05,2026