Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados
Tabla de contenidos
Requisitos clave para motores de robots exoesqueleto
Comprensión de la densidad de potencia en aplicaciones de exoesqueletos
Consideraciones de seguridad humana en la selección de motores
Tecnologías de motores para robots exoesqueleto
Compromisos de diseño: potencia vs seguridad vs comodidad
Selección de motores CubeMars para robots exoesqueleto
Conclusión

Cómo elegir motores para exoesqueletos con potencia y seguridad

CubeMars / Apr 10,2026

Los robots exoesqueleto están transformando rápidamente la forma en que los humanos interactúan con las máquinas, permitiendo mayor fuerza, mejor movilidad y una rehabilitación más eficiente. Desde dispositivos médicos de asistencia que apoyan a pacientes con discapacidades de movilidad hasta sistemas industriales que reducen la fatiga y el riesgo de lesiones en los trabajadores, los exoesqueletos se están convirtiendo en una parte esencial de las aplicaciones modernas de la robótica.

 

A diferencia de los robots convencionales, los sistemas de exoesqueleto operan en contacto físico directo con el cuerpo humano. Esta característica fundamental introduce un conjunto único de desafíos de ingeniería, donde el rendimiento no puede evaluarse únicamente por la capacidad de salida. En su lugar, el diseño de los actuadores debe equilibrar cuidadosamente la potencia, el peso, la capacidad de respuesta y la seguridad dentro de un entorno altamente restringido y centrado en el ser humano.

 

Entre todos los componentes, el motor desempeña un papel decisivo en la determinación del rendimiento del sistema. Afecta directamente al par de salida, la suavidad del movimiento, la eficiencia energética y el confort general del usuario. Sin embargo, aumentar la potencia del motor no es una solución sencilla. Un mayor rendimiento suele conllevar un aumento del peso, de la carga térmica y de la complejidad del control, factores que pueden afectar negativamente a la usabilidad y a la seguridad del usuario.

 

Como resultado, dos consideraciones críticas definen la selección de motores para robots exoesqueleto:

  • Densidad de potencia — garantizar una salida suficiente minimizando el tamaño y el peso

  • Seguridad humana — asegurar una interacción adaptable, predecible y segura con el usuario

 

Lograr un equilibrio óptimo entre estos factores es esencial para diseñar sistemas de exoesqueleto eficaces y fiables. En las siguientes secciones, exploraremos los requisitos clave de los motores, la importancia de la densidad de potencia y las consideraciones de seguridad que guían el diseño de actuadores en la robótica portátil.


Requisitos clave para motores de robots exoesqueleto


El diseño de motores para robots exoesqueleto requiere un enfoque fundamentalmente diferente en comparación con los sistemas robóticos tradicionales. Dado que estos dispositivos operan en contacto directo con el cuerpo humano, el rendimiento del actuador debe ir más allá de la simple capacidad de salida: debe permitir un movimiento humano seguro, natural y eficiente.

 

A continuación, se presentan los factores clave que los ingenieros deben considerar al seleccionar motores para robótica portátil:

 

Alta relación potencia-peso

 

Los exoesqueletos son sistemas vestibles, por lo que el peso es una restricción crítica. Cada kilogramo adicional aumenta el costo metabólico y reduce la comodidad del usuario, especialmente en aplicaciones de larga duración como la rehabilitación o la asistencia industrial.

 

Por lo tanto, los motores deben proporcionar suficiente par y potencia manteniendo una masa mínima. Una alta relación potencia-peso permite:

  • Reducir la carga física sobre el usuario

  • Mejorar la eficiencia energética y la duración de la batería

  • Aumentar el rendimiento dinámico sin sobredimensionar los componentes

 

En los exoesqueletos de extremidades inferiores, los requisitos de par en las articulaciones pueden ser elevados (por ejemplo, las rodillas suelen requerir decenas de Nm), lo que refuerza la necesidad de actuadores compactos pero potentes.

 

Integración compacta y ligera

 

Más allá del peso del motor, el empaquetado global del actuador es igualmente importante. Las articulaciones del exoesqueleto deben alinearse estrechamente con la anatomía humana, lo que deja un espacio limitado para los componentes mecánicos.

 

Los diseños de actuadores altamente integrados —que combinan motor, reductor y electrónica de control— ofrecen ventajas clave:

  • Reducción de la complejidad del sistema y del cableado

  • Integración mecánica más sencilla en las articulaciones

  • Mayor fiabilidad y despliegue más rápido

 

Los actuadores modulares compactos son especialmente beneficiosos para la robótica vestible, donde las limitaciones de espacio y la ergonomía influyen directamente en la usabilidad.

 

Retroconducibilidad y cumplimiento mecánico

 

A diferencia de los robots industriales, los exoesqueletos deben permitir el movimiento humano natural, incluso cuando el sistema está apagado o funcionando en modo asistido. Esto requiere actuadores retroconducibles, es decir, que fuerzas externas (del usuario) puedan accionar el motor con mínima resistencia.

 

Los beneficios clave incluyen:

  • Movimiento más natural e intuitivo

  • Reducción del riesgo de desalineación articular o lesiones

  • Mayor seguridad ante interacciones inesperadas

 

La retroconducibilidad está fuertemente influenciada por factores como la relación de reducción, la fricción y la inercia del motor. Relaciones de reducción más bajas y diseños de transmisión optimizados pueden mejorar significativamente el cumplimiento del sistema.

 

Este concepto también ha sido validado en investigaciones recientes sobre actuadores de accionamiento cuasi directo (QDD), que demuestran que los actuadores de baja impedancia mejoran considerablemente la retroconducibilidad y la seguridad en la interacción.


Por ejemplo, un estudio sobre sistemas de exoesqueleto basados en QDD muestra que la estimación de la fuerza de interacción humano-robot puede lograrse con un error medio de aproximadamente el 6,4 % del valor nominal, permitiendo una asistencia más sensible y segura.

 

human-exoskeleton-interaction-force-estimation

 


Control preciso de par y posición

 

El rendimiento de un exoesqueleto depende en gran medida de la precisión con la que el sistema puede sincronizarse con el movimiento humano. Esto requiere un control preciso tanto del par como de la posición.

 

En muchas aplicaciones, el control de par es especialmente crítico:

  • Los sistemas de rehabilitación requieren asistencia o resistencia controlada

  • Los sistemas de apoyo a la marcha deben adaptarse a patrones de movimiento en tiempo real

  • La interacción humano-robot depende de una salida de fuerza suave y predecible

 

Sensores de alta resolución y algoritmos de control avanzados permiten que los actuadores ofrezcan un rendimiento estable y sensible, garantizando una coordinación fluida entre el usuario y la máquina.

 

Eficiencia y gestión térmica

 

Dado que los exoesqueletos suelen funcionar con baterías, la eficiencia del motor influye directamente en el tiempo de operación y la viabilidad del sistema. Los motores ineficientes no solo consumen energía rápidamente, sino que también generan exceso de calor.

 

El rendimiento térmico es especialmente importante en sistemas vestibles:

  • La acumulación de calor puede afectar la comodidad y la seguridad del usuario

  • El espacio limitado restringe las opciones de refrigeración

  • El funcionamiento continuo requiere un control térmico estable

 

Un diseño eficiente del motor, combinado con una electrónica de control optimizada, ayuda a mantener un rendimiento constante mientras minimiza los riesgos térmicos.

 

En conjunto, estos requisitos reflejan una realidad clave: la selección de motores para robots exoesqueleto es un problema de ingeniería con múltiples variables.


La potencia, el tamaño, la conformidad mecánica, la precisión de control y el comportamiento térmico deben equilibrarse para lograr un sistema que no solo sea potente, sino también vestible, seguro e intuitivo.

 

Comprensión de la densidad de potencia en aplicaciones de exoesqueletos


La densidad de potencia es un factor clave en el diseño de motores para exoesqueletos. Describe cuánta potencia puede generar un motor en relación con su tamaño o peso. En la robótica vestible, una alta densidad de potencia permite que el exoesqueleto proporcione una asistencia potente sin añadir volumen innecesario, manteniendo el dispositivo cómodo y fácil de usar.

 

Qué significa la densidad de potencia para los exoesqueletos

 

En términos simples, un motor con alta densidad de potencia ofrece mayor rendimiento manteniendo un tamaño compacto y un peso reducido. Esto es especialmente importante porque los exoesqueletos se llevan directamente sobre el cuerpo, y cualquier peso adicional puede aumentar la fatiga del usuario y reducir la comodidad.

 

Una alta densidad de potencia permite que el robot responda rápidamente al movimiento humano y mantenga un movimiento suave y natural.

 

Por qué es importante la densidad de potencia

 

La alta densidad de potencia aporta varias ventajas clave en la robótica vestible:

  • Comodidad al usarlo — motores más ligeros reducen la carga sobre el usuario

  • Eficiencia energética — motores compactos y eficientes consumen menos batería

  • Movimiento ágil — actuadores de baja inercia responden rápidamente, permitiendo movimientos naturales

  • Integración más sencilla — motores compactos se integran fácilmente en las articulaciones

 

En resumen, la densidad de potencia permite que los exoesqueletos sean a la vez potentes y cómodos.

 

Un ejemplo práctico de este principio puede observarse en los sistemas desarrollados por CubeMars, donde actuadores de alta densidad de potencia permiten una asistencia adaptativa en diferentes terrenos.

 

El sistema ajusta dinámicamente el par en función del reconocimiento del terreno en tiempo real, logrando una combinación de asistencia potente y movimiento natural, mientras mantiene una estructura ligera y vestible.




Compromisos en el diseño de alta densidad de potencia

 

Aunque la alta densidad de potencia ofrece ventajas claras, también introduce varios desafíos de ingeniería:

  • Gestión térmica — los motores pequeños y de alta potencia pueden sobrecalentarse rápidamente si no se refrigeran adecuadamente.

  • Esfuerzo mecánico — los diseños compactos pueden aumentar las cargas sobre engranajes y rodamientos, reduciendo su vida útil.

  • Costes y limitaciones de materiales — el uso de aleaciones avanzadas, imanes y técnicas de bobinado suele incrementar el coste de producción.

  • Compromiso entre par y velocidad — los motores de alta velocidad pueden lograr alta densidad de potencia, pero pueden requerir reductores para cumplir los requisitos de par.

 

Equilibrar estos compromisos es fundamental para desarrollar un motor que sea potente, vestible y fiable.

 

Implicaciones para la selección de motores en exoesqueletos

 

Al seleccionar motores para exoesqueletos, los ingenieros deben considerar no solo la potencia máxima, sino también la potencia continua, los límites térmicos y las características de respuesta.

 

Principios clave:

  • Elegir motores brushless de alta eficiencia para maximizar la potencia por unidad de peso

  • Evaluar cuidadosamente las relaciones de reducción para mantener la retroconducibilidad y la conformidad mecánica

  • Considerar diseños de actuadores modulares que integren motor, reductor y electrónica de control para ahorrar espacio sin sacrificar rendimiento

 

En la práctica, los motores de alta densidad de potencia suelen ser la base de los sistemas modernos de exoesqueletos, permitiendo tanto un alto rendimiento como el confort del usuario.

 

Consideraciones de seguridad humana en la selección de motores


Los robots exoesqueleto operan en contacto directo con el cuerpo humano, lo que convierte la seguridad en una prioridad absoluta. A diferencia de los robots tradicionales, estos dispositivos deben responder de manera suave al movimiento humano y evitar cualquier riesgo de lesión. La seguridad depende tanto del diseño mecánico como de las estrategias de control.

 

Seguridad mecánica

 

Un exoesqueleto seguro comienza con su hardware. Los motores y las articulaciones deben diseñarse para minimizar el riesgo de lesiones:

  • Motores de baja inercia — las partes móviles más ligeras reducen el impacto en paradas bruscas o colisiones

  • Actuadores con conformidad — diseños flexibles o con elasticidad en serie permiten absorber fuerzas inesperadas

  • Rango articular seguro — limitar el movimiento de cada articulación evita hiperextensiones o posiciones no naturales

 

La seguridad mecánica garantiza que, incluso en caso de fallo o movimiento repentino del usuario, el sistema no cause daño.

 

Seguridad a nivel de control

 

El control del motor desempeña un papel clave en la interacción segura entre humano y robot:

  • Limitación de par — los motores se programan para no superar niveles de fuerza seguros

  • Detección de colisiones — los sensores identifican resistencias inesperadas y detienen o ajustan el movimiento

  • Perfiles de movimiento suaves — aceleraciones y desaceleraciones graduales evitan movimientos bruscos

 

Estrategias de control eficaces permiten que el exoesqueleto asista sin dominar al usuario, haciendo la experiencia más intuitiva y predecible.

 

Seguridad térmica

 

Dado que los exoesqueletos se llevan directamente sobre el cuerpo, la gestión térmica es un aspecto crítico de seguridad:

  • Los motores deben diseñarse para minimizar la generación de calor durante el funcionamiento continuo

  • La temperatura superficial debe mantenerse segura incluso en usos prolongados

  • Estrategias de refrigeración eficientes o diseños de baja generación térmica protegen tanto al dispositivo como al usuario

 

Estas medidas garantizan que el sistema permanezca seguro incluso en condiciones inesperadas o fallos de energía.

 

Implicaciones para la selección de motores

 

Al seleccionar motores para exoesqueletos con enfoque en la seguridad humana:

  • Elegir motores de baja inercia con salida suave y controlable

  • Priorizar la retroconducibilidad y la conformidad para un movimiento natural y seguro

  • Considerar soluciones modulares que integren funciones de seguridad manteniendo un diseño compacto

 

Al centrarse en la seguridad tanto a nivel mecánico como de control, los exoesqueletos pueden proporcionar asistencia eficaz sin comprometer el bienestar del usuario.

 

Tecnologías de motores para robots exoesqueleto


motor-technologies-for-exoskeleton-robots


Elegir la tecnología de motor adecuada es un pilar fundamental en el diseño de exoesqueletos. El motor influye directamente en el rendimiento, la comodidad de uso y la seguridad, y cada tecnología ofrece ventajas específicas que se adaptan a distintas aplicaciones. Comprender estas opciones permite a los ingenieros diseñar sistemas que se sientan naturales, seguros y eficientes.

 

1.  Motores de corriente continua sin escobillas (BLDC)

 

Por qué se utilizan ampliamente:

  • Alta eficiencia que convierte más energía eléctrica en potencia mecánica, prolongando la vida de la batería

  • Diseño compacto y ligero, que permite mayor potencia sin aumentar la fatiga del usuario

  • Control de par suave y preciso, que garantiza movimientos naturales similares a los humanos

 

Ideales para:

  • Exoesqueletos tanto de extremidades inferiores como superiores

  • Aplicaciones que requieren asistencia fiable y con alta capacidad de respuesta


Los motores BLDC son la base de muchos robots vestibles, ya que ofrecen un equilibrio entre rendimiento y practicidad.

 

2.  Motores sin carcasa (Frameless)

 

Los motores sin carcasa son núcleos de motor sin estructura externa, lo que permite su integración directa en la articulación del exoesqueleto.

 

Ventajas:

  • Eficiencia espacial: ideales para articulaciones compactas y ensamblajes ajustados

  • Integración personalizada: pueden combinarse con reductores, sensores o encoders según la aplicación

  • Alta densidad de potencia: proporcionan alto par en un espacio mínimo

 

Aplicaciones:

  • Dispositivos de rehabilitación ligeros

  • Brazos o piernas robóticas donde cada milímetro es importante

 

Los motores sin carcasa ofrecen a los diseñadores la flexibilidad de integrar actuadores de forma natural en la interfaz humano-máquina.

 

3.  Módulos de actuadores integrados

 

Se trata de unidades completas que combinan motor, reductor y electrónica de control en un solo conjunto compacto.

 

Beneficios:

  • Simplifican la integración mecánica y eléctrica

  • Reducen el cableado y los posibles puntos de fallo

  • Ofrecen un rendimiento consistente y predecible

 

Por qué destacan los módulos de CubeMars:

  • Alta densidad de par en un diseño ligero

  • Movimiento suave y controlable, ideal para interacción con humanos

  • Arquitectura modular que permite una fácil personalización según articulaciones o tipos de exoesqueleto

 

Los actuadores integrados permiten a los ingenieros centrarse más en el diseño del sistema global que en los componentes individuales.

 

4.  Comparación rápida de tecnologías

 

TecnologíaPrincipales ventajasAplicación ideal
Motor BLDCAlta eficiencia, control suaveExoesqueletos de uso general
Motor sin carcasaAhorro de espacio, alta personalizaciónArticulaciones compactas, diseños especializados
Actuador robótico integradoIntegración simplificada, rendimiento consistenteRobots vestibles industriales o médicos


5.  Selección según la aplicación

 

  • Exoesqueletos de rehabilitación: Prioridad en movimiento suave, conformidad y seguridad. Se prefieren motores sin carcasa o actuadores integrados.

 

  • Robots de asistencia industrial: Se requiere alto par y operación continua. Se pueden utilizar motores BLDC o módulos integrados.

 

  • Sistemas de aumento de rendimiento: Se necesita alta respuesta dinámica y potencia. Suelen emplearse BLDC de alta densidad de potencia o actuadores integrados avanzados.

 

Seleccionar la tecnología de motor adecuada implica equilibrar rendimiento, seguridad y comodidad para crear exoesqueletos que se sientan naturales, fiables y eficientes.

 

Compromisos de diseño: potencia vs seguridad vs comodidad


El diseño de exoesqueletos requiere un cuidadoso equilibrio entre potencia, seguridad y comodidad del usuario. A diferencia de los robots tradicionales, los dispositivos vestibles deben proporcionar asistencia sin comprometer el bienestar humano. Cada decisión de diseño afecta múltiples aspectos del rendimiento.

 

1.  Potencia vs usabilidad

 

Los motores de alta potencia permiten una asistencia más fuerte y respuestas más rápidas, pero también aumentan el peso y el volumen del sistema. Esto puede dificultar el uso prolongado del exoesqueleto.

 

Consideraciones:

  • Motores más pesados aumentan la fatiga durante sesiones largas

  • Actuadores voluminosos pueden limitar el rango de movimiento de las articulaciones

  • Los diseñadores deben encontrar el tamaño mínimo de motor que cumpla con los requisitos de par

 

Un diseño óptimo proporciona suficiente potencia manteniendo el sistema ligero y cómodo.

 

2.  Seguridad vs capacidad de respuesta

 

Los motores que responden de forma demasiado agresiva pueden representar riesgos para el usuario, mientras que sistemas excesivamente conservadores pueden sentirse lentos o poco reactivos. La seguridad requiere un control preciso del par y del movimiento.

 

Enfoques clave:

  • Limitar el par para evitar fuerzas excesivas

  • Incorporar elementos de conformidad o elasticidad en serie para absorber cargas inesperadas

  • Implementar perfiles de movimiento suaves para evitar sacudidas bruscas

 

Equilibrar seguridad y respuesta permite que el exoesqueleto asista de manera natural sin riesgo de lesiones.

 

3.  Comodidad vs complejidad mecánica 

 

La integración de motores avanzados suele implicar reductores, sensores y electrónica. Aunque estos mejoran el rendimiento, también pueden aumentar la complejidad, el peso y las necesidades de mantenimiento.

 

Estrategias de diseño:

  • ●  Priorizar módulos de actuadores integrados para soluciones compactas

  • ●  Minimizar el cableado y los componentes expuestos que puedan interferir con el movimiento

  • ●  Considerar la ergonomía en la ubicación de articulaciones y puntos de fijación

 

La comodidad es un factor crítico: incluso los exoesqueletos más avanzados tendrán poco uso si no son cómodos de llevar.

 

4.  Encontrar el equilibrio adecuado

 

Cada proyecto de exoesqueleto implica compromisos. Los ingenieros deben priorizar según la aplicación:

  • Dispositivos de rehabilitación: priorizan la seguridad y la comodidad sobre la potencia máxima

  • Exoesqueletos de asistencia industrial: requieren mayor potencia, pero la seguridad y la ergonomía siguen siendo esenciales

  • Sistemas de aumento del rendimiento: priorizan la potencia y la rapidez de respuesta, sin descuidar la comodidad

 

Los diseños más exitosos son aquellos que equilibran estos tres factores, creando exoesqueletos que son potentes, seguros y cómodos de usar.


Selección de motores CubeMars para robots exoesqueleto


Los exoesqueletos requieren motores que equilibren una alta densidad de potencia con la seguridad del usuario. CubeMars ofrece una variedad de actuadores optimizados para estos criterios, permitiendo a los diseñadores seleccionar motores que proporcionen la asistencia necesaria manteniendo el confort y la fiabilidad.

 

Categorías de motores


Categoría de motorModelos recomendados de CubeMarsAplicaciones típicasPor qué CubeMars
Módulos de actuadores articularesAK10‑9 V3.0 KV60, AK80-9 V3.0 KV100Exoesqueletos de rehabilitación, dispositivos asistivos vestibles, soporte industrial ligeroMódulos compactos plug-and-play; equilibrio entre potencia y una interacción segura con el usuario
Motores de accionamiento cuasi directoAKE90‑8 KV35, AKE80‑8 KV30Exoesqueletos de aumento de rendimiento; actuadores de extremidades inferiores con respuesta rápidaIntegración optimizada motor-reductor; alta respuesta y seguridad en movimientos dinámicos
Motores de par sin carcasaRI60 KV120, RO80 KV105Exoesqueletos personalizados industriales o de investigación; prototipado rápido; sistemas de movilidad a medidaAlta flexibilidad de diseño; gran densidad de par con movimiento natural y seguro


Al alinear las tecnologías de motores de CubeMars con los requisitos específicos de los exoesqueletos, los desarrolladores pueden garantizar que sus diseños sean potentes, vestibles y seguros, aprovechando además la flexibilidad y las ventajas de integración de sus productos.

 

Conclusión


La selección de motores para exoesqueletos es un equilibrio cuidadoso entre densidad de potencia, capacidad de respuesta y seguridad humana. Los actuadores compactos de alto rendimiento permiten una asistencia potente, manteniendo al mismo tiempo los sistemas ligeros, cómodos e intuitivos. Los motores de CubeMars —incluyendo los actuadores articulares de la serie AK, las unidades de accionamiento cuasi directo AKE y los módulos sin carcasa RI/RO— ofrecen movimiento suave, control preciso del par y una excelente relación potencia-peso, abordando los desafíos únicos de la robótica centrada en el ser humano.

 

Al adaptar la tecnología del motor a aplicaciones específicas —rehabilitación, asistencia industrial o aumento del rendimiento— los desarrolladores pueden crear exoesqueletos seguros, eficaces y fáciles de usar. Las soluciones de CubeMars proporcionan modularidad, flexibilidad de integración y alta densidad de potencia, garantizando diseños que no solo son técnicamente robustos, sino también optimizados para la usabilidad y la interacción humana.


Artículos relacionados
Diferencias entre los actuadores de cadera, rodilla y tobillo en sistemas robóticos: requisitos articulares y guía de selección
Diferencias entre los actuadores de cadera, rodilla y tobillo en sistemas robóticos: requisitos articulares y guía de se...
Diferencias entre cadera, rodilla y tobillo y cómo elegir actuadores para humanoides, exoesqueletos y cuadrúpedos.
Jun 10,2026
CubeMars: el doble de par con la mitad del peso – revelando nuestras ventajas
CubeMars: el doble de par con la mitad del peso – revelando nuestras ventajas
Nos complace compartir un descubrimiento interesante sobre los motores robóticos CubeMars y cómo superan a la competencia. Recientemente, uno de nuestros colegas recibió un correo electrónico de un cliente que destacaba una diferencia significativa entre
Aug 07,2023
¿Los robots utilizan motores AC o DC?
¿Los robots utilizan motores AC o DC?
Los robots pueden utilizar motores de corriente alterna (AC) o de corriente continua (DC), dependiendo de sus aplicaciones y necesidades específicas. Cada tipo de motor tiene sus ventajas, y la elección se realiza según los requerimientos específicos de l
Oct 16,2023
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante