Cómo funcionan los motores BLDC
Componentes de los motores BLDC
Clasificación de los Motores de Corriente Continua sin Escobillas (BLDC)
Ventajas de las Aplicaciones de los Motores de Corriente Continua sin Escobillas (BLDC)
Aplicaciones de los Motores BLDC
Cómo Elegir un Buen Motor BLDC
Recomendaciones para el Uso de Motores BLDC

Motores de corriente continua sin escobillas: Una visión general completa

CubeMars / May 31,2024

En la actualidad, los motores de corriente continua sin escobillas (BLDC) se utilizan ampliamente en robótica, automatización y sistemas portátiles debido a su alta eficiencia, control preciso y fiabilidad operativa. Este artículo ofrece una guía completa y práctica para comprender, seleccionar y aplicar motores BLDC. A continuación, analizamos los detalles.


Cómo funcionan los motores BLDC


El funcionamiento de un motor BLDC se basa en principios electromagnéticos, donde la interacción entre campos magnéticos genera par motor para producir movimiento. A diferencia de los motores con escobillas, los motores BLDC emplean un sistema de conmutación electrónica para controlar el flujo de corriente y crear un campo magnético giratorio que impulsa el rotor. El proceso puede resumirse en tres etapas principales:


Interacción magnética:El rotor contiene imanes permanentes, mientras que el estator está compuesto por múltiples bobinas. Cuando la corriente fluye por los devanados del estator, se genera un campo magnético que interactúa con los imanes permanentes del rotor, produciendo par y provocando su rotación.


Conmutación electrónica:Un controlador electrónico supervisa la posición del rotor mediante sensores como dispositivos de efecto Hall o codificadores. Con base en esta retroalimentación, el controlador conmuta la corriente en las bobinas del estator en una secuencia precisa, garantizando una rotación continua y suave sin escobillas mecánicas.


Control por retroalimentación:La mayoría de los motores BLDC utilizan sensores de posición para detectar la ubicación del rotor en tiempo real. Esta retroalimentación permite ajustar la dirección y magnitud de la corriente, proporcionando un control preciso de velocidad y posición. Métodos avanzados como PWM (Modulación por Ancho de Pulso) optimizan aún más el rendimiento para aplicaciones que requieren alta precisión o respuesta dinámica.


how-bldc-motors-work-es.png


Componentes de los motores BLDC


De acuerdo con su principio de funcionamiento, los motores de corriente continua sin escobillas (BLDC) se componen principalmente de tres elementos fundamentales: el rotor, el estator y el controlador electrónico. Cada uno desempeña un papel crucial para garantizar el rendimiento, la eficiencia y la fiabilidad del motor.


Rotor: El rotor suele estar formado por un núcleo con imanes permanentes integrados y constituye el elemento giratorio del motor. El par se genera mediante la interacción entre el campo magnético de los imanes permanentes y el campo electromagnético producido por el estator. El diseño sin escobillas elimina el desgaste mecánico asociado con los motores tradicionales con escobillas, mejorando así la vida útil y la fiabilidad.


Estator: El estator está compuesto por múltiples bobinas o devanados electromagnéticos que generan un campo magnético giratorio para accionar el rotor. Esta configuración proporciona alta eficiencia, bajo nivel de ruido y mínima generación de calor, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de precisión y funcionamiento prolongado.


Controlador electrónico: El controlador electrónico integra interruptores de potencia, microcontroladores y sensores de posición (como sensores de efecto Hall) para gestionar la sincronización y la dirección de la corriente. Realiza la conmutación electrónica y garantiza un control preciso de la velocidad y la posición del motor. Los controladores avanzados también ofrecen tiempos de respuesta rápidos y funciones programables para adaptarse de forma flexible a diversos requisitos operativos.


components-of-brushless-dc-motors-es.png


Clasificación de los Motores de Corriente Continua sin Escobillas (BLDC)


Los motores de corriente continua sin escobillas (BLDC) pueden clasificarse según diversos criterios, reflejando diferencias en el diseño estructural, la configuración del bobinado, la integración de sensores y el enfoque operativo. Comprender estas clasificaciones es fundamental para seleccionar el motor óptimo para una aplicación específica.


Tabla: Clasificación de los Motores BLDC

Base de ClasificaciónTipoCaracterísticas ClaveAplicaciones Típicas
Configuración del RotorOutrunner (Rotor Externo)El rotor rodea al estator; mayor par a bajas velocidades; mayor diámetroArticulaciones robóticas, dispositivos portátiles, sistemas de accionamiento directo

Inrunner (Rotor Interno)Rotor dentro del estator; mayor capacidad de alta velocidad; estructura compactaHerramientas de alta velocidad, ventiladores, bombas
Topología de BobinadoConexión Estrella (Y)Corriente de fase equilibrada; funcionamiento más suave; menor corriente de arranqueMotores industriales de uso general

Conexión Delta (Δ)Mayor corriente por fase; incremento del par de salidaMayor corriente por fase; incremento del par de salida
Integración de SensoresMotor BLDC con SensoresEquipado con sensores Hall o encoders; control preciso en lazo cerradoRobótica, sistemas CNC, equipos de posicionamiento

Motor BLDC sin SensoresUtiliza detección de fuerza contraelectromotriz (Back-EMF); estructura más simple; menor costoVentiladores, bombas, electrodomésticos
Diseño Orientado a la AplicaciónMotor de Alta VelocidadOptimizado para rotación rápida; baja inerciaHusillos, compresores

Motor de Alto ParDiseñado para proporcionar alto par a bajas o medias velocidadesBrazos robóticos, sistemas de automatización

Motor de Posicionamiento de PrecisiónRetroalimentación de alta resolución para control preciso del movimientoDispositivos médicos, equipos de semiconductores


Al considerar estos criterios de clasificación, los ingenieros pueden tomar decisiones fundamentadas que equilibren par, velocidad, eficiencia, precisión de control y requisitos específicos de la aplicación.


Ventajas de las Aplicaciones de los Motores de Corriente Continua sin Escobillas (BLDC)


Los motores de corriente continua sin escobillas (BLDC) ofrecen una serie de ventajas de rendimiento que los hacen especialmente adecuados para aplicaciones en robótica, automatización y sistemas portátiles, incluidos exoesqueletos y brazos robóticos industriales colaborativos. Estas ventajas derivan tanto de su diseño estructural como del control preciso proporcionado por la conmutación electrónica.


  • Alta densidad de potencia: Los motores BLDC proporcionan una alta potencia de salida en relación con su tamaño y peso, lo que permite diseños compactos sin sacrificar el par. Esta característica es especialmente valiosa en aplicaciones con estrictas limitaciones de espacio o carga útil.


  • Alta eficiencia y ahorro energético: La conversión eficiente de la energía eléctrica en movimiento mecánico reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil de la batería, permitiendo un funcionamiento continuo y de larga duración en sistemas móviles o portátiles.


  • Funcionamiento suave y bajo nivel de ruido: La ausencia de escobillas minimiza la fricción mecánica, lo que da como resultado una rotación más suave y una reducción del ruido acústico. Esto mejora tanto la experiencia del usuario como el entorno operativo, especialmente en aplicaciones donde el funcionamiento silencioso es esencial.


  • Control preciso: Mediante la conmutación electrónica y la retroalimentación de sensores de posición, los motores BLDC pueden lograr un control altamente preciso de velocidad y posición, cumpliendo con los requisitos de perfiles de movimiento complejos y dinámicos.


  • Bajos requisitos de mantenimiento:El diseño sin escobillas elimina el desgaste de las escobillas, reduciendo la necesidad de mantenimiento rutinario y disminuyendo los costos operativos a largo plazo, al tiempo que mejora la fiabilidad y la vida útil.


Aplicaciones de los Motores BLDC


Los motores BLDC han sido ampliamente adoptados en una amplia variedad de sistemas robóticos y de automatización debido a su alta eficiencia, control preciso y rendimiento confiable. Su versatilidad los hace adecuados tanto para plataformas mecanizadas sofisticadas como para aplicaciones especializadas de movimiento. A continuación, se destacan los principales ámbitos donde los motores BLDC demuestran claras ventajas técnicas y funcionales.


1. Robótica humanoide y exoesqueletos:


Los motores BLDC actúan como las unidades de accionamiento principales en robots humanoides y exoesqueletos portátiles. Su alta densidad de par y control preciso de posición permiten movimientos suaves y coordinados de las extremidades, esenciales para la rehabilitación, la asistencia a la movilidad y el aumento de fuerza.Estos motores suelen integrarse en módulos articulares de las extremidades superiores e inferiores, ofreciendo un diseño compacto y una gran capacidad de respuesta dinámica.


ak-80-8-kv60-robotic-actuator.en.jpg


Actuadores como CubeMars AK80-8 KV60 y AK80-9 V3.0 KV100 se utilizan ampliamente en módulos articulares robóticos gracias a su arquitectura integrada de motor-controlador y su configuración de doble codificador. Su estructura compacta y alto par de salida los hacen adecuados para sistemas de accionamiento de miembros superiores e inferiores donde las limitaciones de espacio y el rendimiento dinámico son factores críticos.




2. Robótica colaborativa e industrial:


Los motores BLDC impulsan brazos robóticos colaborativos y equipos de automatización industrial, donde el movimiento preciso y repetible es fundamental. Su alta eficiencia, bajo nivel de ruido y control fiable del par los hacen ideales para tareas de ensamblaje, pick-and-place y manipulación de precisión en entornos compartidos con operadores humanos.


Los motores de par sin carcasa como CubeMars RO80 KV105 y RO100 KV55 se integran comúnmente en conjuntos articulares robóticos para aplicaciones de par medio a alto. Sus bajas características de cogging y su estructura de montaje adaptable permiten un seguimiento estable de trayectorias y un funcionamiento continuo en entornos de automatización industrial.


ro80-kv105-standard-with-hall.es.png


3. UAV, Drones y Plataformas Aéreas:


Más allá de la robótica terrestre, los motores BLDC son fundamentales en los UAV (vehículos aéreos no tripulados) y drones, ya que proporcionan bajo peso, alta velocidad y control preciso del empuje. Su eficiencia y rápida respuesta son esenciales para la estabilidad de vuelo, la maniobrabilidad y la gestión de la carga útil. Esto los hace indispensables en aplicaciones como fotografía aérea, topografía, inspección y servicios de entrega.


4. Vehículos Eléctricos y Dispositivos de Movilidad Personal:


Los motores BLDC también se utilizan ampliamente en bicicletas eléctricas, scooters eléctricos y vehículos eléctricos ligeros. Su alta eficiencia, formato compacto y par controlable permiten una propulsión eficiente, aceleración suave y mayor autonomía de la batería. Por ello, son ideales para soluciones de movilidad urbana y transporte portátil.


En todos estos ámbitos, los motores BLDC combinan rendimiento, eficiencia y fiabilidad, permitiendo a los ingenieros diseñar sistemas que cumplen con exigentes requisitos operativos mientras optimizan el consumo energético y la precisión del movimiento.


Cómo Elegir un Buen Motor BLDC


Seleccionar un motor BLDC adecuado requiere una evaluación sistemática de los requisitos mecánicos, los parámetros eléctricos y las limitaciones de la aplicación. El siguiente enfoque paso a paso ayuda a garantizar un rendimiento y una fiabilidad óptimos.


Paso 1: Definir los Requisitos de Carga (Par y Potencia)


Comience determinando el par y la potencia requeridos tanto en condiciones nominales como en condiciones pico. Considere el par continuo para operación estable y el par máximo para aceleraciones o fluctuaciones de carga. Una estimación correcta del par es fundamental para evitar sobrecargas y garantizar la fiabilidad a largo plazo.


Paso 2: Determinar el Rango de Velocidad


Identifique la velocidad de operación requerida, incluyendo RPM mínima, nominal y máxima. La constante de velocidad del motor (Kv) y las características de fuerza contraelectromotriz (Back-EMF) deben alinearse con la aplicación prevista para asegurar un funcionamiento estable y eficiente en todo el rango deseado.


Paso 3: Evaluar las Restricciones de Voltaje y Corriente


Confirme el voltaje de alimentación disponible y los límites de corriente permitidos. El voltaje nominal del motor debe coincidir con el suministro del sistema, mientras que la capacidad de corriente pico debe soportar cargas transitorias sin sobrecalentamiento.


Paso 4: Considerar el Método de Control y los Requisitos de Retroalimentación


Determine si la aplicación requiere control con sensores o sin sensores. Las aplicaciones de posicionamiento de alta precisión (por ejemplo, articulaciones robóticas) suelen requerir sensores Hall o encoders para control en lazo cerrado. Los sistemas más simples o sensibles al costo pueden adoptar soluciones sin sensores.


Paso 5: Evaluar las Restricciones Mecánicas (Tamaño y Peso)


Se deben considerar el espacio de instalación, la configuración de montaje, el tipo de eje y las limitaciones de peso. Aplicaciones como exoesqueletos o UAV suelen priorizar un tamaño compacto y alta densidad de par.


Paso 6: Revisar la Gestión Térmica y el Ciclo de Trabajo


Evalúe la capacidad de disipación térmica bajo los ciclos de trabajo previstos. La operación continua o en entornos de alta carga requiere motores con un diseño térmico eficaz para evitar degradación del rendimiento o fallas prematuras.


Paso 7: Verificar la Compatibilidad del Sistema


Asegure la compatibilidad con el controlador seleccionado, la caja reductora (si aplica) y la arquitectura general del sistema. Se deben confirmar la correspondencia eléctrica y las interfaces de comunicación para lograr un rendimiento óptimo de control.


Siguiendo este proceso estructurado de selección, los ingenieros pueden equilibrar par, velocidad, eficiencia, estabilidad térmica y precisión de control para identificar el motor BLDC más adecuado para su aplicación específica.


Recomendaciones para el Uso de Motores BLDC


Para garantizar un rendimiento estable, una larga vida útil y una operación segura, es esencial una correcta instalación y gestión operativa de los motores BLDC. Las siguientes recomendaciones pueden ayudar a maximizar la fiabilidad y eficiencia del sistema.


1. Asegurar una Instalación Adecuada


Verifique que el motor y el controlador estén correctamente conectados y firmemente montados. El cableado eléctrico debe estar bien fijado y correctamente aislado para evitar conexiones flojas, interferencias de señal o cortocircuitos. También debe comprobarse la alineación mecánica para evitar vibraciones innecesarias o tensiones en los rodamientos.


2. Realizar Inspecciones y Mantenimiento Periódicos


Aunque los motores BLDC requieren menos mantenimiento que los motores con escobillas, las inspecciones rutinarias siguen siendo importantes. Revise regularmente los bobinados, conectores, cables y sensores para detectar desgaste, terminales sueltos o anomalías en las señales.


3. Mantener un Entorno de Operación Adecuado


El motor debe funcionar dentro de los rangos especificados de temperatura y humedad. El calor excesivo, la humedad o el polvo pueden deteriorar el aislamiento y los componentes electrónicos. En entornos exigentes, pueden ser necesarias medidas adicionales de protección, como sellado o refrigeración activa.


4. Evitar la Operación Prolongada en Sobrecarga


La operación continua más allá de los límites nominales de par o corriente puede acelerar la acumulación térmica y reducir la vida útil del motor. Una correcta adaptación de la carga y calibración del sistema ayuda a mantener una operación fiable a largo plazo.


5. Optimizar la Configuración de los Parámetros de Control


Los parámetros de control —incluyendo límites de corriente, rango de velocidad, perfiles de aceleración y ganancias de retroalimentación— deben configurarse de acuerdo con los requisitos de la aplicación. Un ajuste adecuado mejora la capacidad de respuesta, la estabilidad y la calidad general del movimiento.



Siguiendo estas recomendaciones, los usuarios pueden mejorar la estabilidad operativa, prolongar la vida útil y garantizar un rendimiento constante de los sistemas BLDC en diversas aplicaciones.


Los motores BLDC ofrecen una solución eficiente, precisa y confiable para los sistemas de movimiento modernos. Con una comprensión, selección y aplicación adecuadas, permiten optimizar el rendimiento en una amplia variedad de escenarios de ingeniería.Si tiene más preguntas sobre motores BLDC, no dude en consultarnos.



Artículos relacionados
OpenExo: exoesqueleto modular de código abierto impulsado por actuadores robóticos CubeMars
OpenExo: exoesqueleto modular de código abierto impulsado por actuadores robóticos CubeMars
OpenExo, un exoesqueleto modular impulsado por actuadores robóticos CubeMars, que ofrece innovación de código abierto para la rehabilitación y la mejora del rendimiento humano.
Aug 29,2025
Crea tus propios brazos de cámara con el actuador robótico CubeMars (Open Source)
Crea tus propios brazos de cámara con el actuador robótico CubeMars (Open Source)
Crea tu propio brazo de cámara programable con los actuadores CubeMars. Descubre CamRo, un rig robótico de doble eje de código abierto para un control de movimiento suave y cinematográfico.
Aug 01,2025
CubeMars anuncia patrocinio para el Concurso Universitario de Robots ROBOCON 2024 para impulsar el mercado global de la robótica
CubeMars anuncia patrocinio para el Concurso Universitario de Robots ROBOCON 2024 para impulsar el mercado global de la ...
ROBOCON, como un evento destacado en el ámbito de la robótica nacional, ha proporcionado constantemente talento técnico a la industria robótica china. Con el fin de impulsar aún más el desarrollo de la tecnología robótica en China y formar a la próxima ge
Oct 20,2023