Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
6자유도 로봇 팔 전력 시스템의 세 가지 핵심 과제
액추에이터 기술 로드맵 및 단계별 선택 전략
관절 전력 분배의 “단계 원칙”
왜 통합 액추에이터가 주류 업그레이드 경로가 되었는가
요약

6자유도 로봇 암을 위한 액추에이터 선정 방법

CubeMars / Apr 24,2026

로봇 개발 분야에서 6자유도 로봇 팔을 설계하는 것은 이론과 실제 응용을 연결하는 중요한 다리 역할을 한다. 정밀한 데스크톱 실험실 솔루션이든, 높은 페이로드와 긴 도달 거리가 요구되는 산업용 응용이든, 핵심 과제는 엔드 이펙터 하중, 구조 자체 중량, 그리고 관절 출력 토크 간의 균형을 맞추는 것이다.


액추에이터 선택은 더 이상 단순히 하나의 모터를 고르는 문제가 아니다. 이는 시스템의 동적 한계, 제어 대역폭, 그리고 통합 효율성을 직접적으로 결정한다. 본 문서는 풀스케일 로봇 팔의 액추에이터 선택 로직을 체계적으로 분석하고, 과학적인 관절 전력 분배 전략을 어떻게 수립할 수 있는지 설명한다.


6자유도 로봇 팔 전력 시스템의 세 가지 핵심 과제


로봇 팔이 단순한 데모 모델에서 실제 응용 시스템으로 전환되면서 시스템 복잡도는 급격히 증가한다. 개발자는 더 이상 “움직일 수 있는가”만이 아니라 “안정적이고 효율적이며 제어 가능한가”를 고려해야 한다. 이 중 다음 세 가지 문제는 대부분의 중대형 로봇 팔이 공통적으로 직면하는 핵심 과제이다.


레버 효과로 인한 토크 증폭


로봇 팔은 본질적으로 다단 레버 시스템이다. 작업 반경이 증가할수록 하중과 관절 사이의 거리가 길어지며 토크가 크게 증폭된다. 더욱 중요한 점은 이 증가가 단일 요인에 의해 발생하지 않는다는 것이다.

 

한편으로는 팔 길이 증가가 하중에 의해 발생하는 토크를 직접적으로 증폭시키고, 다른 한편으로는 구조 강성을 확보하기 위해 더 두껍거나 보강된 구조가 필요해져 자체 중량이 증가한다. 이는 근위 관절이 엔드 이펙터 하중뿐만 아니라 로봇 팔 전체의 누적 중량까지 부담해야 함을 의미한다.


실제 엔지니어링에서는 다음과 같은 현상이 나타난다:


초기 설계 단계에서는 충분해 보이던 모터가, 실제 조립 후 완전히 펼쳐진 상태에서는 토크 부족, 동작 지연 또는 하중을 들어올리지 못하는 상황을 보이게 된다.


동적 하중과 관성 영향


정적 하중은 문제의 일부에 불과하다. 실제 응용에서는 로봇 팔이 장시간 정지 상태로 동작하는 경우는 드물며, 대부분의 작업은 반복적인 가감속과 방향 전환을 포함한다.


이러한 동적 과정에서 관절은 가속 및 감속으로 인해 발생하는 관성 효과를 추가로 극복해야 한다. 특히 고속 동작이나 고하중 조건에서는 이러한 순간 하중이 정적 하중보다 훨씬 클 수 있다.


일반적인 현상은 다음과 같다:

무부하 상태에서는 부드럽게 동작하지만, 하중이 걸리면 지연, 떨림 또는 추종 오차가 발생한다;

급정지 시 충격이 발생하여 기계 구조 진동을 유발하고 수명 및 신뢰성에 영향을 준다.


설계 단계에서 동적 요소를 충분히 고려하지 않으면, 실제 운용에서는 “이론적으로 가능하지만 실제로는 사용할 수 없는” 상황이 발생할 수 있다.


엔드 이펙터 정확도의 누적 증폭


로봇 팔의 정확도는 개별 관절 성능이 아니라 전체 구동 체인의 누적 오차에 의해 결정된다.


모든 관절은 일정 수준의 백래시, 탄성 변형 및 제어 오차를 가진다. 짧은 구조에서는 이 오차가 크게 드러나지 않지만, 작업 반경이 증가할수록 이러한 작은 오차가 단계적으로 누적되어 최종 엔드 이펙터 위치 오차로 확대된다.


실제 엔지니어링에서는 다음과 같이 나타난다:

  • 반복 정밀도 감소

  • 엔드 이펙터 궤적 편차

  • 힘 제어 또는 접촉 작업에서의 불안정성


특히 조립, 그리핑, 인간-로봇 협업과 같은 정밀 작업에서는 이러한 오차 증폭이 시스템 사용성에 직접적인 영향을 준다.


액추에이터 기술 로드맵 및 단계별 선택 전략


하중 요구와 적용 범위에 따라 액추에이터 솔루션은 네 가지 주요 유형으로 분류할 수 있다:


액추에이터 구조

핵심 장점

기술적 한계

권장 하중 범위

통합 서보 / 스테퍼 시스템

매우 낮은 비용, 짧은 개발 주기

낮은 전력 밀도, 제한된 수명, 투명한 힘 제어 부족

< 2 kg (교육 / 소비자용)

통합 로봇 액추에이터

높은 토크 밀도, 고도로 컴팩트한 설계, 간소화된 버스 기반 배선

모듈형 솔루션 대비 높은 단가

2 kg – 20 kg (협동 / 모바일 로봇)

전통 산업용 서보 + RV / 하모닉 감속기

매우 높은 강성, 높은 성숙도, 고출력 응용에 적합

시스템 중복성, 복잡한 배선, 높은 무게

20 kg – 500 kg+ (산업 제조)

준직접 구동 액추에이터

높은 대역폭, 뛰어난 충격 저항 및 힘 피드백

지속적인 고토크 출력 제한

로봇 손, 다족 로봇 관절


관절 전력 분배의 “단계 원칙”


일반적인 6자유도 로봇 팔 시스템에서 각 관절의 역할은 서로 크게 다르다. 베이스에서 엔드 이펙터로 갈수록 토크는 감소하고 속도 요구는 증가하며 관성 민감도는 커진다. 따라서 액추에이터는 동일 규격이 아니라 위치 기반 계층 구조로 선택되어야 한다.


베이스 및 숄더 관절 (근위 관절)


이 계층은 로봇 팔 전력 체인의 시작점이며 시스템의 “토크 중심”이다. 로봇 팔 전체 중량과 엔드 이펙터 하중으로부터 발생하는 최대 토크를 견디는 것이 주요 역할이다.


실제 엔지니어링에서 이 단계는 로봇의 기본 하중 능력을 결정한다. 이 부분이 부족하면 다른 고성능 관절이 있어도 전체 성능을 보완할 수 없다.


선택 시 특히 다음 요소를 고려해야 한다:

  • 피크 토크가 아닌 지속 토크 능력

  • 감속기의 강성 및 충격 저항

  • 장시간 운용 시 열 안정성과 출력 저하


이 계층의 핵심 목표는 로봇이 “하중을 들어올리고, 유지하며, 안정적으로 장시간 동작”할 수 있도록 하는 것이다.


엘보 및 중간 관절 (중간 전력 레벨)


중간 관절은 로봇 팔의 주요 동작 실행 영역으로, 대부분의 궤적 추종 및 하중 전달을 담당한다. 근위 관절보다 높은 동적 성능이 요구된다.


엔지니어링에서는 이 구간이 시스템 디버깅에서 가장 까다로운 부분인 경우가 많다. 충분한 토크를 확보하면서도 과도한 감속비로 인한 응답 지연을 피해야 한다.


선택 시 토크와 속도의 균형이 중요하며 다음 요소에 집중해야 한다:

  • 토크 출력과 회전 속도의 관계

  • 동적 응답성과 제어 안정성

  • 다양한 하중 조건에서의 일관된 성능


이 계층은 로봇 팔의 “부드러움과 제어성”을 직접적으로 결정한다.


손목 및 엔드 이펙터 (원위 관절)


원위 관절은 로봇 팔의 가장 끝에 위치하며 시스템 전체의 “민감도 중심”이다. 앞단 관절에 의해 질량이 증폭되어 전체 시스템 성능에 영향을 준다.


실제 설계에서 엔드 이펙터가 무거우면 엘보와 숄더 관절의 부담이 증가하고 전체 응답 속도가 감소한다.


따라서 이 단계에서는 토크 증가보다 관성 감소와 응답성 향상이 핵심이다.


선택 시 다음 요소를 우선 고려해야 한다:

  • 경량화 및 컴팩트 구조

  • 높은 전력 밀도

  • 빠른 응답 속도와 제어 대역폭


왜 통합 액추에이터가 주류 업그레이드 경로가 되었는가


로봇 팔 시스템이 실험 단계에서 실제 응용으로 발전하면서 설계 패러다임은 “분리형 모터 + 감속기 + 드라이버” 구조에서 고도로 통합된 관절 레벨 솔루션으로 변화하고 있다.


이 과정에서 통합 액추에이터는 점점 더 많은 엔지니어링 팀의 선택이 되고 있으며, 핵심 변화는 구조적 통합이 아니라 “부품 단위 선택”에서 “관절 단위 성능 정의”로의 전환이다.


시스템 복잡도 감소와 설계 효율 향상


기존 설계에서는 각 관절마다 모터, 감속기, 엔코더, 드라이버 및 기계적 장착 구조를 개별적으로 선택하고 통합해야 한다.


이러한 구조는 다음과 같은 문제를 유발한다:

  • 조립 과정에서 누적되는 정렬 오차

  • 배선 및 인터페이스 설계의 복잡성 증가

  • 디버깅 및 튜닝 시간 증가

  • 구성 요소 간 일관성 유지 어려움


반면 통합 액추에이터는 이러한 기능을 하나의 모듈로 통합하여 시스템 복잡도를 크게 줄인다.


결과적으로 개발자는 다중 부품 통합이 아니라 관절 단위 동작 성능과 제어 전략 최적화에 집중할 수 있다.


토크 밀도와 구조 효율성의 중요성 증가


6자유도 로봇 팔에서는 각 관절의 하중 요구가 크게 다르다:

  • 원위 관절: 낮은 관성 및 빠른 응답

  • 중간 관절: 토크와 동적 성능 균형

  • 근위 관절: 높은 정적 토크 및 구조 하중


이 구조에서 통합 액추에이터의 장점은 다양한 토크 클래스로 전체 운동 체인을 커버할 수 있다는 점이다.


경량 원위 관절부터 고하중 베이스 관절까지, 복잡한 외부 감속 시스템 없이도 연속적인 설계 분포가 가능하다.


실제 설계에서는 다음과 같은 대표 구조로 이해할 수 있다:


경량 엔드 이펙터 및 고동적 관절


이 영역은 로봇 팔의 엔드 이펙터 또는 손목 구조에 해당한다. 핵심 목표는 관성 감소와 동적 응답 향상이다.


AK40-10 KV170 및 AK45-10 KV75와 같은 모델은 고속 동작과 낮은 관성 특성을 가지며 빠른 궤적 추종에 적합하다.


이 계층은 로봇의 전체 “느낌”과 제어 대역폭을 결정한다.


ak40-10


중간 관절 및 주요 동작 체인


이 구간은 로봇 팔의 주요 동작 영역으로 궤적 실행과 하중 전달을 담당한다.


AK70-9 KV60 및 AK80-9 V3.0 KV100은 토크와 속도의 균형이 뛰어나 엘보 및 중간 관절에 적합하다.


이 계층에서는 단순 토크 증가가 아니라 다양한 하중 조건에서의 안정적인 제어 성능이 핵심이다.


ak70-9


고하중 숄더 관절 및 베이스 구동


이 영역은 로봇 팔 전체 구조 하중과 정적 토크를 담당하는 기반 구조이다.


AK10-9 V3.0 KV60은 근위 관절에, AKH70-48 V1.0 KV41은 고하중 베이스 구조에 적합하다.


ak10-9-v3-0-kv60-7


AK10-9 V2.0 KV60 또한 중대형 로봇 팔 베이스 축 구동에 사용되며, DIODE 팀의 6축 로봇에서도 적용되었다.



이 계층 구조의 핵심 가치는 로봇 팔 설계를 “단일 모터 선택”이 아닌 “관절 단위 전력 분배 문제”로 전환하는 것이다.


개발자는 관절 위치와 하중 요구에 따라 적절한 토크 범위를 직접 매칭할 수 있으며, 이는 시스템 설계의 불확실성을 크게 줄인다.


요약


6자유도 로봇 팔 전력 시스템 설계는 단순한 모터 선택이 아니라 관절 수준의 토크 분배와 구조 최적화 문제이다. 작업 반경 증가와 하중 증가에 따라 레버 효과, 동적 관성, 구조 강성이 시스템 성능 한계를 결정한다.


엔지니어링에서는 정적 및 동적 토크를 추정하는 간소화된 모델을 구축하고 안전 계수를 고려하여 부품을 선택하는 것이 중요하다. 동시에 각 관절의 기능 차이에 따라 계층적 설계가 필요하다.


분리형 구조 대비 통합 액추에이터는 시스템 복잡도를 줄이고 일관성과 개발 효율을 향상시킨다. 현재 모듈화 및 경량화 추세에서 이러한 솔루션은 점점 주류가 되고 있다.


최종적으로 적절한 액추에이터 선택은 페이로드, 도달 거리, 동작 요구를 기반으로 시스템 수준에서 균형을 맞추는 과정이다.

관련 기사
왜 우리는 인간형 로봇에 집착하는가?
왜 우리는 인간형 로봇에 집착하는가?
인간형 로봇에 관한 모든 영상 아래에는 항상 이런 질문이 달립니다. 왜 인간형 로봇 연구에 집착하는가? 두 발, 네 발, 혹은 바퀴 달린 로봇은 작업 환경에 더 잘 적응할 수 없을까?
Aug 21,2024
CubeMars, 빙햄턴 대학교 로봇 팀의 2024 대학 로버 챌린지(URC) 참가 후원
CubeMars, 빙햄턴 대학교 로봇 팀의 2024 대학 로버 챌린지(URC) 참가 후원
URC는 대학생을 대상으로 한 국제 로봇 대회로, 학생들이 과학, 기술, 공학, 수학(STEM) 지식을 활용하여 화성 탐사용 로봇을 설계, 제작, 운용하도록 장려하는 것을 목표로 합니다. CubeMars는 2024년 URC 대회에 빙햄턴 대학교 로봇 팀을 후원합니다.
May 08,2024
CubeMars 모터는 미카엘 팀이 자율 스트레칭 장치를 개발할 수 있도록 지원했습니다.
CubeMars 모터는 미카엘 팀이 자율 스트레칭 장치를 개발할 수 있도록 지원했습니다.
근육 dystrophy를 앓고 있는 미카엘은 자신의 경험을 바탕으로 팀과 함께 혁신적인 종아리 스트레칭 장치를 개발했습니다. 이 장치는 CubeMars 모터를 통합하여 신경근 장애를 가진 환자들에게 더 편리한 재활 치료 옵션을 제공합니다.
Dec 27,2024
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내