고집적 파워 모듈
컴팩트하고 강력한 성능
컴팩트하고 강력한 성능
AK40-10/45-10/45-36

강력한 성능,
3-in-1 통합 설계
모터, 유성 기어박스, 드라이버를 하나의 유닛으로 통합했습니다. 고집적 설계로 설치 공간을 효과적으로 절약합니다.
경량 설계
고효율 동작
효율과 출력을 동시에 실현

260g
무게
7N.m
피크 토크
26.9N·m/kg
최대 토크 밀도
저소음 동작
강력한 성능
강력한 구동 / 초부드러운 모션 / 0.1° 내 정밀 제어

![]()
초부드러운 모션
![]()
정밀 제어
![]()
정밀 제어 범위
0.1° 이내
유성 기어
감속비: 10:1
백래시 제어: 15 아크

통합 배선
플러그 & 앤 플레이