효율적인 통합
효율적인 통합
목표 달성
서보 및 MIT 모드 지원
AK80-9 V3.0 모듈

고도로 통합된 설계
경량 설계
고성능 BLDC 모터, 행성 기어박스 및 드라이버 보드를 하나로 결합하여 성능과 정밀도 모두에서 혁신을 이룬 제품입니다.

전자기 업그레이드
효율성 향상
고급 전자기 설계를 채택하여 효율성을 9% 향상시키고 열 안정성을 크게 개선합니다.
새로운 상위 컴퓨터
간편한 조작
한 번의 클릭으로 파라미터를 식별하여 복잡한 설정을 없애며, 서보 모드와 MIT 모드 간의 원활한 전환을 지원하고, 보다 직관적인 실험과 상태 모니터링을 위한 최적화된 인터페이스를 제공합니다.
서보 모드
MIT 모드

기어 업그레이드, 저소음 작동
업그레이드된 기어 설계로 부드럽고 조용한 작동을 제공합니다.

블랙 & 화이트 듀얼 인터페이스
디버깅 용이
검정색은 XT30 2+2 인터페이스로, 전원 케이블과 CAN 신호 케이블을 하나로 결합하여 신호 전송을 더 안전하고 신뢰성 있게 만듭니다. 흰색은 CJT-3핀 인터페이스로, 상위 컴퓨터에 연결하여 통신하고 파라미터를 조정하는 데 용이합니다.
XT30 2+2
검정색 인터페이스
CJT-3pin
흰색 인터페이스