Moteur sans cadre RI80 à haute densité de couple

CubeMars / Aug 16,2023

Moteur sans cadre RI80 avec haute densité de couple, fonctionnement silencieux et puissance élevée !


RI80 V2.0,présente un jeu de 0,5 mm sur le bord du stator pour une meilleure installation. L’excellent facteur de remplissage en cuivre permet d’atteindre une haute densité de couple et des performances dynamiques. Enroulement manuel pour une performance délicate.


De plus, le RI80 V2.0 utilise des aimants permanents courbés et une conception BEMF Sinus pour un contrôle facile. La version rotor surélevée du RI80 augmente la hauteur totale du rotor de 3 mm, facilitant l’installation du rotor et du capteur Hall par le client.


La température de fonctionnement du RI80 est de -40°C à 85°C, et il peut s’adapter facilement à diverses conceptions structurelles. Il est souvent utilisé dans les exosquelettes et les bras robotiques collaboratifs.



Articles connexes
Comment utiliser les actionneurs CubeMars
Comment utiliser les actionneurs CubeMars
Les actionneurs CubeMars intègrent moteur, commande & contrôle. Guide complet : sélection, cas d'usage, tutoriels AK/AKE, flash firmware & calibrage.
Apr 23,2026
Comment un adolescent de 15 ans a testé l’équilibre de son robot chien avec l’AK70-10
Comment un adolescent de 15 ans a testé l’équilibre de son robot chien avec l’AK70-10
Découvrez comment un adolescent de 15 ans a construit et testé l’équilibre d’un robot chien en utilisant les actionneurs CubeMars AK70-10, atteignant une stabilité en temps réel sur un terrain irrégulier grâce à un contrôle avancé.
Aug 06,2025
Conçu pour les robots à jambes lourdes : R100 (Couple max 11 Nm)
Conçu pour les robots à jambes lourdes : R100 (Couple max 11 Nm)
Le moteur de couple à rotation externe R Series R100 est équipé d’un capteur Hall intégré, avec un angle électrique de 120±20°.
Aug 21,2023