Quelles sont les exigences fondamentales d’un système d’entraînement pour robot sous-marin ?
Quels défis l’environnement sous-marin impose-t-il à la conception des systèmes d’entraînement ?
Comment résoudre les principaux défis de conception des systèmes d’entraînement sous-marins ?
Comment choisir une solution de propulsion adaptée aux différents robots sous-marins ?
Conclusion

Défis de conception des systèmes d’entraînement pour robots sous-marins et solutions

CubeMars / Aug 27,2026

Les robots sous-marins sont de plus en plus utilisés dans des domaines tels que l’exploration marine, l’inspection sous-marine, la recherche scientifique, l’exploration des ressources et les opérations techniques. Des petits véhicules téléopérés (ROV) aux véhicules sous-marins autonomes (AUV), ces systèmes doivent réaliser des tâches telles que le déplacement, les changements de direction, l’ajustement de l’attitude et le maintien précis de la position dans des environnements sous-marins complexes.


Par rapport aux robots terrestres, les robots sous-marins imposent des exigences plus élevées à leurs systèmes d’entraînement. Le système d’entraînement doit non seulement fournir une poussée suffisante, mais aussi fonctionner de manière stable dans des conditions telles que l’immersion permanente, les variations de pression de l’eau, une alimentation énergétique limitée et un espace d’installation restreint. Parallèlement, des facteurs tels que l’étanchéité, la dissipation thermique, le rendement, la fiabilité et la précision du contrôle influencent directement les performances globales du robot.


La conception d’un système d’entraînement pour robot sous-marin ne consiste donc pas simplement à augmenter la puissance. Elle nécessite plutôt de trouver un équilibre entre les performances de propulsion, la consommation d’énergie, les dimensions, l’adaptation à l’environnement et la fiabilité du système. Cet article présente d’abord les exigences fondamentales des systèmes d’entraînement pour robots sous-marins, analyse ensuite les principaux défis rencontrés lors de leur conception ainsi que les solutions correspondantes, puis présente des solutions de propulsion sous-marine adaptées à différentes applications.


Quelles sont les exigences fondamentales d’un système d’entraînement pour robot sous-marin ?


what-basic-requirements-should-an-underwater-robot-power-system-meet.jpg


Le système d’entraînement d’un robot sous-marin ne sert pas uniquement à générer la poussée. Il influence également directement l’autonomie, la maniabilité et la stabilité de fonctionnement de l’ensemble du robot. Les dimensions, la charge utile et les missions variant selon les types de robots sous-marins, les exigences précises du système d’entraînement peuvent également varier. Toutefois, dans une perspective de conception globale, plusieurs aspects doivent généralement être pris en compte par les ingénieurs.


Les performances de propulsion déterminent les capacités de mouvement fondamentales du robot


La première considération est la poussée. Les robots sous-marins doivent utiliser leurs propulseurs pour surmonter leur propre résistance hydrodynamique, les courants et l’influence de la charge utile afin d’effectuer des mouvements tels que l’avance, la marche arrière, les changements de direction, les mouvements verticaux et les ajustements d’attitude.


En pratique, les besoins en matière de poussée dépendent généralement de plusieurs facteurs :


  • Le poids du robot ainsi que les équipements et charges utiles embarqués

  • Les courants et la résistance hydrodynamique dans la zone d’utilisation

  • Les types de mouvements que le robot doit effectuer

  • Le nombre de propulseurs, leur position d’installation et leur orientation


Lors du choix d’un système d’entraînement, il ne faut donc pas se concentrer uniquement sur la poussée maximale. Pour les robots destinés à fonctionner pendant de longues périodes, la capacité du propulseur à maintenir une sortie stable dans sa plage de fonctionnement réelle, ainsi que l’adéquation entre le moteur, le propulseur et la charge globale du robot, sont également essentielles.


L’efficacité énergétique doit être considérée en parallèle avec les besoins de propulsion


Une fois une puissance de propulsion suffisante assurée, une autre question se pose : quelle quantité d’énergie faut-il consommer pour l’obtenir ? Les robots sous-marins sont généralement alimentés par batterie. Or, la capacité de la batterie est limitée par le poids, les dimensions et les exigences de la mission. Le rendement du système d’entraînement influence donc directement l’autonomie du robot.


BesoinPerformances du système d’entraînement à privilégier
Fonctionnement autonome prolongéRendement de propulsion élevé et faible consommation d’énergie
Fonctionnement sous forte chargePuissance continue stable
Capacité de batterie limitéeConsommation énergétique maîtrisée
Fonctionnement continu prolongéFaibles pertes et bonne gestion thermique


Le rendement influence également l’échauffement du moteur. À puissance de sortie identique, des pertes énergétiques plus importantes entraînent généralement davantage de chaleur. Pour les systèmes d’entraînement sous-marins, le rendement ne concerne donc pas uniquement l’autonomie, mais également la capacité de fonctionnement continu et la fiabilité à long terme.


Après avoir examiné les questions de puissance et de consommation énergétique, l’environnement sous-marin lui-même introduit un autre défi incontournable.


La capacité d’adaptation à l’environnement détermine la durée de fonctionnement du système


Les robots terrestres peuvent protéger leurs moteurs à l’aide de boîtiers et de systèmes de ventilation. Les robots sous-marins doivent, quant à eux, fonctionner dans des conditions d’immersion permanente et parfois sous une pression d’eau élevée. Le système d’entraînement doit donc disposer d’une étanchéité fiable et être conçu pour résister à la pression correspondant à la profondeur d’utilisation prévue.


Dans les applications en eau de mer, il faut également tenir compte des risques de corrosion liés au sel. Pour les plateformes destinées à fonctionner pendant de longues périodes, il est donc essentiel de considérer la résistance de l’ensemble du système d’entraînement à l’environnement, notamment celle du moteur, du contrôleur, des connecteurs et des structures mécaniques associées.


La protection du système d’entraînement doit ainsi être définie en fonction de l’environnement réel d’utilisation, plutôt que d’être évaluée uniquement à partir d’un seul indice d’étanchéité.


L’intégration compacte et la précision du contrôle influencent les performances globales


Outre les performances de sortie et l’adaptation à l’environnement, le système d’entraînement doit également pouvoir s’intégrer dans la structure globale du robot sous-marin. Les batteries, capteurs, contrôleurs et charges utiles doivent souvent être installés dans un espace limité. Le moteur et le propulseur doivent donc trouver un équilibre entre dimensions, poids et puissance de sortie.


Pour les robots sous-marins équipés de plusieurs propulseurs, le système d’entraînement doit également assurer des fonctions de contrôle plus complexes. Les différents propulseurs doivent fonctionner de manière coordonnée afin de permettre les changements de direction, les déplacements latéraux, les mouvements verticaux et les ajustements d’attitude. Le système d’entraînement doit donc non seulement fournir une puissance suffisante, mais aussi offrir une bonne réactivité et une régulation efficace de la vitesse, tout en restant correctement intégré au contrôleur et au système de commande.


En résumé, un système d’entraînement pour robot sous-marin doit trouver un équilibre entre performances de propulsion, efficacité énergétique, résistance à l’environnement, intégration structurelle et capacité de contrôle. C’est précisément la coexistence de ces exigences qui rend la conception des systèmes d’entraînement sous-marins plus complexe que celle des systèmes d’entraînement robotiques conventionnels.

 

Quels défis l’environnement sous-marin impose-t-il à la conception des systèmes d’entraînement ?

 

Par rapport aux robots conventionnels, les systèmes d’entraînement sous-marins doivent fonctionner dans des conditions environnementales beaucoup plus complexes. L’immersion permanente, la pression extérieure, l’espace d’installation limité et les longues durées de fonctionnement font interagir des objectifs de conception qui peuvent initialement sembler indépendants. Par exemple, une étanchéité renforcée améliore la protection contre l’eau, mais peut rendre la dissipation thermique plus difficile. Une puissance de sortie plus élevée permet d’obtenir davantage de poussée, mais peut également entraîner une consommation énergétique et une température plus élevées.


L’étanchéité et la dissipation thermique doivent être résolues simultanément


Un moteur génère de la chaleur pendant son fonctionnement. Dans le même temps, le système d’entraînement sous-marin doit empêcher l’eau de pénétrer à l’intérieur grâce à une structure d’étanchéité adaptée. Les concepteurs doivent donc non seulement déterminer comment assurer une protection efficace contre l’eau, mais également comment évacuer efficacement la chaleur générée à l’intérieur.


Une dissipation thermique insuffisante peut entraîner une augmentation de la température, une baisse du rendement et, à terme, affecter la fiabilité à long terme du moteur et des composants électroniques. L’étanchéité, le transfert thermique et le rendement du moteur doivent donc être considérés conjointement.


On peut résumer simplement cette relation ainsi :


Étanchéité plus fiable → exigences plus élevées en matière de gestion thermique → exigences plus élevées pour la conception globale


Une poussée élevée et une conception compacte présentent une contradiction naturelle


Les robots sous-marins doivent généralement être aussi petits et légers que possible, tout en disposant d’une poussée suffisante pour surmonter la résistance de l’eau et transporter leur charge utile.


Cette contrainte est particulièrement évidente pour les petites plateformes ROV, AUV et autres systèmes similaires :


Objectif de conceptionExigence correspondante
Poussée plus élevéePuissance électromagnétique et mécanique supérieure
Volume plus compactDensité de puissance plus élevée
Poids réduitNiveau d’intégration structurelle plus élevé
Faible consommation d’énergieMeilleur rendement du moteur et du système de propulsion
Fonctionnement prolongéMeilleure gestion thermique et fiabilité accrue


Les dimensions du moteur ne doivent donc pas simplement être augmentées en fonction de la puissance maximale recherchée. La conception électromagnétique, la structure mécanique et l’adaptation au système de propulsion doivent être optimisées conjointement afin d’obtenir une puissance suffisante dans un espace limité.


L’immersion prolongée accentue les problèmes de fiabilité


La véritable difficulté d’un système d’entraînement sous-marin ne réside pas seulement dans sa capacité à « fonctionner sous l’eau », mais dans sa capacité à fonctionner de manière stable pendant une longue période.


Un test sous-marin de courte durée ne permet pas de refléter pleinement la fiabilité à long terme d’un système d’entraînement. Avec l’augmentation du temps de fonctionnement, les joints d’étanchéité peuvent vieillir, les connexions peuvent subir de la corrosion et les composants mécaniques tels que les roulements peuvent être soumis à une usure continue.


Dans l’eau de mer en particulier, la présence de sel augmente davantage le risque de corrosion des composants métalliques. La fiabilité d’un système d’entraînement sous-marin doit donc être considérée sur l’ensemble de son cycle de vie, notamment à travers les éléments suivants :


  • Choix des matériaux : sélectionner les matériaux et les protections appropriés en fonction de l’eau douce ou de l’eau de mer.

  • Conception de l’étanchéité : garantir une protection efficace même après une longue période de fonctionnement.

  • Composants mécaniques : réduire l’usure à long terme des roulements, arbres et autres pièces mobiles.

  • Connexions : assurer la stabilité des connexions électriques dans un environnement constamment immergé.


La conception ne doit donc pas se limiter aux performances initiales, mais également prendre en compte le maintien des performances au fil du temps.


Les systèmes à plusieurs propulseurs rendent le contrôle des mouvements plus complexe


Pour un système équipé d’un seul propulseur, la logique de commande est relativement simple. En revanche, dans les ROV et autres robots sous-marins équipés de plusieurs propulseurs, la puissance fournie par chaque propulseur influence le mouvement global du robot.

Lorsque le robot doit, par exemple, changer de direction ou effectuer un déplacement latéral, le système de commande doit contrôler différemment les propulseurs en fonction de leur position. Des différences importantes dans leur temps de réponse peuvent affecter la stabilité des mouvements et la précision du contrôle.


La conception du système d’entraînement doit donc également tenir compte de l’adéquation entre le moteur, le contrôleur, le propulseur et le système de commande. Pour les applications nécessitant un maintien en position, une stabilisation précise ou des opérations sous-marines complexes, la vitesse de réponse et la cohérence de la puissance de propulsion sont aussi importantes que la poussée maximale.

En résumé, les défis de conception d’un système d’entraînement sous-marin ne peuvent pas être traités séparément. Il faut simultanément gérer l’étanchéité et la dissipation thermique, les performances et les dimensions, les performances initiales et la fiabilité à long terme, ainsi que la puissance de propulsion et la précision du contrôle. Ces problématiques interdépendantes nécessitent donc une approche de conception plus systématique.

 

Comment résoudre les principaux défis de conception des systèmes d’entraînement sous-marins ?


how-to-solve-key-design-challenges-in-underwater-power-systems.png


Face à la complexité de l’environnement sous-marin, la conception d’un système d’entraînement doit aller au-delà du moteur lui-même et prendre en compte la structure d’étanchéité, la gestion thermique, le choix des matériaux et le contrôle de l’entraînement. Plutôt que d’optimiser chaque problème séparément, il est plus important de faire fonctionner les différents éléments de manière coordonnée afin de trouver un équilibre entre performances et fiabilité.


Améliorer l’étanchéité et la résistance à la pression grâce à une conception structurelle globale


La conception étanche d’un système d’entraînement sous-marin ne consiste pas simplement à ajouter une enveloppe supplémentaire. Il est nécessaire de créer une structure de protection complète autour du moteur, du contrôleur, des câbles et des connexions.


Selon l’environnement d’utilisation, les éléments suivants doivent notamment être pris en compte :


  • Structure d’étanchéité : réduire le risque de pénétration de l’eau à l’intérieur.

  • Points de connexion : réduire le risque que les câbles et connecteurs deviennent des voies d’entrée pour l’eau.

  • Résistance du boîtier : supporter la pression extérieure correspondant à la profondeur de fonctionnement prévue.

  • Protection interne : protéger davantage les composants électroniques essentiels, par exemple par encapsulation.


Les solutions de protection doivent être adaptées à la profondeur de fonctionnement et à l’environnement d’utilisation et ne peuvent pas être conçues selon une approche identique pour toutes les applications.


Contrôler l’élévation de température grâce au rendement du moteur et à la gestion thermique


La résolution des problèmes thermiques ne doit pas reposer uniquement sur l’ajout de structures de refroidissement. Il est encore plus important de réduire les pertes énergétiques inutiles directement à la source de chaleur.


La conception du moteur peut donc être optimisée dans plusieurs directions :


Orientation de conceptionFonction principale
Améliorer le rendement du moteurRéduire les pertes d’énergie pendant le fonctionnement
Optimiser la conception électromagnétiqueRéduire les pertes tout en maintenant une puissance de sortie suffisante
Améliorer les chemins de transfert thermiqueFaciliter l’évacuation de la chaleur vers l’extérieur
Contrôler raisonnablement la puissance continueÉviter une élévation excessive de température lors d’un fonctionnement prolongé


L’eau possède naturellement de bonnes propriétés de transfert thermique. Cependant, l’efficacité avec laquelle la chaleur générée à l’intérieur du moteur peut être transférée vers l’extérieur dépend toujours de la structure du moteur et des matériaux utilisés. L’étanchéité et la dissipation thermique doivent donc être considérées comme deux aspects liés dès le début de la conception.


Améliorer la fiabilité à long terme grâce aux matériaux et à la conception mécanique


Pour un robot sous-marin destiné à fonctionner pendant de longues périodes, il ne suffit pas que le moteur fonctionne correctement à l’état initial. Les matériaux, les joints d’étanchéité et les composants mécaniques doivent pouvoir résister durablement à l’immersion, aux variations de pression et aux différents environnements aquatiques.


Dans les applications en eau de mer, la protection contre la corrosion est particulièrement importante. Le choix approprié des matériaux, des traitements de surface et des solutions d’étanchéité permet de réduire les effets de la corrosion sur les structures et les composants de connexion.


Les composants mobiles tels que les roulements et les arbres doivent également être conçus en tenant compte de l’usure à long terme. La combinaison de la protection électrique et de la fiabilité mécanique est essentielle pour prolonger la durée de vie du système d’entraînement.


Répondre aux contraintes d’espace grâce à une densité de puissance élevée et à l’intégration du système


Lorsqu’un robot sous-marin doit obtenir davantage de puissance dans un espace limité, augmenter simplement la taille du moteur n’est pas nécessairement la solution idéale.


Une approche plus efficace consiste à concevoir conjointement le moteur, l’électronique d’entraînement et la structure de propulsion afin d’augmenter la puissance utile par unité de volume et de réduire autant que possible l’espace supplémentaire nécessaire aux connexions et à l’installation.


Pour les petits robots sous-marins, un système d’entraînement compact peut également libérer davantage d’espace pour les batteries, les capteurs et les autres charges utiles, offrant ainsi davantage de flexibilité dans la conception globale du robot.


Obtenir une propulsion précise grâce à la coordination du moteur, du contrôleur et du système de commande


Enfin, la puissance de propulsion doit être transformée par le système de commande en mouvements prévisibles du robot.


Un système complet de propulsion sous-marine comprend généralement :


Moteur → Contrôleur → Propulseur → Système de commande → Mouvement du robot


Tout problème de réponse ou d’adéquation au niveau de l’un de ces éléments peut affecter le comportement final du robot.


Dans les robots sous-marins équipés de plusieurs propulseurs, il est donc nécessaire d’adapter la puissance de sortie, les caractéristiques de réponse et les méthodes de commande aux exigences de mouvement du système global afin que les différents propulseurs puissent fonctionner de manière coordonnée. Pour les applications nécessitant un maintien en position, un positionnement précis ou un contrôle complexe de l’attitude, cette coordination au niveau du système est particulièrement importante.


Dans l’ensemble, la solution aux défis des systèmes d’entraînement sous-marins ne repose pas sur une technologie unique. L’étanchéité, la gestion thermique, les matériaux, la structure, le moteur et le système de commande doivent fonctionner ensemble. Seule une conception coordonnée basée sur les exigences de l’application globale permet d’obtenir à la fois une puissance suffisante et une fiabilité à long terme dans des environnements sous-marins complexes.


Pour les propulseurs sous-marins, ces exigences de conception doivent finalement être intégrées dans des moteurs et des structures système concrets. La capacité à fournir une puissance stable dans un espace limité tout en assurant l’étanchéité, la dissipation thermique, le rendement et la fiabilité à long terme constitue donc un élément essentiel du développement des solutions de propulsion sous-marine.

 

Comment choisir une solution de propulsion adaptée aux différents robots sous-marins ?

 

La résolution de ces problèmes de conception n’est toutefois que la première étape. Pour les ingénieurs, il est tout aussi important d’adapter le système d’entraînement au type de robot et à la mission concernés. Les différents robots sous-marins présentent des différences importantes en matière de dimensions, de profondeur de fonctionnement, de charge utile et de modes de déplacement. Le choix du système d’entraînement ne doit donc pas simplement suivre le principe « plus de poussée est toujours mieux ». Il convient plutôt de considérer simultanément la poussée, la profondeur de fonctionnement, le rendement, les dimensions et les méthodes de commande.


Les petits robots sous-marins privilégient davantage la compacité et l’agilité


Pour les petits ROV, AUV ainsi que les plateformes de recherche et d’enseignement, l’espace disponible pour installer le système de propulsion est généralement limité. Ces plateformes doivent également souvent conserver un poids réduit afin de limiter leur impact sur la flottabilité et la structure globale.


Le système d’entraînement doit donc fournir une poussée suffisante tout en restant aussi compact et léger que possible. Lors de la sélection, il convient notamment de prendre en compte les dimensions, le poids, la densité de puissance et les possibilités de montage du propulseur.


Pour les petites plateformes équipées de plusieurs propulseurs, il faut également vérifier que la disposition des propulseurs permet les mouvements nécessaires tels que l’avance, les changements de direction, les mouvements verticaux et les ajustements d’attitude.


Les ROV doivent trouver un équilibre entre poussée, maniabilité et profondeur de fonctionnement


Les ROV utilisent généralement plusieurs propulseurs pour assurer leurs déplacements sous-marins. Le choix du système d’entraînement influence donc directement la maniabilité du robot. Outre les déplacements vers l’avant et vers l’arrière, les ROV peuvent nécessiter des mouvements latéraux, des mouvements verticaux, des changements de direction et un maintien précis en position. Cela exige une puissance de propulsion stable et facilement contrôlable.


Par ailleurs, les ROV présentent des différences importantes en matière de profondeur de fonctionnement. Les exigences de résistance à la pression pour des inspections en eaux peu profondes ou près des côtes sont différentes de celles associées à l’exploration en eaux profondes ou aux opérations sous-marines. Lors du choix d’un propulseur, la poussée et la profondeur de fonctionnement doivent donc être considérées simultanément, plutôt que de se concentrer sur un seul de ces paramètres.


Les AUV et les plateformes destinées aux longues durées de fonctionnement doivent privilégier le rendement


Pour les AUV et autres robots sous-marins capables d’effectuer des missions autonomes prolongées, la consommation énergétique du système d’entraînement influence directement l’autonomie. Il est donc nécessaire de réduire autant que possible la consommation d’énergie tout en répondant aux exigences de déplacement.


Ces plateformes n’ont pas nécessairement besoin de la puissance de pointe la plus élevée. Il est souvent plus important que le propulseur conserve un rendement élevé dans les conditions normales de navigation. Il faut également prendre en compte l’échauffement lors d’un fonctionnement prolongé, la fiabilité et l’adéquation avec la capacité disponible de la batterie.


En termes simples, les ROV se concentrent davantage sur la question : « Le système peut-il fournir une puissance de propulsion suffisante ? » Pour les AUV, la question est souvent plutôt : « Combien de temps le système peut-il fonctionner avec l’énergie disponible ? » Une définition claire de ces priorités facilite le choix de la solution de propulsion appropriée.


Comment CubeMars applique ces principes de conception aux propulseurs sous-marins


how-cubemars-applies-these-design-principles-to-underwater-thrusters.jpg


Les défis de conception décrits précédemment doivent finalement être transformés en solutions de propulsion concrètes. Pour répondre aux exigences liées à l’étanchéité, à la résistance à la pression, au rendement, à la poussée et à l’intégration compacte, CubeMars intègre ces priorités dans le développement de ses propulseurs sous-marins. Grâce à une conception coordonnée du moteur, du système d’entraînement, de la structure d’étanchéité et de la structure de propulsion, CubeMars propose des solutions adaptées à différentes applications sous-marines.


En fonction du type de robot, de la profondeur de fonctionnement et des besoins en matière de poussée, différentes séries de produits peuvent être sélectionnées :


ProduitPriorité de conceptionPoussée statique maximaleProfondeur d’eau applicableApplications adaptées
W30Structure compacte et intégration système≥7,7 kgf0–200 mPlateformes sous-marines compactes, ROV légers
SW7Légèreté et applications en eaux peu profondes≥7 kgf0–30 mPetits robots sous-marins, plateformes en eaux peu profondes
DW10Poussée et adaptation aux grandes profondeurs≥10 kgf0–350 mROV, plateformes d’inspection sous-marine
DW25Forte poussée et applications en eaux profondes≥25 kgf0–350 mROV à forte poussée, plateformes de travaux sous-marins


Au regard des exigences de conception présentées précédemment, les différentes plateformes sous-marines accordent des priorités différentes au système d’entraînement. Le W30 convient davantage aux plateformes sous-marines disposant d’un espace limité et souhaitant simplifier l’intégration du système de propulsion. La série SW offre des options adaptées aux plateformes légères et aux applications en eaux peu profondes. Pour les ROV nécessitant une poussée plus importante ou un fonctionnement à plus grande profondeur, la série DW fournit une puissance de propulsion supérieure ainsi qu’une adaptation correspondante à l’environnement.


Cela montre que le choix d’un propulseur sous-marin ne doit pas être effectué uniquement en comparant la poussée ou la profondeur de fonctionnement. La puissance du moteur, les dimensions de la structure, les capacités de protection, le rendement et les exigences réelles de la mission doivent être considérés ensemble. Grâce à différentes séries de produits, CubeMars transforme les principes de conception présentés précédemment en solutions concrètes de propulsion sous-marine et propose ainsi des options adaptées à différents types de robots sous-marins.


La sélection finale doit toujours être basée sur les exigences spécifiques de l’application. Les ingénieurs peuvent commencer par déterminer la poussée et la profondeur de fonctionnement nécessaires, puis prendre en compte les dimensions du robot, sa charge utile, son budget énergétique et ses besoins en matière de mouvement. Cette approche permet de trouver un équilibre plus adapté entre les performances de propulsion et la conception globale du robot.

 

Conclusion

 

La conception d’un système d’entraînement pour robot sous-marin est essentiellement un problème d’équilibre entre plusieurs objectifs. La poussée détermine la capacité du robot à effectuer les mouvements prévus, tandis que le rendement influence l’autonomie et la capacité de fonctionnement continu. L’étanchéité, la résistance à la pression, la dissipation thermique et l’intégration compacte déterminent quant à elles si le système d’entraînement peut fonctionner de manière fiable et durable dans des conditions sous-marines réelles.


À mesure que les ROV, AUV et autres robots sous-marins évoluent vers des profondeurs plus importantes, des durées de fonctionnement plus longues et des missions plus complexes, les exigences en matière de fiabilité et d’adaptation à l’environnement augmentent également. Pour les ingénieurs, il est donc plus important d’adapter l’ensemble du système d’entraînement au type de robot, à la profondeur de fonctionnement, à la charge utile et aux exigences de la mission plutôt que de chercher à maximiser un seul paramètre de performance.


Les propulseurs sous-marins CubeMars couvrent différentes classes de poussée et profondeurs de fonctionnement et offrent diverses options de propulsion pour les petites plateformes sous-marines, les ROV et les équipements destinés aux opérations sous-marines. En adaptant correctement le propulseur aux exigences du système global, il est possible de trouver un équilibre entre performances de propulsion, efficacité énergétique et fiabilité du système, tout en fournissant des solutions de propulsion fiables pour différentes applications sous-marines.

Articles connexes
Comment choisir les moteurs pour robots de réhabilitation : l’importance d’un couple fluide et d’un faible effet de crantage
Comment choisir les moteurs pour robots de réhabilitation : l’importance d’un couple fluide et d’un faible effet de cran...
Pour choisir un moteur pour robot de réhabilitation, un couple fluide et une faible réluctance de denture sont essentiels. Détail des critères de sélection pour dispositifs de main, exosquelette et étirement des membres inférieurs, avec cas concrets.
Apr 28,2026
Comment choisir des actionneurs pour un bras robotisé à 6 degrés de liberté
Comment choisir des actionneurs pour un bras robotisé à 6 degrés de liberté
Découvrez comment concevoir un bras robotique à 6 degrés de liberté en équilibrant le couple, la charge utile et le choix des actionneurs au niveau des articulations.
Apr 24,2026
L’évolution et les perspectives futures du marché des moteurs électriques
L’évolution et les perspectives futures du marché des moteurs électriques
Ces dernières années, le marché des moteurs électriques a connu des transformations significatives, stimulées par les progrès technologiques et la croissance de la demande dans divers secteurs. Des véhicules électriques à la robotique, de l’automatisation
May 31,2024