Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Moments forts
Table des matières
Comment Choisir un Propulseur sous-marin adapté
1、Paramètres de performance
2、Caractéristiques structurelles
3、Commodité d’installation
4、Durée de vie
Avantages des propulseurs sous-marins CubeMars DW Series
1、Plongée libre dans les grands fonds
2、Alliage moulé sous pression, résistant à la corrosion et durable
3、Processus d’étanchéité
4、Conception de l’arbre
5、Hélice et carénage

Propulseurs sous-marins conçus pour la profondeur, avec plusieurs options de spécifications

CubeMars / Sep 29,2024

Comme chacun le sait, un propulseur sous-marin est un dispositif spécialement conçu pour les activités sous-marines. Il fournit une puissance motrice et aide les plongeurs, les sous-marins, les robots sous-marins télécommandés (ROV) et d’autres équipements à se déplacer rapidement dans l’environnement aquatique. Son composant principal est un moteur électrique haute efficacité, tel qu’un moteur brushless à courant continu (BLDC). Le principe de fonctionnement consiste à générer une poussée à l’aide d’une hélice ou d’un système de propulsion par jet afin de faire avancer l’utilisateur ou le véhicule dans l’eau.


Avec l’élargissement constant des domaines d’application des propulseurs sous-marins — notamment l’exploration océanique, les opérations sous-marines, le développement des ressources et la surveillance environnementale — la demande pour ces dispositifs ne cesse d’augmenter, tout comme les exigences en matière de performance, en particulier pour les robots sous-marins autonomes ou téléopérés (ROV/AUV). Par conséquent, le choix d’un propulseur sous-marin adapté est devenu un véritable défi pour de nombreux utilisateurs.


Aujourd’hui, abordons brièvement la question suivante 


Comment Choisir un Propulseur sous-marin adapté


1、Paramètres de performance


I. Poussée: Sélectionnez la poussée appropriée en fonction du poids de l’équipement et de son utilisation prévue. De manière générale, plus la poussée est élevée, plus la performance de l’équipement sera importante.


II. Puissance: Les pales doivent disposer d’une fonction d’auto-nettoyage pour éviter les enchevêtrements et les blocages dus aux débris, garantissant un fonctionnement stable à long terme.


2、Caractéristiques structurelles


Compacité: Choisissez un modèle avec une structure compacte, de petite taille et léger, afin d’améliorer la flexibilité opérationnelle.


Fonction auto-nettoyante: The blades should have a self-cleaning function to prevent entanglement and blockage by debris and ensure long-term stable operation.


3、Commodité d’installation


Facilité d’installation: Assurez-vous que le propulseur sélectionné est facile à installer et à entretenir, afin de réduire les coûts et le temps d’exploitation.


4、Durée de vie


Résistance à la corrosion: Les propulseurs sous-marins sont largement utilisés dans les détecteurs sous-marins téléopérés (ROV) et autonomes (AUV). Ils doivent résister à la haute pression et à l’environnement corrosif des profondeurs marines. Un design résistant à la corrosion est donc crucial.


Durée de vie: Choisissez des modèles éprouvés et durables. Les produits avec une période de garantie plus longue sont généralement plus fiables.


Propulseurs sous-marins conçus pour la profondeur, avec plusieurs options de spécifications


Underwater Thrusters


Les propulseurs sous-marins des séries SW et DW, récemment lancés par CubeMars, adoptent un design fermé. Les composants clés du propulseur sont tous placés à l’intérieur d’un boîtier scellé, ce qui permet d’éviter efficacement les dommages causés par des objets étrangers tels que les sédiments et de faire face à un environnement sous-marin complexe et changeant, répondant ainsi aux exigences d’une longue durée de vie, de résistance à la corrosion et de fonctionnement sans maintenance.


Par ailleurs, le propulseur sous-marin bénéficie d’un design de protection complet, prenant pleinement en compte le problème de dissipation thermique généré pendant son fonctionnement. L’intérieur est rempli de matériaux à haute conductivité thermique, permettant au propulseur d’évacuer la chaleur par immersion dans l’eau et d’atteindre une efficacité optimale. Le boîtier scellé est solide et durable, avec une profondeur de fonctionnement maximale de 350 mètres, et une poussée maximale de 7 à 25 kgf, pouvant satisfaire les besoins de différentes applications en surface et sous l’eau pour ROV, navires sans équipage, planches à voile et autres.

Avantages des propulseurs sous-marins CubeMars DW Series


1、Plongée libre dans les grands fonds


Petite taille, forte puissance, avec une poussée d’au moins 25 kgf.


DELVE INTO THE DEEP,NAVIGATE WITH EASE


2、Alliage moulé sous pression, résistant à la corrosion et durable


Alliage d’aluminium léger et à haute résistance, résistant à l’usure et durable.


ALLOY PRECISION CASTING
CORROSION RESISTANCE
AND DURABILITY


3、Processus d’étanchéité


Procédé de connexion filetée, cabine étanche indépendante à deux niveaux, et procédé d’étanchéité dynamique à faible résistance.


DESIGNED FOR DEPTH
MULTIPLE SPECIFICATION OPTIONS


4、Conception de l’arbre


Simplifie la structure interne. Dans de nombreuses applications, il est très robuste et fonctionne de manière stable et fiable.


5、Hélice et carénage


Conception profilée réduisant davantage la résistance sous-marine et permettant un fonctionnement efficace en immersion.


INNOVATIVE DESIGN,CUTTING-EDGE ENGINEERING


Pour plus de spécifications et d’options concernant les produits de la série de propulseurs sous-marins, veuillez vous référer en détail aux: Propulseurs sous-marins SW Series et DW Series.


Articles connexes
高集成执行器如何更好的驱动机器人运动
高集成执行器如何更好的驱动机器人运动
Les actionneurs robotiques hautement intégrés améliorent la précision et la réactivité, réduisent la latence et permettent des performances élevées pour les robots humanoïdes et industriels.
Apr 08,2026
Une équipe d’étudiants népalais développe un prototype de prothèse cheville-pied à faible coût en utilisant le moteur CubeMars AK60-6
Une équipe d’étudiants népalais développe un prototype de prothèse cheville-pied à faible coût en utilisant le moteur Cu...
Récemment, une équipe d’étudiants népalais a développé avec succès un prototype de prothèse cheville-pied basé sur le moteur CubeMars AK60-6 et l’a soumis à des tests rigoureux.
Mar 25,2025
Réducteurs planétaires en robotique : avantages, applications et tendances des transmissions QDD
Réducteurs planétaires en robotique : avantages, applications et tendances des transmissions QDD
Découvrez les réducteurs planétaires en robotique, les tendances QDD, les robots humanoïdes, quadrupèdes, exosquelettes et systèmes d’actionneurs à couple élevé.
May 13,2026
Laisser un message
Nom d'utilisateur
Anonyme
E-mail *
Nom *
Téléphone
Commentaires
Code de vérification
captcha
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel