Grundkonzepte integrierter elektrischer Aktuatoren und konventioneller Motoren
Konventionelle Motorsysteme
Integrierte elektrische Aktuatoren
Kernvorteile integrierter elektrischer Aktuatoren
Typische Anwendungsszenarien integrierter elektrischer Aktuatoren
Maßgeschneiderte Antriebslösungen
Fazit

Integrierte Roboteraktoren vs. konventionelle Motoren: Die Zukunft der Bewegung in der Robotik

CubeMars / Apr 15,2026

Grundkonzepte integrierter elektrischer Aktuatoren und konventioneller Motoren


Konventionelle Motorsysteme


Konventionelle robotische Antriebssysteme bestehen typischerweise aus mehreren Funktionsmodulen, darunter dem Motor selbst, einem externen Treiber, einem Encoder sowie einem Getriebe. Diese Komponenten sind über elektrische Verbindungen und mechanische Strukturen verbunden, um eine vollständige Antriebseinheit zu bilden.


In der praktischen Ingenieurarbeit bietet diese Architektur eine hohe Flexibilität. Ingenieure können Motoren, Getriebe und Controller unterschiedlicher Spezifikationen entsprechend den jeweiligen Anforderungen auswählen und so ein maßgeschneidertes Systemdesign realisieren.


Diese Flexibilität bringt jedoch auch eine höhere Systemkomplexität mit sich. Parameter wie Motoreigenschaften, Übersetzungsverhältnisse, Stromkapazität des Treibers sowie die Genauigkeit der Encoder-Rückmeldung müssen systemweit sorgfältig abgestimmt werden. Gleichzeitig muss das Steuerungssystem die Abstimmung von Stromregelkreis, Drehzahlregelkreis und Positionsregelkreis durchführen.


Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um ein typisches System-Engineering-Problem, das umfassende Expertise in Motorregelung und Systemintegration erfordert.

 

Integrierte elektrische Aktuatoren


Ein integrierter elektrischer Aktuator ist eine mechatronische Antriebseinheit, die Motor, Treiber, Encoder und Getriebe in einer einzigen Struktur integriert und in der Robotik sowie in intelligenten Bewegungssystemen weit verbreitet ist.


Ein typischer integrierter Aktuator besteht aus folgenden Kernmodulen:

  • Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)

  • Integrierte Antriebseinheit (mit FOC-Steuerung)

  • Hochauflösendes Positionsfeedbacksystem (Encoder)

  • Planeten- oder Harmonic-Getriebe (optional je nach Anwendung)


Diese Produkte werden über Standard-Kommunikationsschnittstellen wie CAN, RS485 oder EtherCAT mit übergeordneten Steuerungssystemen verbunden und ermöglichen so eine modulare Integration in robotische Bewegungssysteme für schnelle Bereitstellung und flexible Anwendungen.


Im Vergleich zu konventionellen getrennten Antriebslösungen führen integrierte Aktuatoren die Abstimmung und Optimierung von Motor, Antrieb und Getriebe bereits in der Produktentwicklungsphase durch. Dadurch wird die Komplexität der Systemintegration und des Debuggings auf Anwenderseite erheblich reduziert und gleichzeitig die Konsistenz und Zuverlässigkeit der Bewegungssteuerung verbessert.


understand-robotic-actuator-module


Kernvorteile integrierter elektrischer Aktuatoren


Reduzierte Komplexität der Systemintegration


In konventionellen Architekturen müssen Ingenieure Motorenauswahl, Treiberabstimmung, Encoderkonfiguration und Regelparameter-Tuning durchführen. Dieser Prozess ist nicht nur zeitaufwendig, sondern auch stark erfahrungsabhängig.


Integrierte Aktuatoren führen die Systemoptimierung bereits in der Fabrik durch, wodurch die Notwendigkeit entfällt, grundlegende Abstimmungen selbst vorzunehmen. Ingenieure müssen lediglich Steuerbefehle über Kommunikationsschnittstellen senden, um Positions-, Geschwindigkeits- oder Drehmomentregelung zu realisieren.


Dieser Ansatz reduziert die Systemkomplexität erheblich und minimiert Leistungsprobleme, die durch Parameterabweichungen entstehen.


Verbesserte Raumausnutzung und Leistungsdichte


In Robotersystemen ist der Bauraum von Gelenken stark begrenzt, insbesondere bei vierbeinigen Robotern, humanoiden Robotern und Exoskeletten, bei denen hohe Drehmomente auf engem Raum erforderlich sind.


Integrierte Aktuatoren verwenden ein kompaktes Strukturdesign, indem Antrieb und Getriebe integriert werden, wodurch das Gesamtvolumen effektiv reduziert wird. Gleichzeitig ermöglichen optimierte Kraftübertragungswege und Strukturdesigns eine höhere Drehmomentdichte im gleichen Volumen.


Diese hohe Leistungsdichte macht sie besonders geeignet für robotische Gelenkdesigns mit begrenztem Bauraum und hohen Leistungsanforderungen.

 

Optimierung der Systemleistungsanpassung


In konventionellen Systemen können Parameterabweichungen auftreten, z. B. zwischen Motorträgheit und Getriebesteifigkeit oder durch unzureichende Bandbreite des Treibers, was zu verzögerter Reaktion führt.


Integrierte Aktuatoren optimieren Motor, Elektronik und Getriebesystem bereits in der Entwurfsphase vollständig, einschließlich der Abstimmung von Regelalgorithmen und der Integration des Feedbacksystems, wodurch ein koordinierter Betrieb aller Module gewährleistet wird.


In der Praxis zeigt sich dies in gleichmäßigerem Betrieb bei niedrigen Geschwindigkeiten, stabilerer dynamischer Reaktion und höherer Regelgenauigkeit.

 

Verbesserte Systemzuverlässigkeit


Konventionelle Lösungen mit mehreren Komponenten bedeuten mehr Schnittstellen und potenzielle Fehlerquellen. Kabel, Steckverbinder und externe Treiber können unter Vibration oder Langzeitbetrieb Probleme verursachen.


Integrierte Aktuatoren reduzieren externe Verbindungen und Schnittstellen und senken dadurch das Ausfallrisiko. Gleichzeitig erhöht ihre integrierte Struktur die mechanische Steifigkeit und verbessert die Stabilität unter dynamischen Bedingungen.


Dieser Vorteil ist besonders wichtig für mobile Roboter und komplexe Umgebungen.

 

Verkürzter Entwicklungszyklus


In der Roboterentwicklung nehmen Systemintegration und Debugging oft einen großen Zeitanteil ein. Konventionelle Lösungen erfordern mehrere Schritte wie Auswahl, Installation, Inbetriebnahme und Optimierung.


Integrierte Aktuatoren bieten standardisierte Module und vereinfachen dadurch den Entwicklungsprozess erheblich. Ingenieure können sich stärker auf Bewegungsregelalgorithmen und Systemfunktionen konzentrieren, anstatt auf Low-Level-Treiberanpassungen.


Dieser Vorteil ist besonders wertvoll für Forschungseinrichtungen, Start-ups und Projekte mit schnellen Iterationszyklen.

 

Optimiertes Thermomanagement und Lebensdauer


Thermomanagement ist ein entscheidender Faktor für Motorleistung und Lebensdauer. In konventionellen Systemen sind Wärmequellen verteilt, wodurch ein einheitliches thermisches Design schwierig ist.


Integrierte Aktuatoren ermöglichen ein zentrales Wärmemanagement und optimierte Wärmeableitung durch ihr Gesamtstrukturdesign. Einige Produkte verfügen zusätzlich über Temperaturüberwachung und Schutzmechanismen, die bei Übertemperatur Leistungsbegrenzung oder Schutzfunktionen aktivieren.


Diese systemweite thermische Optimierung trägt zur langfristigen Stabilität und verlängerten Lebensdauer bei.


Typische Anwendungsszenarien integrierter elektrischer Aktuatoren

Vierbeinige Roboter


Vierbeinige Roboter stellen extrem hohe Anforderungen an Antriebssysteme, darunter hohe Drehmomentdichte, schnelle dynamische Reaktion und stabile Leistung in komplexen Umgebungen. Besonders bei Sprüngen, Läufen und Bewegung über unebenes Gelände müssen Gelenkaktuatoren kontinuierliche Leistung liefern und gleichzeitig präzise Kontrolle unter plötzlichen Laständerungen aufrechterhalten.


kleiyn-climbing


In der Praxis sind integrierte elektrische Aktuatoren zu einer Mainstream-Lösung für Gelenkantriebe vierbeiniger Roboter geworden. Beispielsweise zeigt der zweite Prototyp Kleiyn des JSK-Labors der Universität Tokio die Vorteile dieses technischen Ansatzes in komplexen Umgebungen. Der Roboter kann nicht nur stabil auf unebenem Gelände laufen, sondern auch ein schnelles und stabiles „Chimney Climbing“ erreichen und damit die Erweiterung von planarer zu dreidimensionaler Bewegung demonstrieren.



Im Antriebssystem:


  • Die Beingelenke verwenden AK70-10 KV100 Aktuatoren mit einem maximalen Drehmoment von 24,8 Nm und erfüllen Anforderungen schneller, hochfrequenter Bewegungen


  • Das Hüftgelenk verwendet den AK10-9 V2.0 KV60 Aktuator mit einem maximalen Drehmoment von 48 Nm und bietet stabile Unterstützung sowie hohe Tragfähigkeit des RumpfesDurch hohe Drehmomentleistung, geringe Latenz und quasi-direkte Antriebseigenschaften ermöglichen diese integrierten elektrischen Aktuatoren eine stabile Bewegung unter hohen dynamischen Lastbedingungen.


Dank hoher Drehmomentleistung, geringer Latenz und quasi-direkter Antriebseigenschaften gewährleisten diese integrierten elektrischen Aktuatoren eine gleichmäßige und stabile Bewegung auch unter hochdynamischen und hochbelasteten Bedingungen.


Modell

Motorgehäusegröße

Motorgewicht

Spitzendrehmoment

Leerlaufdrehzahl

AK70-10 KV100

Ф89*50.25mm

521g

24.8Nm

480rpm

AK10-9 V2.0 KV60

Ф98*61.7mm

960g

48Nm

320rpm


Humanoide Roboter


In humanoiden Robotersystemen ist der Gelenkraum stark begrenzt, während gleichzeitig eine koordinierte Mehrfreiheitssteuerung erforderlich ist, was höhere Anforderungen an Größe, Leistung und Regelgenauigkeit stellt.


Integrierte elektrische Aktuatoren integrieren Motor, Antrieb und Getriebe in eine kompakte Struktur und ermöglichen ausreichendes Drehmoment bei begrenztem Bauraum. Gleichzeitig ermöglichen hochauflösende Encoder und optimierte Regelalgorithmen eine präzise Steuerung komplexer Bewegungen.


In der Praxis unterstützen diese Aktuatoren nicht nur grundlegende Gelenkbewegungen, sondern auch komplexere dynamische Verhaltensweisen wie Gleichgewichtskontrolle, Gangwechsel und Mensch-Roboter-Interaktion.


robin


Zum Beispiel wird der Künstler Daniel Simu seinen Roboter „Robin“ auf die Bühne bringen, um einen gemeinschaftlichen Tanz mit Menschen aufzuführen. Solche Anwendungen erfordern nicht nur eine hohe Bewegungspräzision, sondern legen auch besonderen Wert auf Laufruhe und Ausdruckskraft.



In diesem Projekt verwendet der Roboter Aktuatoren der CubeMars AK-Serie als zentrale Antriebseinheiten. Diese Serie ist für ihr geringes Spiel (Backlash) und ihre hohe Präzision bekannt und eignet sich besonders gut für Anwendungen, die eine präzise Positionierung und einen gleichmäßigen Betrieb erfordern. Zudem verfügt sie über ein hochintegriertes Design mit dualer Encoder-Rückmeldung und unterstützt sowohl den Servosteuerungsmodus als auch den MIT-Control-Modus.


AK Serie Roboteraktuator – Hochintegriert für Robotik


Exoskelettsysteme


Exoskelettsysteme stellen andere Anforderungen als klassische Robotersysteme, darunter geringes Gewicht, Sicherheit und gleichmäßige Drehmomentabgabe zur Gewährleistung einer natürlichen Mensch-Maschine-Interaktion.


Das KI-gesteuerte Exoskelett für die unteren Extremitäten, entwickelt von Georgia Tech, Stanford University und der University of Pennsylvania, ist ein typisches Anwendungsbeispiel integrierter elektrischer Aktuatoren. Das System wurde in Science Advances veröffentlicht und zeigt signifikante Verbesserungen der menschlichen Geh-Effizienz in realen Umgebungen.



Das System verwendet CubeMars AK80-9 KV100 Aktuatoren als zentrale Antriebseinheiten.


Modell


Motorgehäusegröße

Motorgewicht

Spitzendrehmoment

Leerlaufdrehzahl

AK80-9 KV100

Ф98*38.5mm

480g

22Nm

570rpm


Der Aktuator reduziert durch seine hohe Drehmomentdichte und sein leichtes Design effektiv den Energieverbrauch des Exoskelettsystems, der durch das Eigengewicht entsteht. Gleichzeitig kombiniert seine integrierte Struktur einen bürstenlosen Motor, ein Planetengetriebe und ein Antriebsmodul, um eine gleichmäßige und effiziente Drehmomentabgabe zu ermöglichen.


Auf Steuerungsebene unterstützt das System den Wechsel zwischen Servo- und MIT-Control-Modus und verfügt über eine Ein-Klick-Parameteridentifikation sowie adaptive Tuning-Funktionen. Dadurch wird der Debugging-Prozess erheblich vereinfacht und die Regelgenauigkeit verbessert. Dies ist insbesondere für Wearable-Geräte entscheidend, die eine hohe dynamische Reaktionsfähigkeit und präzise Drehmomentregelung erfordern.


Maßgeschneiderte Antriebslösungen


In realen Robotikanwendungen unterscheiden sich die Anforderungen an Antriebssysteme je nach Szenario erheblich. Standardprodukte können diese Anforderungen oft nicht vollständig erfüllen.


CubeMars nutzt seine langjährige Erfahrung im Bereich Robotermotoren, um kontinuierlich maßgeschneiderte Antriebslösungen bereitzustellen. Das Unternehmen ist auf Entwicklung und Fertigung von Robotermotoren spezialisiert und verfügt über umfassende Kompetenzen von der Motorkonstruktion bis zur Entwicklung integrierter Aktuatoren.


Aktuell hat CubeMars weltweit mehr als 1.600 Unternehmen mit maßgeschneiderten Lösungen versorgt und arbeitet mit über 1.000 Robotikunternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen. Seine Produkte werden breit in Industrieautomation, humanoiden Robotern, Exoskeletten, medizinischen Robotern und Radrobotern eingesetzt und liefern zuverlässige Antriebslösungen.


Durch kundenspezifische Services erhalten Engineering-Teams mehr Flexibilität im Systemdesign und erreichen eine bessere Abstimmung von Leistung, Struktur und Steuerung, wodurch die Gesamteffizienz und Zuverlässigkeit des Systems verbessert wird.

 

Fazit


Integrierte elektrische Aktuatoren erreichen eine umfassende Optimierung von Antriebsleistung, Strukturkompaktheit und Regelkonsistenz auf Systemebene durch die Integration von Motor, Treiber, Encoder und Getriebe in einer Einheit.


Im Vergleich zu traditionellen getrennten Motorsystemen bieten sie deutliche Vorteile in Systemintegration, Leistungsdichte, dynamischer Reaktion und Entwicklungsaufwand und erfüllen besser die Anforderungen moderner Robotik an hochdynamische Steuerung, hochpräzise Bewegung und kompakte Strukturen.


Mit der weiteren Entwicklung der Robotik in Richtung Mehrfreiheitskoordination, hoher Dynamik und Miniaturisierung werden integrierte Aktuatoren zu einem zentralen technologischen Ansatz in modernen robotischen Bewegungssystemen und finden zunehmend Anwendung in vierbeinigen Robotern, humanoiden Robotern, Exoskeletten und der industriellen Automatisierung.

Verwandte Artikel
Innovationsaustausch für Robotikfans: LORIS, der Kletterroboter
Innovationsaustausch für Robotikfans: LORIS, der Kletterroboter
Auf dem Gebiet der Robotik inspiriert jeder neue Durchbruch zu grenzenloser Kreativität und Fantasie. Heute werfen wir einen detaillierten Blick auf den revolutionären vierbeinigen Kletterroboter LORIS (Lightweight Observation Robot for Irregular Slopes),
Aug 01,2024
CubeMars AKE QDD Quasi-Direktantriebsmotoren: Effizienz, Präzision und Flexibilität für die industrielle Automation
CubeMars AKE QDD Quasi-Direktantriebsmotoren: Effizienz, Präzision und Flexibilität für die industrielle Automation
Inmitten der rasanten Entwicklung der industriellen Automatisierung und Robotik verlangen die Unternehmen immer mehr nach effizienter und präziser Leistung.
Aug 21,2024
GL40 II Gimbal-Motor: Mit eingebautem Antrieb, reibungslosem Betrieb und vergrößertem Hohlraum
GL40 II Gimbal-Motor: Mit eingebautem Antrieb, reibungslosem Betrieb und vergrößertem Hohlraum
Der GL40Ⅱ Gimbal-Motor, der 2025 neu eingeführt wurde, bietet ein verbessertes Hohlraum-Antriebsboard, optimiertes Elektromagnetdesign und aktualisierte Anschlüsse.
Jan 13,2025