Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados
Tabla de contenidos
Exoesqueletos para extremidades inferiores impulsados por IA con actuadores CubeMars
Asistencia adaptativa impulsada por IA: detección del terreno en tiempo real
Percepción del entorno en tiempo real
Conmutación inteligente de modos de asistencia
Ganancias en eficiencia energética
Asistencia de par inspirada en la biología: Control de resorte y amortiguador
Colinas y escaleras: Control de rigidez tipo resorte
 
Descenso: Absorción de energía tipo amortiguador
 
Tiempo de respuesta a nivel de milisegundosEl sistema de actuadores funciona a una frecuencia de control de 100 Hz, asegurando un tiempo de asistencia preciso con un error de fase<2.5 % basado en la estimación de la fase de la marcha en tiempo real.
Por qué los actuadores CubeMars son ideales para la robótica de exoesqueletos
 
Aspectos destacados del actuador AK80-9
Accionamiento casi directo + Reducción de engranajes
Allanando el camino para aplicaciones en el mundo real

아텍 AI 외골격을 구동하며 Science Advances에 소개 Actuador robótico CubeMars impulsando exoesqueletos AI de Georgia Tech destacado en Science Advances

CubeMars / Jul 19,2025

Exoesqueletos para extremidades inferiores impulsados por IA con actuadores CubeMars


Redefiniendo la movilidad humana 

Georgia Tech, en colaboración con la Universidad de Stanford y la Universidad de Pensilvania, ha desarrollado un sistema avanzado de exoesqueleto impulsado por IA diseñado para mejorar la eficiencia de la marcha en el mundo real. El exoesqueleto robótico para extremidades inferiores, recientemente presentado en Science Advances (AI-driven universal lower-limb exoskeleton system for community ambulation[1]), funciona completamente con CubeMars. AK80-9 KV100 Actuador robótico - Par nominal de 9 Nm, 48 V, 485 g, proporcionando un control de par de alta eficiencia y movimientos precisos.



Asistencia adaptativa impulsada por IA: detección del terreno en tiempo real


Percepción del entorno en tiempo real


El sistema utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para lograr:


  • Estimación de la fase de la marcha en 300 ms

  • Detección de pendiente en 800 ms


Reconoce las condiciones del terreno de -33° a +33°, distinguiendo entre suelo plano, subida, escaleras y bajada.


Conmutación inteligente de modos de asistencia

Según el terreno detectado, el exoesqueleto ajusta automáticamente sus estrategias de asistencia de par:

 

Tipo de terreno

Rango de pendiente

Estrategia de asistencia

Escaleras

>18.5°

Asistencia de par máxima

Inclinación

3.5°–18.5°

Incremento progresivo de par

Plano

-3.5° to 3.5°

Asistencia mínima

Bajada de escaleras

< -18.5°

Control de amortiguamiento



real-world-model.jpg


Ganancias en eficiencia energética

El control por IA mejora el ahorro de energía metabólica en un 86 % en comparación con los métodos convencionales (6,5 % frente a 3,5 %), con una calificación de satisfacción del usuario de 7,2 sobre 10.


Asistencia de par inspirada en la biología: Control de resorte y amortiguador


Colinas y escaleras: Control de rigidez tipo resorte

Simula la dinámica natural del resorte de la rodilla con un par que aumenta linealmente de 0,3 a 1,6 Nm/deg, lo que permite un movimiento suave y eficiente cuesta arriba.

 

Descenso: Absorción de energía tipo amortiguador

Utiliza estrategias de amortiguamiento para imitar el frenado hidráulico, con una resistencia de hasta 0,16 Nm·s/deg, reduciendo el impacto y el estrés en las articulaciones.

 

Tiempo de respuesta a nivel de milisegundos


El sistema de actuadores funciona a una frecuencia de control de 100 Hz, asegurando un tiempo de asistencia preciso con un error de fase<2.5 % basado en la estimación de la fase de la marcha en tiempo real.


validation-II-real-world-community-walking.jpg


Por qué los actuadores CubeMars son ideales para la robótica de exoesqueletos

 

Aspectos destacados del actuador AK80-9


ak80-9-rbotic-actuator.jpg

 

El actuador robótico CubeMars AK80-9 permite un diseño ligero, crucial para exoesqueletos portátiles, resolviendo el problema común del “costo energético del propio peso”. El módulo de potencia AK80-9 es una solución altamente integrada que combina un motor brushless de alto rendimiento, una caja de engranajes planetaria y un controlador en uno solo, permitiendo un alto par y un funcionamiento suave.

 

El ordenador principal admite la identificación inteligente de parámetros con un solo clic y el cambio sin problemas entre los modos Servo y MIT, simplificando significativamente el proceso de ajuste. Va más allá del control convencional al lograr un control sincronizado de la posición, la velocidad y la aceleración, con ajuste PID adaptativo, eliminando la complejidad y asegurando una puntería precisa.


Modelo

Par nominal

Par máximo

Densidad de par máxima

Velocidad nominal

Peso

AK80-9 KV100

9Nm

18Nm

37Nm/kg

390rpm

485g

AK80-9 V3.0 KV100

9Nm

22Nm

44.9Nm/kg

390rpm

490g


Accionamiento casi directo + Reducción de engranajes

La combinación única de una relación de engranajes de 9:1 y motor de accionamiento casi directo logra:


  • Alta salida de par para subir escaleras

  • Baja impedancia para una marcha suave y natural

  • Sin movimientos bruscos — solo curvas de asistencia fluidas

 

Allanando el camino para aplicaciones en el mundo real


Este proyecto innovador es de código abierto, proporcionando acceso a diseños de hardware CAD y conjuntos de datos de entrenamiento de IA, acelerando el desarrollo de exoesqueletos para:


  • Rehabilitación médica

  • Asistencia logística y para cargas pesadas

  • Mejora de la movilidad personal

 

CubeMars ahora colabora con el equipo de investigación para co-desarrollar módulos de actuadores integrados de próxima generación, llevando la tecnología de exoesqueletos desde los laboratorios de investigación hasta los mercados de consumo cotidianos.

 

Referencias:

[1] Science Advances:AI-driven universal lower-limb exoskeleton system for community ambulation


Artículos relacionados
Equipo de estudiantes nepaleses desarrolla un prototipo de prótesis tobillo-pie de bajo costo utilizando el motor CubeMars AK60-6
Equipo de estudiantes nepaleses desarrolla un prototipo de prótesis tobillo-pie de bajo costo utilizando el motor CubeMa...
Recientemente, un equipo de estudiantes nepaleses desarrolló con éxito un prototipo de prótesis tobillo-pie basado en el motor CubeMars AK60-6 y lo sometió a pruebas rigurosas.
Mar 25,2025
¿Qué motores se utilizan en los robots caminantes?
¿Qué motores se utilizan en los robots caminantes?
Los robots caminantes suelen utilizar una combinación de diferentes tipos de motores para moverse. Los motores específicos utilizados pueden variar según el diseño y los requisitos del robot.
Sep 06,2023
CubeMars – Patrocinador de potencia de la 22.ª Competencia Nacional Universitaria de Robótica (ROBOCON)
CubeMars – Patrocinador de potencia de la 22.ª Competencia Nacional Universitaria de Robótica (ROBOCON)
Del 5 al 8 de julio, bajo la orientación de la Sociedad China de Educación Superior y el Centro de Consultoría Estratégica de la Academia China de Ingeniería, la 22.ª edición del Concurso Nacional Universitario de Robótica (ROBOCON) fue organizada por el
Jul 12,2023
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante