Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Интересные материалы
ОГЛАВЛЕНИЕ
Роботы меняют подход к инспекции линий электропередач
1、  Традиционные методы и текущее состояние инспекции линий электропередач
2、  Применение роботов при инспекции линий электропередач
3、  Основные сценарии применения
О роботе для инспекции линий Gorilla Mk1
Как выбрать двигатель для робота-инспектора линий
Применение бескорпусных двигателей в роботах-инспекторах
Применение бескорпусных двигателей в других робототехнических областях
Промышленная область
Реабилитационные роботы
Заключение

Бескорпусные крутящие двигатели обеспечивают эффективную поддержку роботам для инспекции линий электропередач

CubeMars / Mar 20,2026

Роботы меняют подход к инспекции линий электропередач


1、  Традиционные методы и текущее состояние инспекции линий электропередач


  • Традиционные методы: ручная инспекция и инспекция с вертолета

Инспекция линий электропередач как важная задача в системе электроснабжения всегда осуществлялась традиционными методами, такими как ручная инспекция или инспекция с вертолета.

 

  • Ограничения традиционных методов: высокая стоимость, низкая эффективность, риски для безопасности

Хотя ручная инспекция позволяет проводить детальные проверки на основе опыта, она трудоемкая и требует много времени, а также связана с рисками для безопасности при работе на высоте и в сложных погодных условиях.

Инспекция с вертолета может повысить эффективность, но все еще сопровождается высокой стоимостью и трудностями адаптации к сложному рельефу.

 

  • Требования к современной инспекции: высокая автоматизация, точность и эффективность

С ростом требований к безопасности и эффективности работы электрических систем постепенно проявляются ограничения традиционных методов.

Современная инспекция линий электропередач должна решать проблемы высокой стоимости, низкой эффективности и высокого риска, повышать точность и эффективность инспекции, а также достигать более высокого уровня автоматизации.


2、  Применение роботов при инспекции линий электропередач


Преимущества роботизированной инспекции: снижение человеческого риска, повышение эффективности


Применение роботов в инспекции линий электропередач принесло революционные изменения в электротехнической отрасли.

По сравнению с традиционной ручной инспекцией роботы могут стабильно работать на высоковольтных линиях, в сложном рельефе и при неблагоприятных погодных условиях, значительно снижая риски безопасности и выполняя большое количество инспекционных задач за меньшее время.


История развития роботов для инспекции линий электропередач


  • Ручной труд и механическая поддержка

На раннем этапе системы электроснабжения инспекция линий электропередач в основном выполнялась вручную. Энергокомпании полагались на инспекторов, которые проверяли безопасность линий и состояние оборудования пешком, на транспортных средствах или с вертолета.


  • Дроны и простые роботы

С начальным развитием технологий беспилотных летательных аппаратов (UAV) и робототехники, инспекция линий постепенно внедряла дроны и роботов в качестве вспомогательных средств.


  • Этап развития: появление интеллектуальных роботизированных систем

С быстрым развитием искусственного интеллекта, машинного зрения, сенсорных технологий и анализа данных, роботы для инспекции линий стали развиваться в направлении большей интеллектуальности и эффективности.


  • Современный этап: высокая интеграция и глубокая интеллектуальность

В последние годы с дальнейшими инновациями технологии роботов для инспекции линий достигли новой стадии развития и стали более зрелыми.


3、  Основные сценарии применения


  • Обслуживание высоковольтных линий

Роботы для инспекции линий обладают полной автоматической функцией инспекции и могут использовать различные сенсоры для всестороннего контроля состояния оборудования.

Роботы могут сканировать состояние линий в реальном времени, собирать и анализировать данные, а также легко достигать опасных зон на высоте для мониторинга.


  • Диагностика оборудования

Роботы инспекции могут использовать специализированное диагностическое оборудование, автоматически патрулировать и в реальном времени контролировать параметры оборудования, быстро реагировать на аномалии и применяться в местах, труднодоступных для человека или представляющих риск для здоровья, таких как распределительные комнаты, конвертерные станции и камеры высоковольтных выключателей.

 

Для снижения опасности обслуживания линий электропередач и уменьшения затрат на рабочую силу команда компании C разработала робота Gorilla Mk1.

Робот Gorilla Mk1 с помощью технологий контролирует стоимость и эффективно снижает риски обслуживания линий вручную.

 

О роботе для инспекции линий Gorilla Mk1



1、Основные параметры


Вес

Тяговая нагрузка

Скорость при полной нагрузке

Максимальный уклон

20kg

280kg

20m/min

30°


2、  Технические особенности


  • Полный привод и моторизованные колеса для безопасной и стабильной работы

Робот Gorilla Mk1 оснащен четырьмя независимыми приводными колесами, которые не только увеличивают тягу, но и обеспечивают высокую стабильность.


  • Система дистанционного управления для удаленной эксплуатации

Робот Gorilla Mk1 оснащен многокамерной системой для четкого обзора рабочего пространства.

С помощью передачи беспроводного сигнала оператор может управлять роботом удаленно.


  • Динамическая встроенная система контроля для точного приложения силы

Робот Gorilla Mk1 оснащен динамической встроенной системой контроля, которая в реальном времени мониторит и регулирует силу, приложенную к линии, обеспечивая точное приложение без лишнего износа линий или оборудования.


3、  Система привода


Робот Gorilla Mk1 оснащен четырьмя бескорпусными крутящими двигателями, которые эффективно увеличивают тягу, обеспечивают стабильность и позволяют выполнять точные, безопасные и эффективные операции в сложных условиях.


Как выбрать двигатель для робота-инспектора линий


1、Высокая плотность крутящего момента


  • Высокий крутящий момент

  • Компактный размер


Высокая плотность крутящего момента бескорпусных двигателей позволяет сделать конструкцию робота более компактной и гибко интегрировать их в суставы и приводные системы.


2、Очень низкий зубчатый момент


Оптимизированная электромагнитная структура обеспечивает плавную работу на низкой скорости, снижает шум и вибрацию, повышая точность и комфорт инспекции.


3、Компактная структура для интеграции


Двигатель небольшой и легкий, подходит для установки в ключевые суставы и валы робота, обеспечивая высокую гибкость в сложных условиях.


4、Высокая настраиваемость


Фреймлесс-модель позволяет пользователям настраивать поддерживающие фланцы, передаточные интерфейсы и кронштейны энкодеров в соответствии с конструктивными требованиями, значительно повышая адаптивность и гибкость робота.


Применение бескорпусных двигателей в роботах-инспекторах


application-of-frameless-torque-motors.jpg

 

Пример применения: в реальной эксплуатации робота с бескорпусным двигателем RI80 V2.0 KV75 высокопроизводительная электрическая система позволяет роботу быстро перемещаться в сложной среде и точно фиксировать проблемы.


Анализ эффективности: этот робот успешно решил проблемы высокой стоимости, низкой эффективности и высокого риска, повысил точность и эффективность инспекции и обеспечил автоматизацию процесса.


Основные параметры двигателя RI80 V2.0 KV75

Модель

Размеры двигателя

диаметр внутреннего отверстия

вес двигателя

пиковый крутящий момент

частота вращения без нагрузки

RI80 V2.0 KV75

Ф85*27mm

40.5mm

411g

4.1Nm

2960rpm@48V


Дополнительные рекомендации CubeMars по бескорпусным крутящим двигателям

Бесшатунный двигатель с внутренним вращением – плавная и точная работа, простота интеграции

Бесшатунный безкорпусный двигатель – высокий крутящий момент, сверхнизкий зубчатый момент, простота интеграции


Применение бескорпусных двигателей в других робототехнических областях


Бескорпусные крутящие двигатели как передовая технология привода также могут применяться в промышленности и медицине.


Промышленная область


Благодаря своим выдающимся характеристикам и гибкости бескорпусные двигатели получили широкое распространение в различных отраслях промышленности.

 

  • Роботизированные манипуляторы, линии сборки и автоматизированное оборудование

В роботизированных манипуляторах, на сборочных линиях и автоматизированном оборудовании бескорпусные двигатели обеспечивают высокоточное управление движением.

Роботы могут выполнять сложные операции, такие как точная сборка, захват и сварка.

 

  • Высокоточные станки

В высокоточных станках бескорпусные двигатели обеспечивают высокий крутящий момент и быструю реакцию, что позволяет выполнять точную резку и позиционирование.

 

  • Трафаретная печать

Так как трафаретная печать требует точного совмещения и равномерного давления, бескорпусные двигатели обеспечивают соответствие каждой напечатанной слоя ожидаемому результату.

Их отличная динамическая характеристика снижает ошибки и гарантирует четкость и точность печатных узоров.


Реабилитационные роботы


С учетом старения населения спрос на реабилитационных роботов растет, а рынок перспективен.

Бескорпусные двигатели в сочетании с продвинутыми алгоритмами управления позволяют реабилитационным роботам выполнять точные и гибкие движения.

Благодаря повторяющимся движениям, предоставляемым роботами, пациенты могут безопасно проходить физиотерапию.

 

  • Реабилитационные роботы для верхних конечностей

Сосредоточены на упражнениях для рук и кистей, помогают восстанавливать силу захвата, координацию и гибкость.

 

  • Реабилитационные роботы для нижних конечностей

Используются для реабилитации ног, помогают пациентам заново учиться ходить, стоять и поддерживать равновесие.

 

  • Роботизированные экзоскелеты

Благодаря носимому дизайну предоставляют поддержку и усиливают силу пациента, помогая ему ходить и выполнять другие действия.

 

Заключение


Высокая производительность, высокая интеграция и высокая настраиваемость двигателя RI80 V2.0 KV75 делают его идеальным приводом для роботов-инспекторов линий электропередач.


Следовательно, при выборе двигателя для робота необходимо учитывать плотность крутящего момента, интеграцию конструкции и возможность настройки, чтобы удовлетворять высоким требованиям реальных приложений.


CubeMars, как компания, специализирующаяся на НИОКР и производстве робототехнических двигателей, может создавать индивидуальные решения для двигателей и приводных систем в соответствии с требованиями клиентов.


На сегодняшний день CubeMars обслужила более 1600 компаний по всему миру. Независимо от того, идет ли речь о промышленной автоматизации, гуманоидных роботах, экзоскелетах или подводных движителях, если вы ищете подходящую приводную систему для вашего робота, свяжитесь с нами!


Похожие статьи
Непальская студенческая команда разработала недорогой прототип голеностопного протеза на основе двигателя CubeMars AK60-6
Непальская студенческая команда разработала недорогой прототип голеностопного протеза на основе двигателя CubeMars AK60-...
Недавно группа непальских студентов успешно разработала прототип голеностопного протеза на основе двигателя CubeMars AK60-6 и провела его строгие испытания.
Mar 25,2025
Как работают серводвигатели?
Как работают серводвигатели?
Серводвигатели (сервомоторы) - это тип двигателей, обеспечивающих точное управление положением, скоростью и углом. Они часто используются в сочетании с системой обратной связи, такой как энкодер или решающее устройство, для обеспечения обратной связи по п
Oct 07,2023
Что такое бескорпусный моментный мотор? Основные преимущества в конструкции суставов робота
Что такое бескорпусный моментный мотор? Основные преимущества в конструкции суставов робота
Подробный анализ ключевых преимуществ безкорпусных моментных двигателей в конструкции роботизированных суставов, обеспечивающих легкие, высокомоментные и высокоточные применения для интеллектуальных роботов
May 19,2026
Хочу оставить записку
Имя пользователя
Анонимная
E-mail *
Имя *
Телефон
Комментарии
Код подтверждения
captcha
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы