Was ist ein Hohlwellen Planetenaktuator?
Hohlwellen Planetenaktuatoren vs. traditionelle Antriebssysteme
Systemvorteile der Hohlwellenstruktur
Warum eignen sich Planetengetriebestrukturen für die Robotik?
Anwendungsbereiche von Hohlwellen Planetenaktuatoren
Fazit

Warum werden Hohlwellen Planetenaktuatoren in der Robotik immer beliebter?

CubeMars / May 07,2026

Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Robotiktechnologie sind robotische Aktuatoren längst nicht mehr nur einfache Komponenten zur Leistungsübertragung. Stattdessen entwickeln sie sich zunehmend zu einem der Kernsysteme, die die Gesamtleistung eines Roboters bestimmen. Besonders in Anwendungen der nächsten Robotergeneration wie humanoiden Robotern, kollaborativen Roboterarmen, vierbeinigen Robotern und Exoskelettsystemen stellen Ingenieure immer höhere Anforderungen an Aktuatoren.


Früher lag der Fokus robotischer Systeme stärker auf reinem Drehmoment und Bewegungsfähigkeit. Heute hingegen stehen Systemintegration, kompakte Bauweise, dynamische Reaktionsfähigkeit und langfristige Betriebsstabilität deutlich stärker im Mittelpunkt der Robotikentwicklung. Aktuatoren müssen nicht nur ausreichend Leistung liefern, sondern auch Größe, Gewicht, Regelgenauigkeit und das gesamte mechanische Layout optimal ausbalancieren.


Da Robotersysteme zunehmend höhere Anforderungen an strukturelle Integration und interne Kabelführung stellen, werden Hohlwellen-Planetenaktuatoren in bestimmten hochintegrierten Roboter-Gelenkanwendungen zunehmend eingesetzt.


Was ist ein Hohlwellen Planetenaktuator?


Ein Hohlwellen Planetenaktuator ist typischerweise ein hochintegriertes Antriebssystem, das Motor, Planetengetriebe, Encoder und Antriebssteuerung in einer einzigen Plattform kombiniert und dadurch eine kompaktere integrierte Struktur bildet.


Durch den Lastverteilungsmechanismus aus Sonnenrad, Planetenrädern und Innenzahnkranz ist das System in der Lage, innerhalb eines kompakten Bauraums ein hohes Drehmoment bereitzustellen und dabei Übertragungseffizienz, strukturelle Kompaktheit sowie gute dynamische Reaktionsfähigkeit beizubehalten.


Das wichtigste strukturelle Merkmal ist das Hohlwellendesign. Diese Struktur ermöglicht es, Kabel, Signalleitungen, Sensorleitungen und sogar teilweise mechanische Verbindungen direkt durch das Zentrum des Aktuators zu führen, ohne externe Kabelführung oder zusätzlichen Bauraum zu benötigen. Dadurch erhalten Robotergelenke mehr Konstruktionsfreiheit und komplexe Mehrachsensysteme profitieren von einer besseren internen Verkabelungslösung.


akh-70-16-kv41-robotic-actuator-list


Hohlwellen Planetenaktuatoren vs. traditionelle Antriebssysteme


Beim Design von Robotergelenken verwenden traditionelle Antriebslösungen meist eine getrennte Architektur aus „Motor + Planetengetriebe + Encoder + Treiber“. Diese Konfiguration wurde häufig in frühen Industrierobotern eingesetzt und bietet Flexibilität hinsichtlich Modularität und Wartungsfreundlichkeit. In modernen hochintegrierten Robotersystemen werden ihre Einschränkungen jedoch zunehmend sichtbar.


Erstens benötigen getrennte Architekturen auf struktureller Ebene dedizierten Platz für jedes Funktionsmodul. Dadurch wird die gesamte Gelenkstruktur komplexer und die interne Verkabelung schwieriger. Mit steigender Anzahl an Freiheitsgraden wird der verfügbare Raum weiter eingeschränkt und ein kompaktes Design erschwert.


Zweitens führen Mehrkomponenten-Architekturen im Hinblick auf die Systemintegration zu mehr mechanischen und elektrischen Verbindungspunkten. Dies erhöht nicht nur die Montagekomplexität, sondern auch die Anzahl potenzieller Fehlerquellen, was die langfristige Zuverlässigkeit beeinflusst.


Im Gegensatz dazu verwenden Hohlwellen Planetenaktuatoren ein integriertes Design, bei dem Motor, Getriebe und Steuerungssystem in einer einzigen Struktur kombiniert werden. Die Hohlwelle ermöglicht eine interne Kabelführung durch das Zentrum. Dadurch werden externe Verbindungen deutlich reduziert, was zu einer höheren Raumausnutzung und kompakteren Bauweise bei gleichzeitig hoher Drehmomentleistung führt.


Darüber hinaus trägt die integrierte Struktur durch die Reduzierung zusätzlicher Verbindungselemente und separater Montagestrukturen in der Regel zur Verbesserung der Systemintegrationskonsistenz bei und verringert Montagefehler sowie teilweise Übertragungsverluste, wodurch die Gesamtregelstabilität und die technische Zuverlässigkeit verbessert werden.


Daher werden Hohlwellen Planetenaktuatoren in Robotikanwendungen mit hohen Anforderungen an Platzersparnis, Systemintegration und Dynamik zunehmend zu einer vorteilhaften technischen Lösung.


Kategorie

Traditioneller getrennter Antrieb

Integrierter Hohlwellen-Aktuator

Struktur

Getrennte Modulbauweise

Hochintegrierte Struktur

Platznutzung

Mehr externe Verkabelung

Bessere interne Kabelführung

Integrationsaufwand

Relativ hoch

Relativ gering

Systemkonsistenz

Abhängig von Montage und Abstimmung

Leichter zu standardisieren

Typische Merkmale

Flexibel und wartungsfreundlich

Kompakt und hochintegriert


Systemvorteile der Hohlwellenstruktur


Da sich die Robotik in Richtung Leichtbau und hoher Integration entwickelt, wird auch das mechanische Design zunehmend komplexer. Ingenieure müssen nicht nur die Leistungsabgabe berücksichtigen, sondern auch Sensoranordnung, Kabelmanagement und die gesamte strukturelle Koordination.


Besonders bei humanoiden Robotern und kollaborativen Robotern beeinflusst eine komplexe interne Verkabelung häufig das Strukturdesign, die Montageeffizienz und die Wartung. Die Hohlwellenstruktur hilft Ingenieuren dabei, den Innenraum besser zu organisieren, wodurch die Gelenkstruktur sauberer wird und Probleme wie Kabelverdrehungen oder Interferenzen während der Bewegung reduziert werden.


Gleichzeitig entspricht das Hohlwellendesign besser den Anforderungen moderner modularer Robotiksysteme. Ingenieure können Gelenkintegration, schnelle Montage und spätere Wartung einfacher umsetzen und dadurch die gesamte Entwicklungszeit verkürzen.


Die AKH-Serie von CubeMars verwendet ein integriertes Hohlwellen-Designkonzept. Neben einer kompakten Bauweise bietet sie flexiblere interne Kabelführungsmöglichkeiten für Robotergelenksysteme und eignet sich daher besonders für hochintegrierte Robotikentwicklungen.



Warum eignen sich Planetengetriebestrukturen für die Robotik?


In der Robotik besteht die Aufgabe eines Getriebes nicht nur darin, die Drehzahl zu reduzieren, sondern vor allem darin, das Drehmoment zu erhöhen und die Bewegungscharakteristik des gesamten Antriebssystems zu optimieren.


Im Vergleich zu herkömmlichen Getriebestrukturen bieten Planetengetriebe eine höhere Integrationseffizienz. Durch die gemeinsame Lastverteilung von Sonnenrad, Planetenrädern und Hohlrad kann das System innerhalb eines kompakten Volumens ein hohes Drehmoment erzeugen.


Planetengetriebe können innerhalb eines relativ kompakten Bauraums ein hohes Drehmoment bereitstellen und dabei Effizienz, strukturelle Reife und technische Zuverlässigkeit beibehalten, weshalb sie in Robotergelenksystemen weit verbreitet sind.


Darüber hinaus bieten Planetengetriebe hervorragende Lastverteilungseigenschaften. In Robotikanwendungen mit häufigem Start-Stopp-Betrieb, hochdynamischen Bewegungen und komplexer Bahnsteuerung müssen Getriebesysteme kontinuierlich wechselnde Lasten bewältigen. Im Vergleich zu traditionellen Strukturen bieten Planetengetriebe im Allgemeinen stabilere Übertragungsleistungen und eine längere Lebensdauer.


Zum Beispiel verwendet der CubeMars AKH70-48 V1.0 KV41 ein höheres Untersetzungsverhältnis und eignet sich daher besser für Robotergelenkanwendungen mit hohem Drehmoment. Der AKH70-16 V1.0 KV41 bietet hingegen ein besseres Gleichgewicht zwischen Ausgangsdrehzahl und dynamischer Reaktion und eignet sich daher für Robotersysteme mit mittlerer bis leichter Last.


Wichtige Parameter

Modell

Nenndrehmoment (Nm)

Nenndrehzahl (RPM)

Abmessungen (Durchmesser × Dicke, mm)

AKH70-48 V1.0 KV41

74

28

φ90*81.5

AKH70-16 V1.0 KV41

26

90

φ90*60.5


Anwendungsbereiche von Hohlwellen Planetenaktuatoren


Derzeit werden Hohlwellen Planetenaktuatoren in zahlreichen Robotikbereichen eingesetzt, und ihr Anwendungsumfang wächst weiter, da sich die Robotik in Richtung höherer Integration und dynamischer Leistung entwickelt.


Humanoide Roboter


Bei humanoiden Robotern ist der verfügbare Gelenkraum äußerst begrenzt, weshalb eine kompakte Struktur entscheidend ist.


Hohlwellen Planetenaktuatoren integrieren Motor- und Getriebesysteme und nutzen die Hohlwelle für die interne Kabelführung. Dadurch können Kamera-, Sensor- und Stromkabel direkt durch das Gelenkzentrum geführt werden.


Dieses Design reduziert externe Kabelinterferenzen erheblich und verbessert die strukturelle Freiheit sowie die Wartungsfreundlichkeit, wodurch humanoide Roboter stabilere und natürlichere Bewegungen ausführen können.


Kollaborative Roboterarme


In Anwendungen kollaborativer Roboter sind sowohl Sicherheit als auch strukturelle Einfachheit wichtig.


Hohlwellenaktuatoren reduzieren externe Übertragungs- und Verkabelungsstrukturen, wodurch Robotergelenke kompakter werden und die Gesamtsteifigkeit sowie Integration verbessert werden.


Gleichzeitig verringert die reduzierte Strukturkomplexität den Wartungsaufwand und erhöht die langfristige Systemzuverlässigkeit, insbesondere in Bereichen wie industrieller Montage, flexibler Fertigung und Mensch-Roboter-Kollaboration.


Vierbeinige Roboter


Vierbeinige Roboter erfordern eine hohe dynamische Reaktionsfähigkeit und Drehmomentdichte, insbesondere bei Lauf-, Sprung- oder Bewegungen in komplexem Gelände.


Hohlwellen-Planetenaktuatoren zeichnen sich durch einen hohen Integrationsgrad und eine kompakte Struktur aus und eignen sich daher besser zur Optimierung der räumlichen Anordnung und des Antriebssystems von Robotergelenken, wodurch die dynamische Leistung und die Bewegungsstabilität des Systems verbessert werden können.


Exoskelettsysteme


Bei Exoskelettanwendungen sind Tragekomfort und Leichtbau von entscheidender Bedeutung.


Das Hohlwellendesign ermöglicht es, Kabel und Steuersignale durch das Gelenkzentrum zu führen, wodurch externe Störstrukturen reduziert werden und sich das System besser an natürliche menschliche Bewegungsabläufe anpasst.


Die hohe Drehmomentdichte unterstützt zudem Anwendungen wie Gehhilfen und Lastunterstützung.


AGV- und industrielle Automatisierungssysteme


In fahrerlosen Transportsystemen (AGVs) und industriellen Automatisierungsanlagen werden häufig hochzuverlässige Antriebslösungen auf begrenztem Raum benötigt.


Hohlwellen Planetenaktuatoren verwenden ein modulares integriertes Design, das den Installationsraum reduziert und gleichzeitig Verkabelung sowie strukturelles Layout vereinfacht. Dadurch werden Implementierungseffizienz und Systemstabilität verbessert.


Fazit


Die Entwicklung der Robotiktechnologie treibt Aktuatoren dazu, sich von traditionellen Leistungskomponenten zu hochintegrierten Gelenksystemen weiterzuentwickeln.


Im Vergleich zu traditionellen getrennten Antriebssystemen bieten Hohlwellen Planetenaktuatoren nicht nur eine höhere Systemintegration, sondern auch Vorteile hinsichtlich Strukturdesign, Leistungsabgabe und Raumausnutzung.


Da die Märkte für humanoide Roboter, intelligente mobile Roboter und kollaborative Roboter weiter wachsen, werden Hohlwellen-Planetenaktuatoren in Robotersystemen mit hohen Anforderungen an strukturelle Integration, interne Kabelführung und räumliche Nutzungseffizienz zunehmend zu einer gängigen Lösung für die Gelenkantriebe.

Verwandte Artikel
CubeMars glänzt auf der 2. China-Konferenz für Humanoide Robotik und Verkörperte Intelligenz
CubeMars glänzt auf der 2. China-Konferenz für Humanoide Robotik und Verkörperte Intelligenz
CubeMars präsentiert das AKH-Hohl-Planetengetriebe auf der Konferenz für humanoide Robotik in China und gewinnt den Preis als herausragender Zulieferer.
Jun 04,2025
Wie man Gimbal-Motoren für Robotik- und Bildverarbeitungssysteme auswählt
Wie man Gimbal-Motoren für Robotik- und Bildverarbeitungssysteme auswählt
Erfahren Sie, wie Gimbal-Motoren eine präzise Stabilisierung in Robotik- und Bildverarbeitungssystemen ermöglichen. Entdecken Sie Prinzipien, Anwendungen und Auswahlkriterien.
Mar 17,2026
Wie wählt man einen BLDC-Motortreiber für Robotikanwendungen aus? Leitfaden zur Auswahl von FOC-Steuerung und Feedbacksystemen
Wie wählt man einen BLDC-Motortreiber für Robotikanwendungen aus? Leitfaden zur Auswahl von FOC-Steuerung und Feedbacksy...
Erfahren Sie, wie Sie den passenden BLDC-Motortreiber für Robotikanwendungen auswählen. Dieser Leitfaden behandelt ausführlich die FOC-Steuerung, Hall-Sensoren, Encoder und sensorlose Steuerung. Außerdem erfahren Sie, worauf es bei der Kompatibilität zwis
Nov 05,2026