Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados
Tabla de contenidos
Por qué los actuadores tradicionales limitan la robótica avanzada
Qué es un actuador planetario de eje hueco
Principio de funcionamiento de un actuador planetario de eje hueco
Principales beneficios de los actuadores planetarios de eje hueco
Aplicaciones de los actuadores de eje hueco
Robots humanoides
Brazos robóticos y robots colaborativos
Exoesqueletos y robótica vestible
Sistemas industriales y robótica modular
Presentando los actuadores planetarios de eje hueco CubeMars AKH Series
Ventajas Técnicas
Comparación de Modelos de la Serie AKH (Guía rápida de selección)
Cómo elegir el actuador de eje hueco adecuado
Paso 1: Comprenda los requisitos de carga de su articulación
Paso 2: Considere las limitaciones de espacio y peso
Paso 3: Verifique las características de integración
Paso 4: Alinee con su aplicación
Conclusión 

Cómo los actuadores planetarios de eje hueco mejoran el rendimiento de las articulaciones robóticas

CubeMars / Feb 26,2026

Por qué los actuadores tradicionales limitan la robótica avanzada


A medida que los robots se vuelven más compactos, capaces y multifuncionales, los diseños tradicionales de actuadores limitan cada vez más su rendimiento. Problemas como la complejidad del cableado, los conjuntos voluminosos y la insuficiente densidad de par crean desafíos significativos de integración para las articulaciones robóticas modernas. Comprender estos puntos críticos destaca la necesidad de soluciones de actuadores de próxima generación.


  • Cableado complejo y integración limitada

    Los actuadores tradicionales a menudo dependen de cables externos para energía, comunicación y retroalimentación, lo que aumenta la complejidad del sistema y el riesgo de fallos. Gestionar estos cables se vuelve especialmente difícil en robots con múltiples articulaciones, provocando posibles interferencias, desgaste y problemas de mantenimiento.


  • Estructura voluminosa e integración difícil

    Las configuraciones convencionales de actuadores suelen consistir en motores, cajas de engranajes, codificadores y controladores separados. Esta arquitectura distribuida aumenta el tamaño y el peso, dificultando la integración en articulaciones robóticas compactas y limitando la flexibilidad de diseño general.


  • Densidad de par insuficiente para robots compactos

    Muchas aplicaciones robóticas —como las articulaciones de cadera de robots humanoides, las patas de cuadrúpedos o los brazos robóticos— requieren alto par en un espacio reducido. Los actuadores convencionales frecuentemente no proporcionan suficiente densidad de par sin aumentar tamaño o peso, obligando a compromisos entre fuerza, velocidad y flexibilidad de diseño.


Para superar estos desafíos, los actuadores planetarios de eje hueco han surgido como una solución integrada de alto rendimiento, preparando el camino para la serie CubeMars AKH en el diseño de articulaciones robóticas de próxima generación.


Qué es un actuador planetario de eje hueco


Un actuador planetario de eje hueco es un módulo de actuador robótico totalmente integrado que combina un motor sin escobillas, una caja de engranajes planetaria, sensores y componentes de accionamiento en una unidad compacta con un eje hueco central. Esta estructura hueca permite que cables, líneas de señal o elementos mecánicos pasen directamente a través del actuador, facilitando diseños más limpios y eficientes de las articulaciones robóticas.A medida que los sistemas robóticos se vuelven más compactos y complejos, esta arquitectura integrada de actuadores se vuelve cada vez más importante para mejorar rendimiento, confiabilidad y facilidad de integración.


components-of-akh-hollow-shaft-planetary-actuator


Componentes estructurales principales


Un actuador planetario de eje hueco integra múltiples componentes críticos en un solo módulo de actuado:


  • Canal de eje hueco – permite el enrutamiento interno de cables y el paso estructural

  • Motor sin escobillas – proporciona control de movimiento eficiente y preciso

  • Caja de engranajes planetaria – aumenta la salida de par manteniendo un tamaño compacto

  • Sensores integrados y sistemas de retroalimentación – habilitan un control preciso de posición y movimiento.

  • Carcasa compacta – soporta la rigidez estructural y simplifica la instalación


Este diseño integrado reduce la necesidad de componentes externos y simplifica la arquitectura del sistema robótico.


Principio de funcionamiento de un actuador planetario de eje hueco


Un actuador planetario de eje hueco convierte la energía eléctrica en movimiento mecánico controlado mediante un motor integrado y un sistema de engranajes planetarios. Este proceso permite una amplificación eficiente del par y una salida de movimiento precisa dentro de un módulo de actuador compacto.


El funcionamiento puede entenderse en las siguientes etapas:


1. Entrada eléctrica
El actuador recibe energía eléctrica del controlador del motor. Esta entrada genera un campo electromagnético controlado dentro del motor sin escobillas, iniciando el movimiento de rotación.


2. Rotación del motor sin escobillas
El motor sin escobillas convierte la energía eléctrica en movimiento rotacional de alta velocidad. Los motores sin escobillas ofrecen alta eficiencia, respuesta rápida y control preciso, lo que los hace ideales para aplicaciones robóticas.


3. Reducción mediante engranajes planetarios
La rotación de alta velocidad del motor se transmite a la caja de engranajes planetaria. Este sistema reduce la velocidad de rotación mientras multiplica la salida de par, permitiendo que el actuador entregue un par significativamente mayor sin aumentar el tamaño del motor.


4. Amplificación y transmisión del par
Mediante la reducción de engranajes, el par se amplifica y se transfiere eficientemente a la etapa de salida del actuador. La estructura integrada asegura mínimas pérdidas de energía y alta eficiencia mecánica.


5. Salida del eje hueco hacia la articulación robótica
El par amplificado se entrega a través de la salida del eje hueco, que acciona directamente la articulación robótica. Además, el eje hueco permite que cables, sensores o componentes estructurales pasen por el centro, logrando diseños de articulaciones compactos, limpios y altamente integrados.


Al combinar una transmisión de par eficiente con una arquitectura de eje hueco centralizada, este diseño de actuador ofrece una serie de beneficios de integración y rendimiento para los sistemas robóticos de próxima generación.


Principales beneficios de los actuadores planetarios de eje hueco

(Por qué la arquitectura de eje hueco mejora la integración robótica)


Los actuadores planetarios de eje hueco ofrecen ventajas significativas frente a los actuadores tradicionales al mejorar la integración, eficiencia y fiabilidad. Su arquitectura estructural única y su diseño de módulo de actuador integrado los hace especialmente adecuados para sistemas robóticos modernos que requieren tamaño compacto, alto rendimiento e integración escalable.


Ventajas clave:


  • Ruteo interno de cables
    El eje hueco permite que los cables de alimentación, cables de señal o componentes mecánicos pasen directamente a través del actuador. Esto elimina la necesidad de ruteo externo de cables, reduce el desorden y minimiza el riesgo de interferencias, desgaste o daños durante la operación.


  • Mayor integración estructural
    Al integrar el motor, la caja de engranajes planetaria y los sistemas de retroalimentación en un solo módulo compacto, los actuadores de eje hueco reducen la cantidad de componentes externos. Esto simplifica el diseño mecánico y mejora la compacidad general del sistema.


  • Diseño simplificado de articulaciones robóticas
    La arquitectura centralizada y modular del actuador facilita el diseño, ensamblaje y mantenimiento de las articulaciones robóticas. Los ingenieros pueden construir sistemas robóticos más limpios y eficientes con menos restricciones mecánicas y eléctricas.


Estas ventajas hacen que los actuadores planetarios de eje hueco sean una solución ideal para sistemas robóticos avanzados y una innovación clave que impulsa la evolución del diseño de articulaciones robóticas de próxima generación.


Aplicaciones de los actuadores de eje hueco


Aprovechando estas ventajas de integración y estructurales, los actuadores planetarios de eje hueco se han convertido en una solución cada vez más importante en los sistemas robóticos modernos. Su arquitectura centralizada permite diseños de articulaciones más compactos, reduce la complejidad mecánica y facilita la integración escalable de actuadores. Como resultado, los módulos de actuador de eje hueco se utilizan ampliamente en aplicaciones robóticas avanzadas donde el rendimiento, la compacidad y la fiabilidad del sistema son críticos.


Robots humanoides

Las articulaciones de los robots humanoides deben entregar alto par en espacios muy limitados mientras mantienen un movimiento suave y estable. Los actuadores de eje hueco soportan diseños de articulaciones centralizadas y compactas, al permitir el ruteo interno de cables y reducir los componentes externos. Esto mejora la eficiencia estructural, reduce el volumen de la articulación y optimiza el rendimiento general del movimiento.


applications-of-hollow-shaft-actuators-humaniod robot


Brazos robóticos y robots colaborativos

Para los brazos robóticos y los robots colaborativos, la facilidad de integración y la simplicidad estructural son prioridades clave de diseño. Los actuadores de eje hueco reducen el cableado externo y minimizan el número de componentes de accionamiento separados, lo que permite diseños mecánicos más limpios. Esto simplifica el ensamblaje, mejora la fiabilidad del sistema y permite a los ingenieros diseñar brazos robóticos más compactos y eficientes.


applications-of-hollow-shaft-actuators-collaborative robot


Exoesqueletos y robótica vestible

Los sistemas de exoesqueletos priorizan soluciones de actuadores ligeras y compactas que se puedan integrar de manera fluida en estructuras vestibles. Los módulos de actuadores de eje hueco permiten a los diseñadores construir mecanismos de articulación centralizados que reducen el volumen y mejoran la eficiencia mecánica general. Esto contribuye a mayor comodidad para el usuario, menor peso del sistema y movimientos asistidos más naturales, elementos esenciales en aplicaciones de robótica vestible.


Sistemas industriales y robótica modular

Los robots industriales dependen cada vez más de arquitecturas de actuadores modulares para mejorar la escalabilidad y simplificar la integración del sistema. Los actuadores planetarios de eje hueco permiten módulos de articulación compactos y autónomos que se pueden integrar fácilmente en brazos robóticos y maquinaria automatizada. Este enfoque de diseño modular mejora la flexibilidad del sistema, reduce la complejidad de mantenimiento y facilita un desarrollo más rápido de plataformas robóticas escalables.


Presentando los actuadores planetarios de eje hueco CubeMars AKH Series


Para abordar los desafíos de integración, eficiencia y fiabilidad en los sistemas robóticos modernos, CubeMars desarrolló la serie AKH de actuadores planetarios de eje hueco. Diseñados como módulos de actuador compactos e integrados, los actuadores AKH combinan alta densidad de par, ruteo interno de cables y una caja de engranajes planetaria en una unidad única y eficiente en espacio. Estas características hacen que los actuadores AKH sean especialmente adecuados para articulaciones robóticas avanzadas, donde el rendimiento, la compacidad y la fiabilidad son críticos.


akh-series-hollow-shaft-planetary-actuator-es


Ventajas Técnicas


  • Alta densidad de par: Salida de par fuerte en un tamaño compacto, lo que permite articulaciones más potentes sin aumentar el espacio ocupado.

  • Caja de engranajes planetaria integrada: Mejora la eficiencia mecánica y reduce el juego, logrando mayor precisión.

  • Arquitectura de eje hueco: Permite el ruteo interno de cables y sensores, simplificando el diseño de la articulación.

  • Diseño modular: Combina motor, transmisión y sistemas de retroalimentación en una sola unidad para un ensamblaje y mantenimiento más fáciles.

  • Fiabilidad mejorada: Menos componentes externos y cableado protegido garantizan durabilidad a largo plazo en entornos exigentes.


Comparación de Modelos de la Serie AKH (Guía rápida de selección)

CaracterísticaAKH70‑16 V1.0 KV41AKH70‑48 V1.0 KV41Característica
Relación de reducción16:148:1Relación mayor = más par
Par máximo78 Nm222 NmElegir según la carga de la articulación
Densidad de par88.74 Nm/kg159 Nm/kgMayor densidad = mejor rendimiento por peso
Peso879 g1396 gCompromiso entre tamaño compacto y alta potencia
Tipo de articulación idealArticulaciones compactas de carga mediaArticulaciones de alta cargaAjustar el actuador según la demanda de la aplicación
Ventaja claveEquilibrado, ligeroMáximo par de salidaPriorizar compacidad o par
Eje huecoDisponibleDisponibleSoporta ruteo interno de cables
Integrated ElectronicsDisponibleDisponibleSimplifica el control y la integración de retroalimentación
Aplicaciones típicasBrazos robóticos medianos, robots pequeños de patasArticulaciones de cadera/rodilla en robots grandes, brazos pesadosAyuda a identificar rápidamente el actuador adecuado

Consejo: Use AKH70‑16 cuando el espacio, peso y par medio sean prioritarios. Use AKH70‑48 cuando el par alto y la capacidad de carga sean críticos, incluso con un tamaño ligeramente mayor.


(Clip de prueba de la Serie AKH)


Con su arquitectura de eje hueco, cajas de engranajes planetarias integradas y diseño modular compacto, la Serie CubeMars AKH ofrece una solución de alto rendimiento, escalable y confiable para las articulaciones robóticas de próxima generación. La tabla comparativa destaca las diferencias clave entre AKH70‑16 y AKH70‑48, permitiendo a los ingenieros seleccionar rápidamente el actuador adecuado para su aplicación mientras mantienen la eficiencia de integración y la fiabilidad del sistema.


Cómo elegir el actuador de eje hueco adecuado


Elegir un actuador de eje hueco no tiene por qué ser complicado. Dividiendo el proceso en pasos claros, incluso los recién llegados pueden tomar decisiones informadas que equilibren rendimiento, tamaño e integración del sistema.


Paso 1: Comprenda los requisitos de carga de su articulación


El primer paso es determinar cuánto par necesita su articulación. Esto incluye tanto las cargas estáticas (el peso que debe sostener) como las cargas dinámicas (fuerzas durante el movimiento). Seleccionar un actuador que maneje de manera confiable estas cargas asegura un funcionamiento suave y evita el desgaste prematuro.

(Consejo: Sobreestimar el par agrega tamaño y peso innecesarios, mientras que subestimarlo puede causar fallos.)


Paso 2: Considere las limitaciones de espacio y peso


A continuación, evalúe el espacio disponible en la articulación y el peso que puede soportar. Los actuadores de eje hueco son inherentemente compactos, pero los modelos varían en dimensiones y masa.


  • Para robots compactos o dispositivos portátiles, priorice actuadores más pequeños y ligeros.

  • Para brazos robóticos pesados o articulaciones grandes, los actuadores de mayor par pueden ser un poco más grandes pero necesarios para un rendimiento confiable.

(Razonamiento: El equilibrio adecuado entre tamaño y par mantiene al robot ágil y eficiente sin comprometer la resistencia.)


Paso 3: Verifique las características de integración


Los actuadores de eje hueco suelen incluir funciones integradas como ruteo interno de cables, cajas de engranajes planetarias y electrónica de retroalimentación integrada. Evalúe qué características requiere su diseño:


  • Ruteo interno reduce el desorden de cables y protege los cables del desgaste.

  • Cajas de engranajes integradas mejoran la eficiencia mecánica y reducen el juego.

  • Retroalimentación incorporada simplifica el control y reduce los componentes externos.

(Consejo: Alinear las características del actuador con la arquitectura de su sistema previene rediseños inesperados más adelante.)


Paso 4: Alinee con su aplicación


Finalmente, considere el tipo de aplicación y las prioridades:


  • Robots humanoides o portátiles → priorice compacidad, ligereza y movimiento suave de la articulación..

  • Robots industriales o de alta carga → priorice salida de par, durabilidad y precisión..

(Razonamiento: Comprender la aplicación asegura que seleccione un actuador que no solo cumpla con las especificaciones, sino que también se adapte al uso real.)


Resumen


Siguiendo estos pasos —evaluar la carga, considerar el espacio y el peso, verificar las características de integración y alinearse con las necesidades de la aplicación— los ingenieros pueden seleccionar de manera sistemática el actuador de eje hueco adecuado. Este enfoque asegura que las articulaciones sean eficientes, confiables y perfectamente adaptadas a la plataforma robótica prevista, sin depender de conjeturas ni prueba y error.


Conclusión 


Los actuadores planetarios de eje hueco representan una innovación clave en la robótica moderna, ofreciendo integración compacta, alta densidad de par y diseño simplificado de articulaciones. Desde el ruteo interno de cables hasta la arquitectura modular del actuador, estas características ayudan a los ingenieros a construir sistemas robóticos más fiables, eficientes y escalables.


Al comprender los beneficios del actuador, evaluar las necesidades de la aplicación y seguir un proceso de selección estructurado, los ingenieros —ya sean principiantes o diseñadores experimentados— pueden elegir con confianza el actuador adecuado para sus proyectos robóticos de próxima generación.


Artículos relacionados
CubeMars patrocina al equipo de robótica de la Universidad de Binghamton para el University Rover Challenge (URC) 2024
CubeMars patrocina al equipo de robótica de la Universidad de Binghamton para el University Rover Challenge (URC) 2024
El URC es una competencia internacional de robótica universitaria que tiene como objetivo incentivar a los estudiantes a aplicar sus conocimientos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) para diseñar, construir y operar robots destinados a
May 08,2024
Reductor planetario vs reductor armónico: cómo elegir
Reductor planetario vs reductor armónico: cómo elegir
¿Elegir un reductor planetario o un reductor armónico? Compara la densidad de par, el juego, la eficiencia, la rigidez, la resistencia a cargas de impacto, el tamaño, el coste y el rendimiento del actuador.
Jun 18,2024
¿Cómo elegir actuadores QDD? Métricas clave y consideraciones según la aplicación
¿Cómo elegir actuadores QDD? Métricas clave y consideraciones según la aplicación
Descubre cómo seleccionar actuadores QDD para aplicaciones robóticas evaluando la densidad de par, el par máximo, la retroaccionabilidad, la respuesta y el rendimiento de control.
Jun 16,2026
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante