Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

무릎 관절 모터

  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • 고집적 액추에이터 • 힘 제어 및 서보 드라이브 모드 선택 가능 • 듀얼 엔코더(입력 및 출력) • 정격 토크 18Nm / 피크 토크 48Nm • 최대 관절 속도 26rad/s

    $698.9 ~ $798.9

    지금 구매
  • AK60-6 V1.1 KV80
    AK60-6 V1.1 KV80

    AK60-6 V1.1

    • 경량·컴팩트 설계로 외골격 등 휴대형 응용에 적합 • 단순하고 신뢰성 있는 구동 아키텍처 • 엔코더와 드라이버 고집적 설계 • 컴팩트한 크기 대비 높은 토크 출력 • 단일 유닛 무게 약 358g
  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    • 고집적 올인원 액추에이터 • 정격 토크 48Nm / 피크 토크 120Nm • 고부하 동적 작업을 위한 높은 피크 토크 출력 • 이중 제어 모드: 힘 제어 및 서보 제어 • 높은 출력 성능 或 높은 출력 파워

    $889.9 ~ $989.9

    지금 구매
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • 고집적 액추에이터 설계 • 고충격 내성을 위한 크로스 롤러 베어링 적용 • 단순하고 신뢰성 있는 구동 아키텍처 • 외골격 로봇 및 사족 보행 로봇에 적합

    $398.9 ~ $498.9

    지금 구매
  • AK80-6 KV100
    AK80-6 KV100

    AK80-6

    • 클래식 고집적 로봇 액추에이터 • 외골격 로봇 및 사족 보행 로봇용 설계 • UART/CAN 통신 인터페이스 • 무부하 속도 최대 800rpm

    $469.9 ~ $569.9

    지금 구매
  • AK80-8 KV60
    AK80-8 KV60

    AK80-8

    • 고집적 로봇 액추에이터 • 선택 가능한 힘 제어 및 서보 제어 모드 • 듀얼 엔코더(입력 및 출력)로 출력 샤프트 단일 회전 위치 메모리 지원 • 단순한 구동 로직 및 제어 아키텍처 • 외골격 관절, 로봇 암 및 AGV 구동계에 적합

    $469.9 ~ $569.9

    지금 구매
  • AK60-6 V3.0 KV80
    AK60-6 V3.0 KV80

    AK60-6 V3.0

    • 서보 제어 및 모션 제어 듀얼 모드 드라이브 통합 • 간단하고 신뢰성 있는 구동 아키텍처 • 내충격 베어링 적용으로 내구성 향상 • 신규 전자기 설계를 통해 높은 과부하 대응 능력 구현 • 엔코더와 드라이버의 고집적 설계

    $229.9 ~ $298.9

    지금 구매
  • AKH70-48 V1.0 KV41
    AKH70-48 V1.0 KV41

    AKH70-48 V1.0

    • 고집적 중공 행성 기어 파워 모듈 • 중공 샤프트 직경: 7mm, 관통 홀 설계 • 최대 토크 밀도: 159 Nm/kg • 최대 토크: 222 Nm (무게 1396g) • 이중 21비트 자기 인코더 폐쇄 루프 피드백 • FOC 제어 지원 통합 드라이버 • 다중 모듈 직렬 연결을 위한 듀얼 CAN 인터페이스
  • AKH70-16 V1.0 KV41
    AKH70-16 V1.0 KV41

    AKH70-16 V1.0

    • 고집적 중공 행성 기어 파워 모듈 • 중공 샤프트 직경: 7mm, 관통 홀 설계 • 최대 토크 밀도: 88.74 Nm/kg • 최대 토크: 85 Nm (무게 879g) • 이중 21비트 자기 인코더 폐쇄 루프 피드백 • FOC 제어 지원 통합 드라이버 • 다중 모듈 직렬 연결을 위한 듀얼 CAN 인터페이스
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내