Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

AKE 시리즈 준 직접 구동 모터

  • AKE60-8 KV80
    AKE60-8 KV80

    AKE60-8

    ·준직접구동(Quasi Direct Drive) 모터 ·유성기어를 탑재한 로봇 액추에이터 ·양방향 장착을 지원하는 유연한 설치 구조 ·모듈형 설계 ·고정밀 제어를 위한 저(低) 백래시(arcmin) 설계 ·지속적이고 강력한 출력 성능 ·엑소스켈레톤(외골격 로봇)에 최적화된 설계
  • AKE80-8 KV30
    AKE80-8 KV30

    AKE80-8

    • 소형 크기 및 경량 설계 • 모터 + 기어박스 일체형 준직결(Quasi-Direct Drive) 설계 • 높은 토크 밀도 • 양방향 장착 지원으로 유연한 설치 가능 • 외골격 로봇에 적합
  • AKE90-8 KV35
    AKE90-8 KV35

    AKE90-8

    • 소형·경량 설계 • 모터 + 감속기가 통합된 준(Quasi) 직결 구동 구조 • 최대 토크 밀도 121 Nm/kg • 외골격 로봇에 특히 적합
  • Driver board
    Driver board

    Driver board

    • CubeMars AK, AKA 및 AKE 시리즈 모터와 호환 • 서보 모드 및 모션 제어 모드 모두 지원 • 단일 루프 제어(전류, 속도 또는 위치) 및 다중 루프 캐스케이드 제어(예: 위치 + 속도) 가능 • 내장형 고해상도 절대 인코더 (14–21비트 싱글턴) • 과부하 및 과열 보호 기능 내장 통합 온도 센서 • 온도 센서 내장(과부하 및 과열 보호 기능 포함)

    $59.9 ~ $159.9

    지금 구매
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내