Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Moments forts
Table des matières
Haute densité de couple, puissance élevée
Transmission précise, efficacité améliorée
Diseño ligero, aplicación flexible
Funcionamiento silencioso, mayor durabilidad
Diseño modular, mantenimiento sencillo

Moteur AKE Quasi Direct Drive de CubeMars

CubeMars / Aug 21,2024

À mesure que l’automatisation industrielle et la technologie robotique progressent rapidement, la demande de solutions de puissance efficaces et précises augmente au sein des entreprises. Le dernier moteur AKE Quasi Direct Drive de CubeMars offre un choix plus compétitif sur le marché grâce à ses performances exceptionnelles et à son design innovant.


AKE.jpg


Haute densité de couple, puissance élevée


En tant que moteur haute performance, le moteur AKE Quasi Direct Drive affiche une densité de couple de 52 N.m/kg, ce qui le distingue parmi les produits similaires. Cet avantage permet au moteur AKE de délivrer une puissance plus importante malgré sa taille compacte, en faisant une solution idéale pour les applications nécessitant une forte puissance.


Transmission précise, efficacité améliorée


Pour les équipements d’automatisation industrielle et la robotique, un contrôle précis est essentiel. Le moteur AKE Quasi Direct Drive 

limite le jeu mécanique à 9 minutes d’arc, garantissant une grande précision de transmission. Cette précision améliore non seulement l’efficacité de l’équipement, mais rend également le système plus réactif, le rendant adapté à diverses opérations de précision.


Diseño ligero, aplicación flexible


CubeMars entiende la importancia de la estructura y el espacio en el diseño industrial, por lo que el motor AKE Quasi Direct Drive presenta una estructura general ligera. Este diseño reduce el peso total del equipo y ahorra un valioso espacio de instalación, permitiendo que el motor se aplique de manera flexible en diversos entornos de instalación complejos. Además, el diseño roscado y con orificio pasante en la base admite instalación bidireccional, aumentando aún más su versatilidad.


Funcionamiento silencioso, mayor durabilidad


CubeMars también ha prestado especial atención al control del ruido. El motor AKE utiliza engranajes de precisión de grado 5 y componentes de núcleo optimizados en el reductor, reduciendo significativamente el ruido operativo y alargando la vida útil del motor. Este diseño no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también reduce los costos de mantenimiento, convirtiéndolo en una innovación práctica y económica.


Diseño modular, mantenimiento sencillo


Teniendo en cuenta las necesidades de instalación y mantenimiento del equipo, el motor AKE Quasi Direct Drive adopta un diseño modular. El diseño separado del motor y del reductor facilita no solo la instalación, sino que también simplifica los procesos de mantenimiento posteriores, permitiendo un ensamblaje y desmontaje rápidos. Este diseño mejora enormemente la flexibilidad del equipo, reduciendo la carga de futuras reparaciones.



Con su alta densidad de par, transmisión precisa, diseño ligero, funcionamiento silencioso y diseño modular, el Actuador Robótico de la Serie AKE de CubeMars ofrece una opción más completa para los campos de automatización industrial y tecnología robótica. Ya sea utilizado en equipos industriales de alta precisión o aplicaciones robóticas de alta potencia, el motor AKE puede proporcionar un soporte de potencia superior para sus proyectos. Elija CubeMars, elija una solución de potencia eficiente y confiable.


Articles connexes
Comment les actionneurs planétaires à arbre creux améliorent les performances des articulations robotiques
Comment les actionneurs planétaires à arbre creux améliorent les performances des articulations robotiques
Découvrez comment fonctionnent les actionneurs planétaires à arbre creux, leurs principaux avantages et pourquoi ils sont idéaux pour les articulations robotiques. Améliorez l’intégration, la densité de couple et les performances robotiques.
Feb 26,2026
Moteurs à courant continu sans balais : Un aperçu complet
Moteurs à courant continu sans balais : Un aperçu complet
Aujourd'hui, nous allons présenter de manière globale les moteurs à courant continu sans balais sous cinq aspects : principe de fonctionnement, composants, applications, choix et recommandations d'utilisation.
May 31,2024
高集成执行器如何更好的驱动机器人运动
高集成执行器如何更好的驱动机器人运动
Les actionneurs robotiques hautement intégrés améliorent la précision et la réactivité, réduisent la latence et permettent des performances élevées pour les robots humanoïdes et industriels.
Apr 08,2026
Laisser un message
Nom d'utilisateur
Anonyme
E-mail *
Nom *
Téléphone
Commentaires
Code de vérification
captcha
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel