Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
로봇에서의 고토크는 시스템 수준의 의사결정이다
프레임리스 모터 vs QDD 아키텍처 vs 일체형 액추에이터: 빠른 비교
프레임리스 모터란 무엇이며, 언제 사용해야 하는가?
QDD 모터란 무엇이며, 언제 선택해야 하는가?
통합형 액추에이터: “단순함과 신뢰성”이 더 중요할 때
핵심 선택 기준: 올바른 모터를 선택하는 방법
결론

2026 고토크 로봇 모터 가이드: 프레임리스 모터 vs QDD vs 통합 액추에이터

CubeMars / May 07,2026

고성능 로봇 시스템 설계는 종종 하나의 핵심 질문에서 시작됩니다.

 

제어 성능, 효율성 또는 시스템 단순성을 희생하지 않으면서 어떻게 높은 토크를 구현할 수 있을까?

 

겉보기에는 답이 단순해 보일 수 있습니다. 더 강력한 모터를 선택하거나 감속기를 추가하면 된다고 생각할 수 있습니다. 그러나 실제 로봇 응용에서는 높은 토크가 단일 부품에 의해 결정되지 않습니다. 오히려 이는 모터 아키텍처, 전달 구조 설계, 그리고 제어 전략 사이의 균형을 정교하게 최적화한 결과입니다.

 

현대 로봇 시스템에서 고토크 구동은 특정 하나의 모터 유형에 의존하지 않으며, 다양한 솔루션 아키텍처를 시스템 수준에서 통합함으로써 구현됩니다.

 

프레임리스 모터는 높은 토크 밀도와 뛰어난 통합 유연성을 바탕으로, 고성능 맞춤형 액추에이션 시스템의 핵심 구성 요소로 널리 사용되고 있습니다. 이를 기반으로 엔지니어는 시스템 요구사항에 따라 다양한 액추에이션 아키텍처를 선택할 수 있습니다.

 

  • 프레임리스 모터 (맞춤형 설계의 핵심 구성 요소)

  • QDD 모터 (저감속비 기반의 높은 투명성을 갖춘 통합 솔루션)

  • 감속 메커니즘이 포함된 일체형 액추에이터 (완전 통합형 Plug-and-Play 시스템)

 

각 접근 방식은 서로 다른 수준의 시스템 통합 구조를 의미하며, 토크 밀도, 동적 응답 성능, 엔지니어링 복잡성, 그리고 비용 사이에서 서로 다른 균형을 제공합니다.

 

이 글에서는 이러한 기술들이 어떻게 동작하는지 설명하고, 더 나아가 어떤 상황에서 어떤 솔루션을 선택해야 하는지를 이해할 수 있도록 돕고자 합니다.


로봇에서의 고토크는 시스템 수준의 의사결정이다


high-torque-in-robotics-is-a-system-level-decision


서로 다른 모터 유형을 비교하기 전에, 먼저 하나의 핵심 원칙을 이해하는 것이 중요합니다.

 

로봇에서의 토크는 독립적인 단일 파라미터가 아니라, 시스템 수준 설계 결정의 결과입니다. 모터 선택은 단순히 관절이 얼마나 큰 토크를 출력할 수 있는지만 결정하는 것이 아니라, 로봇의 응답성, 안전성, 효율성, 그리고 기계적 복잡성에도 직접적인 영향을 미칩니다.

 

QDD, 프레임리스 모터, 또는 일체형 액추에이터 솔루션을 평가하기 전에, 먼저 시스템 관점에서 “고토크(High Torque)”가 실제로 무엇을 의미하는지 명확히 이해할 필요가 있습니다.

 

왜 “더 큰 토크”가 단순히 더 큰 모터를 의미하지 않는가

 

로봇 분야에서 “고토크”는 종종 더 강력한 모터를 사용하는 것이라고 오해됩니다. 그러나 실제로 토크 출력은 모터 단독으로 결정되지 않으며, 모터 설계, 전달 구조 전략, 그리고 제어 방식까지 포함한 전체 액추에이션 아키텍처의 결과입니다.

 

예를 들어, 전통적인 시스템은 일반적으로 고감속비 기어박스를 모터와 결합하여 더 높은 출력 토크를 얻습니다. 하지만 높은 감속비는 마찰, 백래시(backlash), 그리고 동적 응답성 저하와 같은 문제를 유발할 수 있습니다.

 

반면, 직결구동(Direct Drive) 시스템은 기어박스를 완전히 제거합니다. 이는 기계 구조를 단순화하고 제어 투명성을 높여주지만, 동일한 토크를 얻기 위해서는 훨씬 더 크고 고출력의 모터가 필요하게 됩니다. 그 결과 크기, 무게, 그리고 열 관리 측면에서 새로운 과제가 발생합니다.

 

이러한 이유로 현대 로보틱스에서는 토크 생성 문제를 단순한 부품 선택이 아닌 시스템 엔지니어링 문제로 접근하고 있습니다.

 

토크, 제어 성능, 효율성 사이의 트레이드오프

 

로봇 시스템에서 모든 고토크 솔루션은 다음 세 가지 요소 사이의 균형을 필요로 합니다.

  • 토크 출력 (얼마나 큰 힘을 생성할 수 있는가)

  • 제어 성능 (모션 제어의 정밀도와 응답 속도)

  • 효율성과 손실 (동력 전달 과정에서의 에너지 손실)

 

고감속비 기어 시스템은 최대 토크 출력을 제공하지만, 기계적 투명성과 효율성을 희생하게 됩니다.

 

직결구동 시스템은 응답성과 부드러운 제어 측면에서 가장 뛰어난 성능을 제공하지만, 크기와 비용 측면에서 제약이 존재합니다.

 

바로 이러한 트레이드오프 영역 속에서 준직결구동(QDD, Quasi-Direct Drive) 아키텍처가 등장하게 되었습니다.

 

QDD 모터는 중간 수준의 감속비(일반적으로 6:1~10:1)를 적용하여 토크 증폭과 기계적 투명성 사이의 균형을 구현합니다. 이를 통해 로봇은 높은 토크 출력을 유지하면서도, 우수한 역구동성(backdrivability), 낮은 마찰, 그리고 정밀한 힘 제어 성능을 확보할 수 있습니다.

 

반대로 프레임리스 모터는 다른 접근 방식을 취합니다. 전달 구조를 최적화하는 대신 구조적 제약을 제거함으로써, 엔지니어가 모터를 시스템 내부에 직접 통합할 수 있도록 합니다. 이를 통해 더 높은 토크 밀도와 시스템 수준의 설계 자유도를 실현할 수 있습니다.

 

왜 모터 선택이 로봇 전체 구조를 결정하는가

 

프레임리스 모터 기반 설계, QDD 시스템, 그리고 일체형 액추에이터와 같은 서로 다른 액추에이션 아키텍처를 선택하는 것은 단순한 부품 수준의 결정이 아닙니다. 이는 로봇 전체 아키텍처를 근본적으로 형성하는 요소입니다.

 

  • QDD 모터는 유연한(compliant) 제어를 가능하게 하여 로봇과 환경 간의 상호작용 방식, 그리고 인간-로봇 안전성에 영향을 미칩니다.

  • 프레임리스 모터 설계는 관절의 컴팩트함과 시스템 통합 깊이를 결정합니다.

  • 일체형 액추에이터는 모터, 기어박스, 드라이버, 센서를 하나의 유닛으로 통합함으로써 시스템 복잡성, 신뢰성, 그리고 배포 효율성에 큰 영향을 줍니다.

 

예를 들어, QDD 시스템은 모터와 저감속비 전달 구조 사이에 토크 생성을 분산시켜, 응답성과 엔지니어링 실용성 사이의 균형을 맞춥니다.

 

반면 프레임리스 모터는 고정자(stator)와 회전자(rotor)만으로 구성되어 있기 때문에, 반드시 기계 구조 내부에 완전히 내장되어야 합니다. 이는 엔지니어가 하우징, 베어링, 그리고 열 전달 구조를 처음부터 직접 설계해야 함을 의미합니다.

 

이 모든 점은 모터 선택이 기계 설계, 제어 전략, 심지어 제품의 전체 비용 구조와도 밀접하게 연결되어 있음을 보여줍니다.


프레임리스 모터 vs QDD 아키텍처 vs 일체형 액추에이터: 빠른 비교


토크의 시스템 수준 특성을 이해했다면, 다음 단계는 현대 로보틱스에서 사용되는 세 가지 주요 액추에이션 접근 방식을 비교하는 것입니다.

 

QDD 시스템, 프레임리스 모터 기반 설계, 그리고 기어박스 기반 일체형 액추에이터는 모두 높은 토크를 구현할 수 있지만, 토크를 생성하고 전달하며 제어하는 방식에는 큰 차이가 있습니다. 이러한 차이는 로봇의 성능, 통합 복잡성, 그리고 전체 시스템 비용에 직접적인 영향을 미칩니다.

 

아래 표는 각 접근 방식의 장점과 트레이드오프를 빠르게 이해할 수 있도록 고수준 비교를 제공합니다.

 

액추에이션 아키텍처 비교


설계 방식일반적인 구현 형태핵심 특징적합한 적용 분야
프레임리스 모터 기반 설계프레임리스 모터 + 맞춤형 기계 구조매우 높은 토크 밀도, 최대 수준의 통합 자유도, 높은 개발 복잡성고성능 로봇 관절, 휴머노이드 로봇
QDD 아키텍처저감속비 액추에이터 (6–10:1)토크와 제어 성능의 균형, 역구동 가능, 빠른 응답성사족보행 로봇, 휴머노이드, 외골격
고감속비 일체형 액추에이터기어박스가 통합된 액추에이터 (10:1+)높은 토크 출력, 성숙한 구조, 쉬운 배포산업용 로봇, 자동화 장비


표는 명확한 비교를 제공하지만, 실제 의사결정의 핵심은 다음 세 가지 경쟁 요소 사이에서 균형을 찾는 것입니다.

  • 성능

  • 비용

  • 엔지니어링 복잡성

 

프레임리스 모터 기반 솔루션은 가장 높은 구조적 통합 자유도를 제공합니다. 모터를 기계 시스템 내부에 직접 삽입함으로써, 엔지니어는 특정 응용 분야에 맞춰 토크 밀도와 구조 레이아웃을 최적화할 수 있습니다. 그러나 이는 훨씬 더 높은 설계 복잡성과 시스템 수준의 엔지니어링 역량을 요구합니다.

 

QDD 모터는 성능과 실용성 사이의 균형점에 위치합니다. 저감속비 설계를 통해 높은 토크 출력을 유지하면서도 응답성과 역구동성을 확보할 수 있기 때문에, 상호작용 품질, 유연성(compliance), 그리고 효율성이 중요한 응용 분야에 적합합니다.

 

일체형 액추에이터 시스템은 고성능 로보틱스를 위한 고도로 통합된 솔루션입니다. 모터, 기어박스, 그리고 드라이브 시스템을 긴밀하게 통합함으로써, 높은 토크 출력과 안정적인 제어 성능을 확보하는 동시에 시스템 일관성과 엔지니어링 신뢰성을 크게 향상시킵니다.

 

이것이 바로 로보틱스 분야에서 하나의 “최고의 솔루션”이 존재하지 않는 이유입니다. 각각의 아키텍처는 서로 다른 엔지니어링 문제를 해결하기 위해 존재합니다.

 

어떤 솔루션이 당신의 응용 분야에 적합한가?

 

이 시점에서는 “최고의 솔루션”을 찾고 싶어질 수 있습니다. 그러나 로보틱스에서 더 중요한 질문은 다음과 같습니다.

 

당신이 해결하려는 핵심 문제는 무엇인가?

 

  • 시스템이 역구동성(backdrivability), 힘 제어(force control), 또는 동적 상호작용 성능을 요구한다면, 일반적으로 QDD 아키텍처가 더 적합합니다.

 

  • 목표가 매우 컴팩트한 설계와 최대 수준의 기계적 맞춤화라면, 프레임리스 모터 기반 액추에이터가 더 높은 통합 자유도를 제공합니다.

 

  • 엔지니어링 신뢰성, 개발 효율성, 그리고 대규모 배포가 우선이라면, 일체형 액추에이터 솔루션이 일반적으로 더 실용적입니다.


프레임리스 모터란 무엇이며, 언제 사용해야 하는가?


what-is-a-frameless-motor


프레임리스 모터는 높은 토크 밀도와 뛰어난 통합 유연성을 제공하지만, 반드시 명확히 짚고 넘어가야 할 핵심 포인트가 있습니다.

 

프레임리스 모터는 그 자체로 완전한 액추에이션 솔루션이 아닙니다.

 

대부분의 로봇 관절 응용에서 프레임리스 모터는 요구되는 토크 출력과 제어 성능을 달성하기 위해, 하모닉 감속기 또는 유성 기어박스와 같은 전달 시스템과 결합되어 사용되어야 합니다.

 

즉, 프레임리스 모터는 독립적인 완성형 솔루션이 아니라, 액추에이션 시스템 내의 핵심 구성 요소로 이해되어야 합니다.

 

QDD 아키텍처나 일체형 액추에이터와 같은 완전한 액추에이터 솔루션과 달리, 프레임리스 모터는 기계 구조 내부에 직접 내장되도록 설계되어 시스템 레이아웃, 전달 경로, 그리고 열 관리까지 전반적인 최적화를 가능하게 합니다.

 

“Frameless”란 정확히 무엇인가? (로터 + 스테이터만 존재)

 

프레임리스 모터는 두 가지 핵심 구성 요소로만 이루어져 있습니다:

  • 스테이터 (고정된 전자 코일)

  • 로터 (회전하는 자석 구조)

 

이 구조에는 하우징, 베어링, 출력 샤프트가 포함되지 않습니다.

 

이러한 극단적으로 단순한 구조 덕분에 모터는 로봇 관절이나 고성능 액추에이션 모듈과 같은 기계 시스템 내부에 직접 통합될 수 있습니다.

 

이 때문에 프레임리스 모터는 종종 “임베디드 토크 모터(embedded torque motor)”라고 불리며, 독립적인 액추에이터가 아닌 서브시스템 구성 요소로서의 역할이 강조됩니다.

 

핵심 장점: 높은 토크 밀도와 설계 자유도

 

프레임리스 모터의 가장 큰 장점은 매우 컴팩트한 구조에서 높은 토크 밀도를 구현할 수 있다는 점입니다.

 

하우징과 표준화된 외장 구조를 제거함으로써 엔지니어는 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

 

  • 관절 내부 공간 활용 극대화

  • 전체 시스템 무게 감소

  • 매우 컴팩트하고 효율적인 구동 구조 구현

 

또한 프레임리스 모터는 높은 수준의 설계 자유도를 제공합니다. 이를 통해 엔지니어는 다음과 같은 최적화를 수행할 수 있습니다:

  • 샤프트 및 장착 구조를 맞춤 설계

  • 베어링을 기계 구조에 직접 통합

  • 특정 하중 경로 및 힘 방향에 최적화된 설계

 

이러한 자유도는 공간, 무게, 성능이 동시에 제한되는 응용 분야에서 특히 중요합니다.

 

대표적인 적용 분야

 

프레임리스 모터는 완전한 구동 시스템이 아니라, 고성능 액추에이터를 구성하기 위한 기반 요소입니다. 실제 성능은 전체 전달 구조 및 제어 시스템 설계에 크게 의존합니다.

 

대표적인 적용 분야는 다음과 같습니다:

  • 휴머노이드 로봇 관절

  • 고성능 로봇 액추에이션 관절

  • 외골격 및 웨어러블 로봇

  • 고정밀 짐벌 및 힘 제어 시스템

 

이러한 시스템에서는 모터 자체보다 전체 시스템 최적화가 성능을 결정합니다.

 

엔지니어링 관점: 맞춤형 액추에이터 설계를 위한 기반

 

실제 엔지니어링에서는 프레임리스 모터가 기성품 액추에이터를 사용하는 프로젝트보다, 처음부터 액추에이션 시스템을 설계하는 프로젝트에 더 적합합니다.

 

이를 지원하기 위해 많은 제조사는 통합 최적화에 맞춘 프레임리스 모터 제품군을 제공합니다.

 

예를 들어 CubeMars의 프레임리스 인러너 토크 모터는 다음과 같은 특징을 가집니다:

  • 컴팩트한 구조에서 높은 토크 출력

  • 유연한 기계적 통합 지원

  • 맞춤형 로봇 관절 액추에이터 설계에 적합

 

프레임리스 모터 솔루션 살펴보기: RI 시리즈 내전형 무프레임 토크 모터

 

이러한 솔루션은 시스템 수준 설계 역량을 갖춘 엔지니어링 팀이 고성능과 구조 최적화의 균형을 맞추는 데 적합합니다.


QDD 모터란 무엇이며, 언제 선택해야 하는가?


ake-series-quasi-direct-drive-motor


다양한 고토크 로봇 구동 시스템 설계 방식 중에서, 준직접구동(Quasi-Direct Drive, QDD) 아키텍처는 최근 몇 년 동안 널리 채택되고 있다. 이 방식은 특히 높은 토크 출력과 우수한 동적 제어 성능을 동시에 요구하는 응용 분야에 적합하다.

 

QDD 모터는 고감속비 기어 시스템과 순수 직접구동 시스템의 중간에 위치한다. 낮은 감속비를 도입함으로써 토크 증폭과 시스템 응답성을 균형 있게 유지하며, 성능과 공학적 실현 가능성 사이의 실용적인 절충안을 제공한다.

 

QDD의 동작 원리 (저감속비 + 토크 증폭)

 

QDD 모터는 일반적으로 고성능 브러시리스 모터와 저감속비 기어박스를 결합한 구조로 이루어지며, 감속비는 보통 6:1에서 10:1 범위이다.

 

기존의 고감속비 시스템과 달리, 이 구조는 변속 시스템에서 발생하는 마찰과 관성을 줄이면서도 충분한 토크 증폭을 제공한다. 그 결과, 응답성과 효율 사이에서 보다 균형 잡힌 트레이드오프를 달성한다.

 

QDD의 핵심 개념은 간단하다. 높은 감속비에 의존하는 대신, 모터와 기어 시스템이 함께 토크 생성에 기여한다는 것이다. 이는 다음과 같은 결과로 이어진다:

 

  • 향상된 동적 응답성

  • 더 낮은 전달 손실

  • 더 예측 가능하고 제어 가능한 토크 특성

 

핵심 장점: 백드라이버빌리티, 효율, 힘 제어 성능

 

QDD 시스템의 가장 중요한 특징 중 하나는 백드라이버빌리티(backdrivability)이다. 이는 외부 힘이 구동기를 역방향으로 움직일 수 있는 능력을 의미한다.

 

이 특성은 현대 로봇에서 매우 중요하며, 특히 다음과 같은 분야에서 핵심적이다:

  • 인간-로봇 상호작용

  • 보행형 및 휴머노이드 로봇 운동

  • 힘 기반 조작 작업

 

저감속비 구조 덕분에 QDD 모터는 일반적으로 다음과 같은 특성을 가진다:

  • 낮은 마찰과 낮은 백래시

  • 제어 시스템에 대한 높은 토크 투명성

  • 고감속 기어 시스템 대비 더 높은 에너지 효율

 

이러한 특징은 로봇이 환경과 안전하게 동적으로 상호작용해야 하는 상황에 특히 적합하다.

 

대표 적용 분야

 

QDD 모터는 다음과 같이 동적 성능과 순응 제어가 모두 요구되는 분야에서 널리 사용된다:

  • 사족 보행 및 휴머노이드 로봇

  • 외골격 시스템

  • 협동 로봇(cobot)

 

엔지니어링 구현: 분리 부품에서 통합 QDD 모듈로

 

실제 엔지니어링에서는 QDD 액추에이터를 처음부터 구성하려면 모터 선정, 기어박스 매칭, 엔코더 통합, 제어 튜닝 등 여러 단계가 필요하다.

 

개발 복잡도를 줄이기 위해, 많은 엔지니어링 팀은 모터, 기어박스, 센서 시스템을 하나의 컴팩트한 모듈로 통합한 QDD 솔루션을 채택하고 있다.

 

예를 들어, CubeMars의 통합 QDD 모터 솔루션은 일반적으로 다음과 같은 특징을 가진다:

  • 모터와 저감속 전달 시스템 간 최적화된 매칭

  • 높은 출력 대비 중량 성능을 갖춘 컴팩트 구조

  • 개발 시간 단축 및 통합 리스크 감소

 

QDD 모터 솔루션 살펴보기: 준 직구동 모터

 

이러한 접근 방식은 엔지니어링 팀이 저수준 액추에이터 통합보다는 시스템 수준 설계와 제어 전략에 더 집중할 수 있게 해준다.

 

통합형 액추에이터: “단순함과 신뢰성”이 더 중요할 때


hollow-shaft-planetary-actuator


모터와 구동 구성 요소를 개별 모듈로 분리하는 방식과 달리, 많은 현대 로봇 시스템은 통합형 액추에이터 아키텍처를 채택하고 있다. 이 설계에서는 모터(예: 프레임리스 모터 또는 내부 로터 브러시리스 모터), 기어박스, 엔코더, 드라이버, 하우징이 하나의 통합된 유닛으로 결합된다.

 

이 구조에서 로봇 관절은 더 이상 단순한 “모터 + 기어박스 조합”이 아니라, 시스템 수준에서 최적화된 하나의 구동 모듈이 된다. 내부의 핵심 동력원은 일반적으로 브러시리스 DC(BLDC) 모터이며, 필요한 토크 출력과 모션 제어 성능을 달성하기 위해 감속 기구와 결합된다.

 

QDD 아키텍처나 프레임리스 모터 기반 설계가 더 높은 성능 또는 더 높은 설계 자유도를 제공하는 접근 방식인 반면, 통합형 액추에이터는 현재 엔지니어링 실무에서 가장 널리 사용되는 솔루션 중 하나로 남아 있다.

 

그 핵심 이유는 단순하다: 성능, 개발 복잡도, 시스템 신뢰성 사이에서 보다 실용적인 균형을 제공하기 때문이다.

 

시스템 관점에서의 통합형 액추에이터의 장점

 

시스템 관점에서 통합형 액추에이터는 다음과 같은 명확한 장점을 가진다:

  • 기어 감속을 통한 토크 증폭으로 모터 자체 성능 요구 감소

  • 시스템 설계, 조립, 튜닝 복잡도 감소

  • 대량 적용을 위한 표준화 및 확장성 향상

 

즉, 극한 성능을 추구하기보다는 신뢰성, 확장성, 그리고 공학적 효율성에 초점을 맞춘 구조이다.

 

기어박스 유형: 유성 기어 vs 하모닉

 

통합형 액추에이터는 일반적으로 모터와 감속 기어박스가 결합된 구조를 사용하며, 로봇 분야에서 가장 흔한 두 가지는 다음과 같다:

 

유성 기어박스 (Planetary Gearbox)

  • 구조가 컴팩트하며 높은 출력 밀도와 토크 전달 능력 보유

  • 전달 효율이 높아 연속 구동 및 고하중 환경에 적합

  • 구조가 성숙되어 신뢰성이 높고 산업용 및 모바일 로봇에서 널리 사용됨

 

하모닉 기어박스 (Harmonic / Strain Wave Gearbox)

  • 고정밀 위치 제어가 필요한 소형 시스템에 적합

  • 높은 감속비가 필요한 공간 제약 환경에서 유리

  • 정밀 전달 특성 중심의 설계에 적합

 

이 두 기어 방식의 선택은 액추에이터의 강성, 효율, 그리고 전체 제어 성능에 직접적인 영향을 미친다.

 

대표 적용 분야

 

통합형 액추에이터는 다음과 같은 분야에서 주로 사용된다:

 

  • 산업용 로봇 및 자동화 생산 라인

  • 고하중 위치 결정 시스템

  • 높은 안정성과 반복 정밀도가 요구되는 응용 분야

 

이러한 시스템에서는 극단적인 동적 응답성이나 백드라이버빌리티보다는 안정성, 신뢰성, 그리고 장기 운용 성능이 더 중요하다.

 

엔지니어링 관점: 언제 통합형 액추에이터를 선택해야 하는가

 

실제 엔지니어링 관점에서 통합형 액추에이터는 다음과 같은 경우에 가장 적합하다:

 

  • 높은 토크 출력이 필요하지만 시스템 안정성과 신뢰성이 더 중요한 경우

  • 견고하고 연속적인 운용이 핵심 요구사항인 경우

  • 커스텀 개발보다 검증된 표준화 솔루션이 선호되는 경우

 

이러한 조건에서는 통합형 액추에이터가 로봇 시스템을 위한 안정적이고 신뢰성 높은 확장 가능한 기반을 제공한다.


핵심 선택 기준: 올바른 모터를 선택하는 방법


QDD 시스템, 프레임리스 모터, 통합형 액추에이터를 비교한 이후, 이제 이론적인 관점에서 실제 엔지니어링 의사결정 단계로 넘어간다.

 

실제 프로젝트에서 목표는 “가장 좋은 기술을 찾는 것”이 아니라, 성능 요구사항, 시스템 제약 조건, 그리고 개발 자원을 종합적으로 고려해 가장 적절한 균형점을 찾는 것이다.

 

다음의 핵심 기준들은 이러한 선택을 보다 명확하게 하는 데 도움을 준다.

 

백드라이버빌리티 또는 컴플라이언스가 필요한가?

 

가장 중요한 질문 중 하나는 다음과 같다:

 

시스템이 실제로 외부 환경과 물리적으로 상호작용해야 하는가?다음과 같은 응용이 포함된다면:

 

  • 인간-로봇 상호작용

  • 보행 로봇(legged locomotion)

  • 힘 기반 조작(force-based manipulation)

 

이 경우 백드라이버빌리티(backdrivability)와 컴플라이언스(compliance)는 핵심 요구사항이 된다.

 

이러한 상황에서는 QDD 모터가 일반적으로 더 적합한 선택이다. 저감속비 구조 덕분에 다음과 같은 특성을 제공하기 때문이다:

 

  • 부드러운 힘 전달

  • 낮은 기계적 저항

  • 외부 힘과의 안전한 상호작용

 

중요한 점은 이것이 특정 모터가 “더 우수하다”는 의미가 아니라, 해당 제어 특성에 더 적합한 구동 아키텍처라는 점이다.

 

토크 밀도 vs 컴팩트 설계 요구

 

시스템이 공간, 무게, 또는 구조적 레이아웃 제약을 받는 경우, 토크 밀도와 통합 자유도가 핵심 요소가 된다.

 

대표적인 예는 다음과 같다:

  • 소형 로봇 관절

  • 고자유도 휴머노이드 또는 덱스터러스 로봇

  • 구조적 깊은 통합이 필요한 시스템

 

이 경우 프레임리스 모터는 다음과 같은 이유로 명확한 장점을 가진다:

  • 기계 구조 내부에 직접 내장 가능

  • 관절 크기 및 질량 분포 최적화

  • 기계 설계 자유도 극대화

 

하지만 중요한 점은 프레임리스 모터는 단독으로 완성된 구동 시스템이 아니라는 것이다. 성능은 감속기 선택 및 제어 전략을 포함한 전체 시스템 설계에 의존한다.

 

비용, 개발 시간, 엔지니어링 복잡도

 

많은 프로젝트에서는 성능보다 자원 제약이 최종 결정을 좌우한다.

 

다음이 우선순위라면:

  • 빠른 개발 및 제품화

  • 시스템 안정성과 낮은 엔지니어링 리스크

  • 표준화 및 유지보수 용이성

 

이 경우 통합형 액추에이터가 일반적으로 선호된다. 이유는 다음과 같다:

  • 시스템 통합 복잡도 대폭 감소

  • 튜닝 및 매칭 작업 최소화

  • 높은 일관성과 신뢰성 제공

 

시스템 관점에서 보면, 이러한 솔루션은 단순한 하드웨어 비용뿐 아니라 엔지니어링 시간과 통합 비용까지 포함한 전체 개발 비용을 줄여준다.

 

기계 아키텍처에 대한 제어 수준


또 다른 중요한 요소는 팀이 기계 설계와 통합 과정을 얼마나 직접 제어할 수 있는가이다. 구동 방식에 따라 요구되는 설계 역량은 크게 달라진다.


  • 고도로 커스터마이즈된 로봇 시스템을 개발하고 있으며, 기계 설계 및 검증 역량이 충분하다면 프레임리스 모터를 핵심 구성 요소로 사용해 구조적 자유도와 최적화 가능성을 극대화할 수 있다


  • 반대로 모듈형 개발이나 빠른 통합을 선호하는 경우, 설계 및 튜닝 복잡도를 줄이기 위해 통합형 액추에이터 또는 QDD 기반 모듈과 같은 성숙한 솔루션을 선택하는 것이 일반적이다


이 결정은 보통 다음 요소에 의해 좌우된다:


  • 팀의 기계 및 시스템 통합 역량

  • 개발 일정

  • 프로젝트 복잡도 및 리스크 허용 수준


실용적인 엔지니어링 의사결정 체크리스트

 

선정 과정을 단순화하기 위해, 몇 가지 핵심 시스템 요구사항을 기준으로 적합한 구동 아키텍처를 빠르게 좁힐 수 있다.

 

시스템이 동적 성능과 상호작용을 우선할 때

 

다음과 같은 요구가 있는 경우, 일반적으로 QDD와 같은 저감속비 아키텍처를 선택하는 경향이 있다:

 

→ 높은 백드라이버빌리티(backdrivability)

→ 동적 운동 성능 및 힘 제어 성능

→ 응답성과 토크 출력 사이의 균형

 

이 경우 핵심은 최대 토크가 아니라, 제어 가능성과 안전한 물리적 상호작용이다.

 

공간 제약이 있거나 깊은 커스터마이징이 필요한 경우

 

다음과 같은 요구가 있을 때 프레임리스 모터를 핵심 구성 요소로 고려할 수 있다:

→ 최대 수준의 토크 밀도

→ 기계 구조 및 설계에 대한 완전한 자유도

→ 소형 관절 구조 내 깊은 통합

 

중요한 점은 프레임리스 모터는 완전한 구동 솔루션이 아니라는 것이다. 일반적으로 기어박스 및 제어 시스템과의 공동 설계를 통해 완전한 구동 시스템을 구성해야 한다.

 

프로젝트가 엔지니어링 효율성과 배포를 우선할 때

 

다음과 같은 요구가 있다면 통합형 액추에이터가 일반적으로 더 적합하다:

 

→ 시스템 설계 및 통합 복잡도 감소

→ 개발 및 튜닝 기간 단축

→ 성숙하고 안정적이며 반복 가능한 구동 유닛

 

시스템 관점에서 이러한 접근은 단순한 하드웨어 복잡도뿐 아니라 개발 공수까지 포함하여 전체 엔지니어링 비용과 프로젝트 리스크를 줄이는 데 도움이 된다.

 

엔지니어링 결론

 

결론적으로 로봇 구동 시스템에는 보편적인 “최적 해답”은 존재하지 않는다.

 

보다 합리적인 의사결정 과정은 다음과 같다:

 

→ 먼저 시스템 제약 조건을 정의한다 (성능 / 구조 / 비용 / 개발 자원)

→ 그 다음 해당 조건에 가장 적합한 구동 아키텍처를 선택한다

 

특정 기술이나 제품 카테고리에 기반해 선택하는 것이 아니라, 항상 시스템 레벨 요구사항에 의해 결정되어야 한다.

 

응용 기반 추천 표

 

보다 실용적인 선택을 위해, 아래 표는 대표적인 응용 요구사항과 적합한 구동 아키텍처 및 예시 솔루션을 매핑한 것이다:

 

응용 요구추천 솔루션예시 모델이유
동적 운동 및 인간-로봇 상호작용QDD 모터AKE80-8 KV30저감속비 + 높은 백드라이버빌리티, 힘 제어 및 안전 상호작용에 적합
보행 로봇 / 휴머노이드 로봇QDD 모터AKE90-8 KV35빠른 동적 응답과 균형 잡힌 토크 및 제어 성능
소형 로봇 관절프레임리스 모터 솔루션RI80 V2.0 KV75높은 토크 밀도와 컴팩트 구조 통합 가능
산업용 / 고하중 시스템통합형 액추에이터유성기어 통합 액추에이터 시스템성숙하고 신뢰성 높으며 토크 출력 및 안정성에 최적화


이 예시는 참고용이며, 실제 최종 선택은 기계적 제약 조건 및 시스템 레벨 설계 요소를 포함한 실제 응용 조건에 따라 반드시 검증되어야 한다.

 

시스템 설계를 더욱 최적화하려는 팀의 경우, CubeMars의 통합 구동 솔루션도 고려할 수 있으며, 이는 다양한 로봇 응용에 맞춘 QDD 및 프레임리스 모터 솔루션을 포함한다.


결론


로봇용 고토크 모터 선택은 단순한 파라미터 비교 문제가 아니다. 핵심은 해당 응용에 맞는 구동 아키텍처를 선택하는 것이다.

 

QDD 시스템, 프레임리스 모터, 통합형 액추에이터는 각각 성능, 통합 복잡도, 비용 간의 서로 다른 트레이드오프를 가진다. 올바른 선택은 항상 전체 시스템 설계 맥락에서 이루어져야 한다.

 

중요한 것은 하나의 “최적 솔루션”을 찾는 것이 아니라, 응용 요구와의 정합성이다. 동적 성능, 기계적 제약, 개발 자원 등을 모두 고려했을 때, 시스템 레벨에서 균형을 이루는 솔루션이 가장 효과적인 해답이다.

관련 기사
이족 로봇 원격조작 및 동적 움직임 동기화 연구
이족 로봇 원격조작 및 동적 움직임 동기화 연구
현재 로봇 기술은 복잡한 환경에서 작동할 수 있는 이족 보행 로봇에 초점을 맞추고 있다. 기술의 발전과 함께, 자연재해 및 인위적 재난과 같은 긴급 상황에서 활용하기 위해 인간의 조작과 효율적으로 동기화할 수 있는 이족 로봇의 개발이 활발히 진행되고 있다.
Oct 17,2024
수중 스러스터 선택 가이드: ROV 및 AUV 추진 시스템을 위한 안내서
수중 스러스터 선택 가이드: ROV 및 AUV 추진 시스템을 위한 안내서
효율성, 제어 성능, 신뢰성 및 임무 요구사항을 기준으로 ROV 및 AUV 시스템에 적합한 수중 스러스터를 선택하는 방법을 알아보세요.
May 27,2026
전동기 시장의 발전과 미래 전망
전동기 시장의 발전과 미래 전망
최근 몇 년간, 전동기 시장은 기술 발전과 다양한 산업 분야에서의 수요 증가로 인해 크게 변화했습니다. 전기차에서 로봇, 산업 자동화에서 재생 에너지에 이르기까지, 전동기는 현대 인프라와 혁신의 핵심 구성 요소가 되었습니다. 본 문서에서는 전동기 시장의 발전 과정, 현재 상황 및 유망한 미래 전망을 다룹니다.
May 31,2024
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내