Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
フレームレストルクモーターとは?
なぜロボットはフレームレストルクモーターをますます採用しているのか?
フレームレストルクモーターの主な利点
Gorilla Mk1ケーススタディ:ロボットにおけるフレームレストルクモーターの実用的な利点
適切なフレームレストルクモーターをどのように選定するか?
まとめ

フレームレストルクモーターとは?ロボット関節設計の核心的利点

CubeMars / May 19,2026

 ヒューマノイドロボット、四足歩行ロボット、そしてインテリジェントオートメーション産業の急速な発展に伴い、ロボット関節技術は業界の重要な焦点となりつつあります。ロボットシステムにおいて、関節駆動性能はロボットの運動能力、安定性、および制御精度を決定する重要な要素となることが多いです。

 

従来型サーボモーターは広く使用されているものの、ロボット分野における軽量構造、小型化、高ダイナミック性能への要求が継続的に高まっていることにより、従来のソリューションではハイエンドロボットアプリケーションに対して次第に不十分になっています。

 

このような背景のもと、「フレームレストルクモーター(Frameless Torque Motor)」は、ロボットメーカーや研究開発チームからますます注目を集めるようになっています。

 

フレームレストルクモーターとは?

 

フレームレストルクモーターは、高性能ロボットおよび自動化設備向けに特別に設計されたモーターの一種です。従来のサーボモーターとは異なり、ハウジング、ベアリング、標準出力シャフトなどの構造を取り除き、通常は以下の2つの最も重要な構成要素のみを残します:

 

  • ステーター

  • ローター

 

そのため、「フレームレス」モーターと呼ばれています。

 

この設計により、モーターをロボット関節内部へ直接組み込むことが可能となり、開発者は実際のアプリケーション要件に応じて、機械構造、減速システム、および関節モジュール全体を自由に設計することができます。

 

簡単に言えば、フレームレストルクモーターは、従来の意味での完成されたモーターというよりも、ロボット関節の「コア動力ユニット」に近い存在です。

 

従来型サーボモーターと比較して、フレームレストルクモーターは、その高集積性、高トルク密度、および柔軟な構造設計により、ますます多くのロボットプロジェクトにおける中核的な動力ソリューションとなっています。

 

フレームレストルクモーターと従来型サーボモーターの比較


比較項目フレームレストルクモーター従来型サーボモーター
構造高集積独立パッケージ構造
サイズより小型より大型
重量より軽量より重量級
トルク密度より高い平均的
カスタマイズ性より柔軟低い
ロボット適合性非常に高い標準的


なぜロボットはフレームレストルクモーターをますます採用しているのか?

 

ヒューマノイドロボット、四足歩行ロボット、そしてインテリジェントロボットアームの急速な発展に伴い、ロボット業界では関節駆動システムに対する要求がますます高まっています。

 

現代のロボットは単に「動く」だけではなく、以下の性能も求められています:

 

  • より自然な動作

  • より高速な応答

  • より軽量な構造

  • より高精度な制御

  • より安定した動作

 

しかし、従来型サーボモーターはサイズが大きく、構造が固定されているため、高性能ロボットアプリケーションにおいて徐々に限界が明らかになっています。

 

フレームレストルクモーターの主な利点

 

ロボティクスおよびインテリジェントオートメーションが急速に進化する中、駆動システムは従来型モーターソリューションから、高集積・高性能アーキテクチャへと移行しています。その中でも、フレームレストルクモーターは、高度にカスタマイズ可能な電磁駆動ソリューションとして、ますます多くのハイエンドロボットシステムに採用されています。

 

従来型モーターとは異なり、フレームレストルクモーターは通常、ロボット関節に直接統合され、減速機、エンコーダ、および制御システムと組み合わせて一体化構造を形成します。この設計により、ロボット関節をよりコンパクトにすると同時に、全体的な運動効率および制御性能を向上させることができます。

 

軽量関節設計

 

フレームレストルクモーターは、従来型モーターに存在するハウジング、ベアリング、および出力シャフト構造を取り除き、コアとなる電磁駆動コンポーネントのみを保持しています。これにより、ロボット関節への直接統合が可能となり、真の構造統合を実現します。

 

アプリケーション価値:ロボット関節をより軽量かつ柔軟にし、運動応答速度を向上させると同時に、全体的なエネルギー消費を削減します。これは特に、高いダイナミック性能が求められるヒューマノイドロボットおよび四足歩行ロボットシステムに適しています。

 

高トルク密度出力能力

 

電磁設計および磁気回路構造を最適化することで、フレームレストルクモーターは限られたスペース内でより高いトルク出力を実現し、全体サイズを増加させることなく動力性能を向上させることができます。

 

アプリケーション価値:四足歩行ロボットのジャンプや走行、ヒューマノイドロボットの歩行制御、高負荷ロボットアーム作業、外骨格支援システムなど、高ダイナミックロボットシステムに幅広く適用できます。

 


Gorilla Mk1ケーススタディ:ロボットにおけるフレームレストルクモーターの実用的な利点


 

ロボット業界では、フレームレストルクモーターはすでに高性能ロボットプロジェクトに適用されています。

 

Gorilla-Mk1


 

CubeMars Gorilla Mk1の事例を例にとると、高圧送電線メンテナンス用に設計されたこのロボットは、CubeMars RI80 V2.0 フレームレストルクモーターをコア駆動ユニットとして採用しています。

 

Gorilla Mk1は、高所送電線点検、高圧線メンテナンス、危険環境での作業、高所救助支援などの複雑な作業シナリオで主に使用されます。このような応用では、ロボットは非構造化かつ高リスクの環境で長時間運用され、動的負荷の変化や複雑な接触条件に対応する必要があります。

 

したがって、システム設計は次の重要要件を同時に満たす必要があります:

 

  • 吊り下げや傾斜した作業条件に対応する高い動的安定性
  • ライン接触や移動作業を完了するための持続的な高トラクション能力
  • 送電線への機械的影響を減らす精密トルク制御能力
  • 高所での作業安全性とエネルギー効率を向上させる軽量構造設計

 

このようなシステム制約の下で、フレームレストルクモーターは独立した性能ユニットとしてではなく、関節駆動システムのコア動力源として使用されます。モーターはホイール駆動モジュールに埋め込まれ、減速機、制御システム、構造部品と組み合わせて完全なアクチュエータ関節を形成します。

 

その役割は単一のトルク出力に限定されず、ドライブチェーン全体と協調して機能し、複雑な環境におけるロボットの運動性能と作業実行能力を共同で決定します。

 

具体的なシステム性能は以下の通りです:


能力次元実際の性能システム価値
高トルク密度全体重量約20kgで280kgの牽引能力を達成急勾配や高負荷の点検タスクで十分な動力予備力を確保
軽量構造追加のハウジングなしで駆動システムに直接埋め込み全体重量を減らし、高所作業での安定性を向上
高集積設計RI80 V2.0はホイール駆動構造に深く統合複雑な送電線環境に適したコンパクトな機械レイアウトを実現
精密力制御能力ケーブルに加わる接触力と駆動力をリアルタイムで調整ライン摩耗を低減し、作業安全性を向上
低振動運転送電線上で持続的かつ安定した運動を維持点検の信頼性と構造耐久性を向上

 

Gorilla Mk1の事例から、フレームレストルクモーターが高所点検ロボットの関節システムで重要な役割を果たしていることが確認できます。

 

高所送電線作業などの複雑な環境では、ロボットは非構造化の接触条件、高度な動的負荷変化、長時間連続運用の制約下でタスクを完了する必要があります。したがって、関節駆動システムの設計の焦点は単一のモーター性能にあるのではなく、ドライブチェーン全体(モーター、減速機、制御システム、構造部品)の協調マッチングにあります。

 

このシステムアーキテクチャの中で、フレームレストルクモーターは埋め込み型統合によって、関節設計により高い構造自由度と制御精度を提供します。しかし、その性能は機械設計、熱管理条件、および制御戦略に大きく依存します。

 

したがって、高性能ロボット関節システムにおける価値は、次のようにより正確に理解できます:

  • 高トルク密度の「電磁駆動基盤」を提供
  • コンパクトな関節構造設計をサポート
  • 高動的制御システムアーキテクチャに適応
  • 連続運用および力制御タスクの要件を満たす
  • システムレベルの統合柔軟性を向上

 

適切なフレームレストルクモーターをどのように選定するか?

 

フレームレストルクモーターの選定は、ロボット関節のサイズ、負荷能力、および動的性能要求に基づいて行う必要があります。異なるアプリケーションシナリオには、それぞれ異なる仕様ソリューションが対応します。


frameless-torque -motor


実際のプロジェクトにおいて、フレームレストルクモーターを選定する際には、通常以下の主要な要素に重点を置く必要があります:

 

  • トルク要求

  • 関節サイズ

  • 減速比

  • 放熱性能

  • 動的応答速度

  • 電圧プラットフォーム

 

異なるロボットシステムではモーター性能要求が大きく異なるため、具体的なアプリケーションシナリオに応じてマッチングを行う必要があります。

 

一般的なアプリケーションシナリオ


アプリケーションタイプ関節特性選定重点
多指ハンド / 小型関節小スペース、低負荷、高精度低慣性 + 高速応答
四足歩行ロボット高動的衝撃、頻繁な起動停止動作トルク密度 + 耐衝撃性
ヒューマノイドロボット多自由度協調制御力制御精度 + 統合レベル
外骨格長時間連続出力熱安定性 + 効率
産業用ロボットアーム安定した繰り返し動作寿命 + 精度

 

具体的なフレームレストルクモーターモデル推奨


アプリケーションシナリオ推奨モデルコア特長代表的なアプリケーション
多指ハンド / 小型ロボットアーム

RO60 KV115RI60 KV120

低慣性、コンパクトサイズ、高速応答、精密制御に適している

ロボット指関節、軽量ロボットアーム、教育用ロボット

四足歩行ロボット / 協働ロボットアーム

RO80 KV105RI80 V2.0 KV75

高トルク密度、優れた動的性能、安定した動作

脚部関節、モバイルロボット、外骨格関節

ヒューマノイドロボットのコア関節

RO100 KV55RI100 KV105

高負荷容量、高い構造剛性、安定した連続出力

股関節、膝関節、産業グレードロボットアーム

高ダイナミック高負荷システム

RI80 V2.0 KV75RI100 KV105

高安定性、強い耐衝撃性、複雑な作業条件に適している

点検ロボット、重負荷機械システム


まとめ


フレームレストルクモーターは、次世代ロボット関節設計における中核的な動力ソリューションになりつつあります。

 

従来モーターに存在していたハウジングや固定構造を取り除くことにより、フレームレストルクモーターはより高い構造自由度を持って関節内部へ組み込むことができ、減速機、エンコーダ、および制御システムと統合して高集積駆動ユニットを形成することが可能になります。この構造はロボットにより高い設計柔軟性を提供すると同時に、軽量構造、高動的性能、および高精度制御の基盤を築きます。

 

実際のアプリケーションにおいて、フレームレストルクモーターはすでに点検ロボット、外骨格デバイス、協働ロボットアーム、および産業用自動化設備に広く採用されています。減速機、エンコーダ、および制御システムとの深い統合を通じて、よりコンパクトで効率的なロボット関節システムを構築することができ、これにより全体的な開発効率とシステム信頼性をさらに向上させています。

 

全体として、フレームレストルクモーターは単なるモーター形態の進化ではなく、ロボット関節設計が「コンポーネント思考」から「システム思考」へ移行する重要なトレンドも示しています。ロボットが今後さらに高自由度、高動的性能、そしてより自然な人間とロボットの協働へと進化し続ける中で、この技術アプローチの重要性は引き続き高まっていくでしょう。

 

将来的には、ヒューマノイドロボットおよびAIロボティクス産業の継続的な成長に伴い、フレームレストルクモーターの関節駆動システムにおける応用はさらに拡大すると期待されています。この過程において、CubeMarsに代表される高性能フレームレストルクモーターソリューションもまた、ロボット関節設計をより軽量化し、より高動的性能化し、より高い統合レベルへと継続的に推進しています。


関連記事
電機のバックラッシュ:精密機械制御の重要な要素
電機のバックラッシュ:精密機械制御の重要な要素
精密機械とロボット技術の分野において、バックラッシュは非常に重要な概念です。バックラッシュとは、機械伝動システムにおいて、ギアの隙間や他のコンポーネントの隙間によって引き起こされる予期しない動きや自由な動きを指します。
Jun 28,2024
どの種類のモーターが歩行ロボットに適していますか
どの種類のモーターが歩行ロボットに適していますか
歩行ロボットは通常、運動を実現するために異なる種類のモーターの組み合わせを使用します。使用される具体的なモーターは、ロボットの設計や要求に応じて異なる場合があります
Sep 06,2023
大荷重対応の足式ロボット設計:R100(最大トルク11Nm 達成)
大荷重対応の足式ロボット設計:R100(最大トルク11Nm 達成)
Rシリーズ外転力トルクモーターR100は、内蔵ホールセンサーを搭載し、電気角度は120±20℃です。R100の特別な放熱設計は、超薄ステーターエンドカバーと高導熱比のシリコンパッドを採用しており、全体の取り付け高さを低くしながら、機体の放熱機能も実現し、安心して運転できます。
Aug 21,2023
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ