ユーザー登録
RI60 KV120フレームレスモーターは、CubeMarsのRIシリーズに属するインナーローター型フレームレスモーターです。最適化された電磁設計により、高い占積率を実現し、強力な出力を提供します。ハウジングやエンドキャップを省き、コアコンポーネント(ステーターとローター)だけを含む構造です。同出力クラスの密閉型モーターと比較し、体積を30%以上削減しています。このコンパクトで組み込み可能な設計は、ロボットアーム関節や精密回転プラットフォームなどのスペース制約のあるアプリケーションに最適です。
ローターは負荷(シャフトやターンテーブルなど)に直接剛結合できます。これにより、ギアやベルトなどの中間伝達部品が不要となります。伝達損失と精度低下を回避し、95%以上の動力伝達効率を実現すると同時に、機械的摩耗とメンテナンス要件を削減します。
ステーターはモジュラー設計を採用しています。取付寸法と固定方法をカスタマイズ可能で、特定の機器要件に合わせることができます。ローターはさまざまな負荷シャフト径に対応しており、追加のアダプターなしで多様な駆動系に迅速に統合できます。
ローター高さを2mm増加させることで、ホールセンサーとの精密な位置合わせを容易にしています。オプションのホールセンサーを装備した場合、正確な位置フィードバックと制御が可能です。







RI60 without hall sensor

RI60 with hall sensor

| 応用分野 | 協働アーム/外骨格ロボットです | 絶縁レベル | C |
| ドライブモード | FOC | 絶縁耐圧 | 500V 5mA/2s |
| 動作環境温度 | -20℃~50℃ | 絶縁抵抗 | 500V10MΩ |
| コイル接合方法 | Delta | 相数 | 3 |
| 極対数 | 14 | ||
| パラメータ | |||
| 定格電圧 (V) | 24/36/48 | 逆EMF定数 (V/krpm) | 9.03 |
| 無負荷回転速度 (rpm) | 2532/3798/5064 | ワイヤー抵 (mΩ) | 900 |
| 定格トルク (Nm) | 0.57 | ワイヤーインダクタンス (μH) | 877.5 |
| 定格回転速度 (rpm) | 1440/2320/3190 | 慣性モーメント (gcm²) | 33.05 |
| 定格電流 (ADC) | 5.6 | モーター定数 (Nm/√W) | 0.1054 |
| ピークトルク (Nm) | 1.63 | モータの機械的時定数 (ms) | 0.3 |
| ピーク電流 (ADC) | 16.8 | モータの電気的時定数 (ms) | 0.98 |
| 速度定数 (rpm/V) | 120 | 重量 (g) | 155.9 |
| トルク定数 (Nm/A) | 0.1 | 最高トルク密度 (Nm/kg) | 10.46 |
| 配線説明 | |||
| U | 黑色+18#シリカゲル線 | Hv | 绿色+30#シリカゲル線 |
| V | 黄色+18#シリカゲル線 | Hw | 黄色+30#シリカゲル線 |
| W | 赤色+18#シリカゲル線 | VCC GND | 赤色+30#シリカゲル線 黑色+30#シリカゲル線 |
| Hu | 青色+30#シリカゲル線 | 対応関係です | Hu-U Hv-V Hw-W |

| 分類 | 型式 | 定格電圧 (V) | 定格出力 (W) | 额定扭矩 (Nm) | 定格電流 (A) | 定格回転速度 (RPM) | ピークトルク (Nm) | ピーク電流 (A) | 無負荷回転速度 (RPM) | ワイヤー抵抗 (mΩ) | ワイヤーインダクタンス (μH) | 極対数 | 重量 (G) | サイズ(直径 × 長さ)MM | 操作 |
| RIポッティングシリーズ | RI115-PH KV40 溶接モデル | 48 | 823 | 5.5 | 20 | 1430 | 16 | 52 | 1920 | 134 | 245 | 20 | 1108 | Ф115*41 | |
| RIポッティングシリーズ | RI115-PH KV40 コネクタ付きモデル | 48 | 823 | 5.5 | 20 | 1430 | 16 | 52 | 1920 | 134 | 245 | 20 | 1108 | Ф115*42 | |
| RIポッティングシリーズ | RI85-PH KV85 コネクタ付きモデル | 48 | 637 | 2 | 16 | 3042 | 5 | 44 | 4080 | 138.5 | 239.4 | 14 | 411 | Ф85*32 | |
| RIポッティングシリーズ | RI85-PH KV85 溶接モデル | 48 | 637 | 2 | 16 | 3042 | 5 | 44 | 4080 | 138.5 | 239.4 | 14 | 411 | Ф85*31.5 | |
| RIポッティングシリーズ | RI75-PH KV70 溶接モデル | 48 | 297 | 1.2 | 7.28 | 2365 | 3.8 | 24.2 | 3360 | 495 | 673 | 14 | 348 | Ф70*34 | |
| RIポッティングシリーズ | RI75-PH KV70 コネクタ付きモデル | 48 | 297 | 1.2 | 7.28 | 2365 | 3.8 | 24.2 | 3360 | 495 | 673 | 14 | 348 | Ф70*36.2 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI100 KV105 | 24/36/48 | 252 | 1.76 | 13.6 | 1370/2100/2825 | 4.95 | 38.6 | 2184/3276/4368 | 126 | 366.7 | 14 | 500 | Ф104*26 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI80 V2.0 KV75 | 24/36/48 | 172 | 1.45 | 9.4 | 1135/1785/2430 | 4.1 | 9.4 | 1480/2220/2960 | 330 | 510 | 8 | 411 | Ф85*27 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI70 KV95 | 24/36/48 | 125 | 0.94 | 7.1 | 1270/1990/2710 | 2.68 | 21 | 1956/2934/3912 | 418 | 622.7 | 14 | 270.4 | Ф76*24 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI60 KV120 | 24/36/48 | 85 | 0.57 | 5.6 | 1440/2320/3190 | 1.63 | 16.8 | 2532/3798/5064 | 900 | 877.5 | 14 | 155.9 | Ф60*23 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI50 KV100 | 24/36/48 | 66 | 0.58 | 4.8 | 1090/1860/2600 | 1.67 | 14.8 | 2004/3006/4008 | 1420 | 1500 | 7 | 180.8 | Ф54*27 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI30 KV260 | 24 | 33 | 0.076 | 1.98 | 4110 | 0.23 | 7.72 | 6240 | 2.2 | 1.41 | 7 | 40g | φ38*14 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI20 KV600 | 16 | 18 | 0.024 | 1.47 | 7452 | 0.072 | 4.4 | 9600 | 1.89 | 0.45 | 7 | 20g | φ25*14.5 |