Composants techniques clés
Avantages des réducteurs planétaires :

Pourquoi les robots industriels ne peuvent pas se passer de réducteurs planétaires

CubeMars / Oct 18,2023

Dans cette newsletter, nous explorerons les composants techniques fondamentaux qui constituent le cœur des robots industriels et qui influencent leurs performances et fonctionnalités. Ces composants sont essentiels pour garantir l’exécution fiable des tâches de production, la répétition constante des actions et le maintien de la qualité du processus de fabrication.


Composants techniques clés


Les robots industriels se composent principalement de trois éléments majeurs :


Réducteurs : Ils sont cruciaux pour atteindre une grande précision de positionnement et de répétabilité. Bien que les moteurs servo contribuent à la précision, augmenter leur puissance de manière excessive devient économiquement inefficace, surtout lorsqu’il s’agit de charges lourdes. Les réducteurs améliorent la précision en augmentant le couple de sortie dans une plage de vitesse appropriée.


Moteurs servo : Les moteurs servo jouent un rôle central dans le mouvement du robot. Ils offrent de la précision, mais leur capacité à maintenir cette précision diminue sous des charges importantes. Ainsi, les moteurs servo sont souvent associés à des réducteurs pour optimiser les performances du robot.


Contrôleur : Le contrôleur constitue l’intelligence centrale du robot industriel. Il régule ses fonctions, traite les données et exécute les tâches. La qualité et les capacités du contrôleur influencent fortement la fiabilité et la précision du robot.


Rôle des réducteurs planétaires : Une solution clé pour améliorer et garantir la précision des robots industriels est l’utilisation des réducteurs planétaires. Ces réducteurs offrent plusieurs avantages, notamment la possibilité de proposer des produits standard adaptés à des besoins spécifiques, permettant une configuration personnalisée et fournissant une solution fiable et précise.


Avantages des réducteurs planétaires :


  • Précision et flexibilité : Grâce à la personnalisation, ils permettent aux robots d’atteindre une grande précision pour une exécution exacte des tâches.


  • Fiabilité et longévité : L’utilisation de réducteurs planétaires assure un fonctionnement sûr et fiable, prolongeant la durée de vie opérationnelle du robot.


  • Réduction des vibrations : Ils contribuent également à atténuer les vibrations thermiques et mécaniques qui peuvent nuire à la précision et à la fiabilité des robots industriels.


En conclusion, les composants centraux des robots industriels, y compris les réducteurs et réducteurs planétaires, sont essentiels pour améliorer la précision, la fiabilité et la durée de vie de ces machines. En approfondissant le domaine de la conception mécanique, nous continuerons à explorer divers aspects des robots industriels et de leurs composants.


Restez connectés pour plus de mises à jour sur la conception mécanique et les sujets associés. Pour toute question ou sujet que vous souhaitez voir traité, n’hésitez pas à nous contacter.


Suivez-nous pour davantage d’informations sur la conception mécanique.



Articles connexes
Quels paramètres examiner pour le moteur d'un robot-chien ? De « capable de bouger » à « haute performance »
Quels paramètres examiner pour le moteur d'un robot-chien ? De « capable de bouger » à « haute performance »
Choix du moteur pour robot quadrupède : du couple à la rapidité de réponse. Des cas concrets révèlent les paramètres clés pour les scénarios dynamiques, industriels et de recherche.
Apr 14,2026
CubeMars – Sponsor officiel de la puissance de la 22ᵉ Compétition nationale universitaire de robotique (ROBOCON)
CubeMars – Sponsor officiel de la puissance de la 22ᵉ Compétition nationale universitaire de robotique (ROBOCON)
Du 5 au 8 juillet, sous la direction de la Société chinoise de l’enseignement supérieur et du Centre de conseil stratégique de l’Académie chinoise d’ingénierie, la 22ᵉ édition du Concours national universitaire de robotique (ROBOCON), organisée par le Com
Jul 12,2023
Étude de cas du rover martien de RoboTeam Twente : comment CubeMars répond aux exigences de mobilité sur les terrains difficiles
Étude de cas du rover martien de RoboTeam Twente : comment CubeMars répond aux exigences de mobilité sur les terrains di...
Découvrez le système d’entraînement à six roues du rover martien de RoboTeam Twente et l’utilisation de l’actionneur intégré CubeMars AK70-10 KV100 pour l’entraînement dans le moyeu de roue. Explorez les critères clés de sélection pour la robotique mobile
Sep 23,2026