Qu’est-ce qu’un moteur Quasi Direct Drive (QDD) ?
Comment fonctionne un moteur QDD
1. De la haute vitesse à un couple exploitable
2. Préserver le retour d’information mécanique
3. Permettre un contrôle précis et dynamique
Pourquoi les robots dynamiques nécessitent une architecture QDD
Avantages des moteurs QDD au niveau des applications pour les robots humanoïdes et quadrupèdes
Considérations de conception lors du choix d’un moteur QDD
1. Définir les exigences de couple et de dynamique
 
2. Sélectionner une stratégie de réduction appropriée
3. Évaluer la rétro-entraînabilité et les besoins d’interaction
4. Vérifier les performances thermiques et continues
Moteurs QDD CubeMars pour les exosquelettes
Conclusion

Aperçu 2026 des moteurs Quasi Direct Drive (QDD) pour robots humanoïdes et quadrupèdes

CubeMars / Mar 05,2026

Qu’est-ce qu’un moteur Quasi Direct Drive (QDD) ?


Les moteurs robotiques se situent généralement à l’un des deux extrêmes : des systèmes à entraînement direct sans réducteur, ou des moteurs à réducteur à fort rapport qui s’appuient fortement sur l’amplification mécanique. Les moteurs Quasi Direct Drive (QDD) ont été introduits comme une solution intermédiaire au niveau structurel, redistribuant la génération du couple entre le moteur et l’étage de transmission.


L’idée de « quasi » est subtile mais essentielle. Elle reflète un compromis délibéré entre deux extrêmes de conception, visant à préserver la réactivité tout en maintenant l’actionneur compact et pratique.

 

Le concept de « Quasi » Direct Drive


Pourquoi ne pas utiliser un moteur à entraînement direct pur ? Éliminer totalement le réducteur obligerait le moteur à générer tout le couple par voie électromagnétique, ce qui exigerait une taille plus importante, un courant plus élevé et une gestion thermique plus exigeante.


À l’inverse, pourquoi ne pas s’appuyer sur un rapport de réduction élevé ? Un engrenage extrême modifie le comportement mécanique du joint, le rendant moins réactif et davantage isolé des forces externes.


L’architecture QDD répond à ces deux limitations en conservant un étage de réduction modéré tout en permettant au moteur de fournir la majeure partie du couple. Le résultat est une chaîne cinématique dont le comportement se rapproche de l’entraînement direct, tout en offrant compacité et praticité mécanique.


ake-90-8-kv35-quasi-direct-drive-motor



Comment le QDD diffère des moteurs à réducteur traditionnels


Dans les systèmes conventionnels à fort rapport de réduction, le couple est principalement créé par multiplication mécanique. Un petit moteur tourne à grande vitesse, et le réducteur amplifie fortement le couple avant qu’il n’atteigne l’articulation.


Les systèmes QDD inversent cette relation. Ici, le moteur est conçu pour délivrer directement un couple substantiel. Le réducteur ne domine plus le comportement de sortie ; il affine plutôt la transmission du couple et facilite l’intégration structurelle.


Ce changement modifie trois caractéristiques fondamentales :

  • Inertie réfléchie au niveau de l’articulation

  • Facilité du retour d’information mécanique (backdrivabilité)

  • Réactivité immédiate du couple


Le réducteur devient ainsi un élément de soutien plutôt que la caractéristique déterminante du moteur.

 

Rapports de réduction typiques dans les systèmes QDD


Le QDD n’est pas défini par une valeur unique, mais la plupart des implémentations se situent dans une plage de réduction comprise entre 6:1 et 10:1.


Cette plage n’est pas arbitraire — elle représente un équilibre d’ingénierie.

  • En dessous de cette plage, la taille du moteur et la demande électrique augmentent fortement.

  • Au-dessus, le système commence à hériter des limitations des rapports élevés, telles qu’une réponse plus lente et une backdrivabilité réduite.


Le rapport de réduction choisi permet ainsi de préserver le comportement dynamique tout en maintenant la taille du moteur et le courant dans des limites pratiques.


Comment fonctionne un moteur QDD


1. De la haute vitesse à un couple exploitable


Chaque moteur QDD commence par un moteur sans balais. Les moteurs fonctionnent naturellement à des vitesses de rotation élevées mais génèrent un couple relativement faible. S’ils étaient connectés directement à une articulation robotique, le système se déplacerait rapidement mais aurait des difficultés sous charge.


Pour convertir la vitesse en couple exploitable, les systèmes QDD introduisent un réducteur à faible rapport, généralement autour de 5:1 à 10:1. Cela signifie que lorsque le moteur effectue plusieurs rotations, l’articulation ne tourne qu’une seule fois. La vitesse diminue modérément et le couple augmente proportionnellement.


Contrairement aux moteurs traditionnels qui reposent sur des rapports de réduction très élevés (50:1 ou plus), le QDD n’ajuste cet équilibre que légèrement. Il amplifie le couple sans isoler fortement le moteur de l’articulation. Cette réduction limitée est précisément ce qui définit le concept de « quasi-direct ».

 

2. Préserver le retour d’information mécanique


Les faibles rapports de réduction permettent une transmission bidirectionnelle des forces :

  • Avant : le moteur entraîne l’articulation

  • Arrière : les forces externes appliquées à l’articulation se propagent à travers le réducteur et sont détectées par le moteur


Cette propriété — appelée backdrivabilité — constitue un facteur différenciateur essentiel. Dans les systèmes à fort rapport, les engrenages bloquent souvent la transmission inverse des forces, ce qui rend les articulations mécaniquement rigides. À l’inverse, le QDD maintient une transparence mécanique.


Le retour d’information préservé maintient le moteur mécaniquement couplé à l’articulation, au lieu de l’isoler derrière un engrenage excessif.

 

3. Permettre un contrôle précis et dynamique


Grâce à cette transparence mécanique, le contrôle du couple devient nettement plus simple. Comme la relation entre le couple moteur et le couple à l’articulation reste prévisible (après une simple mise à l’échelle), le contrôleur peut estimer avec précision la force de sortie à l’aide du retour d’encodeur et de la mesure du courant.


Au lieu de commander uniquement la position — « tourner jusqu’à cet angle » — le système peut également commander directement le couple — « appliquer ce niveau de force ». Cette capacité est essentielle pour les robots qui doivent interagir avec leur environnement, absorber des impacts ou effectuer des mouvements dynamiques.


En combinant une amplification de couple modérée avec une réactivité préservée, les moteurs QDD atteignent un équilibre entre puissance et contrôle, ce qui les rend particulièrement adaptés aux robots à pattes, aux humanoïdes, aux systèmes collaboratifs et à la robotique portable.

 

Conclusion clé :

Un moteur QDD fonctionne en réduisant légèrement la vitesse du moteur afin d’augmenter le couple tout en préservant le retour d’information mécanique, ce qui permet à la fois une puissance de sortie élevée et une réactivité dynamique.

 

quasi-direct-drive-motor


Pourquoi les robots dynamiques nécessitent une architecture QDD


1. Le passage du contrôle de position au contrôle de force


  • Les robots dynamiques ne peuvent pas se reposer uniquement sur le contrôle de position ; les mouvements à grande vitesse exigent que les articulations s’adaptent aux forces externes.


  • Le faible rapport de réduction et la transparence mécanique du QDD permettent aux moteurs de détecter directement le couple de l’articulation, rendant possible un contrôle précis basé sur la force.


  • Cette capacité est essentielle pour les robots effectuant des mouvements agiles ou imprévisibles.

 

2. L’importance d’une faible inertie dans les mouvements à grande vitesse


  • Les rapports de réduction élevés amplifient l’inertie du moteur, ce qui ralentit la réponse des articulations et réduit l’agilité.


  • Le QDD maintient une faible inertie réfléchie, permettant aux articulations de rester réactives et d’exécuter des mouvements rapides et précis.

 

3. L’efficacité énergétique des robots mobiles


  • Les réducteurs à fort rapport augmentent les pertes par friction et la consommation d’énergie.


  • La conception compacte et à faible friction du QDD réduit les pertes d’énergie, améliorant l’autonomie de la batterie et l’efficacité opérationnelle des plateformes mobiles.

 

4. Les contraintes de poids structurel dans les systèmes multi-DDL


  • Les robots à articulations multiples sont sensibles au poids des articulations ; des actionneurs lourds compromettent la dynamique et l’efficacité.


  • Les actionneurs QDD sont légers et compacts, ce qui permet leur intégration dans des systèmes multi-DDL denses sans sacrifier les performances.


Avantages des moteurs QDD au niveau des applications pour les robots humanoïdes et quadrupèdes


Les caractéristiques architecturales des moteurs QDD — faible rapport de réduction, faible inertie réfléchie et transparence du couple — ne sont pas simplement des choix de conception mécanique. Elles se traduisent directement par des avantages de performance lorsqu’elles sont mises en œuvre dans des robots à pattes.


Bien que les plateformes humanoïdes et quadrupèdes diffèrent par leur morphologie et leur stratégie de locomotion, elles reposent toutes deux sur un contrôle rapide de la force, un équilibre dynamique et un mouvement économe en énergie. Le tableau ci-dessous résume comment les caractéristiques du QDD se transforment en bénéfices pratiques pour ces deux catégories de robots. La différence devient plus évidente lorsque ces deux plateformes sont observées côte à côte.


Correspondance entre performances et bénéfices :

Caractéristique QDDRobots humanoïdesRobots quadrupèdesBénéfice au niveau du système
Faible inertie réfléchieRécupération d’équilibre plus rapide et meilleure stabilité lors de l’appui sur une seule jambe et face aux perturbations externesAccélération rapide des jambes et transitions de démarche plus fluides à grande vitesseStabilité dynamique accrue face aux perturbations du monde réel
Rétro-entraînabilité (Backdrivability)Conformité active pour une interaction humaine plus sûre et des environnements collaboratifsExcellente absorption des chocs dus aux impacts répétés avec le solRéduction des contraintes structurelles et amélioration de la durabilité
Contrôle précis du coupleCoordination précise des articulations hanche-genou-cheville lors de mouvements complexes comme monter des escaliers ou s’accroupirAdaptation en temps réel aux forces du terrain sur plusieurs jambesBande passante de contrôle plus élevée et mouvement plus fluide
Contrôle précis du coupleConsommation d’énergie globale plus faible pendant la marche et les changements de postureEfficacité de locomotion accrue et réduction de l’échauffement des actionneursTemps de fonctionnement prolongé et meilleure efficacité énergétique


Pourquoi les bénéfices se manifestent différemment


Bien que l’architecture de l’actionneur reste la même, les avantages qui en résultent s’expriment différemment en raison des différences structurelles et de locomotion.


Dans les robots humanoïdes


La stabilité des humanoïdes est fondamentalement un problème d’équilibre. Avec un centre de masse élevé et des phases répétées d’appui sur une seule jambe, même de petites perturbations peuvent créer des moments de rotation importants autour des articulations de la cheville et de la hanche.


Dans ce contexte, la réactivité du moteur devient un facteur déterminant de stabilité plutôt qu’un simple paramètre de performance.


L’architecture QDD réduit l’inertie réfléchie, permettant une accélération corrective rapide lors de la récupération de l’équilibre. Plutôt que de résister aux perturbations à cause de la rigidité de la transmission, le système reste dynamiquement adaptatif. La rétro-entraînabilité permet en outre une conformité active — ce qui signifie que le robot peut céder lorsque cela est nécessaire, au lieu de lutter contre des forces inattendues.


En pratique, cela se traduit par :

  • Une récupération plus rapide après une poussée pendant la marche

  • Un transfert de poids plus fluide entre les jambes

  • Une coordination multi-articulaire plus naturelle


Au lieu de se déplacer comme une machine rigide, l’humanoïde se comporte avec une flexibilité contrôlée — une caractéristique essentielle pour les robots conçus pour évoluer à proximité des humains.


Dans les robots quadrupèdes


La locomotion quadrupède n’est pas principalement un problème d’équilibre — c’est un problème d’impacts cycliques et de propulsion.


Chaque foulée comprend :

1.  Une phase de balancement rapide

2.  Un contact au sol avec une force impulsive

3.  Un transfert de charge à travers le corps

4.  Une préparation immédiate pour l’étape suivante


Pendant ces cycles à haute fréquence, l’inertie du moteur et la friction influencent directement l’efficacité de la démarche et la tolérance aux chocs. La faible impédance de la transmission des systèmes QDD permet la détection et la compensation des impacts en temps réel. Parallèlement, la réduction de l’inertie des membres permet une rétraction et un repositionnement plus rapides des jambes lors des mouvements à grande vitesse.


Le résultat n’est pas seulement un mouvement plus fluide, mais aussi une amélioration de la dynamique de locomotion :

  • Des allures de trot et de course plus stables à grande vitesse

  • Une meilleure adaptation au terrain sur des surfaces irrégulières

  • Une réduction des pertes d’énergie lors des cycles d’impact répétés


Pour les robots mobiles opérant en extérieur, ces caractéristiques améliorent directement l’endurance et la robustesse face aux terrains difficiles.


ake-series-quasi-direct-drive-motor



Du design mécanique à l’avantage de performance


La principale force de l’architecture QDD réside dans son équilibre : elle amplifie le couple sans isoler le moteur de l’articulation. En évitant les rapports de réduction extrêmes tout en conservant une forte densité de couple, l’actionneur préserve à la fois la puissance et l’agilité.


  • Dans les systèmes humanoïdes, cela se traduit directement par une meilleure stabilité et des interactions plus sûres avec l’environnement.

  • Dans les systèmes quadrupèdes, cela se traduit par davantage de vitesse, d’adaptabilité et d’efficacité.


Dans les deux cas, le QDD ne se contente pas d’améliorer la performance de l’actionneur — il permet l’émergence d’une classe plus avancée de comportements robotiques dynamiques.


Considérations de conception lors du choix d’un moteur QDD


Les avantages du QDD — tels que la réactivité, la transparence mécanique et l’efficacité — ne deviennent réellement significatifs que lorsque l’actionneur correspond au rôle fonctionnel de l’articulation.


La sélection suit donc une séquence logique : définir la demande en force, façonner le comportement de transmission, puis confirmer la capacité de sortie soutenable.


1. Définir les exigences de couple et de dynamique


La sélection commence par ce que l’articulation doit physiquement fournir.


Les hanches et les genoux nécessitent un couple continu plus élevé pour le support et la propulsion. Les articulations distales privilégient l’accélération et une faible inertie.


Les évaluations clés comprennent :

  • Couple maximal (Peak torque)

  • Couple RMS sur les cycles de fonctionnement

  • Bande passante d’accélération requise


Comme les systèmes QDD utilisent une réduction modérée, la densité de couple doit provenir principalement du moteur. Un dimensionnement approprié équilibre la performance et la masse. Une fois le couple défini, l’étape suivante consiste à déterminer comment il est transmis.

 

2. Sélectionner une stratégie de réduction appropriée


Dans l’architecture QDD, le rapport de réduction contrôle à la fois la sortie de couple et la transparence mécanique. Des rapports plus faibles rendent les articulations plus réactives et réduisent l’inertie réfléchie, tandis que des rapports légèrement plus élevés augmentent la capacité de support pour les charges soutenues et réduisent la contrainte sur le moteur. Le bon rapport dépend de la priorité de l’articulation : mouvement dynamique ou support continu de charge.


Essentiellement, le rapport de réduction agit comme un levier mécanique, traduisant le couple du moteur en comportement articulaire. L’étape suivante consiste à évaluer comment l’articulation doit réagir aux forces externes.

 

3. Évaluer la rétro-entraînabilité et les besoins d’interaction


La rétro-entraînabilité (backdrivability) définit la facilité avec laquelle une articulation réagit aux forces provenant de l’environnement. Les articulations susceptibles de subir des impacts ou nécessitant une interaction sûre avec les humains fonctionnent mieux avec une transparence mécanique plus élevée, tandis que les articulations principalement structurelles peuvent tolérer un comportement plus rigide.


La réactivité de l’articulation aux forces externes dépend de l’interaction entre l’inertie du moteur et le rapport de réduction, qui peuvent être ajustés en fonction des tâches prévues du robot. Une fois le comportement d’interaction souhaité établi, les ingénieurs peuvent vérifier les performances thermiques et la capacité de sortie continue afin de garantir un fonctionnement fiable à long terme.


4. Vérifier les performances thermiques et continues


Étant donné que le QDD repose fortement sur le couple généré par le moteur, la capacité thermique est un facteur critique.


Les ingénieurs doivent privilégier :

  • Les valeurs de couple continu

  • Le courant RMS dans les cycles de fonctionnement réels

  • Les limites de refroidissement dans l’enveloppe mécanique


Un alignement thermique approprié garantit que les performances dynamiques peuvent être maintenues sans dégradation.


Transition vers la mise en œuvre


Lorsque ces considérations sont traitées conjointement, les moteurs QDD peuvent être précisément adaptés aux exigences fonctionnelles des articulations robotiques humanoïdes et quadrupèdes, permettant des performances dynamiques alignées sur les exigences du système global.

 

Moteurs QDD CubeMars pour les exosquelettes


Lors de la conception des articulations de hanche et de genou pour des humanoïdes dynamiques, les ingénieurs sont confrontés à un défi clair : fournir un couple continu élevé tout en conservant une capacité de correction rapide.


Pour la locomotion quadrupède à grande vitesse, la priorité se déplace vers un mouvement rapide des jambes, une tolérance aux impacts et un contrôle efficace des forces cycliques.


La série AKE de CubeMars a été développée précisément pour répondre à ces exigences réelles des articulations robotiques.

 

Architecture QDD dans la série AKE


Plutôt que de simplement adopter un réducteur à faible ratio, la série AKE intègre les principes du QDD au niveau structurel :

  • Faible rapport de réduction – minimise l’inertie réfléchie, maintenant une réponse articulaire rapide et fluide

  • Haute densité de couple – délivre un couple important dans un format compact, optimisant l’efficacité du moteur

  • Capacité de retour de force – maintient la transparence mécanique pour un contrôle précis du couple et une interaction dynamique


Ces choix de conception garantissent que les actionneurs AKE conservent non seulement les principaux avantages du QDD, mais restent également pratiques pour l’intégration, la gestion thermique et les contraintes structurelles.


applications-of-ake-series-quasi-direct-drive-motor



Adapter la taille du moteur à la fonction de l’articulation


Dans un robot humanoïde :

  • Les articulations de hanche et de genou doivent supporter une charge continue et assurer la propulsion

  • Les articulations distales privilégient la réactivité et une faible inertie


Dans une plateforme quadrupède :

  • Les articulations proximales stabilisent la masse du corps

  • Les articulations distales exécutent des cycles d’oscillation à haute fréquence


La série AKE propose des tailles d’actionneurs évolutives afin de correspondre à ces rôles fonctionnels :

ModèleParamètre lié au QDDApplication typiqueOrientation des performancesAvantage clé
AKE90-8 KV35

Couple continu max : 90 Nm /

Inertie réfléchie : 0.08 kg·m² /

Rapport de réduction : 8:1

Hanche / GenouCouple continu élevéAssure une marche stable, une récupération après perturbation et le support de charges importantes
AKE80-8 KV30

Couple continu max : 40 Nm /

Inertie réfléchie : 0.04 kg·m² /

Rapport de réduction : 8:1

Articulations intermédiairesÉquilibre entre couple et réactivitéCoordination fluide de plusieurs articulations pour des mouvements complexes
AKE60-8 KV80

Couple continu max : 15 Nm /

Inertie réfléchie : 0.015 kg·m² /

Rapport de réduction : 8:1

Articulations distales légèresFaible inertie et haute réactivitéAdaptation rapide à grande vitesse et absorption des impacts


Plutôt que d’utiliser un seul moteur pour toutes les articulations, les ingénieurs peuvent répartir les caractéristiques de performance selon le rôle mécanique de chaque articulation.

 

Conçu pour les plateformes humanoïdes et quadrupèdes


Au-delà des performances d’une seule articulation, la série AKE prend également en charge l’intégration complète du système :

  • Prêt pour le contrôle dynamique – une faible inertie réfléchie et une grande transparence mécanique améliorent l’équilibre et la fluidité des mouvements

  • Compatible avec le contrôle de couple – un contrôle précis de la force permet une interaction homme-robot sûre et une meilleure adaptation à l’environnement

  • Intégration modulaire – plusieurs modèles de moteurs peuvent être combinés pour couvrir l’ensemble de la cinématique du robot, s’adaptant parfaitement aux conceptions humanoïdes et quadrupèdes

 

De l’avantage QDD à la mise en œuvre pratique


Les caractéristiques QDD évoquées précédemment — faible inertie réfléchie, réactivité et transparence du couple — sont pleinement concrétisées dans la série AKE :

  • Robots humanoïdes : stabilité accrue en appui sur une jambe, meilleure coordination multi-articulations et interactions physiques plus sûres

  • Robots quadrupèdes : stabilité accrue des allures à grande vitesse, meilleure adaptation au terrain et consommation d’énergie réduite


En traduisant les avantages théoriques du QDD en une conception d’actionneur concrète, la série AKE permet aux robots d’atteindre un niveau supérieur de performance dynamique sur les deux types de plateformes à pattes.


Conclusion


Les moteurs Quasi Direct Drive (QDD) représentent une approche structurellement équilibrée de la conception des articulations robotiques. En intégrant un rapport de réduction modéré avec une densité de couple élevée, ils préservent la transparence mécanique tout en maintenant une grande précision de contrôle. Plutôt que de rechercher des rapports de réduction extrêmes ou d’éliminer complètement la transmission, l’architecture QDD établit une répartition plus équilibrée entre la génération du couple et sa transmission au sein de l’articulation.


Pour les robots humanoïdes et quadrupèdes évoluant dans des environnements dynamiques, cet équilibre structurel se traduit par une meilleure réactivité, une interaction de force plus stable et un contrôle du mouvement plus fiable. En résumé, le moteur Quasi Direct Drive (QDD) n’est pas seulement un choix de composant : il constitue un facteur fondamental qui influence directement les performances globales du robot.


Articles connexes
Comment choisir le bon moteur d’articulation robotique : couple, vitesse et intégration expliqués
Comment choisir le bon moteur d’articulation robotique : couple, vitesse et intégration expliqués
Découvrez comment choisir le moteur d’articulation robotique adapté en analysant les exigences de couple, de vitesse et de précision afin d’assurer des mouvements stables, efficaces et fiables.
Feb 10,2026
Les robots utilisent-ils des moteurs AC ou DC ?
Les robots utilisent-ils des moteurs AC ou DC ?
Les robots peuvent utiliser des moteurs à courant alternatif (AC) ou à courant continu (DC), en fonction de leurs applications et besoins spécifiques. Chaque type de moteur présente ses avantages, et le choix se fait selon les exigences particulières des
Oct 16,2023
CubeMars sponsorise l’équipe de course Formula Racing de l’Université de Toronto pour l’impressionnant événement UT24
CubeMars sponsorise l’équipe de course Formula Racing de l’Université de Toronto pour l’impressionnant événement UT24
Toronto, Canada – L’équipe de Formula Racing de l’Université de Toronto, soutenue par CubeMars, a officiellement lancé le passionnant début de la saison FSAE 2024.
Apr 28,2024