Le CubeMars G60 Gimbal Motor présente une conception avec un large trou central permettant l’intégration d’un anneau collecteur électrique, facilitant le câblage. Les moteurs de la série G offrent un couple de cogging global faible, ce qui réduit la consommation d’énergie et permet des réponses rapides. Avec une précision élevée de 0,01°, ces moteurs prennent en charge différents modes de contrôle, y compris le contrôle de vitesse et de position, offrant ainsi des options de commande précises et pratiques.
Le moteur à cardan G60 adopte un enroulement à facteur de remplissage élevé, permettant un fonctionnement à basse vitesse avec une densité de couple élevée, répondant ainsi aux exigences des applications à forte demande de puissance. De plus, il offre une étanchéité et une résistance à la poussière élevées, ce qui le rend adapté aux systèmes à cardan et aux systèmes de conduite autonome, et lui vaut une grande popularité auprès des utilisateurs.
Spécifications du moteur à cardan G60
Pour plus d'informations sur les moteurs à cardan de la série G ou pour les clients qui souhaitent personnaliser leurs moteurs à cardan, veuillez consulter nos conseillers en ligne !







| Domaine d’application | Gimbal,Radar | Classe d’isolation | H |
| Mode d’entraînement | FOC | Tension de tenue diélectrique | 500V 5mA/2s |
| Température de fonctionnement (℃) | -20℃~50℃ | Résistance d’isolement | 500V 10MΩ |
| Type de bobinage | Star | Nombre de paires de pôles | 3 |
| Nombre de phases | 14 | ||
| Paramètres électriques-KV25 | |||
| Tension nominale V | 24 | Constante de force contre-électromotrice V/krpm | 44.30 |
| Vitesse à vide rpm | 516 | Résistance phase à phase (mΩ) | 5500 |
| Couple nominal Nm | 0.6 | Inductance phase à phase (μH) | 2720 |
| Vitesse nominale rpm | 310 | Moment d’inertie du rotor (g·cm²) | 355 |
| Courant nominal ADC | 1.35 | Constante moteur Nm/√W | 0.1919 |
| Couple de crête Nm | 1.75 | Constante de temps mécanique (ms) | 0.96 |
| Courant de crête ADC | 4 | Constante de temps électrique ms | 0.49 |
| Constante de vitesse rpm/V | 25 | Poids g | 230 |
| Constante de couple Nm/A | 0.450 | Densité de couple maximale Nm/kg | 7.61 |
| Paramètres électriques-KV55 | |||
| Tension nominale V | 24 | Constante de force contre-électromotrice V/krpm | 20.05 |
| Vitesse à vide rpm | 1140 | Résistance phase à phase (mΩ) | 1200 |
| Couple nominal Nm | 0.6 | Inductance phase à phase (μH) | 900 |
| Vitesse nominale rpm | 840 | Moment d’inertie du rotor (g·cm²) | 355 |
| Courant nominal ADC | 2.93 | Constante moteur Nm/√W | 0.1871 |
| Couple de crête Nm | 1.75 | Constante de temps mécanique (ms) | 1.01 |
| Courant de crête ADC | 8.9 | Constante de temps électrique ms | 0.75 |
| Constante de vitesse rpm/V | 55 | Poids g | 226 |
| Constante de couple Nm/A | 0.205 | Densité de couple maximale Nm/kg | 7.74 |