INTÉGRATION EFFICACE
INTÉGRATION EFFICACEN
OBJECTIF ATTEINT
PRISE EN CHARGE DES MODES SERVO ET MIT
MODULE AK80-9 V3.0

HAUTE INTÉGRATION
CONCEPTION LÉGÈRE
Combine un moteur BLDC haute performance, un réducteur planétaire et une carte de pilote en une seule unité, réalisant une avancée tant en termes de performance que de précision.

Amélioration électromagnétique
Saut d'efficacité
Adopte une conception électromagnétique avancée, améliorant l'efficacité de 9 % et renforçant considérablement la stabilité thermique.
NOUVEAU PC SUPÉRIEUR
FACILE À UTILISER
L'identification des paramètres en un clic élimine la configuration complexe; changement fluide entre les modes Servo et MIT; nterface optimisée pour des expériences plus intuitives et une surveillance d'état plus facile.

Mise à niveau de l'engrenage, fonctionnement silencieux
Conception d'engrenage améliorée pour un fonctionnement fluide et silencieux.

NOIRE & BLANCHE INTERFACE DOUBLE
LIBRE POUR LE DÉBOGAGE
Le noir est l'interface XT30 2+2, combinant le câble d'alimentation et le câble de signal CAN en un seul, rendant la transmission du signal plus sûre et plus fiable. Le blanc est une interface CJT-3 broches. Pratique pour se connecter à l'ordinateur supérieur pour communiquer et ajuster les paramètres.
XT30 2+2
Interface noire
CJT-3pin
Interface blanche