Qu’est-ce qu’un moteur encapsulé ?
Qu’est-ce que la technologie d’encapsulation des moteurs ?
Pourquoi les moteurs de robots ont-ils besoin d’une encapsulation ?
Pourquoi la technologie d’encapsulation détermine-t-elle la fiabilité des robots ?
Moteurs couple à rotor interne sans carcasse encapsulés RI : conçus pour la robotique à haute fiabilité
Conclusion

Comprendre la technologie des moteurs encapsulés : pourquoi détermine-t-elle la fiabilité des robots ?

CubeMars / Jun 03,2026

À l’ère de la robotique, la fiabilité devient un avantage concurrentiel essentiel

 

Avec le développement rapide des robots humanoïdes, des robots industriels, des robots collaboratifs et des équipements sous-marins, les exigences du marché en matière de fiabilité des systèmes d’entraînement ne cessent d’augmenter.

 

En tant que composant central du système de puissance d’un robot, un moteur doit non seulement fournir une puissance de sortie stable, mais également maintenir un fonctionnement fiable dans des environnements complexes impliquant des vibrations, des chocs, de l’humidité, de la poussière et un fonctionnement continu à long terme.

 

Pour les fabricants de robots, une seule défaillance de moteur signifie souvent :

 

  • Un arrêt complet du système

  • Une augmentation des coûts de maintenance

  • Une réduction de la durée de vie du produit

  • Une dégradation de l’expérience utilisateur

 

Par conséquent, en plus de se concentrer sur le couple, la vitesse et la densité de puissance, de plus en plus d’entreprises s’intéressent à une technologie cachée à l’intérieur du moteur mais d’une importance cruciale : la technologie d’encapsulation (Potting).

 

Bien que les utilisateurs ne puissent pas la voir directement, le procédé d’encapsulation détermine souvent la fiabilité à long terme et la durée de vie d’un moteur.

 

Qu’est-ce qu’un moteur encapsulé ?


Un moteur encapsulé (Potted Motor) désigne un moteur dans lequel des matériaux isolants haute performance tels que la résine époxy, le polyuréthane ou le silicone sont utilisés pour remplir et encapsuler les enroulements internes, le stator et les composants électroniques critiques. Grâce au procédé d’encapsulation, le matériau remplit complètement les espaces entre les composants et forme, après durcissement, une couche de protection stable et étanche, améliorant ainsi efficacement la résistance mécanique, les performances d’isolation et l’adaptabilité environnementale du moteur.

 

D’un point de vue structurel, la technologie d’encapsulation équivaut à ajouter une couche « d’armure de protection » aux composants essentiels situés à l’intérieur du moteur. Cette structure de protection fixe non seulement les enroulements et les composants électroniques afin de réduire les dommages causés par les vibrations, mais elle isole également l’intérieur du moteur de l’humidité, de la poussière et des substances corrosives.

 

Comparés aux moteurs conventionnels, les moteurs encapsulés offrent une fiabilité et une stabilité supérieures lors d’un fonctionnement à long terme. Ils sont donc largement utilisés dans les applications exigeant un niveau de fiabilité extrêmement élevé, notamment la robotique, l’automatisation industrielle, les systèmes de propulsion sous-marine et les équipements aérospatiaux.

 

Après l’adoption d’un procédé d’encapsulation, un moteur offre généralement les avantages suivants :

 

  • Une meilleure résistance à la poussière, à l’humidité et à la corrosion

  • Une résistance accrue aux vibrations et aux chocs

  • Des enroulements fixés de manière plus sécurisée

  • Une efficacité de dissipation thermique encore améliorée

  • Des performances d’isolation plus stables

  • Une durée de vie significativement prolongée

 

Aujourd’hui, la technologie d’encapsulation est devenue l’un des procédés de fabrication clés des moteurs robotiques haut de gamme. En particulier dans les applications telles que les robots humanoïdes, les robots collaboratifs, les robots industriels et les équipements sous-marins, les moteurs encapsulés permettent de relever efficacement les défis posés par des conditions de fonctionnement complexes et de fournir au système une alimentation plus stable et plus fiable.

 

Qu’est-ce que la technologie d’encapsulation des moteurs ?


La technologie d’encapsulation des moteurs (Motor Potting Technology) désigne un procédé d’encapsulation dans lequel des matériaux isolants haute performance tels que la résine époxy, le polyuréthane ou le silicone sont injectés dans les espaces situés entre les enroulements du moteur, le noyau du stator et les composants électroniques, puis durcis afin de former une couche de protection intégrée.

 

Essentiellement, la technologie d’encapsulation n’est pas seulement une mesure de protection ; c’est également un procédé de fabrication clé qui améliore la fiabilité du moteur, son adaptabilité environnementale et sa durée de vie. En remplissant les espaces internes, les matériaux d’encapsulation fixent solidement les enroulements, les câbles et les composants électroniques, réduisant ainsi les dommages causés par les vibrations et les impacts tout en créant une barrière efficace d’isolation et de protection.

 

Comparés aux moteurs conventionnels, les moteurs utilisant un procédé d’encapsulation sont mieux à même de faire face aux défis liés à un fonctionnement dans des conditions de travail complexes. Par exemple, dans des applications telles que les robots, les propulseurs sous-marins, les équipements d’automatisation industrielle et les robots d’inspection extérieure, les moteurs sont fréquemment exposés à des facteurs environnementaux tels que les vibrations, l’élévation de température, l’humidité et la poussière. La couche d’encapsulation réduit efficacement les dommages que ces facteurs peuvent causer à la structure interne.

 

En fonction des exigences de l’application, les matériaux d’encapsulation pour moteurs doivent généralement concilier plusieurs caractéristiques de performance, notamment :

 

  • D’excellentes performances d’isolation

  • Une bonne conductivité thermique

  • Une résistance mécanique élevée

  • Une résistance à l’humidité et à la corrosion

  • Une fiabilité stable à long terme

 

Pour cette raison, la technologie d’encapsulation a été largement adoptée dans les moteurs d’articulation des robots humanoïdes, les actionneurs de robots collaboratifs, les robots industriels, les systèmes de propulsion sous-marine, les robots mobiles AGV et les équipements aérospatiaux. Elle devient progressivement un élément essentiel de la conception des moteurs à haute fiabilité.

 

En termes simples, si le moteur est le « muscle » d’un robot, alors la technologie d’encapsulation est la barrière essentielle qui protège ces « muscles » et garantit leur fonctionnement stable à long terme. Pour les systèmes robotiques nécessitant de longues périodes de fonctionnement continu, le procédé d’encapsulation améliore non seulement les performances du moteur, mais réduit également de manière significative les risques de défaillance et renforce la fiabilité globale du système.


Pourquoi les moteurs de robots ont-ils besoin d’une encapsulation ?


Comparés aux équipements industriels traditionnels, les robots imposent des exigences plus élevées en matière de fiabilité des moteurs. Qu’il s’agisse de robots humanoïdes, de robots collaboratifs, de robots industriels ou d’équipements sous-marins, les systèmes d’entraînement des articulations doivent fonctionner de manière fiable pendant de longues périodes dans des conditions de travail complexes. Lorsqu’un moteur tombe en panne, cela peut non seulement affecter la précision des mouvements, mais également entraîner l’arrêt complet du système, voire l’échec de la mission.

 

Pendant leur fonctionnement réel, les moteurs de robots sont généralement confrontés à de nombreux défis :

 

  • Vibrations continues causées par des cycles fréquents de démarrage et d’arrêt ainsi que par des accélérations et décélérations répétées

  • Charges de choc mécaniques générées par un couple élevé

  • Élévation de température résultant d’un fonctionnement continu à long terme

  • Exposition à des conditions environnementales complexes telles que l’humidité, la poussière et le brouillard salin

  • Défis posés par des scénarios d’application extrêmes tels que les inspections extérieures et les opérations sous-marines

 

Tous ces facteurs peuvent avoir des effets à long terme sur les enroulements du moteur, les couches isolantes et les composants électroniques. Sans protection efficace, les moteurs peuvent subir un desserrage des enroulements, un vieillissement de l’isolation, une infiltration d’humidité, des fissures au niveau des soudures et une réduction de l’efficacité de dissipation thermique, conduisant finalement à une dégradation des performances ou à une défaillance prématurée.

 

La technologie d’encapsulation constitue une solution importante à ces problèmes. En remplissant les espaces internes du moteur avec des matériaux isolants haute performance, la couche d’encapsulation assure une protection stable des enroulements et des composants critiques. Elle améliore non seulement la résistance aux vibrations et aux chocs, mais renforce également la protection contre l’humidité, la résistance à la poussière et les performances thermiques, améliorant ainsi de manière significative la fiabilité globale du moteur.

 

Pour les systèmes robotiques nécessitant un fonctionnement stable à long terme, l’encapsulation n’est plus simplement un procédé de fabrication : elle est devenue une base technologique essentielle pour garantir un fonctionnement fiable des équipements. Par conséquent, de plus en plus de solutions d’entraînement robotique haut de gamme adoptent des moteurs encapsulés afin de répondre aux exigences accrues de performance, de durée de vie et de stabilité dans des scénarios d’application complexes.

 

Pourquoi la technologie d’encapsulation détermine-t-elle la fiabilité des robots ?


1. Amélioration de la résistance aux vibrations

 

Les articulations des robots subissent fréquemment des cycles de démarrage et d’arrêt, des accélérations, des décélérations et des charges de choc pendant leur fonctionnement.

 

Les matériaux d’encapsulation fixent efficacement les enroulements et les composants internes, réduisant les dommages causés par les micro-vibrations et améliorant considérablement la fiabilité du moteur dans des conditions de fonctionnement dynamiques.

 

Pour les robots humanoïdes et les robots collaboratifs, cela se traduit par des mouvements plus stables et des taux de défaillance plus faibles.

 

2. Adaptabilité environnementale renforcée

 

Des équipements tels que les robots industriels, les propulseurs sous-marins et les robots d’inspection extérieure fonctionnent souvent dans des environnements humides, poussiéreux ou même corrosifs.

 

La couche d’encapsulation forme une barrière de protection supplémentaire capable de :

 

  • Empêcher l’infiltration d’humidité

  • Réduire l’accumulation de poussière

  • Résister à la corrosion provoquée par le brouillard salin

  • Améliorer la sécurité de l’isolation électrique

 

Par conséquent, la technologie d’encapsulation est devenue l’une des technologies essentielles permettant le fonctionnement fiable des robots extérieurs et des équipements sous-marins.

 

3. Optimisation des performances thermiques

 

La chaleur est l’un des facteurs les plus importants influençant la durée de vie d’un moteur.

 

Les matériaux d’encapsulation à haute conductivité thermique créent un chemin de transfert thermique plus efficace, conduisant rapidement la chaleur générée par les enroulements vers le carter et réduisant ainsi la température de fonctionnement.

 

Une élévation de température plus faible signifie :

 

  • Une performance de sortie plus stable

  • Une capacité de fonctionnement continu plus élevée

  • Une durée de vie de l’isolation plus longue

  • Un risque de défaillance plus faible

 

4. Prolongation de la durée de vie du moteur

 

Les vibrations, l’élévation de température, l’humidité et la contamination figurent parmi les principales causes de défaillance des moteurs.

 

En traitant simultanément tous ces problèmes, la technologie d’encapsulation permet de :

 

  • Réduire les taux de défaillance

  • Améliorer la stabilité du système

  • Réduire les coûts de maintenance

  • Prolonger la durée de vie de l’ensemble du système robotique

 

Moteurs couple à rotor interne sans carcasse encapsulés RI : conçus pour la robotique à haute fiabilité

 

Afin de répondre à la demande de l’industrie robotique en systèmes d’entraînement hautement fiables, CubeMars a lancé les moteurs couple à rotor interne sans carcasse encapsulés de la série RI.

 

Cette série de produits combine :

 

  • Une conception structurelle sans carcasse

  • Une architecture à rotor interne

  • Un procédé d’encapsulation intégrale

  • Une conception électromagnétique à haute densité de puissance

 

Tout en maintenant des performances élevées, la fiabilité globale du système est encore renforcée.

 

Principaux avantages de la série RI

 

Avantage principalDescriptionBénéfice
Conception à enroulements entièrement encapsulésProtection complète des enroulements du stator grâce à un procédé d’encapsulation haute performanceMeilleure résistance aux vibrations, aux chocs et aux environnements difficiles
Sortie à haute densité de puissanceCouple plus élevé dans un format compactRépond aux exigences de légèreté et de hautes performances des systèmes robotiques
Excellentes performances thermiquesLes matériaux d’encapsulation améliorent l’efficacité du transfert thermiqueCouple continu plus élevé, élévation de température plus faible et durée de vie plus longue
Conception structurelle sans carcasseIntégration plus facile dans les systèmes d’articulations robotiquesPlus léger, plus compact et offrant un niveau d’intégration plus élevé
Contrôle du couple à haute précisionStructure à rotor interne associée à un système de contrôle avancéMouvement fluide, contrôle précis et excellente expérience d’interaction


Scénarios d’application typiques

 

  • Robots humanoïdes

  • Robots collaboratifs

  • Robots industriels

  • Dispositifs exosquelettiques

  • Robots spécialisés

 

Conclusion

 

Alors que l’industrie robotique continue d’évoluer vers des niveaux de performance et de fiabilité toujours plus élevés, les systèmes d’entraînement sont devenus l’un des facteurs essentiels déterminant la compétitivité des produits. La fiabilité d’un moteur influence directement la stabilité, la précision et la durée de vie d’un système robotique, en particulier dans des scénarios d’application complexes tels que les robots industriels de haute précision, les robots humanoïdes, les robots collaboratifs et les robots spécialisés opérant en extérieur ou sous l’eau, où une puissance de sortie stable et une forte adaptabilité environnementale sont indispensables.

 

Bien que la technologie d’encapsulation soit cachée à l’intérieur du moteur, son importance ne doit pas être sous-estimée. En améliorant la résistance aux vibrations, en optimisant les chemins de dissipation thermique et en renforçant l’adaptabilité environnementale, les moteurs encapsulés réduisent considérablement les taux de défaillance, améliorent la stabilité globale du système et prolongent la durée de vie. Ces avantages deviennent particulièrement évidents lors d’un fonctionnement continu à long terme, sous fortes charges ou dans des environnements difficiles.

 

Les moteurs couple à rotor interne sans carcasse encapsulés RI de CubeMars associent une technologie d’encapsulation avancée, une conception à rotor interne et une structure électromagnétique à haute densité de puissance. Cette combinaison améliore non seulement les performances et la fiabilité de chaque moteur, mais fournit également une source d’énergie stable, précise et efficace pour l’ensemble des systèmes robotiques. Qu’il s’agisse de production industrielle, de robots de service ou d’opérations dans des environnements à haut risque, les moteurs RI aident les clients à développer des produits robotiques plus fiables et plus durables tout en atteignant des niveaux supérieurs de productivité et de sécurité.

 

Choisir les moteurs couple à rotor interne sans carcasse encapsulés RI, c’est poser des bases solides pour garantir une haute fiabilité et une longue durée de vie aux systèmes robotiques.

Articles connexes
RO Lite : conçu pour des performances légères
RO Lite : conçu pour des performances légères
La série de moteurs frameless outrunner CubeMars RO accueille une toute nouvelle version RO Lite ! Son design allégé améliore facilement l’adaptabilité.
Feb 26,2024
Le parcours des robots humanoïdes
Le parcours des robots humanoïdes
L’exploration des robots humanoïdes dure depuis près d’un siècle, depuis le rudimentaire Herbert Televox de Westinghouse en 1927 jusqu’au robot avancé « Prime Mover » de Tesla aujourd’hui. Ce parcours reflète la fascination de l’humanité pour l’identité d
Oct 20,2023
Étude de cas du rover martien de RoboTeam Twente : comment CubeMars répond aux exigences de mobilité sur les terrains difficiles
Étude de cas du rover martien de RoboTeam Twente : comment CubeMars répond aux exigences de mobilité sur les terrains di...
Découvrez le système d’entraînement à six roues du rover martien de RoboTeam Twente et l’utilisation de l’actionneur intégré CubeMars AK70-10 KV100 pour l’entraînement dans le moyeu de roue. Explorez les critères clés de sélection pour la robotique mobile
Sep 23,2026