Moteur Gimbal Innerunning G60

CubeMars / Aug 22,2023

Le moteur gimbal Innerunning G60 adopte une conception à grand arbre creux, pouvant être intégré avec un collecteur tournant électrique, facilitant le passage des câbles. Sa structure globale est légère et bien intégrée, avec une faible inertie de rotation, permettant une réponse rapide.



Cubemars a développé une version Standard et une version améliorée pour répondre aux besoins des clients sous tous les aspects. Les clients qui ont besoin d’un moteur gimbal peuvent le choisir selon leurs besoins.

Version Standard : sans carte de commande, contrôlée par PWM

Version Améliorée : avec pilote et encodeur magnétique, contrôlée par CAN


Le moteur gimbal Innerunning G60 intègre un encodeur et un pilote combinés en un seul module, utilisant un encodeur absolu pour un contrôle précis avec une précision allant jusqu’à 0,01°. Il prend en charge les modes de contrôle en boucle de vitesse et de position, permettant un contrôle précis et une réponse rapide du retour d’information.


Le G60 adopte un enroulement haute performance, fonctionne à basse vitesse et offre une densité de couple élevée pour répondre aux besoins de puissance importante. Actuellement, ses principales applications concernent d’autres usages nécessitant haute précision et basse vitesse, tels que les systèmes gimbal et les plateformes autonomes.


Product Drawing-G60

Specifications-G60

Analytical Graph of Motor Operation-G60

Analytical Graph of Motor Operation-G60


Articles connexes
Moteurs à courant continu sans balais : Un aperçu complet
Moteurs à courant continu sans balais : Un aperçu complet
Aujourd'hui, nous allons présenter de manière globale les moteurs à courant continu sans balais sous cinq aspects : principe de fonctionnement, composants, applications, choix et recommandations d'utilisation.
May 31,2024
Qu’est-ce qu’un moteur BLDC ?
Qu’est-ce qu’un moteur BLDC ?
Le moteur à courant continu sans balais (Brushless DC Motor, BLDC Motor) est un type courant de moteur utilisé en robotique. Il est alimenté par une tension continue et utilise une commutation électronique, contrairement aux moteurs DC traditionnels qui u
Sep 15,2023
Comment améliorer la réactivité et l’adaptabilité des exosquelettes : propulsé par le CubeMars AK80-64
Comment améliorer la réactivité et l’adaptabilité des exosquelettes : propulsé par le CubeMars AK80-64
L’exosquelette de genou à rigidité variable basé sur le CubeMars AK80-64 améliore la stabilité de la marche, la réactivité et l’adaptabilité en robotique de rééducation.
May 20,2026