Centre vidéo

Comment installer la carte driver AKE

CubeMars / Nov 14,2025

1、Fixer le couvercle avant sur le corps du moteur.

2、Souder les fils triphasés et le fil du capteur de température sur la carte de commande.

3、Fixer la carte de commande sur le couvercle arrière, en veillant à laisser un espace.

4、Assembler et fixer ensemble les couvercles avant et arrière.


Articles connexes
Si le moteur ne parvient pas à entrer en mode MIT
Si le moteur ne parvient pas à entrer en mode MIT
Si le moteur ne parvient pas à entrer en mode MIT après la mise sous tension, veuillez télécharger la vidéo de référence.
Oct 22,2024
Tutoriel : Comment connecter l’ESC sous-marin TW de CubeMars aux propulseurs
Tutoriel : Comment connecter l’ESC sous-marin TW de CubeMars aux propulseurs
Découvrez comment connecter correctement l’ESC sous-marin TW de CubeMars à vos propulseurs. Un guide étape par étape de câblage et de configuration pour la conception de votre ROV ou drone sous-marin.
Jun 26,2026
CubeMars RI80 alimente le robot d’inspection des lignes de transmission de Transgrid
CubeMars RI80 alimente le robot d’inspection des lignes de transmission de Transgrid
Découvrez comment Transgrid utilise les moteurs CubeMars RI80 et des systèmes de bogie inspirés de la NASA pour franchir les obstacles sur les lignes électriques. Une capacité de charge élevée et un mouvement stable garantissent une maintenance plus sûre
Jun 29,2026