Qu’est-ce qui détermine la fluidité du mouvement des articulations robotiques ?
Comment les actionneurs intégrés améliorent la fluidité du mouvement des robots
Perspectives futures de la fluidité du mouvement robotique
Conclusion

Qu’est-ce qui rend le mouvement d’une articulation robotique fluide ?

CubeMars / May 27,2026

Avec le développement continu des robots humanoïdes, des systèmes d’exosquelettes, des robots quadrupèdes et des bras robotiques collaboratifs, la fluidité du mouvement est devenue l’un des indicateurs importants pour évaluer les performances des robots. Une articulation robotique au mouvement fluide peut non seulement améliorer la précision et la stabilité, mais aussi offrir une expérience d’interaction homme-machine plus naturelle.


La fluidité du mouvement des robots influence directement leurs performances dans des scénarios d’application réels.


Pour les robots humanoïdes, des mouvements instables ou saccadés peuvent réduire la capacité d’équilibre lors de la marche et la coordination dynamique. Dans les systèmes d’exosquelettes, une mauvaise qualité de mouvement peut affecter le confort de port et la sécurité opérationnelle. Les robots collaboratifs et les bras robotiques dépendent également d’un contrôle fluide des articulations pour réaliser des opérations précises et des mouvements répétitifs.


Une fluidité de mouvement de haute qualité des actionneurs apporte généralement une série d’améliorations directes des performances, telles qu’une meilleure capacité de contrôle à basse vitesse, de meilleures performances en matière de vibrations et de bruit, une capacité de contrôle de force plus précise et des trajectoires de mouvement plus naturelles et plus fluides. En même temps, cela peut également améliorer la précision du contrôle de position et offrir une expérience plus sûre et plus stable dans les scénarios d’interaction homme-machine.


À mesure que les systèmes robotiques continuent d’évoluer vers des structures légères et une forte densité de puissance, maintenir la fluidité du mouvement tout en atteignant un couple élevé dans un volume limité devient également de plus en plus difficile.


Alors, qu’est-ce qui détermine exactement la « fluidité » des articulations robotiques ?


La réponse va bien au-delà de la puissance du moteur elle-même. La qualité du mouvement des robots est en réalité déterminée conjointement par plusieurs facteurs, notamment la conception du moteur, la structure de réduction, le retour des encodeurs, les algorithmes de contrôle et les solutions d’intégration des actionneurs. Dans les systèmes robotiques modernes, même une légère optimisation dans ces domaines peut améliorer de manière significative les performances dynamiques globales et la stabilité du mouvement.


Qu’est-ce qui détermine la fluidité du mouvement des articulations robotiques ?


Un faible couple d’encochage améliore la qualité du mouvement


Un facteur important influençant la fluidité des articulations robotiques est le couple d’encochage.


Le couple d’encochage est la résistance non idéale générée par l’effet d’attraction magnétique entre les aimants du moteur et les encoches du stator. Un couple d’encochage excessif entraîne généralement des mouvements saccadés ou irréguliers des articulations robotiques lors des opérations à basse vitesse.


Dans des applications telles que la marche des robots humanoïdes, le contrôle des bras robotiques et les robots de rééducation, la fluidité à basse vitesse est particulièrement critique. Même de faibles fluctuations de couple peuvent affecter la précision du mouvement et la stabilité du contrôle.


Pour réduire l’effet d’encochage, les moteurs robotiques modernes adoptent généralement :

  • Une conception optimisée du circuit magnétique

  • Des structures à grand nombre de paires de pôles

  • Une conception d’enroulement de précision


Par exemple, la technologie d’architecture de moteur couple sans châssis peut aider les actionneurs à produire un couple plus stable et continu tout au long du mouvement.



Le jeu du réducteur affecte directement la précision des articulations


Un autre facteur clé est le jeu du réducteur.


Le jeu désigne le petit espace mécanique existant entre les structures de transmission internes du réducteur. Un jeu excessif introduit des retards, des vibrations et des erreurs de position lors des inversions de mouvement.


Dans les articulations robotiques, la réduction du jeu est particulièrement critique pour diverses applications hautes performances, notamment :

  • Robots de marche dynamique

  • Systèmes de contrôle de force

  • Bras robotiques de haute précision

  • Robots d’interaction homme-machine


Les différentes solutions de transmission présentent chacune des avantages différents :

  • Réducteurs harmoniques : généralement caractérisés par un jeu extrêmement faible et une grande précision de positionnement

  • Systèmes de réduction planétaire : structure compacte avec une forte densité de couple

  • Systèmes QDD (Quasi-Direct Drive) : mettent davantage l’accent sur la rétroaction et la dynamique de réponse


ake90-8


Une sélection appropriée des structures de réduction est d’une grande importance pour améliorer la fluidité globale du mouvement et les performances de contrôle de l’actionneur.


Le retour encodeur influence la stabilité du mouvement


Le retour des encodeurs est également un élément important pour obtenir un mouvement robotique fluide.


Les contrôleurs d’actionneurs s’appuient sur les signaux des encodeurs pour déterminer la position du moteur, la vitesse et le couple de sortie. Si la résolution du retour est insuffisante ou si les signaux sont instables, cela peut entraîner des vibrations, des oscillations et des mouvements imprécis.


C’est pourquoi de plus en plus d’actionneurs robotiques haute performance adoptent des solutions à double encodeur.


Un actionneur à double encodeur est généralement composé d’un encodeur côté moteur et d’un encodeur côté sortie. Cette solution permet d’obtenir simultanément l’état de mouvement des deux côtés, améliorant ainsi encore les performances globales de contrôle.


Par rapport aux solutions traditionnelles, les structures à double encodeur offrent généralement les avantages suivants :

  • Une plus grande précision de contrôle de position

  • Une capacité de contrôle de couple plus précise

  • Une meilleure compensation du jeu

  • Une meilleure synchronisation des mouvements

  • Une mesure de force plus précise


Dans les robots humanoïdes, les systèmes d’exosquelettes et les plateformes robotiques à haute dynamique, les solutions à double encodeur améliorent efficacement la fluidité et la cohérence des mouvements articulaires et sont donc de plus en plus utilisées dans les actionneurs robotiques haut de gamme.


En même temps, les actionneurs à simple encodeur présentent encore des avantages évidents dans certains scénarios, tels que :

  • Complexité système réduite

  • Coût global plus faible

  • Structure plus compacte

  • Plus adaptés aux plateformes légères


Par conséquent, de nombreuses plateformes d’actionneurs robotiques proposent aujourd’hui des configurations à double ou simple encodeur afin d’équilibrer performance, coût et intégration système.


Dans les applications robotiques pratiques, différents actionneurs sont souvent optimisés pour des exigences spécifiques. En prenant certains actionneurs robotiques CubeMars comme exemple, différents modèles mettent l’accent sur l’architecture des encodeurs, les caractéristiques de couple, le rapport de réduction et la conception structurelle.


Exemples de modèles typiques

Modèle

Type d’encodeur

Caractéristiques clés

AK40-10 KV170

Encodeur simple

Conception à faible inertie ; capacité haute vitesse

AK45-10 KV75

Encodeur simple

Structure compacte ; conception légère ; adaptée aux petits joints robotiques

AK80-9 V3.0 KV100

Double encodeur

Équilibre entre couple et réponse dynamique ; haute précision de contrôle

AK10-9 V3.0 KV60

Double encodeur

Couple élevé ; contrôle stable

AK80-64 KV80

Double encodeur

Rapport de réduction 64:1 ; contrôle basse vitesse à fort couple


Les algorithmes avancés de commande moteur sont également essentiels


Se fier uniquement aux performances matérielles ne suffit pas pour obtenir un mouvement fluide de haute qualité. Les algorithmes de contrôle jouent également un rôle clé. Actuellement, le contrôle FOC (Field-Oriented Control) est devenu l’une des solutions les plus utilisées dans le contrôle des moteurs robotiques.


Par rapport aux méthodes de contrôle traditionnelles, le FOC peut généralement fournir :

  • Une sortie de courant plus stable

  • Moins d’ondulation de couple

  • Meilleures performances à basse vitesse

  • Une réponse dynamique plus rapide

  • Des accélérations et décélérations plus fluides


Lorsque des algorithmes de contrôle haute performance sont combinés avec des encodeurs de haute précision et des structures moteur optimisées, la stabilité, la vitesse de réponse et la qualité globale du mouvement peuvent être encore améliorées.


Intégration mécanique et conception structurelle


La conception mécanique influence également directement la fluidité des articulations robotiques. Si la rigidité structurelle est insuffisante ou si l’articulation est trop lourde, des vibrations, instabilités et erreurs de contrôle apparaissent plus facilement lors de mouvements rapides ou de charges dynamiques.


C’est pourquoi les actionneurs modernes se concentrent sur :

  • Conception hautement intégrée

  • Solutions structurelles légères

  • Conception à arbre creux

  • Structures de boîtier à haute rigidité

  • Gestion thermique efficace


Comparées aux structures traditionnelles, les conceptions à arbre creux offrent un espace de routage interne plus flexible pour les câbles, capteurs et systèmes d’entraînement, tout en améliorant l’intégration globale et l’utilisation de l’espace.


Actuellement, les solutions utilisant des actionneurs planétaires à arbre creux sont de plus en plus utilisées dans les joints robotiques hautement intégrés. Tout en conservant des dimensions compactes, elles offrent également un couple élevé, ce qui les rend particulièrement adaptées aux robots humanoïdes, exosquelettes et robots collaboratifs.


akh-70-16-kv41-robotic-actuator-list


En même temps, les actionneurs hautement intégrés peuvent réduire les erreurs mécaniques et la complexité d’assemblage, tout en améliorant la fiabilité et la cohérence des mouvements.


Comment les actionneurs intégrés améliorent la fluidité du mouvement des robots


En plus des moteurs, réducteurs et algorithmes de contrôle, les méthodes d’intégration des actionneurs influencent directement la fluidité du mouvement.


Les systèmes robotiques traditionnels nécessitent généralement une intégration séparée des moteurs, réducteurs, encodeurs et drivers, reliés par des câbles externes et des structures mécaniques. Cette architecture augmente la complexité et introduit des erreurs mécaniques et des problèmes de synchronisation.


À l’inverse, les actionneurs robotiques intégrés regroupent moteurs, mécanismes de réduction, encodeurs et systèmes de contrôle.


Cette structure intégrée offre généralement de meilleures performances dynamiques.


Premièrement, la structure interne étant optimisée globalement, la rigidité et la cohérence du mouvement sont améliorées, réduisant les vibrations à haute vitesse.


Deuxièmement, des chaînes mécaniques plus courtes réduisent les jeux et micro-déformations, améliorant la fluidité à basse vitesse.


Enfin, l’intégration améliore la coordination des signaux entre encodeurs, drivers et moteurs, augmentant la stabilité en dynamique élevée.


Dans les robots humanoïdes, quadrupèdes et exosquelettes, la synchronisation multi-articulations est essentielle, d’où l’adoption croissante des actionneurs intégrés.


Perspectives futures de la fluidité du mouvement robotique


Avec le développement continu des robots humanoïdes, des exosquelettes et des plateformes dynamiques, les exigences en matière de fluidité et de contrôle augmentent.


Les améliorations futures concerneront le matériel, le contrôle et les algorithmes intelligents.


Actionneurs plus performants


Les actionneurs évolueront vers :

  • Densité de couple plus élevée

  • Inertie plus faible

  • Meilleure rétroaction mécanique (backdrivability)

  • Intégration accrue


Ces améliorations permettent des mouvements plus fluides et réactifs.


Systèmes de contrôle plus précis


Les systèmes futurs amélioreront :

  • Précision du contrôle de force

  • Stabilité à basse vitesse

  • Bande passante dynamique

  • Synchronisation multi-articulations

  • Précision du retour d’état


Les robots pourront ainsi produire des mouvements plus naturels.


Contrôle assisté par IA


L’IA permettra :

  • Contrôle adaptatif

  • Compensation dynamique

  • Optimisation des frottements

  • Prédiction de mouvement en temps réel

  • Coordination environnementale


Les robots seront capables de s’adapter à des environnements complexes.



Conclusion



La fluidité du mouvement robotique résulte de l’optimisation combinée de nombreux facteurs : couple d’encochage, jeu du réducteur, précision des encodeurs, algorithmes de contrôle et intégration des actionneurs.


Avec l’évolution des robots vers des systèmes plus dynamiques et plus humanoïdes, les actionneurs haute performance joueront un rôle de plus en plus critique.

Articles connexes
Comment un adolescent de 15 ans a testé l’équilibre de son robot chien avec l’AK70-10
Comment un adolescent de 15 ans a testé l’équilibre de son robot chien avec l’AK70-10
Découvrez comment un adolescent de 15 ans a construit et testé l’équilibre d’un robot chien en utilisant les actionneurs CubeMars AK70-10, atteignant une stabilité en temps réel sur un terrain irrégulier grâce à un contrôle avancé.
Aug 06,2025
Défis de conception des systèmes d’entraînement pour robots sous-marins et solutions
Défis de conception des systèmes d’entraînement pour robots sous-marins et solutions
Découvrez les défis liés à l'étanchéité, au refroidissement, à l'efficacité et à la fiabilité des systèmes d'entraînement sous-marins
Aug 27,2026
Quel moteur est utilisé dans les robots ?
Quel moteur est utilisé dans les robots ?
Les robots utilisent différents types de moteurs, en fonction de leurs applications et besoins spécifiques. Parmi les types de moteurs couramment utilisés dans les robots, on trouve : les moteurs à courant continu (DC), les moteurs pas à pas, les servomot
Oct 26,2023