Qu’est-ce que Eelume ?
Principales caractéristiques et avantages
1.Flexibilité et précision
2.Conception modulaire
3.Navigation avancée
4.Opérations sous-marines 24/7
Impact et perspectives futures

Eelume : Révolutionner l’intervention sous-marine

CubeMars / Jul 31,2024

Eelume


Jusqu’à présent, l’inspection et la maintenance sous-marines dépendaient fortement des véhicules sous-marins soutenus par des navires de surface. Cependant, Eelume, un nouvel outil d’intervention sous-marine, est sur le point de tout changer.


Qu’est-ce que Eelume ?


Eelume est un système robotique sous-marin révolutionnaire qui combine la flexibilité d’un corps en forme de serpent avec des propulseurs sous-marins. Cette combinaison unique rend Eelume différent de tout autre véhicule sous-marin, permettant des manœuvres complexes et agiles.


Eelume


Principales caractéristiques et avantages


1.Flexibilité et précision


  • La structure fine et flexible d’Eelume lui permet de se maintenir en suspension et de manœuvrer même dans des courants océaniques puissants.

  • Il peut opérer dans des espaces confinés où d’autres véhicules ne peuvent pas accéder, ce qui le rend idéal pour l’inspection et la maintenance des structures sous-marines.


2.Conception modulaire


  • La modularité d’Eelume permet une personnalisation facile. Les utilisateurs peuvent modifier la combinaison des articulations, propulseurs et charges utiles.

  • Divers outils, tels que des outils de couple, des pinces et différents instruments de maintenance, peuvent être attachés, augmentant ainsi sa polyvalence.


3.Navigation avancée


  • Eelume est équipé de caméras le long de son corps flexible, offrant aux opérateurs une vue complète lors des inspections et interventions.

  • Son design lui permet de se faufiler entre les obstacles et les ouvertures étroites, d’effectuer des demi-tours et de gérer des tâches complexes grâce à sa configuration à double bras.


4.Opérations sous-marines 24/7


  • Eelume est conçu pour rester en permanence sous l’eau, capable de fonctionner en toute sécurité 24h/24 et 7j/7, quelles que soient les conditions météorologiques.

  • Cette capacité réduit le besoin de coûteux navires de surface, rendant les opérations sous-marines plus respectueuses de l’environnement et plus sûres.


Impact et perspectives futures


Eelume représente l’avenir des AUV d’intervention (véhicules sous-marins autonomes). En réinventant la manière dont les opérations sous-marines sont réalisées, Eelume offre une solution plus efficace, rentable et polyvalente pour l’entretien des infrastructures sous-marines.


Conclusion

Eelume représente l’avenir des AUV d’intervention (véhicules sous-marins autonomes). En réinventant la manière dont les opérations sous-marines sont réalisées, Eelume offre une solution plus efficace, rentable et polyvalente pour l’entretien des infrastructures sous-marines.


Liens de référence :

  1. Laboratoire de Robomécanique de la CMU

  2. Robotics and Automation

  3. Robotique inspirée de la nature


Articles connexes
Les robots utilisent-ils des moteurs AC ou DC ?
Les robots utilisent-ils des moteurs AC ou DC ?
Les robots peuvent utiliser des moteurs à courant alternatif (AC) ou à courant continu (DC), en fonction de leurs applications et besoins spécifiques. Chaque type de moteur présente ses avantages, et le choix se fait selon les exigences particulières des
Oct 16,2023
Robots à jambes vs Robots à roues : Comparaison des conceptions, des performances et des exigences en matière de moteurs
Robots à jambes vs Robots à roues : Comparaison des conceptions, des performances et des exigences en matière de moteurs
Comparez robots à pattes et à roues : performances, avantages et choix de moteurs pour une solution optimale.
Mar 25,2026
Créer un châssis robotique puissant avec les actionneurs de la série AK de CubeMars
Créer un châssis robotique puissant avec les actionneurs de la série AK de CubeMars
Après avoir tenté d’intégrer plusieurs actionneurs AK80-9 de CubeMars dans un projet de bras robotique, le YouTuber Nikodem Bartnik a été contraint de se tourner vers un autre type de projet : un châssis / plateforme robotique universelle.
Apr 13,2022