Centre vidéo
Table des matières
Contexte du projet : les défis liés à l’entraînement des exosquelettes de rééducation avancés
Solution : pourquoi Georgia Tech a choisi le CubeMars AK80-6 KV100 ?
1. Technologie d’entraînement quasi direct (Quasi-Direct Drive) et haute transparence
2. Excellente densité de couple
3. Forte intégration et conception compacte
Points forts de la vidéo : performances réelles de l’exosquelette
Découvrez les modules d’articulation robotique adaptés à votre projet

Le CubeMars AK80-6 alimente l’exosquelette de Georgia Tech

CubeMars / Jun 17,2026

Dans cette vidéo, nous présentons l’application réelle du module d’articulation robotique CubeMars AK80-6 KV100 dans un projet académique de pointe. L’équipe de recherche du Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) a utilisé l’actionneur à entraînement quasi direct (Quasi-Direct Drive) CubeMars AK80-6 KV100 comme source d’énergie principale pour développer avec succès un exosquelette robotique bilatéral avancé.

 

Ce système a été conçu pour fournir une assistance motorisée fluide, précise et efficace dans les domaines de la rééducation médicale et de l’amélioration des capacités de mouvement humain.

 

Contexte du projet : les défis liés à l’entraînement des exosquelettes de rééducation avancés


Les robots exosquelettes (Exoskeleton Robots) imposent des exigences extrêmement élevées aux actionneurs articulaires.


Afin de réaliser une interaction naturelle et fluide entre l’humain et le robot, les actionneurs doivent non seulement disposer d’une forte densité de couple pour soutenir les mouvements humains, mais également offrir une excellente transparence du rotor (Rotor Transparency) afin de détecter avec précision les intentions de mouvement de l’utilisateur.


Les moteurs traditionnels équipés de systèmes de réduction à fort rapport présentent souvent des problèmes de jeu mécanique et de frottement, ce qui limite leur capacité à répondre aux besoins des applications de rééducation nécessitant une réponse dynamique élevée.


Solution : pourquoi Georgia Tech a choisi le CubeMars AK80-6 KV100 ?


Pour répondre à ces défis, l’équipe de recherche de Georgia Tech a sélectionné le CubeMars AK80-6 KV100 comme module d’entraînement des articulations de la hanche et du genou pour son système exosquelette.


Grâce aux avantages technologiques clés suivants, l’AK80-6 KV100 répond parfaitement aux exigences du projet :


1. Technologie d’entraînement quasi direct (Quasi-Direct Drive) et haute transparence


Le AK80-6 KV100 adopte une conception à faible rapport de réduction, permettant de réduire considérablement l’inertie rotative et les frottements du système. Cette caractéristique d’entraînement quasi direct offre une bande passante élevée pour le contrôle de force, permettant à l’actionneur de répondre en temps réel aux algorithmes de contrôle d’impédance de l’exosquelette. Cela garantit une interaction homme-robot plus fluide, plus sûre et plus naturelle.


2. Excellente densité de couple


Malgré sa conception compacte, le AK80-6 KV100 peut fournir un couple continu allant jusqu’à 15 Nm et un couple de pointe de 38 Nm. Cela permet à l’exosquelette robotique d’apporter une assistance puissante tout en conservant une structure légère. Cette conception contribue également à réduire la consommation énergétique et la charge physique de l’utilisateur pendant les mouvements.


3. Forte intégration et conception compacte


Grâce à une conception hautement intégrée combinant le moteur, le contrôleur et l’encodeur dans un seul module, l’AK80-6 KV100 simplifie considérablement le câblage interne ainsi que l’intégration mécanique du système exosquelette. Cette conception permet aux équipes de recherche d’accélérer l’assemblage des prototypes et les cycles de développement.


Points forts de la vidéo : performances réelles de l’exosquelette


Dans cette vidéo, vous pourrez observer directement les excellentes performances de l’exosquelette de Georgia Tech équipé d’actionneurs CubeMars, notamment :


  • Les tests de suivi de la démarche de l’utilisateur pendant la marche

  • La sortie moteur fluide et la réponse rapide sous charges dynamiques

  • La capacité de fonctionnement coordonné de l’exosquelette bilatéral dans des scénarios d’assistance à la rééducation

 

Découvrez les modules d’articulation robotique adaptés à votre projet


Qu’il s’agisse de robots exosquelettes, de robots quadrupèdes ou de robots humanoïdes, CubeMars s’engage à fournir des solutions d’entraînement miniatures haute performance pour diverses plateformes robotiques.


[Découvrir les spécifications détaillées du AK80-6 KV100]



Articles connexes
Tutoriel : Configurer le CubeMars AK60-6 (KV80) en MIT Mode avec C++
Tutoriel : Configurer le CubeMars AK60-6 (KV80) en MIT Mode avec C++
Découvrez comment configurer le moteur CubeMars AK60-6 (KV80) en MIT Mode avec C++. Un guide étape par étape pour maîtriser le contrôle de la position, de la vitesse et du couple avec une faible latence.
Jul 03,2026
案例展示 | CubeMars AK电机赋能 Legacy V2 四轮独立转向探测车
案例展示 | CubeMars AK电机赋能 Legacy V2 四轮独立转向探测车
探索 Legacy V2 探测车如何利用 CubeMars AK关节模组打造四转四驱系统。每个轮组独立控制,支持多向移动与原地旋转,适用于复杂环境下的探测与巡检任务。
Jun 24,2026
Comment téléverser et calibrer le firmware via le logiciel PC V3.0
Comment téléverser et calibrer le firmware via le logiciel PC V3.0
1.在下拉列表选择对应固件;2.单击"跳转引导”:3.单击“开始升级”,等待升级进度条完成至 100%;4.单击"跳转应用”,等待5s,电机进入运行模式,固件更新完毕。
Dec 22,2025