Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Видеоцентр
ОГЛАВЛЕНИЕ
Подготовка
Шаг 1: Основное подключение оборудования
Шаг 2: Переключение мотора в режим управления MIT
Шаг 3: Настройка логики управления
Шаг 4: Тестирование и проверка результата
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Узнайте больше о робототехнических приводах CubeMars

Руководство: управление двигателем CubeMars AK45-36 с помощью Arduino

Jay / Jun 17,2026

В разработке робототехники и исследовательских проектах одной из ключевых задач для разработчиков является быстрое и стабильное управление высокопроизводительными бесщёточными приводами суставов.


В этом руководстве вы узнаете, как использовать плату разработки Arduino совместно с CAN-модулем MCP2515 для точного управления роботом-суставом CubeMars AK45-36 с помощью джойстика.


В процессе вы освоите основы подключения аппаратной части, настройку режима управления MIT и реализацию логики управления, что позволит легко интегрировать моторы CubeMars в ваши робототехнические проекты.


Подготовка


Перед началом убедитесь, что у вас есть следующее оборудование и программное обеспечение:


Аппаратное обеспечение:


  • Мотор CubeMars AK45-36 KV80

  • Плата Arduino (например, Arduino Uno)

  • CAN-модуль MCP2515

  • Двухосевой джойстик

  • Источник питания постоянного тока и соединительные провода (jumper wires)


Программное обеспечение:


  • Arduino IDE

  • Библиотека mcp_can (предварительно установлена)

 

Шаг 1: Основное подключение оборудования


Правильное подключение является основой стабильной связи.


Необходимо обратить внимание на три ключевых соединения:

 

  1. MCP2515 и Arduino (SPI-связь): Подключите модуль MCP2515 к Arduino через стандартный SPI-интерфейс (пины CS, SO, SI, SCK и т.д.).

  2. Подключение CAN-шины (к мотору): Подключите выводы CAN_H и CAN_L модуля MCP2515 к соответствующим линиям CAN_H и CAN_L мотора AK45-36.

  3. Джойстик и питание: Подключите сигнал оси X джойстика к аналоговому входу Arduino (например, A0).

  4. Затем подключите мотор к подходящему источнику питания постоянного тока. Внимание: не перепутайте подключение питания мотора и CAN-сигнальных линий.

 

Шаг 2: Переключение мотора в режим управления MIT


Для динамических задач управления, таких как слежение за джойстиком, настоятельно рекомендуется использовать режим MIT.


Этот режим позволяет передавать команды положения, скорости и крутящего момента в одном CAN-сообщении, обеспечивая крайне высокую скорость отклика.

 

Шаги настройки:


  1. Используйте официальный модуль CubeMars USB-CAN, подключите мотор к компьютеру и откройте программное обеспечение верхнего уровня управления.

  2. Установите CAN ID мотора (например, 0x01) и скорость передачи данных (должна совпадать с кодом Arduino, обычно 1 Mbps).

  3. Нажмите «Войти в режим MIT».


После этого при ручном вращении вала мотора должно ощущаться заметное сопротивление, что означает успешную настройку.

 

Шаг 3: Настройка логики управления


В среде Arduino реализация управления мотором с джойстика проста и состоит из трёх основных шагов:

 

  1. Считывание входных данных: Используйте аналоговый вход Arduino (например, A0) для считывания значений джойстика в реальном времени. Типичный диапазон: 0–1023.

  2. Преобразование данных (mapping): Используйте функцию преобразования (например, map), чтобы линейно преобразовать значения джойстика в диапазон целевой позиции или скорости, поддерживаемый мотором AK45-36.

  3. Отправка CAN-сообщений: Используйте CAN-библиотеку для упаковки преобразованных данных в стандартный CAN-кадр режима MIT и отправки на соответствующий CAN ID мотора.

 

Совет: полный пример кода Arduino, функции преобразования данных и описание протокола связи доступны в нашем официальном центре загрузок.

 

Шаг 4: Тестирование и проверка результата


После завершения настройки включите питание мотора и Arduino. Перемещайте джойстик — вал мотора должен плавно вращаться вперёд и назад, следуя его движению.


Смотрите видео ниже для полной демонстрации и подробного объяснения.

 

Часто задаваемые вопросы (FAQ)


В1: Мотор не реагирует после включения питания. Он не вращается при движении джойстика.


Ответ:Проверьте, была ли успешно отправлена команда Enable (включение). В режиме MIT мотор по умолчанию отключён. Сначала необходимо отправить специальное CAN-сообщение для его активации.

 

В2: Мотор вибрирует или медленно реагирует при управлении джойстиком.


Ответ:Обычно это связано с качеством связи по CAN-шине.Убедитесь, что CAN-сигнальные провода не проложены параллельно силовым проводам мотора. Если расстояние передачи большое, включите терминатор 120Ω с помощью DIP-переключателя на модуле MCP2515.

 

Узнайте больше о робототехнических приводах CubeMars


AK45-36 — лишь один из высокопроизводительных моторов семейства CubeMars. Независимо от того, разрабатываете ли вы квадропедального робота, гуманоидного робота, роботизированную руку или другие робототехнические платформы, CubeMars предлагает компактные и высокопроизводительные решения для приводов, адаптированные под ваши задачи.

 

[Узнать больше о характеристиках и размерах CubeMars AK45-36]


Похожие статьи
Как загрузить прошивку на верхний компьютер V3.0 и откалибровать его
Как загрузить прошивку на верхний компьютер V3.0 и откалибровать его
1.在下拉列表选择对应固件;2.单击"跳转引导”:3.单击“开始升级”,等待升级进度条完成至 100%;4.单击"跳转应用”,等待5s,电机进入运行模式,固件更新完毕。
Dec 22,2025
CubeMars RI80 обеспечивает работу робота Transgrid для инспекции линий электропередачи
CubeMars RI80 обеспечивает работу робота Transgrid для инспекции линий электропередачи
Узнайте, как Transgrid использует двигатели CubeMars RI80 и систему тележки, вдохновлённую технологиями NASA, для преодоления препятствий на линиях электропередачи. Высокая нагрузочная способность и стабильное движение обеспечивают более безопасное обслуж
Jun 29,2026
Как установить плату драйвера AKE
Как установить плату драйвера AKE
1、Крепите переднюю крышку к корпусу мотора.2、Протащите трехфазные провода и провода температурного датчика на плату драйвера.
Nov 14,2025
Хочу оставить записку
Имя пользователя
Анонимная
E-mail *
Имя *
Телефон
Комментарии
Код подтверждения
captcha
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы