Qu’est-ce que la Formula Student
Chalmers Formula Student
Pourquoi choisir le CubeMars AK10-9 V3.0 KV60 ?

Félicitations à Chalmers Formula : victoire de la FSG Driverless Cup avec l’AK10-9

CubeMars / Oct 16,2025

Qu’est-ce que la Formula Student

 

Formula Student (FS) est l’une des compétitions d’ingénierie les plus prestigieuses au monde. Elle met au défi des équipes universitaires de concevoir, construire et piloter leurs propres véhicules haute performance. La compétition évalue non seulement les compétences techniques, mais aussi l’innovation, l’efficacité et la durabilité, ce qui en fait une plateforme clé pour les jeunes ingénieurs souhaitant démontrer leur talent. CubeMars soutient Formula Student depuis de nombreuses années, en particulier dans la catégorie Driverless, où de nombreuses équipes choisissent les moteurs CubeMars pour la direction des véhicules autonomes.



Chalmers Formula Student


Cette année, l’équipe Formula Student de l’Université de Chalmers a remporté une victoire remarquable en devenant championne générale de la Formula Student Germany dans la catégorie Driverless. De plus, 97 % de la conception et de la fabrication du véhicule ont été réalisées en interne, démontrant ainsi de solides capacités d’ingénierie.



Pour cette compétition, l’équipe a développé une toute nouvelle voiture de course entièrement électrique et autonome, baptisée SVEA. Selon l’équipe, AK10-9 V3.0 KV60 Le moteur était au cœur de leur système de conduite autonome, alimentant le mécanisme de direction afin d’assurer un contrôle rapide et précis :

« L’AK10-9 V3.0 est le cœur de notre système autonome. Il nous permet de diriger le véhicule avec rapidité et précision, garantissant un suivi exact de la trajectoire planifiée, même lors d’une conduite à grande vitesse sur le circuit, en toute confiance. »



Pourquoi choisir le CubeMars AK10-9 V3.0 KV60 ?


Dans la course autonome, le moteur de direction est essentiel pour la dynamique du véhicule. L’AK10-9 offre une haute densité de couple et une réponse rapide, permettant au système de contrôle autonome d’ajuster la direction en temps réel. Cela assure un suivi précis de la trajectoire, la stabilité et la sécurité à grande vitesse. Grâce au moteur haute performance de CubeMars, l’équipe de Chalmers a pleinement exploité ses algorithmes et systèmes de contrôle internes, offrant une maniabilité exceptionnelle et des performances gagnantes en course.

 

Spécifications de base de l’actionneur robotique AK10‑9


Spécifications

Couple nominal

Couple maximal

Dimensions

Inertie du rotor

Vitesse nominale

Double encodeur

AK10-9 V3.0

18 Nm

53 Nm

φ98 × 61 mm

1002gcm²

235 rpm

Oui



CubeMars continue de fournir des moteurs fiables et haute performance pour Formula Student, les véhicules autonomes et les applications robotiques. L’actionneur robotique de la série AK, avec son design compact, sa haute densité de couple et son installation modulaire, est devenu le choix privilégié de nombreuses équipes FS pour leurs systèmes de direction autonomes.


Articles connexes
Les moteurs d’exosquelette à l’origine des avancées majeures de la technologie des membres supérieurs
Les moteurs d’exosquelette à l’origine des avancées majeures de la technologie des membres supérieurs
Découvrez comment des moteurs d’exosquelette contrôlés en feedforward permettent une compensation active de la gravité dans la robotique des membres supérieurs. Les moteurs CubeMars à couple élevé éliminent le besoin de capteurs externes, offrant une tech
Nov 21,2025
Répondre à des besoins divers : les solutions électroniques personnalisées de CubeMars pour les produits moteurs
Répondre à des besoins divers : les solutions électroniques personnalisées de CubeMars pour les produits moteurs
Chez CubeMars, nous proposons des solutions sur mesure pour compléter nos moteurs BLDC, répondant aux besoins variés des clients dans les domaines de la robotique et de l’automatisation.
May 22,2024
Actionneurs industriels : types, applications et tendances futures
Actionneurs industriels : types, applications et tendances futures
Découvrez les actionneurs hydrauliques, pneumatiques et électriques, leurs applications et tendances en robotique et automatisation industrielle.
Apr 09,2026