Propulseur sous-marin série SW

  • SW12
    SW12

    SW12

    Dimensions:Φ130.6 × 151.5 mm

    Poussée statique maximale:12 kgf

    Puissance nominale continue:520 W

    Profondeur de fonctionnement:0–30 m

  • SW7
    SW7

    SW7

    Dimensions:Φ100 × 125.5 mm

    Poussée statique maximale:7 kgf

    Puissance continue maximale:360 W

    Profondeur de fonctionnement::0–30 m

  • SW17
    SW17

    SW17

    Dimensions:Φ130.6 × 163.5 mm

    Poussée statique maximale:17 kgf

    Puissance nominale continue:870 W

    Profondeur de fonctionnement:0–30 m

Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel