Propulseur ROV

  • Propulseur sous-marin W30
    Propulseur sous-marin W30
  • SW17
    SW17

    SW17

    Dimensions:Φ130.6 × 163.5 mm

    Poussée statique maximale:17 kgf

    Puissance nominale continue:870 W

    Profondeur de fonctionnement:0–30 m

  • SW7
    SW7

    SW7

    Dimensions:Φ100 × 125.5 mm

    Poussée statique maximale:7 kgf

    Puissance continue maximale:360 W

    Profondeur de fonctionnement::0–30 m

  • DW25
    DW25

    DW25

    Dimensions:Φ152 × 191 mm

    Poussée statique maximale:25 kgf

    Puissance nominale continue:1315 W

    Profondeur de fonctionnement:0–350 m

  • DW10
    DW10

    DW10

    Dimensions:Φ100 × 148 mm

    Poussée statique maximale:10 kgf

    Puissance nominale continue:540 W

    Profondeur de fonctionnement:0–350 m

  • DW15
    DW15

    DW15

    Dimensions:Φ130.6 × 174.5 mm

    Poussée statique maximale:15 kgf

    Puissance nominale continue:750 W

    Profondeur de fonctionnement:0–350 m

  • SW12
    SW12

    SW12

    Dimensions:Φ130.6 × 151.5 mm

    Poussée statique maximale:12 kgf

    Puissance nominale continue:520 W

    Profondeur de fonctionnement:0–30 m

  • DW20
    DW20

    DW20

    Dimensions:Φ152 × 191 mm

    Poussée statique maximale:20 kgf

    Puissance nominale continue:910 W

    Profondeur de fonctionnement:0–350 m

Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel