Propulseur ROV

  • Propulseur sous-marin W30
    Propulseur sous-marin W30

    Propulseur sous-marin W30

    • Le kit complet comprend : 1 moteur W30, 1 jeu d'hélices (CW + CCW), 1 ESC et 1 capot • Excellente étanchéité • Puissance de poussée forte et stable avec une poussée statique maximale ≥ 7,7 kgf • Haute résistance à la corrosion • Structure compacte et légère • Conçu pour fonctionner jusqu'à une profondeur de 200 mètres
  • DW25
    DW25

    DW25

    • Tension nominale : 48 V • Poussée maximale de la borne ≥ 25 kgf • Moulage en alliage d'aluminium • Jusqu'à une profondeur de 350 mètres sous l'eau • Spécialement conçu pour les ROV
  • DW20
    DW20

    DW20

    • Tension nominale : 48 V • Poussée maximale de la borne ≥ 20 kgf • Moulage en alliage d'aluminium • Jusqu'à une profondeur de 350 mètres sous l'eau • Spécialement conçu pour les ROV
  • DW15
    DW15

    DW15

    • Tension nominale : 48 V • Poussée maximale de la borne ≥ 15 kgf • Moulage en alliage d'aluminium • Jusqu'à une profondeur de 350 mètres sous l'eau • Spécialement conçu pour les ROV
  • DW10
    DW10

    DW10

    • Tension nominale : 36 V • Poussée maximale de la borne ≥ 10 kgf • Moulage en alliage d'aluminium • Jusqu'à une profondeur de 350 mètres sous l'eau • Spécialement conçu pour les ROV
  • SW7
    SW7

    SW7

    • Tension nominale : 48 V • Poussée statique maximale (bollard) ≥ 12 kgf • Moulage en alliage d'aluminium • Jusqu'à une profondeur de 30 mètres sous l'eau • Spécialement conçu pour les UVA et les propulseurs portatifs • Cône de réduction de traînée personnalisable
  • SW17
    SW17

    SW17

    • Tension nominale : 48 V • Poussée maximale de la borne ≥ 17 kgf • Moulage en alliage d'aluminium • Jusqu'à une profondeur de 30 mètres sous l'eau • Spécialement conçu pour les UVA et les propulseurs portatifs • Cône de réduction de traînée personnalisable
  • SW12
    SW12

    SW12

    • Tension nominale : 48 V • Poussée statique maximale (bollard) ≥ 12 kgf • Moulage en alliage d'aluminium • Jusqu'à une profondeur de 30 mètres sous l'eau • Spécialement conçu pour les UVA et les propulseurs portatifs • Cône de réduction de traînée personnalisable
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel