Moteur pour robot quadrupède

  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    $99.9 ~ $135.9

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:φ53*37mm

    Poids du moteur:185g

    Couple maximal:4.1Nm

    Vitesse à vide:435rpm

  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    $398.9 ~ $498.9

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:Ф89*50.25mm

    Poids du moteur:621g

    Couple maximal:24.8Nm

    Vitesse à vide:480rpm

  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    $149.9 ~ $185.9

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:φ55*54mm

    Poids du moteur:340g

    Couple maximal:24Nm

    Vitesse à vid:52rpm

  • AK60-6 V3.0 KV80
    AK60-6 V3.0 KV80

    AK60-6 V3.0

    $229.9 ~ $298.9

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:Ф79*43mm

    Couple maximal:380g

    Vitesse à vide:9Nm

    Points forts du produit:640rpm

  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    $119.9 ~ $155.9

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:Ф53*43mm

    Poids du moteur:260g

    Couple maximal:7Nm

    Vitesse à vide:180rpm

  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    $889.9 ~ $989.9

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:Ф98*61.9mm

    Poids du moteur:850g

    Couple maximal:120Nm

    Vitesse à vide:75rpm

  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    $698.9 ~ $798.9

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:Ф98*61.7mm

    Poids du moteur:960g

    Couple maximal:48Nm

    Vitesse à vide:320rpm

  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    $698.9 ~ $798.9

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:Ф98*61.7mm

    Poids du moteur:940g

    Couple maximal:53Nm

    Vitesse à vide:320rpm

  • AK60-6 V1.1 KV140
    AK60-6 V1.1 KV140

    AK60-6 V1.1

    Dimensions du moteur:Ф79*39.5mm

    Poids du moteur:368g

    Couple maximal:9Nm

    Vitesse à vide:560rpm

  • AK80-9 V3.0 KV100
    AK80-9 V3.0 KV100

    AK80-9 V3.0

    $479.9 ~ $579.9

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:Ф98*38.5mm

    Poids du moteur:490g

    Couple maximal:22Nm

    Vitesse à vide:570rpm

  • AK80-8 KV60
    AK80-8 KV60

    AK80-8

    $469.9 ~ $569.9

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteu:Ф98*43.9mm

    Poids du moteur:575g

    Couple maximal:25Nm

    Vitesse à vide:360rpm

  • AK80-6 KV100
    AK80-6 KV100

    AK80-6

    $469.9 ~ $569.9

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:Ф98*38.5mm

    Poids du moteur:485g

    Couple maximal:12Nm

    Vitesse à vide:800rpm

Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel