Moteur de couple Outrunner Frameless RO

  • RO80 KV105 Standard avec Hall
    RO80 KV105 Standard avec Hall

    RO80 Standard avec Hall

    • Conception à couple de cogging ultra-faible • Structure à grand alésage creux • Couple continu : 1,3 N·m • Architecture sans châssis hautement intégrée • Capteurs Hall et capteur de température intégrés • Boîtier en alliage d'aluminium pour une meilleure résistance aux chocs et une protection contre la corrosion
  • RO50 KV108 Lite
    RO50 KV108 Lite

    RO50 Lite

    • Couple de cogging ultra-faible, fonctionnement fluide à basse vitesse • Conception minimaliste Lite pour des performances ultra-légères • L'architecture sans châssis permet une intégration embarquée transparente • Grande structure creuse pour une gestion flexible des câbles • La conception thermique ouverte améliore la fiabilité en fonctionnement continu
  • RO100 KV55 Version standard (avec ca...
    RO100 KV55 Version standard (avec ca...

    RO100 Version standard (avec capteurs Hall)

    • Couple de cogging ultra faible • Conception à grand trou traversant creux améliorée • Grande adaptabilité, changement d'arbre pour une utilisation polyvalente • Couple nominal 4 Nm • Équipé de capteurs Hall et de température • Principalement utilisé dans les robots exosquelettes, les bras robotiques collaboratifs, ainsi que dans les domaines médical et aérospatial.
  • RO40 KV140 Lite
    RO40 KV140 Lite

    RO40 Lite

    • Couple de cogging ultra-faible, fonctionnement fluide à basse vitesse • Conception minimaliste « Lite » pour des performances ultra-légères • L'architecture sans châssis permet une intégration embarquée transparente • Grande structure creuse pour une gestion flexible des câbles • La conception thermique ouverte améliore la fiabilité en fonctionnement continu
  • RO60 KV115 – Version standard avec c...
    RO60 KV115 – Version standard avec c...

    RO60 – Version standard avec capteurs Hall

    • Tension nominale 48 V - KV115 • Couple de cogging ultra-faible • Conception à grand trou traversant creux améliorée • Grande adaptabilité, changement d'arbre pour une utilisation polyvalente • Couple nominal 0,8 Nm • Équipé de capteurs Hall et de température • Principalement utilisé dans les robots exosquelettes, les bras robotiques collaboratifs, ainsi que dans les domaines médical et aérospatial.
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel