Moteur de couple Outrunner Frameless RO

  • RO60 KV115 – Version standard avec c...
    RO60 KV115 – Version standard avec c...

    RO60 – Version standard avec capteurs Hall

    • Tension nominale 48 V - KV115 • Couple de cogging ultra-faible • Conception à grand trou traversant creux améliorée • Grande adaptabilité, changement d'arbre pour une utilisation polyvalente • Couple nominal 0,8 Nm • Équipé de capteurs Hall et de température • Principalement utilisé dans les robots exosquelettes, les bras robotiques collaboratifs, ainsi que dans les domaines médical et aérospatial.
  • RO40 KV140 Lite
    RO40 KV140 Lite

    RO40 Lite

    • Couple de cogging ultra-faible, fonctionnement fluide à basse vitesse • Conception minimaliste « Lite » pour des performances ultra-légères • L'architecture sans châssis permet une intégration embarquée transparente • Grande structure creuse pour une gestion flexible des câbles • La conception thermique ouverte améliore la fiabilité en fonctionnement continu
  • RO100 KV55 Version standard (avec ca...
    RO100 KV55 Version standard (avec ca...

    RO100 Version standard (avec capteurs Hall)

    • Couple de cogging ultra faible • Conception à grand trou traversant creux améliorée • Grande adaptabilité, changement d'arbre pour une utilisation polyvalente • Couple nominal 4 Nm • Équipé de capteurs Hall et de température • Principalement utilisé dans les robots exosquelettes, les bras robotiques collaboratifs, ainsi que dans les domaines médical et aérospatial.
  • RO50 KV108 Lite
    RO50 KV108 Lite

    RO50 Lite

    • Couple de cogging ultra-faible, fonctionnement fluide à basse vitesse • Conception minimaliste Lite pour des performances ultra-légères • L'architecture sans châssis permet une intégration embarquée transparente • Grande structure creuse pour une gestion flexible des câbles • La conception thermique ouverte améliore la fiabilité en fonctionnement continu
  • RO80 KV105 Standard avec Hall
    RO80 KV105 Standard avec Hall

    RO80 Standard avec Hall

    • Conception à couple de cogging ultra-faible • Structure à grand alésage creux • Couple continu : 1,3 N·m • Architecture sans châssis hautement intégrée • Capteurs Hall et capteur de température intégrés • Boîtier en alliage d'aluminium pour une meilleure résistance aux chocs et une protection contre la corrosion
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel